ルチル(TiO₂)偏光子


  • Extinction Ratio: 100 000:1
  • 2.2 - 4 µm Wavelength Range
  • Transmits Linearly Polarized Light

GTR8-MIR

GTR5-MIR

GTR5-MIR Mounted in a
PRM1GL10 Rotation Mount

Related Items


Please Wait
Rutile Polarizer Beam Path Drawing
Click to Enlarge

ルチル偏光子の側面図。
無偏光が入射すると、S偏光は反射されて吸収され、P偏光は透過します。

特長

  • 消光比:100 000:1
  • 波長範囲:2.2~4 µm
  • 全波長範囲に対して、入射面と出射面にARコーティング

当社のルチル(TiO2)偏光子を使用することにより、消光比100 000:1の偏光状態が得られます。この製品は、エアスペース設計で2.2~4 µmの波長範囲のレーザでご使用いただくために設計されています。なおルチル製の偏光プリズムは、適切にコリメートされた光での使用を前提とした製品ですのでご注意ください。発散光では、出力光が複数になります。

当社のルチル偏光プリズムはグランフーコー型として設計されており、2つの直角プリズムを若干離してエアギャップが作られています。ルチルは正の複屈折性を有するため、方解石のような負の複屈折性を有する材料と異なり、異常光線ではなく常光線が透過します。無偏光状態の光が偏光子に入射すると、ビーム光は内部界面で2本の偏光に分岐します。それぞれの屈折率(noおよびne)が異なるため、常光線(P偏光)は偏光子内を曲がることなく直進するのに対して、異常光線(S偏光)は全反射によって向きを変えられ、偏光子の筺体に吸収されます。出射光の偏光方向は、偏光子の筺体に示される偏光軸の線と平行になります。

このルチル偏光子には、λ/4の研磨光学面があり、その光学面の開口は、Ø5 mmまたはØ8 mmです。さらに入射面と出射面が全波長範囲に対応してARコーティング付きになっています。またこの製品には、偏光軸が明瞭に刻印されたアルミニウム製の筺体が付属します。GTR5の筺体は1辺が9.6 mmの立方体で、GTR8は1辺が15.9 mmの立方体です。

GTM5がSM05PM5PRM05GL5/Mのマウントに取付け可能であるのに対し、GTM8はSM1PM10PRM1GL10/Mのマウントに取付け可能です。

Item #GTR5-MIRGRT8-MIR
MaterialTiO2 (Rutile)a
Extinction Ratiob100 000:1
Wavelength Range2.2 - 4 µm
Transmission93% Average within Specified Wavelength Range
Acceptance Angle (Typical)±2.0°
Beam Deviation< 3 arcmin 
Surface Quality20-10 Scratch-Dig
Surface Flatness (@633 nm)λ/4
AR Coating (Entrance and Exit Windows)Ravg < 1% from 2.2 - 4 µm
Clear ApertureØ5 mmØ8 mm
HousingAnodized Aluminum
Housing Dimensions (l x w x h)9.1 mm x 9.5 mm x 9.5 mm10.7 mm x 15.9 mm x 15.9 mm
Recommended MountsSM05PM5
PRM05GL5
SM1PM10
PRM1GL10
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
  • 消光比(ER)は、評価する上で十分な偏光比を有する直線偏光を入射したときに得られる、最大透過率の最小透過率に対する比率です。偏光子の透過軸に対して入射光の偏光方向が平行のときに最大透過率、そこから偏光子を90°回転させると最小透過率が得られます。

Posted Comments:
Giorgio Guercio  (posted 2023-06-26 09:16:30.83)
Hello, Is it possible to obtain a transmittance spectrum that cover the wavelength range between 1000-2000 nm for the GTR5-MIR device? Best regards
jpolaris  (posted 2023-06-26 02:25:43.0)
Thank you for contacting Thorlabs. GTR5-MIR uses a Rutile (TiO2) substrate, which has a typical transmission of ~70% - 73% within the 1000 nm - 2000 nm range. I have reached out to you directly with extended transmission data for this substrate. More information about Rutile can be found at the following page. https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6973&tabname=Rutile.
jean-christophe.delagnes  (posted 2016-03-22 21:48:46.147)
Rutile Sellmeier equation for both (o) and (e) wave is the one established by Devore in 1951. This formula is only specified for wavelength in the 0.43 - 1.53 um range while GTR8-MIR is specified for 2.2 - 4 um? How can I estimate the GVD of this polarizer at 3 um (ultrafast application)? Can you update the product page with GVD in the ragne of interest?
besembeson  (posted 2016-03-24 04:35:47.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: That is correct. We will review the plot we have that extends to 5um. I will contact you regarding the GVD around 3um.

偏光子セレクションガイド

当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。

偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。

Wire Grid Polarizers
Film Polarizers
Beamsplitting Polarizers
Polarizer TypeWavelength RangeExtinction RatioTransmissionaAvailable Sizes
Polarizing Plate Beamsplitters405 nm>10 000:1Ø1" and 25 mm x 36 mm
532 nm
633 nm
780 nm
808 nm
1030 nm
1064 nm
1310 nm
1550 nm
Polarizing Bandpass Filters355 nm +6 nm / -9 nm1 000 000:125.2 mm x 35.6 mm
Broadband Polarizing Beamsplitter Cubes
(Unmounted, 16 mm Cage Cube, or 30 mm Cage Cube)
420 nm - 680 nm1000:1e5 mm, 10 mm, 1/2", 20 mmf, 1"f, and 2"
620 nm - 1000 nm
700 nm - 1300 nm
900 nm - 1300 nm
1200 nm - 1600 nm
Wire Grid Polarizing Beamsplitter Cubes
(Unmounted or 30 mm Cage Cube)
400 nm - 700 nm>1 000:1 (AOI: 0° - 5°)
>100:1 (AOI: 0° - 25°)
Graph Icon
P-Pol.


S-Pol.
1"f
Laser-Line Polarizing Beamsplitter Cubes
(Unmounted or 30 mm Cage Cube)
532 nm3000:110 mm, 1/2", 1"f
633 nm
780 nm
980 nm1"f
1064 nm10 mm, 1/2", 1"f
1550 nm
High-Power Laser-Line Polarizing Beamsplitter Cubes (Unmounted or 30 mm Cage Cube)355 nm2000:11/2" and 1"f
405 nm
532 nm
633 nm
780 - 808 nm
1064 nm
High-Power, Broadband, High Extinction Ratio Polarizers700 nm - 1100 nm > 1000:1 (700 - 1100 nm)
> 5000:1 (750 - 1000 nm)
 > 10 000:1 (800 - 900 nm)
12.7 mm
(Input/Output Face, Square)
900 nm - 1300 nm>1000:1 (900 - 1300 nm)
>10 000:1 (900 - 1250 nm)
>100 000:1 (980 - 1080 nm)
10 mm and 5 mm
(Input/Output Face, Square)
Calcite Beam Displacers350 nmg - 2.3 µm (Uncoated)-10 mmb
(Clear Aperture, Square)
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Beam Displacers488 nm - 3.4 µm (Uncoated)->3 mm x 5 mm Ellipseh
(Clear Aperture)
2000 nm (V Coated)
alpha-BBO Polarizers
Calcite Polarizers
Quartz Polarizers
Magnesium Fluoride Polarizers
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers
Rutile Polarizers
  • 透過率特性をご覧になるにはグラフのアイコンをクリックしてください。 各特性データは、ある1つの基板またはコーティングの透過率をサンプルとして示しており、その特性は保証されているものではありません。
  • 偏光軸の印付きのマウント、ネジ切り無しリング、またはシリンダに取付け済み。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM05ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM01ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • PBS519: TP:TS > 1000:1(平均値)
  • マウント無し、またはケージシステム対応キューブに取り付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石は天然の物質で、350 nmあたりの典型的な透過率は約75%となります(Transmission欄をご覧ください)。
  • マウント無し、またはØ12.7 mmの筐体(ネジ切りなし)に取付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石の透過率特性は、直線偏光が偏光子筐体に記されている偏光軸とアライメントしている場合に有効です。
  • Vコーティング(1064 nm)付きの製品は、型番末尾が「-C26」となっています。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのマウントやネジ切り無しシリンダに取付け済みのタイプをご用意。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
GTR5-MIR Support Documentation
GTR5-MIRMid-IR Rutile Polarizer, Ø5 mm Clear Aperture, 2.2 - 4 µm
¥150,375
7-10 Days
GTR8-MIR Support Documentation
GTR8-MIRMid-IR Rutile Polarizer, Ø8 mm Clear Aperture, 2.2 - 4 µm
¥200,665
Lead Time