可変光減衰器(VOA)、MEMS/電圧駆動、シングルモードファイバ入出力


  • MEMS-Based Control of Optical Power in Single Mode Fiber
  • Six Models Cover Wavelengths from 488 nm to 2300 nm
  • Optical Attenuation up to >30 dB or >25 dB
  • Modulation up to 1 kHz
  • MEMS-Based Electronic Control of Optical Power in Fiber
  • Five Models Cover Wavelengths from 450 nm to 1650 nm
  • DC to 1 kHz Bandwidth
  • Maximum Attenuation >20 dB or >30 dB

V1550A

Electronic VOA, FC/APC Version 
(1250 nm - 1650 nm Model)

Typical transmission as a function of applied voltage for all models, which are offered with FC/PC or FC/APC connectors.

Related Items


Please Wait
Quick Links
Item # PrefixWavelength RangeMax
Attenuation
Connector Options
V450488 - 600 nma> 30 dBFC/APC or FC/PC
V600600 - 780 nm
V800780 - 980 nm
V1000980 - 1250 nm
V15501250 - 1650 nm> 25 dB
V20001700 - 2300 nm
  • これらのデバイスは450 nmまで動作しますが、488 nm以下では最小挿入損失が増加します。
Engraved V1550A
Click to Enlarge

バレルの片端はメス型BNCコネクタ、もう片端はFC/APCまたはFC/PCコネクタ付きファイバの構成です。各バレルには上記のような情報が刻印されています。

特長

  • MEMSベースのデバイスにより減衰は最大30 dBまたは最大25 dB(右表参照)
  • シングルモード動作
  • 0~5 Vの電圧印加により光出力を制御
  • 波長範囲は6種類ご用意(右表参照)
  • 入力パワー:最大100 mW
  • 変調:最大1 kHz
  • 静電気放電から保護された入力端子

可変光減衰器(VOA)は、MEMSがベースのデバイスで、モデルにより最大30 dBまたは25 dBの減衰を実現します。各デバイスに組み込まれた光ファイバは、動作波長範囲においてシングルモードで動作します。0~5 Vの駆動電圧で光の透過を制御します。印加電圧が大きくなると透過量は少なくなります。こちらの高速VOAは最大1 kHzの変調が可能です。組み込まれている保護用ダイオードにより入力電圧が制限され、VOAを静電気放電から守るほか、過電圧なども防ぎます。

各可変光減衰器における印加電圧と透過量の典型データについては「仕様」タブでご覧いただけます。電圧電源、ファンクションジェネレータ、デジタル-アナログ変換器(DAC)など多くの電圧源をこちらの可変光減衰器の制御にご使用いただけます。BNCケーブル(付属していません)を使用して可変光減衰器を電圧源に接続してください。MEMS VOAは静電デバイスなので本来電流は必要ありません。しかし5 Vの印加電圧時に、保護回路が最大100 µAを必要とします。

ユニットの0.5 m長のファイバはどちらを入射側にご使用いただいても両方向で同様の性能を示します。しかし、接続されるコネクタとの相性により、入出力のコネクタ部分で接続損失に差が生じる場合があります。上の写真のように各VOAのバレルには、動作波長範囲、最大光入力パワー、最大変調帯域幅、駆動電圧範囲などの情報が刻まれています。こちらのVOAは動作波長範囲内でシングルモードで動作するファイバに対して設計されています。各モデルに組み込まれたシングルモードファイバに関する詳細は「仕様」タブをご覧ください。

偏波保持ファイバならびにFC/APCコネクタ付きの可変光減衰器はこちらからご覧いただけます。

ファイバーコアのアライメントについて
こちらのデバイスの最小減衰量は、コネクタを接続時のコア同士のアライメントの良さに依存します。これは、ファイバのコア径が小さくなる短波長側でより重要です。コア同士が完全にアライメントされていないと、仕様値を超える挿入損失が生じます。これらのデバイスを接続するお客様がご使用されるファイバで調整することはできないため、当社では、ファイバのコア同士が積極的にアライメントされていて、コネクタの損失が最小に抑えられているセットアップでデバイスの最小減衰量をテストしています。これにより、各デバイスの最小減衰量が得られています。よってテストと同様の方法をとるか、またはファイバを融着接続しなければ仕様の最小減衰量は得られない場合があります。

ファイバのお手入れについて
コア径の小さい (< 5 μm)ファイバはパワー密度が高いため、他の機器やファイバとの接続時、ファイバの界面に汚染物質がある状態では、著しい損傷につながる場合があります。そのため、ファイバ端面は非常にクリーンな状態を保たなければなりません。これは光子エネルギが高い短波長側で特に必要です。お手入れを怠ると、FC/PCまたはFC/APCコネクタ端のファイバにダメージが起き、結合効率の低下や、光結合できなくなる場合もあります。このようなダメージは、通常再研磨やコネクタの交換が必要となります。条件によっては、平均パワーレベルが10 mW未満の場合にも起こります。パルスレーザでは、ピークパワーが平均パワーよりもずっと高くなるため、さらに注意が必要です。ファイバ端はできるだけクリーンな状態を保ち、接続の度にクリーニングを行うようにしてください。

最大入力パワー
488 nm~600 nm対応品では、ファイバのコア径が小さく、また光子エネルギが高いため、減衰器V450AとV450Fの損傷閾値はほかの製品と比べて低くなっています。露出したファイバの端面と内部のコンポーネントへの損傷を防ぐため、入力パワーは20 mW以下に抑えてください。透過率が減少したり、コネクタ面でのファイバーコアへの損傷を視認した場合、内部に損傷がなければ、再研磨やコネクタの交換で性能が回復する場合があります。

Item #V450AV450FV600AV600FV800AV800FV1000AV1000FV1550AV1550FV2000AV2000F
Wavelength Range 488 to 600 nma600 to 780 nm780 to 980 nm980 to 1250 nm1250 to 1650 nm1700 to 2300 nm
AttenuationbMax> 30 dB> 25 dB
Min3.0 dB2.5 dB2.0 dB1.5 dB
Optical Input Power (Max)20 mWc100 mW
Optical Return Loss> 30 dB
Fiber ConnectorsdFC/APCFC/PCFC/APCFC/PCFC/APCFC/PCFC/APCFC/PCFC/APCFC/PCFC/APCFC/PC
Device Fiber Typee460HP630HP780HPHI1060-J9SMF-28 TypeSM2000
Modulation Signal Input
Input Voltage0 to 5 V (Absolute Max: 10 V, 5 mA)
Input ImpedanceHigh-Z
BandwidthDC to 1 kHz
Input Voltage ConnectorFemale BNC
Physical Specifications
DimensionsDiameter: 15.7 mm (0.62")
Length Excluding Fiber Leads: 50.1 mm (1.97")
Length of the Fiber Leads: 50.0 cm ± 10.0 cm
Operating Temperature0 °C to 40 °C
Storage Temperature-20 °C to 70 °C
Relative Humidity5% to 85% (Non-Condensing)
  • これらのデバイスは450 nmまで動作しますが、488 nm以下では最小挿入損失が増加します。
  • こちらのデバイスの最小減衰量はコネクタ接続時のコア同士のアライメントの良さに依存します。これは、ファイバのコア径が小さくなる短波長側でより重要です。コア同士が完全にアライメントされていないと、仕様値を超える挿入損失が生じます。これらのデバイスを接続するお客様がご使用されるファイバで調整することはできないため、当社では、ファイバのコア同士が積極的にアライメントされていて、コネクタの損失が最小に抑えられているセットアップでデバイスの最小減衰量をテストしています。これにより、各デバイスの最小減衰量が得られています。よってテストと同様の方法をとるか、またはファイバを融着接続しなければ仕様の最小減衰量は得られない場合があります。
  • 488 nm~600 nm対応品では、ファイバのコア径が小さく、また光子エネルギが高いため、減衰器V450AとV450Fの損傷閾値はほかの製品と比べて低くなっています。露出したファイバの端面と内部のコンポーネントへの損傷を防ぐため、入力パワーは20 mW以下に抑えてください。透過率が減少したり、コネクタ面でのファイバーコアへの損傷を視認した場合、内部に損傷がなければ、再研磨やコネクタの交換で性能が回復する場合があります。
  • 2.0 mmのナローキー
  • 仕様の波長範囲においてシングルモード動作
BNC EVOA Transmission as a Function of Bias Voltage
Click to Enlarge

(テスト波長: V450もデル520 nm、V600モデル635 nm、V800モデル850 nm、V1000モデル1060 nm、V1550モデル1550 nm、V2000モデル2000 nm)
BNC EVOA Supply Current
Click to Enlarge

0~5 Vの動作範囲で可変光減衰器を駆動するのに必要な供給電流を示したグラフ
BNC EVOA Mechanical Drawing
Click for Details

ファイバ付きVOAパッケージの図面

特注&製品組み込み用途(OEM用途)について

ご用意している標準品や設定機能がご希望の用途に合致しない場合は、当社までご相談ください。特注品や製品組み込み用途(OEM用途)のご要望に対応いたします。

デモ機の貸出し

こちらの製品のデモ機をご希望の場合は、当社までご相談ください。現在国内にデモ機がない場合でも対応させていただきます。

Contact Us

MX40B with cover removed
Click to Enlarge

 デジタルトランスミッタMX40B

設計、製造および試験

当社の超高速オプトエレクトロニクスのチームは、最大周波数応答110 GHzまでの様々なフォトニクス用途向けの高速コンポーネントおよび機器の設計、開発、製造を行っています。RF/マイクロ波の設計や光学素子、光ファイバ、オプトメカニクスの設計、混合信号を用いた電子機器などに関する専門知識を生かし、高速フォトニクスの分野において多岐にわたる実績を積んで参りました。20,000点以上の製品を手がける垂直統合型企業の1部門として、数多くの機器の販売およびサポートを行い、今後もさらに取扱い製品の幅を広げていく予定です。

当社の標準品および特注品のラインナップには光トランスミッタや変調器ドライバ、コントローラ、ディテクタ、光受信機、パルスレーザ、可変光減衰器、そして様々なアクセサリが含まれます。これ以外の特注品やOEM製品の設計、製造に関するご要望もお待ちしております。当社では主に以下の項目についてご対応可能です:

  • 70 GHzまでのディテクタおよび光受信機の設計
  • 110 GHzまでの光トランスミッタの設計
  • RF/マイクロ波の設計およびシミュレーション
  • 光ファイバおよびフォトニクスサブアセンブリの設計
  • 110 GHzまでの高速試験
  • マイクロアセンブリおよびワイヤーボンディング
  • マイクロ波モジュールのハーメティックシール
  • ファイバ融着接続
  • 特注レーザ刻印
  • 品質試験

特注品および標準品の概要 

当社の標準品のラインナップには、光トランスミッタや変調器ドライバ、コントローラ、ディテクタ、パルスレーザ、ならびにアクセサリが含まれます。これ以外にも、受信機などの関連製品や標準品のカスタマイズも取り扱い可能です。以下のセクションでは、当社で対応可能な特注品および標準品(内蔵型から部品レベルまで)についての概要を記載しています。  

光学装置

幅広いご要望に応えるため、当社では光学装置を部品レベルからご用意しています。トランスミッタには、波長可変レーザ、ドライバ増幅器およびバイアスコントローラ付き変調器、フル制御の光出力機能、直感的なタッチパネルが内蔵されています。波長可変レーザ、変調器ドライバ、変調器バイアスコントローラは個別にご購入いただけます。以下の機器にはフル遠隔制御機能が付いており、PCから送られるシリアルコマンドを用いて対応可能です。

  • 110 GHzまでの光トランスミッタ
  • リニア(アナログ)およびデジタルトランスミッタ
  • 110 GHzまでの電気-光(EO)変換機
  • 変調器ドライバ
  • 変調器用バイアスコントローラ
  • CおよびLバンド波長可変レーザ

内部レーザ光源、動作波長範囲、光ファイバのタイプ、増幅器のタイプなどのカスタマイズも承ります。

光コンポーネント

当社の特注品および標準品の光コンポーネント製品には、モジュール設計とハーメティックシール機能が採用されています。50 GHzまでの周波数応答を有するディテクタや、40 GHz以上で動作する光受信機の開発も行っています。また、関連する製品として、ご要望に応じてカスタマイズ可能な増幅モジュールや、可変光減衰器、マイクロ波ケーブル、ケーブル用アクセサリもご用意しています。

  • 50 GHzまでのハーメティックシール付きディテクタ
  • 40 GHzまでの光ファイバ用受信機
  • 増幅モジュール
  • 可変光減衰器
  • マイクロ波ケーブルおよびアクセサリ

シングルモードおよびマルチモードファイバ(該当品のみ)、時間または周波数領域での駆動用に最適化されたディテクタなどのカスタマイズも承ります。

自由空間用機器

当社の自由空間用機器には、周波数応答が1 GHz程度のディテクタやパルスレーザが含まれます。様々な幅のナノ秒パルスレーザを発生させるパルスレーザを、幅広い波長と出力パワーのモデルでご用意しております。ユーザ設定可能な繰返し周波数およびトリガ入出力信号が柔軟性を向上させ、電子ディレイライン製品によって実験中に複数のレーザを同期させることができます。当社の標準品のパルスレーザにゲインスイッチングデバイスを適用すると、100 ps領域までのパルスを発生させることもできます。

  • パルス幅10 ns(固定)のパルスレーザ
  • パルス幅および繰返し周波数を変更可能なパルスレーザ
  • NPLシリーズのパルスレーザを同期する電子遅延装置
  • 増幅ディテクタ

発光波長、光出力パワー、サブナノ秒のパルス幅など、パルスレーザのカスタマイズも承ります。


Posted Comments:
Fabrice Pancher  (posted 2024-06-14 13:48:46.55)
Two questions about the V1550A model: 1- Are the attenuation factors repeatable for the same input voltage values? I mean, if a voltage V1 is applied giving an attenuation A1, and then a voltage V2 giving an attenuation A2, and then V3, etc... After this, if voltage V1 is applied again, will it give exactly the attenuation A1, or is there a phenomenon such as hysteresis ? Also, does the attenuators requires recalibration from time to time ? 2-Do you have any recommended power supply models, knowing that we need to be able to control this power supply remotely (e.g., via a serial port)?" Thanks in advance.
cdolbashian  (posted 2024-06-24 04:24:02.0)
Thank you for reaching out with this inquiry. I will answer each of your questions below. 1. As these are MEMS based systems used in conjunction with single mode fiber coupling, we cannot guarantee exactly repeatable attenuation. 2.You can use any supply which can provide the appropriate voltage for the MEMS via a standard BNC cable. I have contacted you directly to discuss your questions in more detail.
user  (posted 2024-06-10 16:37:25.12)
I am interested in V1550A but would like to know more information regarding the bandwidth. What does modulation upto 1kHz mean? Do you have any information regarding the rise-time (or fall-time) when a given voltage is applied to the VOA? Could you share a more detailed datasheet on the temporal response please?
jpolaris  (posted 2024-06-17 04:02:26.0)
Thank you for contacting Thorlabs. V1550A is able to accept modulation input signals from DC (0 Hz modulation) up to 1 kHz while maintaining its specifications. This just means that if you were to connect V1550A up to some kind of function generator, the specified bandwidth spans DC to 1 kHz. This is the "3 dB" bandwidth (f_3dB), by the way. That is, you can estimate the small signal rise time by taking 0.35/(f_3dB). In the case of V1550A, this is ~350 μs for sine wave signals. If you are using other waveforms (e.g., square), you can expect the rise time to increase ↔ smaller bandwidth. I have reached out to you directly to inquire more about your application and possibly share any relevant temporal data that may be useful.
Silas Eul  (posted 2024-02-29 15:19:27.37)
Hello, I noticed that MEMS based eVOAS of other vendors are specified with polarisation dependent losses. Do your eVOAS also exhibit polarisation dependent losses? If yes, are they dependent on voltage/ current? Do you have specifications/measurements regarding this effect? Best regards, Silas Eul
cdolbashian  (posted 2024-03-15 01:29:34.0)
Thank you for reaching out to us Silas. While we do not have full characterizations of the PDL, we do have some data as a function of the total attenuation. I have shared these data with you via email.
Silas Eul  (posted 2024-02-29 12:20:43.54)
Do you have any Drivers/ variable voltage supplies for the eVOAS? Maybe even Thorlabs KCubes or similiar which are compatible? Background: I need to regulate the applied voltage level on a slow timescale, based on evaluated experiemental data, via a computer (preferabbly with a python interface).
jpolaris  (posted 2024-03-01 06:12:15.0)
Thank you for contacting Thorlabs. These EVOAs have a female BNC input that can be connected to a function generator. The input voltage range is 0 V - 5 V (absolute max: 10 V, 5 mA), and they have a high-Z input impedance. They function over DC - 1 kHz. At this moment we do not offer a single solution from our catalog that would allow you to interface with a PC/ Python. I have reached out to you directly to discuss further.
user  (posted 2023-10-10 15:38:14.177)
I have two questions about these:- 1) Being based on MEMS blocking the beam in some way (?), how sensitive is the attenuation to vibrations ? 2) How long does it take to change the attenuation from an existing value to a new value ?
ksosnowski  (posted 2023-10-13 04:19:05.0)
Thanks for reaching out to Thorlabs. While we do not expect the VOA's mirror to be very easily damaged by vibrations, as this is a mobile component it is possible to couple vibrations to the mirror which would effect the attenuation due to internal coupling changes. The switching time can be estimated from the 1kHz analog bandwidth: we expect t_rise for a small signal to be roughly 0.35/bandwidth or 350us. For none-sine waveforms you may expect a lower bandwidth due to the higher frequency components present. I have reached out directly to discuss your application in further detail.
Yoshi Arita  (posted 2023-09-18 11:16:31.22)
Hello, We are interested in purchasing a customised V800 with the following changes: Fibre connectors are to be SC/APC at both ends. The total length is option (1) for 30 cm +/ 1cm and option (2) for 52.5 cm +/- 1 cm. So, we want to purchase two VoA fibres (30 cm and 52.5 cm in fibre length) with SC/APC connectors at both ends. Thank you! Yoshi
Kevin Sin  (posted 2023-01-30 17:27:00.3)
Hi, We would be interested in ordering 5x V1550A but with a multimode interface. Is this possible? How much would it cost and what is the lead time?
jdelia  (posted 2023-02-06 02:06:12.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss the feasibility of this custom item request.
user  (posted 2022-02-21 10:25:05.37)
Hi What is the maximum available input power? Best regards
jdelia  (posted 2022-02-23 10:34:49.0)
Thank you for contacting Thorlabs. These attenuators have a maximum optical input power of 100 mW and a maximum input voltage of 5 V. Please feel free to reach out to techsupport@thorlabs.com with any further questions.
alexey.kokhanovskiy  (posted 2018-09-12 12:58:11.63)
Hello, Could you provide information about PM version of electronic variable optical attenuators V1000A and V1550A. Is it possible to make V1000A with PM980 fiber? With respect, Alexey Kokhanovskiy
YLohia  (posted 2018-09-18 09:16:43.0)
Hello Alexey, we already manufacture a PM version of the V1000A -- the part number for this is V1000PA and it contains PM980-XP fibers.
hmcgui  (posted 2017-06-27 14:32:33.16)
I am also interested in a PM version. Please let me know when one will be available.
tfrisch  (posted 2017-08-03 11:58:37.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. PM versions of these VOAs have been submitted for release as stock items, and I expect they will be available soon. I will reach out to you with more details.
massey4  (posted 2017-06-02 07:15:04.803)
Is there a PDF manual for the device or only the spec sheet? What is the absolute maximum allowed applied voltage?
nbayconich  (posted 2017-06-15 01:42:54.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The suggested applied voltage for these variable optical attenuators is 5V (1 mA. These VOA's can be operated up to 10V. There is a shunting circuit between the BNC connector and the MEMS VOA so this can be used at 10 Volts without damaging the circuit. Currently we have a brief operating guide in the .pdf spec sheet available to download. To operate the VOA connect the optical input and output to the respective fiber leads on the unit. Either of the unit’s fiber leads can be used as the input, as performance is similar in both directions. Use a BNC cable to connect a power supply or other voltage source to the unit, and then apply 0 to 5 V to control the attenuation. Optical transmission decreases with applied voltage. A techsupport representative will contact you directly.
f.m.j.cozijn  (posted 2017-05-12 11:56:34.4)
This is an excellent product and I would order one right away if it was a PM version. Is there a PM version planned in the near future?
tfrisch  (posted 2017-05-17 04:34:12.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about availability of PM versions.
parkse  (posted 2017-04-17 22:19:14.997)
Please produce VOS for PM fiber.
tfrisch  (posted 2017-04-28 03:26:20.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have posted your request in our internal engineering forum. I agree that this would be a useful extension of this product line.
Back to Top

波長範囲:488~600 nm

  • 減衰範囲:3.0 dB~30 dB以上
  • 入力パワー:最大20 mW
  • FC/APCまたはFC/PCコネクタ付きシングルモードファイバ460HPを使用

V450AとV450Fは動作範囲内でシングルモードで動作するファイバ用に設計されています。使用できるシングルモードファイバには例えば460HPがあります。なお、最小減衰量は特に短い波長においてはコネクタのアライメントに大きく依存します。仕様値はコネクタでのコア同士のアライメントが良好な状態であることを想定しています。

488 nm~600 nm対応品では、ファイバのコア径が小さく、また光子エネルギが高いため、減衰器V450AとV450Fの損傷閾値はほかの製品と比べて低くなっています。露出したファイバの端面と内部のコンポーネントへの損傷を防ぐため、入力パワーは20 mW以下に抑えてください。透過率が減少したり、コネクタ面でのファイバーコアへの損傷を視認した場合、内部に損傷がなければ、再研磨やコネクタの交換で性能が回復する場合があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
V450A Support Documentation
V450AElectronic Variable Optical Attenuator, 488 to 600 nm, FC/APC
¥77,032
7-10 Days
V450F Support Documentation
V450FElectronic Variable Optical Attenuator, 488 to 600 nm, FC/PC
¥77,032
Today
Back to Top

波長範囲:600~780 nm

  • 減衰範囲:2.5 dB~30 dB以上
  • 入力パワー:最大100 mW
  • FC/APCまたはFC/PCコネクタ付きシングルモードファイバ630HPを使用

V600AとV600Fは動作範囲内でシングルモードで動作するファイバ用に設計されています。使用できるシングルモードファイバには例えば630HPがあります。なお、最小減衰量は特に短い波長においてはコネクタのアライメントに大きく依存します。仕様値はコネクタでのコア同士のアライメントが良好な状態であることを想定しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
V600A Support Documentation
V600AElectronic Variable Optical Attenuator, 600 to 780 nm, FC/APC
¥77,032
7-10 Days
V600F Support Documentation
V600FElectronic Variable Optical Attenuator, 600 to 780 nm, FC/PC
¥77,032
7-10 Days
Back to Top

波長範囲:780~980 nm

  • 減衰範囲:2.0 dB~30 dB以上
  • 入力パワー:最大100 mW
  • FC/APCまたはFC/PCコネクタ付きシングルモードファイバ780HPを使用

V800AとV800Fは動作範囲内でシングルモードで動作するファイバ用に設計されています。使用できるシングルモードファイバには例えば780HPがあります。仕様値はコネクタでのコア同士のアライメントが良好な状態であることを想定しています。なお、最小減衰量はコネクタのアライメントに大きく依存します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
V800A Support Documentation
V800AElectronic Variable Optical Attenuator, 780 to 980 nm, FC/APC
¥73,364
Today
V800F Support Documentation
V800FElectronic Variable Optical Attenuator, 780 to 980 nm, FC/PC
¥73,364
Today
Back to Top

波長範囲:980~1250 nm

  • 減衰範囲:2.0 dB~30 dB以上
  • 入力パワー:最大100 mW
  • FC/APCまたはFC/PCコネクタ付きシングルモードファイバHI1060-J9

V1000AとV1000Fは動作範囲内でシングルモードで動作するファイバ用に設計されています。使用できるシングルモードファイバには例えば、HI1060-J9があります。仕様値はコネクタでのコア同士のアライメントが良好な状態であることを想定しています。なお、最小減衰量はコネクタのアライメントに大きく依存します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
V1000A Support Documentation
V1000AElectronic Variable Optical Attenuator, 980 to 1250 nm, FC/APC
¥73,364
7-10 Days
V1000F Support Documentation
V1000FElectronic Variable Optical Attenuator, 980 to 1250 nm, FC/PC
¥73,364
7-10 Days
Back to Top

波長範囲:1250~1650 nm

  • 減衰範囲: 1.5 dB~25以上
  • 入力パワー:最大100 mW
  • FC/APCまたはFC/PCコネクタ付きシングルモードファイバSMF-28タイプを使用

V1550AとV1550Fは動作範囲内でシングルモードで動作するファイバ用に設計されています。使用できるシングルモードファイバには例えばSMF-28 Ultraがあります。仕様値はコネクタでのコア同士のアライメントが良好な状態であることを想定しています。なお、最小減衰量はコネクタのアライメントに大きく依存します。 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
V1550A Support Documentation
V1550AElectronic Variable Optical Attenuator, 1250 to 1650 nm, FC/APC
¥63,093
Today
V1550F Support Documentation
V1550FElectronic Variable Optical Attenuator, 1250 to 1650 nm, FC/PC
¥63,093
Today
Back to Top

波長範囲:1700~2300 nm

  • 減衰範囲: 1.5 dB~25 dB以上
  • 入力パワー:最大100 mW
  • FC/APCまたはFC/PCコネクタ付きシングルモードファイバSM2000使用

V2000AとV2000Fは動作範囲内でシングルモードで動作するファイバ用に設計されています。使用できるシングルモードファイバには例えばSM2000があります。仕様値はコネクタでのコア同士のアライメントが良好な状態であることを想定しています。なお、最小減衰量はコネクタのアライメントに大きく依存します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
V2000A Support Documentation
V2000AElectronic Variable Optical Attenuator, 1700 to 2300 nm, FC/APC
¥73,364
7-10 Days
V2000F Support Documentation
V2000FElectronic Variable Optical Attenuator, 1700 to 2300 nm, FC/PC
¥73,364
Lead Time