電子制御式可変光減衰器(EVOA)、ファイバー結合型、パワーロック付き
- Manual and Electronic Control of Optical Power in Fiber
- Modulation Input and Monitor Output with 1 kHz Bandwidth
- Power Lock Mode Stabilizes Output for Long-Term Measurements
- Two Wavelength Range Options
Electronic VOA Block Diagram
EVOA1550F
1250 to 1625 nm,
FC/PC Version
Please Wait
EVOA Quick Links | ||
---|---|---|
Item # | Wavelength Range | Connector |
EVOA800A | 780 - 980 nm | FC/APC |
EVOA800F | FC/PC | |
EVOA1550A | 1250 - 1625 nm | FC/APC |
EVOA1550F | FC/PC |
Fiber Optic Attenuator Selection Guide | |
---|---|
SM | Electronic VOAs for System Integration |
Tabletop EVOAs with Power Lock | |
Manually Variable Attenuators | |
Fixed-Value Attenuators | |
MM | Fixed-Value Attenuators |
Manually Variable Attenuators | |
PM | Electronic VOA for System Integration |
Manually Variable Attenuators |
Click for Details
パワーロックがアクティブ状態の時は、ロックボタン横にあるインジケータLEDが緑色に点滅します。
特長
- 波長範囲:
- 780 nm~980 nm
- 1250 nm~1625 nm
- MEMS技術を利用、最大減衰量25 dB以上
- 入射パワー:最大200 mW
- インライン型光パワーモニタ、校正された値を表示
- パワーロックモードを用いると出力の安定化が可能
- 充電式リチウムイオン電池搭載、フル充電後は300時間使用可能
当社の電子制御式可変光減衰器(EVOA)はシングルモードファイバ内の光パワーをインラインで制御する卓上型の装置で、出力光のパワーをお客様が決めた値にロックすることができます。減衰量は25 dB以上で、回転式ノブまたはSMAコネクタを介した外部制御により連続調整が可能です(最大周波数:1 kHz)。光の減衰量は、内部のMEMSミラーにより入射ファイバと出力ファイバの結合比を変えることで調整します。出力パワーはフロントパネルにmWの単位で表示されます。
表示される出力パワーは、内蔵されている結合比の小さい光タップからの信号(読み取り値)と、特定の波長に対応する校正値から計算されます。校正値は、右の写真にある波長選択ノブでユーザ設定値あるいは2つの工場設定値から選択します。工場で設定された校正値の波長は、EVOA800モデルでは785 nmと852 nm、EVOA1550モデルでは1310 nmと1550 nmです。またシングルモードレーザ、高精度なパワーメータ、および側面のユーティリティーパネル上のトリムポット(下の写真参照)を使用すれば、EVOAの動作範囲内のあらゆる波長に対して校正することも可能です。手順はEVOA800モデル、EVOA1550モデルともにマニュアルのSection 4.4で説明しています。お客様による校正設定を行うときは、波長選択ノブをUSERに設定します。
こちらの製品は、EVOAの動作波長範囲内におけるシングルモードファイバ用として設計されており、FC/APCまたはFC/PCコネクタが接続できます。EVOA800モデルに使用可能なシングルモードファイバには例えば780HPがあります。また、EVOA1550モデルにはSMF-28が選択肢の1つとなります。当社のEVOAは、リチウムイオン電池を使用しており、フル充電後最大300時間(典型値)の連続駆動が可能です。この電池はUSB Mini-Bコネクタまたは付属の5 Vの電源アダプタを使用して充電できます。
パワーロック
EVOAに特有な機能としてパワーロックが付いており、出力パワーを自動的に安定化させます。使い方は簡単で、EVOAでパワーをお好みのレベルに調整し、ロックボタンを押すだけです。このモードでは、設定したパワーレベルの1%以内に安定化されるまでの整定時間が0.5秒以下なので、長時間の測定中に発生したスロードリフトを補正するのに適しています。詳細については「パワーロック」タブをご参照ください。
Click to Enlarge
EVOAの側面には、USB Mini-Bならびに充電用電源アダプタの接続部が各1つずつ、変調入力ならびにモニタ出力用のSMAコネクタが各1つずつ、ユーザ設定波長でのパワー校正用のトリムポットが1つ付いています。
Click to Enlarge
EVOAの上部にはFC/PCまたはFC/APCコネクタ用のバルクヘッドが2つ付いており、コネクタ取付け部にはOUTPUT/INPUTのラベル表示があります。横に倒して設置したときには、ゴム製の4本の脚により滑りません。
Item # | EVOA800A | EVOA800F | EVOA1550A | EVOA1550F |
---|---|---|---|---|
Wavelength Range | 780 to 980 nm | 1250 to 1625 nm | ||
Fiber Interfacesa | FC/APC | FC/PC | FC/APC | FC/PC |
Input Power | 200 mW (Max) Absolute Maximum: 250 mW | |||
Attenuationb | Minimum: 1.5 dB (Typ.) Maximum: >25 dB | |||
Return Loss | ≥40 dB | |||
Fiber Coupling Loss | 1.0 to 1.5 dB at Each Connector (Typ.) | 0.3 dB at Each Connector (Typ.) | ||
Digital Display Resolution | 4.5 Digits, Auto-Ranging (Leftmost Digit has a Maximum Value of 1) | |||
Digital Display Accuracy | 5% (Typ.) 10% (Max) | |||
Calibration Set Points | 785 nm, 852 nm, and User-Defined | 1310 nm, 1550 nm, and User-Defined | ||
Internal Fiber | 780HP | SMF-28 |
Modulation Input | ||||
---|---|---|---|---|
Input Voltage | 0 V to 4.9 V Absolute Maximum: 5.0 V | |||
Input Impedance | High Z | |||
Bandwidth | DC to 1 kHz (Typ.)a | |||
Connector | Female SMA |
Monitor Output | ||||
---|---|---|---|---|
Conversion Gain | 20 mV/mW | |||
Output Impedance | High Z | |||
Bandwidth | DC to 1 kHz (Min) DC to 2 kHz (Typ.) | |||
Connector | Female SMA |
Battery Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Battery Life | 300 h (Typ.) from Full Charge | |||
Battery Charge | 3000 mAh | |||
Battery Charging Time | 5 h (Typ.) from 2.1 mm Coaxial Barrel Jack | |||
Battery Charging Input Power | 5 VDC; Up to 1 A | |||
Battery Charging Connectors | 2.1 mm Coaxial Barrel Jack (1 A) Female USB Mini-B Connector (Up to 500 mA) |
Physical Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensions | 6.57" x 3.67" x 2.17" (166.9 mm x 93.2 mm x 55.2 mm) | |||
Operating Temperature | 10 to 40 °C | |||
Storage Temperature | 0 to 50 °C | |||
Relative Humidity | 5% to 85% RH (Non-Condensing) |
Click for Details
仕様の設定値において、パワーロック機能により入力パワーを安定化できない場合、インジケータLEDは赤色に点滅します。
Click for Details
パワーロックがアクティブ状態の時は、ロックボタンの横にあるインジケータLEDが緑色に点滅します。
パワーロックは出力パワーをユーザ定義のレベルにロックできる便利な機能です。このモードがアクティブな状態では、EVOAは連続的に減衰を調整し、入力パワーが変化しても出力パワーを一定に保持します。この特長は、光パワーを一定にする必要がある長時間の測定に適しています。
ロックボタンが作動すると、デジタル表示画面に設定値としての出力パワーが表示されます。この回路の最大帯域幅は1 Hzとなっています。
パワーロックがアクティブ状態で、出力パワーが一定に保持されている場合、ロックボタンの隣にあるインジケータLEDは緑色に点滅します。EVOAのロックが外れると、インジケータは赤色に点滅します。これは、通常、入力パワーが著しく変化したためEVOAが補正を行えなくなった事を示します。緑色と赤色のLEDは右側の写真でご覧いただけます。
パワーロックは、入力時の変動が既定の範囲内におさまっている場合、性能を最大限に発揮します。出力パワーを設定値に保持し、入力パワーの変化に迅速に反応するためには、入力パワーは出力パワーとEVOAの挿入損失の和より常に大きくなっていなければなりません。おおよその目安として、入力パワーが出力パワー設定値の2倍以上の場合、1% settling time(出力パワーの変動が設定値の1%以内に戻るまでの時間)は下のグラフのように0.5秒以下となります。出力パワーに対する入力パワーの比率が小さくなれば1% settling timeは長くなりますが、パワー変動も小さくなります。
性能グラフ
Click to Enlarge
上のグラフはパワーロック時の1% settling timeの定性的挙動を示しています。入力パワーを出力パワーで割った比率が2倍以上であれば、パワーロック時の1% settling timeは短くなります。入力パワーが出力パワーとEVOAの挿入損失の和に近づくと整定時間は長くなりますが、出力パワー変動は小さくなります。グラフ中の1.2倍時の漸近線は製品ごとに異なり、最小の挿入損失値によって決まります(1 dBは約20%となります)。
Click to Enlarge
入力パワーの増大変化に対しては、1% settling timeは一般的に短くなります(このグラフは実験的に測定されたデータを含んでおり、出力パワーの設定値は1 mWです)。
Click to Enlarge
入力パワーが急激に減少すると、1% settling timeは長くなりますが出力パワー変動は比較敵小さくなります(このグラフは実験的に測定されたデータを含んでおり、出力パワーの設定値は1 mWです)。
変調入力
SMAメス型
入力電圧:0 V~4.9 V
入力インピーダンス:High Z(高入力インピーダンス)
帯域幅:DC~1 kHz(典型値)
モニタ出力
SMAメス型
変換利得:20 mV/mW
出力インピーダンス:High Z(高入力インピーダンス)
帯域幅:DC~1 kHz(最小値)、DC~2 kHz(典型値)
充電
USB Mini-B メス型
電圧: 5 VDC
電流:最大500 mA
(電源に依存)
充電
2.1 mmの同軸バレルジャック
電圧: 5 VDC
電流: 1 A
特注&製品組み込み用途(OEM用途)について
ご用意している標準品や設定機能がご希望の用途に合致しない場合は、当社までご相談ください。特注品や製品組み込み用途(OEM用途)のご要望に対応いたします。
デモ機の貸出し
こちらの製品のデモ機をご希望の場合は、当社までご相談ください。現在国内にデモ機がない場合でも対応させていただきます。
Click to Enlarge
デジタルトランスミッタMX40B
設計、製造および試験
当社の超高速オプトエレクトロニクスのチームは、最大周波数応答110 GHzまでの様々なフォトニクス用途向けの高速コンポーネントおよび機器の設計、開発、製造を行っています。RF/マイクロ波の設計や光学素子、光ファイバ、オプトメカニクスの設計、混合信号を用いた電子機器などに関する専門知識を生かし、高速フォトニクスの分野において多岐にわたる実績を積んで参りました。20,000点以上の製品を手がける垂直統合型企業の1部門として、数多くの機器の販売およびサポートを行い、今後もさらに取扱い製品の幅を広げていく予定です。
当社の標準品および特注品のラインナップには光トランスミッタや変調器ドライバ、コントローラ、ディテクタ、光受信機、パルスレーザ、可変光減衰器、そして様々なアクセサリが含まれます。これ以外の特注品やOEM製品の設計、製造に関するご要望もお待ちしております。当社では主に以下の項目についてご対応可能です:
- 70 GHzまでのディテクタおよび光受信機の設計
- 110 GHzまでの光トランスミッタの設計
- RF/マイクロ波の設計およびシミュレーション
- 光ファイバおよびフォトニクスサブアセンブリの設計
- 110 GHzまでの高速試験
- マイクロアセンブリおよびワイヤーボンディング
- マイクロ波モジュールのハーメティックシール
- ファイバ融着接続
- 特注レーザ刻印
- 品質試験
特注品および標準品の概要
当社の標準品のラインナップには、光トランスミッタや変調器ドライバ、コントローラ、ディテクタ、パルスレーザ、ならびにアクセサリが含まれます。これ以外にも、受信機などの関連製品や標準品のカスタマイズも取り扱い可能です。以下のセクションでは、当社で対応可能な特注品および標準品(内蔵型から部品レベルまで)についての概要を記載しています。
光学装置
幅広いご要望に応えるため、当社では光学装置を部品レベルからご用意しています。トランスミッタには、波長可変レーザ、ドライバ増幅器およびバイアスコントローラ付き変調器、フル制御の光出力機能、直感的なタッチパネルが内蔵されています。波長可変レーザ、変調器ドライバ、変調器バイアスコントローラは個別にご購入いただけます。以下の機器にはフル遠隔制御機能が付いており、PCから送られるシリアルコマンドを用いて対応可能です。
- 110 GHzまでの光トランスミッタ
- リニア(アナログ)およびデジタルトランスミッタ
- 110 GHzまでの電気-光(EO)変換機
- 変調器ドライバ
- 変調器用バイアスコントローラ
- CおよびLバンド波長可変レーザ
内部レーザ光源、動作波長範囲、光ファイバのタイプ、増幅器のタイプなどのカスタマイズも承ります。
光コンポーネント
当社の特注品および標準品の光コンポーネント製品には、モジュール設計とハーメティックシール機能が採用されています。50 GHzまでの周波数応答を有するディテクタや、40 GHz以上で動作する光受信機の開発も行っています。また、関連する製品として、ご要望に応じてカスタマイズ可能な増幅モジュールや、可変光減衰器、マイクロ波ケーブル、ケーブル用アクセサリもご用意しています。
- 50 GHzまでのハーメティックシール付きディテクタ
- 40 GHzまでの光ファイバ用受信機
- 増幅モジュール
- 可変光減衰器
- マイクロ波ケーブルおよびアクセサリ
シングルモードおよびマルチモードファイバ(該当品のみ)、時間または周波数領域での駆動用に最適化されたディテクタなどのカスタマイズも承ります。
自由空間用機器
当社の自由空間用機器には、周波数応答が1 GHz程度のディテクタやパルスレーザが含まれます。様々な幅のナノ秒パルスレーザを発生させるパルスレーザを、幅広い波長と出力パワーのモデルでご用意しております。ユーザ設定可能な繰返し周波数およびトリガ入出力信号が柔軟性を向上させ、電子ディレイライン製品によって実験中に複数のレーザを同期させることができます。当社の標準品のパルスレーザにゲインスイッチングデバイスを適用すると、100 ps領域までのパルスを発生させることもできます。
- パルス幅10 ns(固定)のパルスレーザ
- パルス幅および繰返し周波数を変更可能なパルスレーザ
- NPLシリーズのパルスレーザを同期する電子遅延装置
- 増幅ディテクタ
発光波長、光出力パワー、サブナノ秒のパルス幅など、パルスレーザのカスタマイズも承ります。
Posted Comments: | |
Lida Xu
 (posted 2024-03-15 23:26:43.27) Hi Thorlabs,
We are performing pulsed lase experiments and I am wondering whether the damage threshold '200mW' is peak power or average power. Could you give me an answer? Thanks.
Lida jdelia
 (posted 2024-03-21 01:52:01.0) Thank you for contacting Thorlabs. This specification was tested using a CW source. I have contacted you directly to discuss your application and whether your pulsed source may be suitable for the EVOA1550A. Dodd Gray
 (posted 2024-02-15 14:31:52.687) Please make a version of this product with an analog electrical input for an external power measurement signal! This is a great tool but it is often best to use a power measurement as close as possible to your experiment for power stabilization.
The option to diverting the feedback control signal to an analog electrical output for used with, eg an AOM for higher power lasers, would also be very useful. ksosnowski
 (posted 2024-02-26 12:26:04.0) Hello Dodd, thanks for reaching out to Thorlabs. Currently the EVOA does allow external analog modulation and monitoring of the photodiode in the module. However our initial intent was to simplify the application by integrating the feedback loop directly, rather than as part of the interface. It may be possible to use our standalone VOAs in a system with an existing power monitor and feedback loop though I have added your idea to our internal forum for further consideration in future designs. Junhee Park
 (posted 2023-04-17 10:17:54.357) Do you have a PM fiber EOVA800A? cdolbashian
 (posted 2023-04-26 08:54:25.0) Thank you for reaching out to us Junhee. At the time of posting this, it seems like this is indeed something we can make as a custom for you. I have contacted you regarding details of your custom requirement. For future custom requests, please feel free to email techsales@thorlabs.com. ZHANG Luan
 (posted 2023-02-15 19:46:20.743) Hi,
I bought a EVOA1550 2 years ago. Just wonder can I use it "bi-directional". In other words, if I send light into the "output" port, can I get the attenuated light at the "input" port?
Is there an isolator inside the EVOA1550?
Look forward to your reply?
All my best,
Luan cdolbashian
 (posted 2023-02-17 09:26:14.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry Luan. Indeed, you can use this isolator in reverse, as the mems-based attenuator is bidirectional. However due to the construction internally, you wouldn't be able to monitor power or use the power-stabilization feature. There is not an isolator internally. Yutong Feng
 (posted 2020-10-08 07:35:45.54) Hello, my working wavelength would be at 980 nm, could Thorlabs provide variable attenuator at 980 nm that can deal with >200 mW power? YLohia
 (posted 2020-10-08 03:02:50.0) Thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by clicking on the Request Quote button above or by emailing your local Thorlabs Tech Support team (in your case techsupport.uk@thorlabs.com). We will contact you directly to discuss the feasibility of offering this. Alexandra Gerling
 (posted 2020-10-01 12:08:04.093) Dear Thorlabs Team,
is this pruduct available in a PM configuration? If yes, could you send me a quote?
Kind regards,
Alexandra Gerling YLohia
 (posted 2020-10-01 02:48:33.0) Hello Alexandra, thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support team (in your case, europe@thorlabs.com) or by clicking the red "Request Quote" button above. We will discuss the possibility of offering this directly. Naresh Kumar Ravichandran
 (posted 2020-08-10 00:57:34.247) We recently bought EVOA15550A.
It is very convenient and the mode lock feature is quite useful.
The only down factor is that the input pulse is broadened after the attenuation.
It would be of great help if the technical team could address this. Or in the least mention the effect of pulse broadening and suggest components from thorlabs that can be used to compensate this. YLohia
 (posted 2020-08-10 02:57:12.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The unit contains optical components (SMF-28 fibers, GRIN lens, gold mirror) that contribute to pulse broadening. The PMDCF (dispersion compensating fiber), FSPC (femtosecond pulse compressor), and our line of chirped mirrors can be used to compensate for this effect, depending on your application and requirements. I have reached out to you directly to discuss this further. |
- インライン型光パワーモニタ、校正値は785 nm、852 nm、もしくはユーザ設定波長
- 最大減衰量:>25 dB
- 入射パワー:最大200 mW
- FC/APCまたはFC/PCコネクタ用を選択可能
こちらの製品は、EVOAの動作波長範囲内におけるシングルモードファイバ用として設計されています。EVOA800シリーズに使用可能なシングルモードファイバには、例えば780HPがあります。
- インライン型光パワーモニタ、校正値は1310 nm、1550 nm、もしくはユーザ設定波長
- 最大減衰量:>25 dB
- 入射パワー:最大200 mW
- FC/APCまたはFC/PCコネクタ用を選択可能
こちらの製品は、EVOAの動作波長範囲内におけるシングルモードファイバ用として設計されています。EVOA1550シリーズに使用可能なシングルモードファイバには、例えば SMF-28があります。