両凸レンズ、UV溶融石英、コーティング無し


  • Positive Focal Length for Use at Finite Conjugates
  • Zemax Files Available

LB4553

(Ø2")

LB4330

(Ø1")

LB4915

(Ø1/2")

LB4537

(Ø6 mm)

LB4743

(Ø5 mm)

Related Items


Please Wait
Common Specificationsa
Lens ShapeConvex/Convex
Substrate MaterialUV-Grade Fused Silicaa
Diameters Available5 mm, 6 mm, 1/2", 1", or 2"
Diameter Tolerance+0.0 mm / -0.1 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Clear Aperture> 90% of Diameter
Design Wavelength588 nm
Index of Refraction1.460 @ 588 nm
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Spherical Surface Powerb3λ/2
Spherical Surface Irregularitybλ/4
Centration≤ 3 arcmin
Focal Length Tolerance±1%
  • これらのレンズは様々なARコーティングでご用意しています。種類については左のBi-Convex Lens Selection Guide表をご覧ください。
  • λ = 633 nmにおいて

特長

  • 5種類のレンズ径から選択可能: Ø5 mm、Ø6 mm、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)
  • 波長範囲: 185 nm~2.1 μm(コーティング無し)
  • 焦点距離:10.0~1000.0 mm
  • UVグレード溶融石英製

このUVグレード溶融石英両凸レンズは、コーティング無しでご提供しています。UVグレードの溶融石英は、天然結晶に比べて深紫外域で優れた透過率と極めて低い蛍光レベルを持っているため(193 nmで測定)、UV域から近赤外域までの用途に適した製品です。加えて、UV溶融石英はN-BK7よりも高い均一性と低い熱膨張率を備えています。

両凸レンズは、有限結像用途で多く使われています。両面が球面で同じ曲率を持っているので、オブジェクトと像の距離が等しい場合に収差を最小限に抑えます。指針として、共役比(オブジェクトの距離:像の距離)が5:1から1:5の間では両凸レンズが適しています。この範囲以外では、一般的に平凸レンズが使用されています。

当社ではØ5 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の両凸レンズをご用意しています。各サイズは多数の当社製レンズマウントに互換性があります。詳細は「取付けオプション」のタブを参照ください。

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus

下図は厚さ10 mm、ARコーティング無しのUVグレード溶解石英の透過率曲線(垂直入射)です。このデータは測定値で表面反射も含まれていますのでご注意ください。

UVFS Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
Lei Zhou  (posted 2023-06-01 15:43:48.583)
1. 有没有透镜两边的焦距不同? 2. 如果我是光纤束(出光直径4.58mm),通过双凸透镜可以聚焦吗?需要推荐哪一款透镜?对焦距没有特殊要求。
cdolbashian  (posted 2023-06-23 08:47:58.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. To translate this to English and will reply in both languages: Chinese reply: Customer Feedback: 1. Are there lenses which have different focal lengths on both sides? 2. If I am [using] a fiber optic bundle (light output diameter 4.58mm), can it be focused through a biconvex lens? Which lens do you recommend? There are no special requirements for focal length. Thanks for contacting Thorlabs! Our aspheric lens pairs have different focal lengths on both sides. Ideally a symmetric biconvex lens with the optic placed at 2f would have a 1:1 relay to the next 2f position, but of course it would not be perfect due to typical optical aberrations. A Tech from China will contact you directly to discuss your application requirements. 感谢联系Thorlabs! 我司的非球面透镜对的两侧焦距不同。理想情况下,将物放在双凸透镜的两倍焦距处,在另一侧的两倍焦距处可以获得1:1的像,但受像差影响,实际效果不一定理想。来自中国的技术支持同事将直接联系您,进一步讨论您的应用需求。
Back to Top

Ø5 mm、UV溶融石英両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB47435.0 mm10.0 mm+100.08.8 mm2.2 mm1.5 mm9.2 mmBi-Convex Lens Drawing

推奨される固定式レンズマウント: LMR5/M

  • 焦点距離が設計波長(588 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB4743 Support Documentation
LB4743f = 10.0 mm, Ø5 mm UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥13,508
3 weeks
Back to Top

Ø6 mm、UV溶融石英両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB42806.0 mm10.0 mm+100.08.8 mm2.6 mm1.5 mm9.1 mmBi-Convex Lens Drawing
LB45376.0 mm15.0 mm+66.613.4 mm2.2 mm1.5 mm14.2 mm
LB47386.0 mm20.0 mm+50.018.1 mm2.0 mm1.5 mm19.3 mm

推奨される固定式レンズマウント:LMR6/M

  • 焦点距離が設計波長(588 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB4280 Support Documentation
LB4280f = 10.0 mm, Ø6 mm UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,938
3 weeks
LB4537 Support Documentation
LB4537f = 15.0 mm, Ø6 mm UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,857
3 weeks
LB4738 Support Documentation
LB4738f = 20.0 mm, Ø6 mm UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,571
3 weeks
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、UV溶融石英両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB48541/2"20.0 mm+50.017.7 mm4.2 mm1.8 mm18.5 mmBi-Convex Lens Drawing
LB40031/2"30.0 mm+33.327.1 mm3.3 mm1.8 mm28.8 mm
LB47001/2"40.0 mm+25.036.3 mm2.9 mm1.8 mm39.9 mm
LB49151/2"50.0 mm+20.045.6 mm2.7 mm1.8 mm49.1 mm

推奨される固定式レンズマウント: LMR05/M

  • 焦点距離が設計波長(588 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB4854 Support Documentation
LB4854f = 20.0 mm, Ø1/2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥13,263
3 weeks
LB4003 Support Documentation
LB4003f = 30.0 mm, Ø1/2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,371
3 weeks
LB4700 Support Documentation
LB4700f = 40.0 mm, Ø1/2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥11,109
Lead Time
LB4915 Support Documentation
LB4915f = 50.0 mm, Ø1/2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥10,008
3 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)、UV溶融石英両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB48791"35.0 mm+28.631.0 mm7.4 mm2.0 mm32.4 mmBi-Convex Lens Drawing
LB40301"40.0 mm+25.035.7 mm6.7 mm2.0 mm37.6 mm
LB40961"50.0 mm+20.045.1 mm5.7 mm2.0 mm48.0 mm
LB43301"75.0 mm+13.368.3 mm4.4 mm2.0 mm73.5 mm
LB49411"100.0 mm+10.091.4 mm3.8 mm2.0 mm98.7 mm
LB49131"125.0 mm+8.0114.5 mm3.4 mm2.0 mm123.8 mm
LB42651"150.0 mm+6.7137.5 mm3.2 mm2.0 mm148.9 mm
LB42821"200.0 mm+5.0183.6 mm2.9 mm2.0 mm199.0 mm
LB48371"250.0 mm+4.0229.6 mm2.7 mm2.0 mm249.1 mm
LB45451"300.0 mm+3.3275.6 mm2.6 mm2.0 mm299.1 mm
LB44531"500.0 mm+2.0459.7 mm2.4 mm2.0 mm499.2 mm
LB42231"750.0 mm+1.3689.8 mm2.2 mm2.0 mm749.2 mm
LB43741"1000.0 mm+1.0919.8 mm2.2 mm2.0 mm999.3 mm

推奨される固定式レンズマウント: LMR1/M

  • 焦点距離が設計波長(588 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB4879 Support Documentation
LB4879f = 35.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥20,831
Today
LB4030 Support Documentation
LB4030f = 40.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥16,233
3 weeks
LB4096 Support Documentation
LB4096f = 50.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥15,422
3 weeks
LB4330 Support Documentation
LB4330f = 75.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥14,037
3 weeks
LB4941 Support Documentation
LB4941f = 100.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥13,712
3 weeks
LB4913 Support Documentation
LB4913f = 125.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥13,304
3 weeks
LB4265 Support Documentation
LB4265f = 150.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,938
3 weeks
LB4282 Support Documentation
LB4282f = 200.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,571
3 weeks
LB4837 Support Documentation
LB4837f = 250.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,371
3 weeks
LB4545 Support Documentation
LB4545f = 300.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,288
3 weeks
LB4453 Support Documentation
LB4453f = 500.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,167
3 weeks
LB4223 Support Documentation
LB4223f = 750.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,085
3 weeks
LB4374 Support Documentation
LB4374f = 1000.0 mm, Ø1" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥12,041
3 weeks
Back to Top

Ø50.8 mm(Ø2インチ)、UV溶融石英両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB45922"60.0 mm+16.752.6 mm15.6 mm2.5 mm54.4 mmBi-Convex Lens Drawing
LB45532"75.0 mm+13.367.0 mm12.5 mm2.5 mm70.6 mm
LB48212"100.0 mm+10.090.4 mm10.3 mm3.0 mm96.4 mm
LB41402"150.0 mm+6.7136.8 mm7.8 mm3.0 mm147.3 mm
LB48422"200.0 mm+5.0183.0 mm6.5 mm3.0 mm197.7 mm
LB49722"250.0 mm+4.0229.1 mm5.8 mm3.0 mm248.0 mm
LB47102"300.0 mm+3.3275.2 mm5.4 mm3.0 mm298.2 mm
LB49102"500.0 mm+2.0459.4 mm4.4 mm3.0 mm498.5 mm
LB42932"1000.0 mm+1.0919.6 mm3.7 mm3.0 mm998.7 mm

推奨される固定式レンズマウント: LMR2/M

  • 焦点距離が設計波長(588 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB4592 Support Documentation
LB4592f = 60.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥51,101
3 weeks
LB4553 Support Documentation
LB4553f = 75.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥46,709
3 weeks
LB4821 Support Documentation
LB4821f = 100.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥43,128
3 weeks
LB4140 Support Documentation
LB4140f = 150.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥42,314
3 weeks
LB4842 Support Documentation
LB4842f = 200.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥40,036
3 weeks
LB4972 Support Documentation
LB4972f = 250.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥37,919
3 weeks
LB4710 Support Documentation
LB4710f = 300.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥35,314
3 weeks
LB4910 Support Documentation
LB4910f = 500.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥33,038
3 weeks
LB4293 Support Documentation
LB4293f = 1000.0 mm, Ø2" UV Fused Silica Bi-Convex Lens, Uncoated
¥31,247
3 weeks