フッ化カルシウム(CaF2)両凸レンズ、コーティング無し


  • Ideal for use with Excimer Lasers
  • Choose from Ø1/2" or Ø1"

LB5284

(Ø1")

LB5922

(Ø1/2")

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Substrate MaterialVacuum-Grade
Calcium Fluoridea
Wavelength Range0.18 - 8.0 μm
Diameter Tolerance+0.00/-0.10
Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality40-20 (Scratch-Dig)
Spherical Surface Powerb3λ/2
Spherical Surface Irregularity
(Peak to Valley)
λ/2
Centration≤3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
Design Wavelength588 nm
  • リンクをクリックすると基板の仕様をご覧いただけます。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「surface fit」とも表記されます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

特長

  • 真空グレードのフッ化カルシウム(CaF2)基板
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)バージョンから選択可能
  • コーティング無し(0.18~8.0 μm)
  • 焦点距離:15.0~200.0 mm

当社のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)フッ化カルシウム(CaF2)両凸レンズ0.18~8.0 μmの波長にわたり高い透過率を持ち、コーティング無し、もしくは2~5 μmスペクトル範囲に最適化された広帯域ARコーティング付きをお選びいただけます。

フッ化カルシウム(CaF2) は、一般的に赤外域およびUV域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする用途に使われています。レーザの損傷閾値が極めて高いので、エキシマレーザとのご使用に適しています。この材料は、180 nm~8.0 μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。また、フッ化カルシウム(CaF2)は化学的に不活性なので、フッ化バリウム(BaF2)、フッ化マグネシウム(MgF2)、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。

両凸レンズは、有限距離のイメージング用途で一般的に使われています。両面が球面で同じ曲率を持っているので、物体と像の距離が等しい場合に収差を最小限に抑えます。指針として、共役比(物体の距離:像の距離)が5:1から1:5の間では両凸レンズが適しています。それ以外の場合は、一般的に平凸レンズが使用されています。

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Selection Guide
Calcium Fluoride Lenses
Other MIR Lenses
Other Spherical Singlets
Plano-Convex
Bi-Convex
Best Form
Plano-Concave
Bi-Concave
Positive Meniscus
Negative Meniscus
Transmission of Uncoated CaF2
Click to Enlarge

生データはこちらからご覧いただけます。

レンズ (CaF2基板、コーティング無し)の全透過率

下表は、0.18~8.0 μmのスペクトル範囲における特定の波長に対応したARコーティング無しの光学素子の透過率の理論近似値です。この波長範囲における全ての測定透過率のエクセルファイルをご覧になりたい場合はこちらをクリックしてください。

Wavelength (μm)Total Transmission
0.20.910
0.40.929
0.60.935
0.80.937
1.00.938
1.20.938
1.40.938
1.60.938
1.80.939
2.00.939
Wavelength
(μm)
Total Transmission
2.20.939
2.40.939
2.60.940
2.80.940
3.00.940
3.20.941
3.40.941
3.60.941
3.80.942
4.00.942
Wavelength
(μm)
Total Transmission
4.20.943
4.40.943
4.60.943
4.80.944
5.00.945
5.20.945
5.40.945
5.60.946
5.80.946
6.00.947
Wavelength
(μm)
Total Transmission
6.20.947
6.40.947
6.60.948
6.80.949
7.00.949
7.20.948
7.40.947
7.60.946
7.80.945
8.00.944

波長に依存する焦点距離の変化

レンズの近軸焦点距離は波長に依存しています。 下表に掲載されている焦点距離は、設計波長(588 nm)における値に対応しています。フッ化カルシウムは0.18~8.0 μmの波長範囲で高い透過率を示すため、他の一般的な波長帯にもご使用いただけます。下記をクリックすると、0.18~8.0 μmの波長範囲内の理論的計算による焦点距離の変化をご覧いただけます。

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)両凸レンズ

Item #LB5766LB5922LB5864
Focal Length @ 588 nm15.0 mm20.0 mm40.0 mm
Focal Length Shift
(Click for Details)
Raw Data
(Click to Download)
DataDataData

Ø25.4 mm(Ø1インチ)両凸レンズ

Item #LB5774LB5284LB5247LB5552LB5454
Focal Length @ 588 nm25.4 mm50.0 mm75.0 mm100.0 mm200.0 mm
Focal Length Shift
(Click for Details)
Raw Data
(Click to Download)
DataDataDataDataData
CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
user  (posted 2021-07-28 10:03:52.207)
Hello, could you offer the larger focal lengths (e.g. 75 mm) also in half inch diameter? Thanks!
YLohia  (posted 2021-07-29 01:58:02.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Custom optics can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support group (in your case europe@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this customization directly.
Chu Lun Alex Leung  (posted 2020-06-15 19:09:42.583)
Dear officer, Do you have the numerical aperture of these products? Regards, Alex
YLohia  (posted 2020-06-17 08:47:18.0)
Hello Alex, we don't spec the NA of these bi-convex lenses because these are not meant to be used for collimation or in infinite conjugate systems. The NA is really only defined under these conditions.
md.n.islam  (posted 2018-06-13 13:49:29.753)
Hi, I am looking for NA of the LB5774 lens. Thanks.
YLohia  (posted 2018-06-13 05:10:33.0)
Hello, we don't spec the NA of bi-convex lenses such as LB5774 because these are not meant to be used for collimation or in infinite conjugate systems. The NA is really only defined under these conditions.
mg9420  (posted 2016-07-25 14:41:02.913)
Would I like to know what is damage threshold of the lens LB5766?
Back to Top

フッ化カルシウム(CaF2)両凸レンズ、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthcReference
Drawing
LB57661/2" (12.7 mm)15.0 mm+66.612.1 mm5.6 mm2.0 mm12.9 mmBi-Convex Lens Drawing
LB59221/2" (12.7 mm)20.0 mm+50.016.6 mm4.5 mm2.0 mm18.4 mm
LB58641/2" (12.7 mm)40.0 mm+25.034.2 mm3.2 mm2.0 mm38.9 mm

推奨固定マウント:LMR05/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定
  • 設計波長 588 nmで測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB5766 Support Documentation
LB5766 Ø1/2" CaF2 Bi-Convex Lens, f = 15.0 mm, Uncoated
¥25,877
7-10 Days
LB5922 Support Documentation
LB5922 Ø1/2" CaF2 Bi-Convex Lens, f = 20.0 mm, Uncoated
¥25,877
Lead Time
LB5864 Support Documentation
LB5864 Ø1/2" CaF2 Bi-Convex Lens, f = 40.0 mm, Uncoated
¥25,877
7-10 Days
Back to Top

フッ化カルシウム(CaF2)両凸レンズ、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthcReference
Drawing
LB57741" (25.4 mm)25.4 mm+39.420.2 mm11.0 mm2.0 mm21.2 mmBi-Convex Lens Drawing
LB52841" (25.4 mm)50.0 mm+20.042.5 mm5.9 mm2.0 mm47.9 mm
LB52471" (25.4 mm)75.0 mm+13.364.4 mm4.5 mm2.0 mm73.4 mm
LB55521" (25.4 mm)100.0 mm+10.086.2 mm3.9 mm2.0 mm98.6 mm
LB54541" (25.4 mm)200.0 mm+5.0173.1 mm2.9 mm2.0 mm199.0 mm

推奨固定マウント:LMR1/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定
  • 設計波長 588 nmで測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB5774 Support Documentation
LB5774 Ø1" CaF2 Bi-Convex Lens, f = 25.4 mm, Uncoated
¥29,132
Today
LB5284 Support Documentation
LB5284 Ø1" CaF2 Bi-Convex Lens, f = 50.0 mm, Uncoated
¥29,132
Today
LB5247 Support Documentation
LB5247 Ø1" CaF2 Bi-Convex Lens, f = 75.0 mm, Uncoated
¥29,132
Today
LB5552 Support Documentation
LB5552 Ø1" CaF2 Bi-Convex Lens, f = 100.0 mm, Uncoated
¥29,132
7-10 Days
LB5454 Support Documentation
LB5454 Ø1" CaF2 Bi-Convex Lens, f = 200.0 mm, Uncoated
¥29,132
7-10 Days