FiberBench


  • Building Blocks for Fiber-to-Fiber Coupling Systems
  • Single-Axis and Multi-Axis FiberBenches Available
  • Stable Platform for Easy Alignment

FT-114X149

Multi-Axis FiberBench

FB-51W

Single-Axis FiberBench
with Wall Plates

Application Idea

Variable Optical Attenuator made with
FB-51W FiberBench. For more details, please see the Application tab.

Related Items


Please Wait
Download a FiberBench Assembly File

2007年にOpticsForResearch(OFR)社から多モデル対応のFiberBench製品シリーズを獲得してから、当社では設計改良を加えて、より長い期間における安定性および優れた結合効率を実現してきました。これらのFiberBenchは、過去10年に渡ってお客様が構築してきた数多くの種類の小型光ファイバーシステムのベースとなってきました。この製品とFiberPortのコリメータ/光カプラを併用することで、光学システムを完成させることができます。

全ての構造部分でステンレススチールが使用されているので、光ファイバーシステム構築で必要とされるレベルの安定性が得られます。当社では下記でご紹介している1軸と多軸のFiberBenchをご提供しています。入射路と出射路が1つずつしか必要ではないベーシックなシステムでは、1軸のFiberBenchが適しています。さらに複雑なシステムで、複数の入射路と出射路が必要となる場合は、多軸FiberBenchの使用をお勧めしています。

FiberBenchシステム構築の利点の1つは、全ての部品をベースと平行な共通の光路に沿って(デッキからの高さ14.3 mm)アライメントできることです。このために、通常であれば多くの手順を必要とするアライメント工程を簡略化して、セットアップが容易になります。 FiberBenchにある取付け穴は、同サイズで同じ間隔で配置されており、様々なFiberBenchアクセサリが取り付けられる設計になっています。FiberBenchの側面に取り付けられる一部の部品を除いては、全てのアクセサリに位置決めピンがあり、そのピンは簡単にFiberBenchに挿入できます。カスタム仕様の詳しい内容については、当社までご相談ください。

FiberBench System
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Product List
FT-38X1001多軸FiberBench、38 mm x 100 mm、5ポート、12ポジション
HCA33FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
PAF2A-11A3FiberPort, FC/APC, f=11.0 mm, 350 - 700 nm, Ø1.80 mm Waist
FBR2FiberBench回転マウント、 Ø12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)光学素子用
FBR-AQ12Achromatic Quarter-Wave Plate Module for FiberBench, 400 - 800 nm
FBR-AH12Achromatic Half-Wave Plate Module for FiberBench, 400 - 800 nm
FT-SM052FiberBench用マウントベース、Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用、SM05ネジ付き
4方向のボート取り付け面のうち3か所にFiberPortが取りつけられている多軸FiberBenchと、一般的なFiberBench用アクセサリ
1軸FiberBench
  • 入射ポートと出射ポートが1つずつのみ必要な用途向け
  • 部品取付け位置:3、5、7箇所
  • 片側に#2-56ロック用止めネジ有り
  • 一般的な用途:偏光スプリッタ、偏光コントローラ、可変光学減衰器
多軸FiberBench
  • 入射ポートと出射ポートがそれぞれ複数必要な用途向け
  • 部品取付け位置:12~24箇所
  • FT-51X60およびFT-51X76では、片側に#2-56ロック用止めネジ有り
  • 一般的な用途:マッハツェンダ干渉計、波長コンバイナ、光増幅器、偏光計
FiberBench Accessories
FiberPortsOptic MountsAlignment ToolsPolarizers
Beamsplitter ModulesMirror ModulesRotating Wave PlatesFiberBenches

多軸FiberBench:ビームの略図

Multi Axis FiberBench, 38 x 100 mm, 5-Port
FT-38X100、5ポート
Click for Details
Multi Axis FiberBench, 38 x 135 mm, 5-Port
FT-38X1355ポート
Click for Details
Multi Axis FiberBench, 38 x 165 mm, 8-Port
FT-38X1658ポート
Click for Details
Multi Axis FiberBench, 38 x 229 mm, 8-Port
FT-38X2298ポート
Click for Details
Multi Axis FiberBench, 51 x 60 mm, 4-Port
FT-51X604ポート
Click for Details
Multi Axis FiberBench, 51 x 76 mm, 6-Port
FT-51X766ポート
Click for Details
Multi Axis FiberBench, 102 x 102 mm, 8-Port
FT-100X1008ポート
Click for Details
Multi Axis FiberBench, 114 x 149 mm, 10-Port
FT-114X14910ポート
Click for Details

可変光学減衰器としての用途

下表に掲載されているFiberBench部品を使用することで、連続可変光学減衰器を構成することができます。FiberPortは、SMまたはPMファイバからのビーム光をコリメートし、その後このコリメート光は、方解石の方解石平行分離型偏光ビームスプリッタを透過することで、それぞれ水平(P)成分と垂直(S)成分に分岐されます。波長板の向きが、ビームのエネルギ量を制御します。必要な減衰値をゼロ、一部またはフルに設定するには、それに応じて波長板を回転させます。次に信号は、逆回りの方解石平行分離型偏光ビームスプリッタに入射されて、その成分は再結合されるか、さらに分離されます。出力ファイバで結合されるエネルギは、中心軸の信号だけになります。その後中心ビームは、出力PAF FiberPortで集光されてファイバに入射されます。

型番数量Description
PBB-IR-10-L1平行分離型偏光ビームスプリッタ、1280~1625mm、左回り
PBB-IR-10-R1平行分離型偏光ビームスプリッタ、1280~1625mm、右回り
PAF-X-2-C2FiberPort, FC/PC&APC, f=2.0 mm, 1050 - 1600 nm, Ø0.38 mm Waist
FB-51W11軸FiberBench、ウォールプレートと防塵カバー付き、長さ51 mm、5ポジション
FBR-AH31Achromatic Half-Wave Plate Module for FiberBench, 1100 - 2000 nm
P1-830A-FC-22Single Mode Patch Cable, 830 - 980 nm, FC/PC, Ø3 mm Jacket, 2 m Long
Zero Attenuation
Click to Enlarge

出力ビームが1本となるように、RABH波長板を回転させています。つまり入射時と出射時の偏光状態が同じとなります。
Partial Attenuation
Click to Enlarge

出力ビームが3本となるようにRABH波長板を回転させます。RABHの回転方向によって、3つのビームのそれぞれのエネルギ量が変わります。中心ビームのみが光ファイバに結合されます。1~40 dBの任意の数値に減衰できます。
Full Attenuation
Click to Enlarge

出力ビームが、中心に対して左右対称形の2本となる(真ん中のビームが消える)ように、RABH波長板を回転させます。この位置では結合効率は最小となり、最大減衰量は40 dBとなります。
FB-38W SmartPack Packaging
Click to Enlarge

FB-38W Packaging

Smart Pack

Item #% Weight
Reduction
CO2-Equivalent
Reductiona
FB-38W 55.61% 2.18 kg
FB-51W 46.44% 2.56 kg
FB-76W 21.19% 1.31 kg
FT-51X60 25.55% 0.96 kg

Smart Pack

  • Reduce Weight of Packaging Materials
  • Increase Usage of Recyclable Packing Materials
  • Improve Packing Integrity
  • Decrease Shipping Costs

Thorlabs' Smart Pack Initiative is aimed at waste minimization while still maintaining adequate protection for our products. By eliminating any unnecessary packaging, implementing packaging design changes, and utilizing eco-friendly packaging materials for our customers when possible, this initiative seeks to improve the environmental impact of our product packaging. Products listed above are now shipped in re-engineered packaging that minimizes the weight and the use of non-recyclable materials.b As we move through our product line, we will indicate re-engineered packages with our Smart Pack logo.

  • Travel-based emissions reduction calculations are estimated based on the total weight reduction of packaging materials used for all of 2013’s product sales, traveling 1,000 miles on an airplane, to provide general understanding of the impact of packaging material reduction. Calculations were made using the EPA’s shipping emissions values for different modes of transport.
  • Some Smart Pack products may show a negative weight reduction percentage as the substitution of greener packaging materials, such as the Greenwrap, at times slightly increases the weight of the product packaging.

Posted Comments:
Bo-Wei Huang  (posted 2024-01-18 15:00:13.787)
I would like to inquire about the screws used in the FW-38W Wall Plates. (Mainly used for securing four screws for the fiber port) Are they metric screws, and if so, what is the size (M number)? If they are imperial screws, what is the screw type? Thank you very much.
jdelia  (posted 2024-01-18 01:39:40.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The FB-38W uses 2-56 threaded imperial cap screws that are 1/4" in thread length.
user  (posted 2023-09-27 13:22:22.007)
Hi, I'd like to use the minimum bench for fiber to fiber coupling, I see you have wall plates which include SM1 threading, but not available as a set with the dust cover. Can the dust cover be sold separately so I can assemble an FB-38W with SM1 threads by getting HCA3-SM1 + FB-38?
cdolbashian  (posted 2023-10-03 01:25:38.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Thankfully for you all of the FB-XXW ports attached do indeed feature SM1 threaded apertures. There is no need for a workaround such as you are imagining. I have contacted you directly to discuss this.
Dodd Gray  (posted 2023-07-06 09:22:53.38)
How is the FT-114X149 multi-axis fiber bench meant to be mounted on an optical table/breadboard? Does it have any tapped holes on the underside or elsewhere for affixing in an optical setup? If not, it would be helpful to add some.
jdelia  (posted 2023-07-06 04:14:17.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The FT-114X149 unfortunately does not have any mounting holes intended to interface with a table or breadboard. We would suggest using table clamps to fix it to your surface, such as the ones found here: Table Clamps (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=191). I have submitted your feedback to our design engineers through our internal suggestion forum for future consideration as a feature for this product.
P. Kucirek  (posted 2022-07-28 08:29:30.58)
Hi, would you also sell the dovel pins necessary to mount custom parts to the fiber bench? Best regards
jgreschler  (posted 2022-08-02 02:33:51.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. You can request a quote for any component part by emailing techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly to set up a quote.
Alexander.Zolot  (posted 2017-10-18 09:09:30.05)
The FB-#W plates look very useful, but I'd like to use it to launch a beam (with a few optics on the bench) on a low profile setup. Can the black anodized base be removed? What thread is used to attach it to the fiber bench?
nbayconich  (posted 2017-10-19 12:00:29.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Yes the base plate can be removed from the bottom of the fiber bench. The FB-38W for example has two 8-32 socket head cap screws that can be removed with a 9/64" ball driver.
Back to Top
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FB-38 Support Documentation
FB-381軸FiberBench、長さ38 mm、3ポジション
¥20,018
Today
FB-51 Support Documentation
FB-511軸FiberBench、長さ51 mm、5ポジション
¥21,646
7-10 Days
FB-76 Support Documentation
FB-761軸FiberBench、長さ76 mm、7ポジション
¥26,692
7-10 Days
Back to Top

1軸FiberBench、ウォールプレート付き

*防塵カバー付属(写真には写っていません)

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FB-38W Support Documentation
FB-38W1軸FiberBench、ウォールプレートと防塵カバー付き、長さ38 mm、3ポジション
¥35,479
Today
FB-51W Support Documentation
FB-51W1軸FiberBench、ウォールプレートと防塵カバー付き、長さ51 mm、5ポジション
¥37,269
Today
FB-76W Support Documentation
FB-76W1軸FiberBench、ウォールプレートと防塵カバー付き、長さ76 mm、7ポジション
¥40,685
Today
Back to Top

多軸FiberBench

Multi Axis FiberBench, 38 x 100 mm, 5
Click to Enlarge

FT-38X100
5ポート
12ポジション
Multi Axis FiberBench, 38 x 135 mm, 5
Click to Enlarge

FT-38X135
5ポート
14ポジション
Multi Axis FiberBench, 38 x 165 mm
Click to Enlarge

FT-38X165
8ポート
19ポジション
Multi Axis FiberBench, 38 x 229 mm
Click to Enlarge

FT-38X229
8ポート
21ポジション
Multi Axis FiberBench, 51 x 60 mm
Click to Enlarge

FT-51X60
4ポート
16ポジション
Multi Axis FiberBench, 51 x 76 mm
Click to Enlarge

FT-51X76
6ポート
12ポジション
Multi Axis FiberBench, 102 x 102 mm
Click to Enlarge

FT-100X100
8ポート
24ポジション
Multi Axis FiberBench, 114 x 149 mm
Click to Enlarge

FT-114X149
10ポート
24ポジション

 

ビームの略図については「追加情報」タブをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FT-38X100 Support Documentation
FT-38X100多軸FiberBench、38 mm x 100 mm、5ポート、12ポジション
¥33,038
Today
FT-38X135 Support Documentation
FT-38X135多軸FiberBench、38 mm x 135 mm、5ポート、14ポジション
¥40,685
Today
FT-38X165 Support Documentation
FT-38X165多軸FiberBench、38 mm x 165 mm、8ポート、19ポジション
¥46,709
Today
FT-38X229 Support Documentation
FT-38X229多軸FiberBench、38 mm x 229 mm、8ポート、21ポジション
¥55,170
7-10 Days
FT-51X60 Support Documentation
FT-51X60多軸FiberBench、51 mm x 60 mm、4ポート、16ポジション
¥34,827
Today
FT-51X76 Support Documentation
FT-51X76多軸FiberBench、51 mm x 76 mm、6ポート、12ポジション
¥42,478
7-10 Days
FT-100X100 Support Documentation
FT-100X100多軸FiberBench、101.6 mm x 101.6 mm、8ポート、24ポジション
¥50,941
Today
FT-114X149 Support Documentation
FT-114X149多軸FiberBench、114 mm x 149 mm、10ポート、24ポジション
¥59,400
7-10 Days
Back to Top

FiberBenchウォールプレート: FiberPort対応


Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
FT-51X601多軸FiberBench、51 mm x 60 mm、4ポート、16ポジション
HCA32FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
PAF2-4E1FiberPort, FC/PC & FC/APC, f=4.0 mm, 2.0 - 5.0 µm, Ø1.17 mm Waist
FiberBenchにウォールプレートHCA3と
FiberPortを取り付け
  • 当社のFiberBenchの側面に取付け
  • HCA3およびHCA3-SM1にはFiberPortコリメータ/カプラを取付け可能
  • HCA3-SM1にはSM1ネジ付きポート付き

こちらのウォールプレートは、付属の#8-32取付けネジ2つを使用してFiberBenchの側面に取付け可能です。 HCA3およびHCA3-SM1は、FiberPortをFiberBenchに取り付ける際に使用いただけます。取付けには付属の#2-56ネジ4個を使用します(右図参照)。 HCA3-SM1はSM1内ネジ付きで、 Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ、ならびにフォトディテクタなどの当社のSM1シリーズ製品を取り付けることができます。 各ウォールプレートには、FiberBenchに取り付けるためのネジが付属していますが、SMネジ付きウォールプレートにはこれに加え固定リングが1つ付属しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HCA3 Support Documentation
HCA3Customer Inspired! FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
¥8,830
Today
HCA3-SM1 Support Documentation
HCA3-SM1FiberBenchウォールプレート、SM1ネジ付き
¥9,848
Today
Back to Top

FiberBenchウォールプレート: ケージシステム用アダプタ

FiberBench used in a power sampling application.
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
FT-38X1001多軸FiberBench、38 mm x 100 mm、5ポート、12ポジション
FBT-BSF-B14:96 FiberBench Beamsplitter Module, 650 - 1050 nm
HCA31FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
PAF2A-11B1FiberPort, FC/APC, f=11.0 mm, 600 - 1050 nm, Ø2.38 mm Waist
HCA3-CP1FiberBenchウォールプレート、16 mm&30 mmケージシステム対応、SM05内ネジ付き
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
CRM1T1ケージ回転マウント、Ø25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用、SM1ネジ&#8-32タップ穴付き(インチ規格)
LPNIRE100-B1Ø1" Linear Polarizer with N-BK7 Windows, 600-1100 nm
CXYZ05A1XYZ移動マウント、Ø1/2インチ光学素子用、 #8-32タップ穴(インチ規格)
ACL1210U-B1Aspheric Condenser Lens, Ø12 mm, f=10.5 mm, NA=0.54, ARC: 650-1050 nm
SM1L101SM1レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
CP331SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
RS05P81Ø1インチピラーポスト、#8-32タップ穴、長さ0.5インチ(インチ規格)
BA2F1フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø1インチ2重穴、2インチx 3インチ x 0.48インチ(インチ規格)
SM1L031SM1レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング1個付属
DET36A21Siディテクタ、立ち上がり時間14 ns、350~1100 nm、13 mm²、M4/#8-32タップ穴
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
FT-38X1001多軸FiberBench、38 mm x 100 mm、5ポート、12ポジション
FBT-BSF-B14:96 FiberBench Beamsplitter Module, 650 - 1050 nm
HCA31FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
PAF2A-11B1FiberPort, FC/APC, f=11.0 mm, 600 - 1050 nm, Ø2.38 mm Waist
HCA3-CP1FiberBenchウォールプレート、16 mm&30 mmケージシステム対応、SM05内ネジ付き
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
CRM1T/M1ケージ回転マウント、Ø25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用、SM1ネジ&M4タップ穴付き(ミリ規格)
LPNIRE100-B1Ø1" Linear Polarizer with N-BK7 Windows, 600-1100 nm
CXYZ05A/M1XYZ移動マウント、Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用、 M4タップ穴(ミリ規格)
ACL1210U-B1Aspheric Condenser Lens, Ø12 mm, f=10.5 mm, NA=0.54, ARC: 650-1050 nm
SM1L101SM1レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
CP33/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
RS12P4/M1Ø25 mmピラーポスト、M4タップ穴、長さ12.5 mm(ミリ規格)
BA2F/M1フレクシャークランプベース/ポストマウント、Ø25 mm2重穴、50.8 mm x 75 mm x 12.1 mm(ミリ規格)
SM1L031SM1レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング1個付属
DET36A21Siディテクタ、立ち上がり時間14 ns、350~1100 nm、13 mm²、M4/#8-32タップ穴
HCA3-CPは、FiberBenchと30 mmケージシステムを組み合わせて、光パワーのサンプリングシステムを構築するのに使用されています。ビームスプリッタで光をディテクタにピックオフし、残りの信号を光ファイバーパッチケーブルFiberPortを使用して入射します。ビームスプリッタとディテクタの間の偏光子により、ファイバに入射した光の偏光状態がモニタできますa
Fiber Bench Adapter
Click for Details

FiberBenchアダプタープレートHCA3-CPは、16 mmおよび30 mmケージシステム用のケージロッドに対応しています。
Fiber Bench to Cage System
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
SP02116 mmケージプレート、SM05ネジ付き 、固定リングSM05RR付属
HCA3-CP1FiberBenchウォールプレート、16 mm&30 mmケージシステム対応、SM05内ネジ付き
HCA31FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
PAF2A-11A1FiberPort, FC/APC, f=11.0 mm, 350 - 700 nm, Ø1.80 mm Waist
FBR3FiberBench回転マウント、 Ø12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)光学素子用
FB-5111軸FiberBench、長さ51 mm、5ポジション
SR4-P41Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
MS1R1ミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ1インチ (インチ規格)
MSH0751スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ19 mm、M3取付けスロット
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
SP02116 mmケージプレート、SM05ネジ付き 、固定リングSM05RR付属
HCA3-CP1FiberBenchウォールプレート、16 mm&30 mmケージシステム対応、SM05内ネジ付き
HCA31FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
PAF2A-11A1FiberPort, FC/APC, f=11.0 mm, 350 - 700 nm, Ø1.80 mm Waist
FBR3FiberBench回転マウント、 Ø12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)光学素子用
FB-5111軸FiberBench、長さ51 mm、5ポジション
SR4-P41Ø4 mmケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
MS1R/M1ミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ25 mm(ミリ規格)
MSH0751スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ19 mm、M3取付けスロット
ファイバからの出力光は、HCA3-CPを通して16 mmケージシステムに入射する前に、FiberBenchベース上の偏光コントローラを透過します。

Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Product List
FB-5111軸FiberBench、長さ51 mm、5ポジション
HCA3-SM051FiberBenchウォールプレート、16 mmケージシステム対応、SM05内ネジ付き
HCA31FiberBenchウォールプレート、ザグリ穴3つ
PAF2-4E1FiberPort, FC/PC & FC/APC, f=4.0 mm, 2.0 - 5.0 µm, Ø1.17 mm Waist
FBR1FiberBench回転マウント、 Ø12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)光学素子用
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
SM05L101SM05レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm(1インチ)、固定リング1個付属
FiberBenchにFiberPort、ウォールプレートHCA3-SM05、16 mmケージシステムならびにØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブを取り付けています。

これらのウォールプレートを使用してFiberBenchと当社のケージシステムを結合できます。ウォールプレートは、付属の#8-32取付けネジ2つを使用してFiberBenchの側面に取付けます。HCA3-SM05には、16 mmケージシステム用のタップ穴が4個と、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブ取り付け用のSM05内ネジ付きの内孔が加工されています(右写真参照)。

HCA3-CPは、30 mmおよび16 mmケージシステム用のケージロッドを同時にまたはそれぞれ別々に取り付けられます。プレートの底部にある#8のザグリ穴により当社の FiberBenchに取り付けられます。プレートには16 mmまたは30 mmケージシステム用に、それぞれØ4 mmまたは Ø6 mmの ケージロッドが取り付けられます。Ø4 mmのケージロッドは固定ネジで位置を固定しますが、その際は1.3 mm六角レンチが使用できます。Ø6 mmのケージロッドはフレクシャ機構で固定されますが、両側に1つずつ付いた固定ネジを2.0 mm六角レンチで締め付けます。中心にあるポートはSM05ネジ付きで、レンズチューブやSM05ネジ付きの光学部品を取り付けられます。

FiberBenchとケージシステムを結合する際には、ケージロッドに過剰なトルクがかからないよう、FiberBenchが適切に支えられていることを確認してください。 ケージシステムの高さが十分低い場合には、FiberBenchを直接光学テーブルの上に置くことが可能です。光学テーブルよりも高い位置にあるケージシステムに対しては、FiberBenchの底部にあるM4タップ穴にØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストをねじ込んで支えとすることができます。

各ウォールプレートには、FiberBenchに取り付けるためのネジが付属します。HCA3-SM05にはSM05ネジ付き部品を固定するために固定リングSM05RRが1つ付属し、HCA3-CPには当社のプレミアムバンドパスフィルタ のような厚さ5.3 mm以内のマウント無しの光学素子を固定するために固定リングSM05RRが2つ付属します。

  • 写真のケージシステムで使用している移動マウントCXYZ05(/M)は旧製品です。代替品が必要な場合は、XYZ移動マウントCXYZ05A/Mをご使用いただけます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HCA3-SM05 Support Documentation
HCA3-SM05FiberBenchウォールプレート、16 mmケージシステム対応、SM05内ネジ付き
¥9,848
7-10 Days
HCA3-CP Support Documentation
HCA3-CPFiberBenchウォールプレート、16 mm&30 mmケージシステム対応、SM05内ネジ付き
¥10,294
Today