調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ


  • Translate Ø1/2" Optics, Ø1" Optics, or Ø1" Lens Tubes Along the Optical Axis
  • Rotating or Non-Rotating Adjustment
  • Compatible with SM-Threaded Components
  • Create Variable-Length Lens Tube Assemblies

SM1V15

Ø1" Adjustable Lens Tube, 1.31" Travel Range

SM1U

Adjustable Collimation Adapter

SM1ZM

High-Precision Zoom Housing

SM1NR1

Non-Rotating Zoom Housing

SM1V10V

Ø1" Vacuum-Compatible Adjustable Lens Tube,
0.31" Travel Range

Related Items


Please Wait

真空対応部品の特注対応

当社の多くのオプトメカニクス部品は真空の用途向けに特別にご注文いただけます。詳細については当社までお問い合わせください。

特長

  • SM1レンズチューブシステム内に光学素子を精密に位置決め
  • SM1ネジ付き部品に取り付け可能
  • SM1ネジ付きレンズチューブ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子またはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を取り付け
  • 真空対応の調整機能付きレンズチューブもご用意

調整機能付きレンズチューブをお使いいただくと、SMレンズチューブシステム内の光軸に沿って光学素子の位置を調整することができます。SM1V05、SM1V10、SM1V10V、SM1V15は回転による調整を行います。一方SM1ZM、 SM1NR1、SM1NR05のズーム筐体は螺旋機構を用いて回転せずに中のセルの直線移動を行います。

SM1V05、SM1V10、SM1V15ならびにSM1V10Vについてはページ内のほかの製品とは異なり、調整を行うためにはSM1ネジ付きレンズチューブをもう1つ組み合わせる必要があります。 調整機能付きレンズチューブSM1V10VはレンズチューブSM1V10の真空対応モデルで、ネジとチューブ端に沿って通気口の溝が付いています。

標準的なSM1レンズチューブと組み合わせて非回転のレンズチューブシステムを構築可能です。調整機能付きコリメートアダプタSM1Uは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)のコリメート光学素子を回転調整により無伸縮で最大11 mm調整することができます。

#aProduct DescriptionQty.Photo
(Click to Enlarge)
1DFM1 - Kinematic
Dichroic Filter Cube
1Dichroic Cage Cube
2Microscopy Filters1 SetMicroscopy Filters
3SM1B3 - Lens Tube Bellows1Bellows
4SM1ZM - Non-Rotating
SM1 Zoom Housing
1Zoom Housing
5Focusing Lens Inside
Zoom Housing
1Focusing Lens
6ST1XY-D - XY Translator
with Differential Drives
1XY Translator
7Precision Pinhole Between
XY Translator and Photodetector
1Precision Pinhole
8Photodetector
SM1-Compatible Photodetector
1Photodetector
  • 表内はインチ規格の部品の組合せ例です。
    ミリ規格の部品の組合せについては当社までお問い合わせください。

ズーム筐体SM1ZM:共焦点顕微鏡における光学アライメントへの適用

当社の高精密ズーム筐体SM1ZM(下の写真の4)は、光学素子のZ軸位置を精密に決める必要がある場合に便利です。 下の共焦点顕微鏡の一部を示した例では、ダイクロイックフィルターキューブDFM1(/M)(1)とDFM1(/M)内の顕微鏡用フィルターセット(2)、ならびにフォトディテクタAPD130A(/M)(8)を、外部からの光が漏れ込まない遮光状態で接続できます。光はズーム筐体SM1ZM(4)に内蔵されたレンズ(5)により、アバランシェフォトディクタのセンサのすぐ手前にある高精度ピンホール(7)に集光されます。SM1ZMは、差動アジャスタ付きXY移動マウント ST1XY-D(/M) (6)に直接取り付けられているため、コンパクトなXYZマウントを構成しています。 SM1レンズチューブと蛇腹型レンズチューブSM1B3(3)をお使いいただくことで、XYZマウントの自由な動きを阻害することなく遮光された状態で接続することが可能になります。

この構成で使用されている部品は、右表に掲載されています。SM1レンズチューブØ25 mm(Ø1インチ)ポストアセンブリは別売りとなっています。

Application

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Clemens Spinnler  (posted 2024-06-17 08:42:07.013)
We are interested in the torque needed to rotate the outer ring. We currently posess two of these and for one we measured 0.022 Nm and for the other 0.066 Nm, which is quite a difference. Do you have data about what range the torque should be in? And how much does it varry from part to part? Many thanks, Clemens Spinnler
cdolbashian  (posted 2024-06-21 04:35:08.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! As of now, we do not quantify the required torque required to adjust one of these components as part of our manufacturing process. If this is something you need for your experimentation, perhaps we can standardize the required torque for you as a custom. I have reached out to you directly to discuss this.
user  (posted 2024-04-09 13:44:54.197)
This is in regards to the SM1U and maybe the SM1NR1 (I didn't look at that one closely.) Can you measure and publish some pointing and centering specs for optics mounted in the moving portions with respect to the fixed portions? (Something like "better than ___") I think this will add significant value for a great many customers.
jpolaris  (posted 2024-05-02 03:16:37.0)
Thank you for your suggestion about how we could improve our website. At this moment, we have not empirically measured pointing or centering of optics retained in these cells over their translations for either SM1U or SM1NR1. However, for SM1NR1, we can make worst-case scenario projections based on manufacturing tolerances. The optic centering could be off by up to 0.005" over the lens cell's translation. Further, lens cell tilt could be ± 0.11° along the translation.
user  (posted 2024-03-11 14:14:16.247)
Hello, we are currently using the SM1ZM to hold a lense focusing a beam on a pinhole. We are trying to investigate the worst case drift of the optical axis or what the lense cann tilt and drop so that we can elimnate the risk of moving out ot the pinhole with the beam. It strongly depens on the guide length and the tolerance of the guide. Could you provide this data to investigate the cases? If you also have some data on how the SM1ZM is performing under enviromental conditions would be great. Thanks in Advance!
cdolbashian  (posted 2024-03-15 04:45:55.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! Unfortunately we do not have this type of stability data measured for this component. These are used for fine adjustment of lenses with respect to a camera surface, rather than spatial filtering or other tightly toleranced motion. Perhaps something like a fine-Z translator in a cage system would be more appropriate, as this is what we use for our spatial filtering system. I have contacted you directly to discuss this alternative.
Aaron Mueninghoff  (posted 2024-03-08 11:27:24.697)
It seems that the locking screw only engages with threading in the plastic housing. The plastic threading has been stripped quite easily, making the locking screw non-functional. If a small metal insert were included in the housing so that the locking screw engaged with metal threads, it would be an improvement to the product.
jdelia  (posted 2024-03-11 10:27:30.0)
Thank you for contacting Thorlabs and for providing this valuable feedback. I have forwarded this along to our design engineers via our internal suggestion forum.
靖家 顏  (posted 2024-01-23 17:38:50.98)
您好~我已經有購買你們的產品分別為 ACN-254-075-A、ACN-254-125-A-ML、ACY-254-100-A 由於我想要方便對心因此有找到你們的lens tube看起來是可以用的, 但是我不確定要如何使用,因為ACN-254-125-A-ML這個透鏡外圈有housing因此似乎沒辦法放置在同一個鏡筒,想請問如果欲使用你們的lens tube組裝這三個透鏡組,我可以如何選用你們的產品。 再麻煩回復~感謝
jdelia  (posted 2024-01-24 02:16:04.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Assuming you are referring to the AC254-125-A-ML, you can thread the AC254-125-A-ML onto the end of an SM1 lens tube but you cannot thread it within the lens tube since it is a pre-mounted lens. We would suggest going with the unmounted version AC254-125-A if you want it mounted inside the tube.
Denis Pristinski  (posted 2023-11-17 11:34:03.86)
Unfortunately the answer below does not help. I would like to know the _focus_thread pitch for SM1U, not the _mount_ thread. Let me try it this way: SM1NR1 - 16 mm per revolution SM1ZM - 0.5 mm per revolution SM1NR05 - 17 mm per revolution SM1U - ???
dpossin  (posted 2023-11-20 07:01:01.0)
Dear Denis, Thank you for your follow up question. Well the 11mm travel range is achieved by less than one revolution. To be precise, its 120 degree. I am reaching out to you for further discussion.
Denis Pristinski  (posted 2023-11-16 17:02:57.103)
What is the focus thread pitch of SM1U exactly?
dpossin  (posted 2023-11-17 10:24:02.0)
Dear Denis, Thank you for your feedback. The Threading Specifications for the SM1U is normed and called SM1. You can find the specs here: https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=3307&tabname=threading%20specs.
Felix Lin  (posted 2023-03-02 06:42:52.28)
Would it be possible to have a version of the SM1NR1 that's 25.4mm (1in)? Thanks
jdelia  (posted 2023-03-03 02:43:12.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have contacted you directly regarding the feasibility of an SM1NR1 with a travel range reduced from 2" to 1".
Haugen Mittelstaedt  (posted 2022-09-22 07:06:12.243)
Hello, would it be possible to add a scale to the SM1NR05? If the tube system is closed you cannot see anymore where the optic inside is located. Kind regards Haugen Mittelstaedt Abberior Instruments
Sam Hariri  (posted 2022-09-21 07:42:35.803)
These products are unfortunately not compatible with air-spaced achromatic doublets, e.g. ACA254-075-A. It's a bit thicker (13.1 mm) than what is allowed.
jdelia  (posted 2022-09-22 10:53:07.0)
Thank you for contacting Thorlabs. This is correct, unfortunately none of our SM1 adjustable lens tubes are able to accommodate an optic as long as 13.1 mm like the ACA254-075-A. We apologize for the inconvenience, and can certainly pass along the idea for adjustable lens tubes optimized for thicker optics to our engineers.
user  (posted 2019-06-05 21:08:43.703)
是否有小一号,可用于1/2英寸或16mm笼式的此类高精度伸缩套筒?
llamb  (posted 2019-06-05 04:15:55.0)
Thank you for your feedback. We do not have an SM05 zoom housing for Ø1/2" optics. I have added this to our internal product forum. Alternatively, you may consider the SM1ZM with our SM1A1 adapter, or otherwise our SM05V- series of adjustable lens tubes. Also, you may reach out to your local Thorlabs Tech Support team by emailing techsupport-cn@thorlabs.com with additional inquiries. 感謝您的反饋意見。 我們沒有用於Ø1/ 2英寸光學元件的SM05變焦外殼。我已將其添加到我們的內部產品論壇。或者,您可以考慮SM1ZM與我們的SM1A1適配器,或我們的SM05V系列可調節鏡頭管。此外, 您可以通過發送電子郵件至techsupport-cn@thorlabs.com與其他查詢聯繫,與您當地的Thorlabs技術支持團隊聯繫。
nikita.vladimirov  (posted 2017-12-14 21:36:47.463)
Hi, I tried to use the SM1ZM high-precision zoom housing for holding microscope objectives at 45 degrees, but found a large wobbling that this mount allows. It wobbles >1-2 degrees from the optical axis because the internal lead thread is too short, only 2 mm (I disassembled the housing). This made both my SM1ZM useless for rigid mounting of microscope objectives. Can you guys possibly improve the design to reduce the wobbling? I have some ideas if you'd like to hear. Thanks!
llamb  (posted 2018-03-30 10:24:41.0)
Hello, thank you for your feedback. The drift/wobble of the SM1ZM will depend on your load and environmental conditions. We are always looking to improve our products, so I will reach out to you directly to discuss your ideas further. Thank you!
ludoangot  (posted 2015-07-06 14:15:53.97)
(addendum to my post) Or ideally you could propose a version of the SM1NR1 similar to the SM1NR05, that is with fixed internal SM1 threads on the end with the 35mm boss. That may reduce the clear aperture slightly but not dramatically and it adds a lot of convenience to your current product.
besembeson  (posted 2015-09-22 09:18:51.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. You will however need the clearance at the 35mm end as the lens tube translator is inside. It also gives you the flexibility of adding even a longer lens tube for a telescopic assembly. We have some further details at the following link: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=4109
ludoangot  (posted 2015-07-06 14:09:38.943)
Besides the CP03 cage plate and more required plates, could you consider an adapter that would allow to connect the unthreaded 35mm dia. end of the SM1NR1 to an SM1 tube? That would be a simple step down smooth bore 1.38" to 1.2" adapter. It would be very useful. Also, I am interested in a shorter travel version of the tube.
besembeson  (posted 2015-09-22 09:03:23.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. I will follow-up with you on these.
peter  (posted 2013-11-21 14:41:45.103)
This is a very useful part but it is easy to jam the focusing mechanism in the barrel when attaching other SM1 parts. I believe this is due to the face of the focusing barrel binding against the mount. It would be good idea to fit a stop in the mount so that the faces could not meet.
pbui  (posted 2013-11-21 12:02:59.0)
Response from Phong at Thorlabs: Thank you for your feedback. I will discuss your comments with our mechanics department. We are constantly looking for ways to improve our products and will consider your suggestion when designing a new version of the SM1ZM.
user  (posted 2013-09-16 16:25:43.35)
Love the idea of the SM1NR1, this would have been perfect for my application but it is too long. Would be great if you could offer a ~2" long version with 0.75" or more travel.
jlow  (posted 2013-09-18 16:46:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for your feedback. We will look into the possibility of adding a more compact version in the future.
bdada  (posted 2012-01-31 01:26:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for using our feedback forum. We have contacted you to get more information about how you want the SM1V05 or SM1V10 rotatinglens tube customized. For an off-the-shelf solution, you could consider combining a lens tube with a rotating lens tube.
amills  (posted 2012-01-26 10:13:12.0)
I have need of a 1" diameter lens tube that has the external threaded range offered by the SM1V05, but has a internal threaded tube length of 1". The opposite of the SM1V10 I guess. Please let me know if such customization is possible. If so I would probably want to order at least 15-20 units.
bdada  (posted 2011-12-15 17:14:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: The SM1V10 is made from anodized aluminum and it is not recommended for vacuum applications because it could outgas quite a bit. However, we could strip the anodization off to expose the bare aluminum underneath. We have contacted you regarding a quote for an unanodized version of the SM1V10.
akorte  (posted 2011-12-14 15:30:03.0)
I'm interested in using part # SM1V10 under vacuum. Can you tell what material(s) it's made of and whether it is vacuum-compatible? Thanks, Andy
jjurado  (posted 2011-06-21 09:24:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to johannes.piel: Thank you very much for contacting us. The required hex key size for the locking set screw used in the SM1ZM is 0.035". We offer this hex key as part of our TC2 ball driver and hex key kit and the HK2A98 hex key kit: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1407
johannes.piel  (posted 2011-06-20 10:35:23.0)
SM1ZM has a "nylon tipped set screw" What size is the matching hexagon key and do you offer it? Best Regards, Johannes Customer Email: johannes.piel@mlase.com
Greg  (posted 2011-01-14 15:33:51.0)
A response from Greg at Thorlabs to lucia.hackermuller: Thank you for leaving feedback! We actually do offer the locking ring, but it looks like we did not do a good job of populating it in all appropriate places of our website. I have added the SM1NT to this web page based on your feedback.
lucia.hackermuller  (posted 2011-01-14 21:15:12.0)
I very much like the SM1V10 system, but wanted to buy an additional locking ring. I realise it does not existed. Maybe you could add it to your product line! Cheers, Lucia
Back to Top

調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ


調整機能付きレンズチューブの使用方法
SM05V05 Adjustable Lens Tube Mechanical Drawing
Click for Details
ロッキングリングを使用した場合、連結するレンズチューブを取り付けたときのレンズセルより後方部分の最小距離はAmin 、最大距離はAmaxです。
  • 長い外ネジ加工部分を利用して光学素子の位置調整が可能
  • 調整範囲:最大33.3 mm
  • 光学素子の最大厚さ:10.7 mm

こちらのSM1ネジ付き調整機能付きレンズチューブの長い外ネジ加工部分を利用して、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の位置決めを、レンズチューブシステムの光軸に沿って行うことができます。

使用する際は、まず付属の固定リングSM1RRを用いて光学素子を内ネジ加工部分に固定します。次に光学素子が望ましい位置にくるまで、調整機能付きレンズチューブを対応するレンズチューブにねじ込みます。そして付属のロッキングリングSM1NTでレンズチューブの位置を固定します。使用方法は右の動画でご覧ください。

また、スロット付きロッキングリングSM1NT1とスパナレンチSPW502を使用すると、より簡単にロッキングリングを締め付けおよび調整できます。ロッキングリングはスパナレンチSPW502を使用して強く締めることができます。

この調整機能付きレンズチューブは、レンズチューブシステム内の最初と最後のレンズの微調整に適しています。レンズチューブをこの調整機能付きレンズチューブの前部に取り付けることができます。しかし光学素子の位置を変える場合には、調整機能付きレンズチューブが自由に回転や移動を行える必要があるので、他のレンズチューブは光学素子の位置が決まった後に取り付けてください。当社の標準的なレンズチューブと同様に、この調整機能付きレンズチューブも黒色アルマイト加工が施されています。なお、このタイプの長さ調整機能付きレンズチューブは、調整する際に組み込んだ光学素子が回転しますのでご注意ください。

Item #External Thread Length (L)Adjustment Range (Amin to Amax)a
SM1V050.5" (12.7 mm)0.11" - 0.42" (2.8 mm - 10.7 mm)
SM1V101.0" (25.4 mm)0.11" - 0.92" (2.8 mm - 23.4 mm)
SM1V151.5" (38.1 mm)0.11" - 1.42" (2.8 mm - 36.1 mm)
  • Aminには付属のロッキングリングの厚さが含まれており、Amaxにはレンズチューブや部品を取り付ける際に最低必要なネジ深さ2 mmが含まれています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1V05 Support Documentation
SM1V05調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(1インチ)光学素子用レンズチューブ、移動量7.9 mm
¥4,483
Today
SM1V10 Support Documentation
SM1V10調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(1インチ)光学素子用レンズチューブ、移動量20.6 mm
¥4,965
Today
SM1V15 Support Documentation
SM1V15調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(1インチ)光学素子用レンズチューブ、移動量33.3 mm
¥5,296
Today
Back to Top

調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応

Vent in Vacuum Lens Tubes
Click to Enlarge

真空対応レンズチューブのネジに沿った通気口と両端部の通気口は、真空下でガスを逃がすための通路になります。
  • 真空対応:> 10-6 Torr
  • 長い外ネジ加工部分を利用して光学素子の位置調整が可能
  • 調整範囲:20.6 mm
  • 光学素子の最大厚さ:10.7 mm

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用の真空対応、調整機能付きレンズチューブは、真空対応のレンズチューブシステムの光軸に沿って光学素子の精密な位置決めをします。この通気口付きレンズチューブは6061-T6アルミニウム製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。

使用する際は、まず付属の固定リングSM1RRVを用いて光学素子を内ネジ加工部分に固定します。次に光学素子が望ましい位置にくるまで、調整機能付きレンズチューブを対応するSM1レンズチューブにねじ込みます。ここで付属のスロット付きロッキングリングSM1NT1Vを用いてレンズチューブの位置を固定することが可能です。使用方法は右の動画でご覧ください。ロッキングリングはスパナレンチSPW502を使用して強く締めることができます。

この調整機能付きレンズチューブは、レンズチューブシステム内の最初と最後のレンズの微調整に適しています。調整機能付きレンズチューブの前部にレンズチューブを取り付けることができますが、光学素子の位置を変える場合、調整機能付きレンズチューブが自由に回転や移動を行える必要があるため、光学素子の位置が決まった後に取り付けてください。なお、このタイプの長さ調整機能付きレンズチューブは、調整する際に組み込んだ光学素子が回転しますのでご注意ください。

Item #External Thread Length (L)Adjustment Range (Amin to Amax)a
SM1V10V1.0" (25.4 mm)0.11" - 0.92" (2.8 mm - 23.4 mm)
  • Aminには付属のロッキングリングの厚さが含まれており、Amaxにはレンズチューブや部品を取り付ける際に最低必要なネジ深さ2 mmが含まれています。
Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility as Packageda> 10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and PackagingChemically Cleaned and Double Vacuum-Bagged
  • 追加の処理をせずに部品を使用できる真空度。追加の洗浄と処理を行うことで、さらに高い真空度でも使用可能です。
SM05V05 Adjustable Lens Tube Mechanical Drawing
Click for Details
ロッキングリングを使用した場合、連結するレンズチューブを取り付けたときのレンズセルより後方部分の最小距離はAmin 、最大距離はAmaxです。
AlternativesØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)真空対応調整機能付きレンズチューブ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1V10V Support Documentation
SM1V10VCustomer Inspired! 調整機能付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブ、真空対応、調整範囲20.6 mm
¥7,969
3 weeks
Back to Top

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子ならびにSM1レンズチューブ用ズーム筐体、移動量50.8 mm

SM1NR1 Translation Scale
Click to Enlarge
1目盛あたりの内部移動量は0.25 mmです。
SM1NR1 Cage Plate Mount
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
SM1NR11Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用非回転式SM1ズーム筐体、移動量50.8 mm
CP37130 mmケージプレート、Ø35 mm開口、厚さ0.35インチ、#8-32タップ穴(インチ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
SM1NR11Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用非回転式SM1ズーム筐体、移動量50.8 mm
CP37/M130 mmケージプレート、Ø35 mm開口、厚さ8.9 mm、M4タップ穴(ミリ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
SM1NR1にはØ35 mmのネジ切りなしの環状部があり、ケージプレートCP37(/M)を使用して30 mmケージシステムに取付けることができます。

ズーム筐体SM1NR1 の使用方法
SM1NR1 Telescoping Lens Tube
Click to Enlarge
標準的なSM1レンズチューブを内部移動セルにねじ込み、望遠レンズチューブのアセンブリを構築することも可能です。
  • 厚さ7.6 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を回転させずに移動
  • 固定式SM1外ネジならびに移動式SM1内ネジ付き
  • 光学部分に外部から光が漏れ込まない望遠レンズチューブのアセンブリが構築可能
  • 1回転あたりの移動量:16 mm、最大移動量:50.8 mm

SM1NR1は、SM1ネジ付きの非回転式ズーム筐体です。 SM1内ネジ付きの移動セルがあり、付属の固定リングSM1RRを使用してØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付けたり、SM1レンズチューブを接続することが可能です。 2重らせん機構になっていて、セルを回転させずに光軸に沿って移動させることができます(左下のビデオをご覧ください)。 回転調整つばに刻印されている目盛、1目盛あたり、内部セルが0.25 mm直線移動します(1番右の写真をご覧ください)。 Thorlabsの刻印のそばにある0.050"六角止めネジ(対応する六角レンチは付属しません)が移動を固定します。また、内側から外側に移動する際に露出される面にはタングステンジスルフィドを使用したドライフィルム潤滑剤が施されており、スムーズな移動が行えます。

筐体の背面にはSM1外ネジが付いていて、レンズチューブシステムへの組込みが可能です。 また、筐体の前面にはØ35 mmのネジ切りのない環状部があり、ケージプレートCP37/Mを使用して30 mmケージシステムに取り付けることができます(右から2番目の写真をご覧ください)。

望遠レンズチューブ
筐体の片側にある滑らかなØ30.5 mmの穴には標準的なSM1レンズチューブを内部移動セルとして接続することができます。 この接続によって外部から光が漏れ込まない長さ調整機能付きのレンズチューブアセンブリが完成します(右下の写真をご覧ください)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1NR1 Support Documentation
SM1NR1Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用非回転式SM1ズーム筐体、移動量50.8 mm
¥32,387
Today
Back to Top

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用精密ズーム筐体、移動量3.5 mm

SM1ZM Application
Click to Enlarge

ケージプレートCP33(/M)に取り付けられた、光学素子をマウントしたズーム筐体SM1ZM
  • 厚さ10.7 mm以下のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を回転させずに移動
  • 移動量:3.5 mm (1回転あたり0.5 mm)
  • 取付けネジ:固定部のSM1外ネジと移動部のSM1内ネジ

非回転式ズーム筐体SM1ZMは、取り付けられた光学素子を回転させずに3.5 mm直線移動することができます。精密ならせん機構により、前部のバレルを前後に動かす一方で回転運動を抑制し、取り付けられたレンズチューブや光学素子の回転を防止します。この精密なズーム筐体(1回転あたり0.5 mm)を用いると、光学系内における光学素子の位置を精密に調整することができます。位置が決まったらチューブの外側にある止めネジ(セットスクリュ)を0.035インチ六角レンチで締め付けることで固定できます。

使用するときは、まずØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子をズーム筐体に取り付け、付属の固定リングSM1RRを使って固定します。次に、SM1ZMをSM1内ネジ付きのレンズチューブやマウントに固定します。このように固定した後は、SM1ZMの外部リングで光学素子の位置を精密に調整することができます。その簡単なセットアップ例を右の写真に示します。共焦点顕微鏡における詳しい用途については上の「用途」タブからご覧ください。

なおレンズチューブをズーム筐体に取り付けるとき、移動機構に過度のトルクがかかることでミスアライメントが生じる場合があります。ズーム筐体にレンズチューブなどを取り付ける場合は、下流側の光学素子の再アライメントが必要にならないようお確かめください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1ZM Support Documentation
SM1ZMØ25 mm~Ø25.4 mm (Ø1インチ)光学素子用非回転式SM1ズーム筐体、移動量3.5 mm
¥26,529
Today
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)光学素子用ズーム筐体、移動量 18 mm


ズーム筐体SM1NR05 の使用方法
  • 厚さ6.4 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を回転させずに移動
  • 1回転あたりの移動量:17 mm、総移動量:18 mm
  • (両側に)2つの固定式SM1レンズチューブが取り付けられるSM1内ネジならびに外ネジ加工

非回転式ズーム筐体SM1NR05は、マウントした光学素子を回転させずに18 mm直線移動させます。2重らせん機構により、回転運動を制限しながら内部のSM05バレルを前後に動かします。 1回転あたり移動量は17 mmで、光学系内の光学素子の作動距離を正確に制御します。使用する際にはズーム筐体内にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を取り付け、付属の固定リングSM05RRを使って固定してください。 その後、SM1NR05をSM1ネジ付きレンズチューブやマウントへ取り付けることができます。 固定した後、SM1NR05の外部リングにより光学素子の位置を精密に調節できます。

SM1NR05はこのページに記載されている他のレンズチューブや筐体と異なり、両側に固定式のSM1ネジが付いています。そのため、両側に固定されたØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブをつけた状態でも中の光学素子の位置を調整することができます(詳しくは右のビデオをご覧ください)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1NR05 Support Documentation
SM1NR05Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用ズーム筐体
¥29,945
Today
Back to Top

調整機能付きコリメートアダプタ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用

  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)コリメータ光学素子の移動、移動量11 mm
  • 入射側はSM1外ネジ付き、出射側はSM2内ネジ付き
  • 出力側のネジアダプタを取り外すとM34 x 0.5内ネジが露出
  • 非球面レンズに適した厚さ6.0 mmの固定リング
  • マウント付きLEDコンデンサーレンズによるコリメート用にお勧め

こちらの調整機能付きコリメートアダプタは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を無伸縮で最大11 mm移動させることができ、その有効径はØ24.0 mmです。あらかじめ非球面コンデンサーレンズを取り付けた製品もございます(こちらをご覧ください)。右図のように、コリメートアダプタの出力側開口部には、取り外し可能なネジアダプタ(M34 x 0.5外ネジ-SM2内ネジ)が付いています。SM1ネジに対応するネジアダプタSM1A38(M34 x 0.5外ネジ-SM1内ネジ)もご用意しています。コリメートアダプタSM1Uは、15~60 °C(結露無し)の環境下でご使用ください。

内部キャリッジは、調整リング(型番の刻印付き、上の写真参照)を回すとZ軸に沿って移動し、調整リング横の固定ネジを2 mm六角レンチで回すと位置を固定できます。内部キャリッジが移動するとき、レンズセルはアダプタ筐体内で回転しますが、アダプタの取付け用ネジは固定されているため、SM1Uを2つの固定式レンズチューブの間に取り付けることが可能です。筐体に刻印されている2 mm間隔の線は、キャリッジの移動距離の目安となります。また、コリメートアダプタには厚さ6 mmのSM1ネジ付き固定リングが付いており、当社のスパナレンチSPW602を用いて非球面コンデンサーレンズを取り付けることができます。

光学素子の取り付け・取り外し
コリメートアダプタに光学素子の取り付けや取り外しをするときは、まず内部キャリッジを調整リングで筐体の出射側の端まで移動させてください。次に、スパナレンチSPW602を用いて付属の固定リングを取り外します。すでにレンズが取り付けてある場合には、レンズをキャリッジから取り外します。キャリッジに別のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を挿入し、固定リングで固定します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1U Support Documentation
SM1U調整機能付きコリメートアダプタ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用
¥40,758
Today