N-BK7両凸レンズ、コーティング無し


  • Positive Focal Length for Use at Finite Conjugates
  • Uncoated Wavelength Range: 350 - 2000 nm
  • Zemax Files Available

LB1157

(Ø6 mm)

LB1494

(Ø9 mm)

LB1092

(Ø1/2")

LB1761

(Ø1")

LB1723

(Ø2")

Related Items


Please Wait
N-BK7 Bi-Convex Spherical Singlets
Lens ShapeConvex/Convex
MaterialN-BK7 (Grade A)a
Wavelength Rangeb350 nm - 2.0 μm (Uncoated)
Design Wavelength587.6 nm 
Index of Refraction1.517 (@ 587.6 nm)
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Surface Irregularitycλ/4
Spherical Surface Powerc3λ/2
Abbe NumberV= 64.17
Centration≤ 3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
Diameter Tolerance+0.0 mm / -0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

特長

  • 材質: N-BK7
  • 波長範囲: コーティング無し(350~2000 nm)
  • サイズ: Ø6.0 mm、Ø9.0 mm、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、 Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)
  • 焦点距離:10.0 mm~1.0 m
  • 多くのイメージング用途に適用可能
  • 可視域および近赤外域に渡り優れた透過率

当社のコーティング無しN-BK7両凸レンズは、多くのイメージング用途で一般的に使われています。 このタイプのレンズは、対象物と像がレンズの反対側にあり、像までの距離と対象物までの距離の比(共役比)が 0.2~5.0 の場合に適しています。 これらのレンズの焦点距離は、f= (R1*R2)/((n-1)*(R2-R1))となるように設計されています。

N-BK7は、高品質の光学部品用に最も一般的に使われている光学ガラスで、UV溶融石英の利点(UV域での高い透過率や低い熱膨張係数)を必要としない場合に使用されています。

このページには、コーティング無しのN-BK7両凸レンズが掲載されていますが、これらのレンズは、レンズの両面に4種類のAR(反射防止) コーティング(-A、-AB、-B、-C) を蒸着し、レンズの両面からの光反射を抑制する仕様でもご用意しています。 ARコーティング付きの製品は、右表のリンク先に掲載されて います。 コーティングの詳細については「グラフ 」タブ内をご参照ください。

レンズキットもご用意しています。 詳細はこちらをクリックしてください。

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial

下に掲載されているのはRoHS対応のBK7ガラスから作製されたN-BK7レンズの透過率曲線です。全透過率は、厚さ10 mm、ARコーティング無しの試料で得られたもので、表面反射を含んでいます。N-BK7両凸レンズは、コーティング無しタイプと、次の広帯域ARコーティング:350~700 nm(-A)、400~1100 nm(-AB)、650~1050 nm(-B)、1050~1700 nm(-C)付きタイプからお選びいただけます。

これらの高性能多層ARコーティングの平均反射率は、仕様の波長域で0.5%未満(1面あたり)です。これらのコーティングは0°~30°(NA0.5)の入射角用に設計されています。大きな入射角用には、45°に最適化されたカスタムコーティングをご利用ください。これらのコーティングは25°~52°の範囲で有効です。下のプロット図は、この製品シリーズの標準コーティングの波長特性を示しています。広帯域コーティングの吸収率は典型値0.25%で、反射率のプロット図には示されていません。

N-BK7 Transmittance
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。


Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings

主要な品質管理装置
  • TriOptics社製光学定数測定装置
  • Zygo社製干渉計GPI-XP/D
  • PerkinElmer社製分光光度計Lambda 1050
  • Agilent社製分光光度計Cary 5000
Click to Enlarge
Zygo社製干渉計GPI-XP/Dを使用して単レンズのイレギュラリティを測定

はじめに
当社では、単レンズが当社基準および仕様に適合していることを確認するため、一連の品質管理を実施しています。この品質管理にはレンズのイメージング機能の工程内検査や、表面品質およびサイズの最終検査が含まれます。各製品の仕様は赤いアイコンをクリックするとご覧いただけます。ここでは、品質検査の一般的なプロセスについて説明しています。

単レンズの品質管理
単レンズが仕様通りに成形された後、工程内検査が行われます。MIL-PRF-13830B(下記参照)に準じたレベルVIの抜き取りを行い、焦点距離、イレギュラリティ、表面指数(Surface Power)を検査します。この3つの仕様は適正なイメージングを行う際に不可欠です。部品のイレギュラリティは、単レンズの素材にもよりますが、633 nmにおいて1/4波長または1/2波長以下を維持しています。下のグラフは単レンズの前面および裏面のイレギュラリティを200バッチにわたって測定したデータです。

この時点で、コーティング無しの単レンズとして最終検査に進むものと、反射防止(AR)コーティングが施されるものに分かれます。光学コーティングについては個別の工程内検査が実施されます。ARコーティングが適正に施されていることを確認するために、分光光度計を用いてコーティングサンプルの反射率および透過率を測定します。その際使用する厚さ2 mmのコーティングサンプルは、同ロット内の部品と同じ素材にします。反射率を測定する場合、コーティングのロットごとに最低1個のサンプルを使用します。透過型の光学素子は前面と裏面それぞれにARコーティングが施されるため、透過率の検査にも両面にコーティングが施されたサンプルを1個使用します。大量のロットでは、複数のサンプルを使用して蒸着チャンバの均一性を確認します。ロットごとにコーティング性能を検査することで、経時的な変化を少なく維持することができます。コーティングの変化については下の表をご覧ください。

コーティング無しおよびARコーティング付きの単レンズの最終検査では、表面品質や面取り角、開口が仕様書の記載と合致していることを確認するために、外径および厚さのバッチ検査や全数目視検査などが実施されます。表面品質は最表面の検査ですが、表面にスクラッチ&ディグおよびその他の含有物があると、単レンズを高出力光源と一緒に使用した場合に損傷を受けやすくなります。これらの検査はMIL-PRF-13830Bの要件に合った、クリーンで照明の薄暗い部屋で実施されます。薄暗い部屋で1つの光源だけを用いて試験を実施することにより、ガラス内部のムラが光沢や反射によって不明瞭にならずに見つけやすくなります。

MIL-PRF-13830B:光学部品の性能仕様
MIL-PRF-13830Bは、ARDEC(the U.S. Army Armament Research, Development and Engineering Center)のDefense Quality and Standardization Officeによる、光学部品の製造、組み立ておよび検査の仕様に関する文書です。もともとは、米軍で使用されている製品を装備に組み込むための規格でしたが、数多くの光学メーカによって採用されるようになりました。資料のコピーをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。

-A Coating
350 nm to 700 nm
-B Coating
650 nm to 1050 nm
-C Coating
1050 nm to 1700 nm
Singlet
Irregularity
Coating Variance:
Transmission

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge
Coating Variance:
Reflectance

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge

免責事項:こちらに掲載しているコーティング付きレンズの透過率データは、N-BK7製または同等の性能を有するガラス製の厚さ2 mmのサンプルを使用して測定しており、全ての値は典型値です。性能データの分散はロットによって異なります。このデータの使用方法や信頼性についてご質問がございましたら、当社までお問い合わせください。

BK7 Index of Refraction
図をクリックすると各波長の屈折率が見られます。厚みのあるレンズに対する公式を使って、波長に依存する平凸レンズの焦点距離を計算するには、ご希望の波長に対応したN-BK7の屈折率を使ってください。

厚い球面レンズの焦点距離は、下の厚レンズ用の公式を使って計算できます。この例では、nl はレンズの屈折率、 R1R2 はそれぞれレンズ面1と2の曲率半径、d はレンズの中心の厚さです。

thick lens equation

両凸レンズの場合、レンズの曲率半径は両面において大きさは同じですが、値の正負は逆でR1 = -R2 = R となり、下記の数式が成り立ちます。

Lens Equation Final Biconvex

上記の単純化された厚みのあるレンズに対する公式を使って得られるレンズの焦点距離は、第2の(後側)主面(H")と、両凸レンズの曲面に入射したコリメート光が収束する点との間の距離となります。同じ考え方が第1の(前側)主面(H')と点光源にも適用できます。厚みのあるレンズの主面の位置は、下記の数式で計算することができます。

principal plane equation one および  Principal plane equation two

ここでも同じ両凸レンズであるとして、 R1 = -R2 = R であるため、H'H' の値を求めることができます。

Principle Plane Final

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
Tristan Fleming  (posted 2021-01-27 04:53:46.417)
Refractive index provided on the Tutorial page seems to contradict the Sellmeier equation included in the Optical Substrates table for NBK7. I calculate a refractive index difference at 832 nm of 1.5072 from the Sellmeier equation, vs. 1.50893 included in the raw data. More importantly for my application the difference from 832 to 904 nm is 1.3e-5 based on the Sellmeier, vs. 1.9e-3 based on the raw data. Which is correct?
YLohia  (posted 2021-02-01 10:11:38.0)
Hello Tristan, thank you for contacting Thorlabs. We have checked our raw data and made our calculations according to the Sellmeier equation. We put the refractive index at 1.510165009 for 832 nm, which matches up with our data. We will reach out to you directly to compare calculations.
panhujie  (posted 2014-04-22 09:34:22.657)
I need to know the typical energy density limit for "N-BK7 Bi-Convex Lenses, Uncoated",whose code is LB1761, but I cannot find it out. And I find that many of your optical products ignore the data(typical energy density limit) or it may be not obvious. Would you please send me an email and offer me the data since it's very important. Thanks.
jlow  (posted 2014-04-23 03:38:13.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The LB1761 is uncoated so it can take a fairly high amount of energy. The surface damage threshold for N-BK7 substrate should be at least 30J/cm^2 (532nm, 10ns). Please note that this is assuming the lens is clean. If there are any contaminants on the surface of the lens, it can be damaged even with low power.
Back to Top

Ø6.0 mm、N-BK7両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB11576.0 mm10.0 mm+100.09.9 mm2.4 mm1.5 mm9.2 mmBi-Convex Lens Drawing
LB14066.0 mm12.0 mm+83.312.0 mm2.3 mm1.5 mm11.2 mm

推奨固定マウント:LMR6/M

  • 焦点距離が設計波長(587.6 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1157 Support Documentation
LB1157N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø6.0 mm, f = 10.0 mm, Uncoated
¥3,629
Today
LB1406 Support Documentation
LB1406N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø6.0 mm, f = 12.0 mm, Uncoated
¥3,403
3 weeks
Back to Top

Ø9.0 mm、N-BK7両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB14949.0 mm12.0 mm+83.311.7 mm3.6 mm1.8 mm10.7 mmBi-Convex Lens Drawing
LB12129.0 mm20.0 mm+50.020.1 mm2.8 mm1.8 mm19.0 mm

推奨固定マウント:LMR9/M

  • 焦点距離が設計波長(587.6 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1494 Support Documentation
LB1494N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø9.0 mm, f = 12.0 mm, Uncoated
¥3,761
3 weeks
LB1212 Support Documentation
LB1212N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø9.0 mm, f = 20.0 mm, Uncoated
¥3,403
3 weeks
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、N-BK7両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB10921/2"15.0 mm+66.614.6 mm4.7 mm1.8 mm13.4 mmBi-Convex Lens Drawing
LB14501/2"20.0 mm+50.019.9 mm3.9 mm1.8 mm18.7 mm
LB10141/2"25.0 mm+40.025.2 mm3.4 mm1.8 mm23.8 mm
LB12581/2"30.0 mm+33.330.4 mm3.1 mm1.8 mm28.9 mm
LB13781/2"40.0 mm+25.040.7 mm2.8 mm1.8 mm39.1 mm
LB18441/2"50.0 mm+20.051.1 mm2.6 mm1.8 mm49.1 mm
LB11871/2"100.0 mm+10.0102.6 mm2.2 mm1.8 mm99.3 mm

推奨固定マウント: LMR05/M

  • 焦点距離が設計波長(587.6 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1092 Support Documentation
LB1092N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 15.0 mm, Uncoated
¥3,936
Today
LB1450 Support Documentation
LB1450N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 20.0 mm, Uncoated
¥3,891
Today
LB1014 Support Documentation
LB1014N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 25.0 mm, Uncoated
¥3,613
3 weeks
LB1258 Support Documentation
LB1258N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 30.0 mm, Uncoated
¥3,563
3 weeks
LB1378 Support Documentation
LB1378N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 40.0 mm, Uncoated
¥3,499
3 weeks
LB1844 Support Documentation
LB1844N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 50.0 mm, Uncoated
¥3,483
3 weeks
LB1187 Support Documentation
LB1187N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1/2", f = 100.0 mm, Uncoated
¥3,483
3 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)、N-BK7両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB17611"25.4 mm+39.424.5 mm9.0 mm1.9 mm22.2 mmBi-Convex Lens Drawing
LB17571"30.0 mm+33.329.5 mm7.7 mm2.0 mm27.3 mm
LB18111"35.0 mm+28.634.9 mm6.8 mm2.0 mm32.7 mm
LB10271"40.0 mm+25.040.1 mm6.1 mm2.0 mm37.9 mm
LB14711"50.0 mm+20.050.6 mm5.2 mm2.0 mm48.2 mm
LB15961"60.0 mm+16.761.0 mm4.7 mm2.0 mm58.4 mm
LB19011"75.0 mm+13.376.6 mm4.1 mm2.0 mm73.6 mm
LB16761"100.0 mm+10.0102.4 mm3.6 mm2.0 mm98.8 mm
LB19041"125.0 mm+8.0128.2 mm3.3 mm2.0 mm123.9 mm
LB14371"150.0 mm+6.7154.0 mm3.1 mm2.0 mm149.0 mm
LB12941"175.0 mm+5.7179.8 mm2.9 mm2.0 mm174.0 mm
LB19451"200.0 mm+5.0205.6 mm2.8 mm2.0 mm199.1 mm
LB10561"250.0 mm+4.0257.1 mm2.6 mm2.0 mm249.1 mm
LB17791"300.0 mm+3.3308.6 mm2.5 mm2.0 mm299.2 mm
LB13911"400.0 mm+2.5411.7 mm2.4 mm2.0 mm399.2 mm
LB18691"500.0 mm+2.0514.7 mm2.3 mm2.0 mm499.2 mm
LB14751"750.0 mm+1.3772.2 mm2.2 mm2.0 mm749.3 mm
LB14091"1000.0 mm+1.01029.8 mm2.2 mm2.0 mm999.3 mm

推奨固定マウント: LMR1/M

  • 焦点距離が設計波長(587.6 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1761 Support Documentation
LB1761N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 25.4 mm, Uncoated
¥4,133
3 weeks
LB1757 Support Documentation
LB1757N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 30.0 mm, Uncoated
¥4,022
Today
LB1811 Support Documentation
LB1811N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 35.0 mm, Uncoated
¥3,910
Today
LB1027 Support Documentation
LB1027N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 40.0 mm, Uncoated
¥3,862
Today
LB1471 Support Documentation
LB1471N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 50.0 mm, Uncoated
¥3,766
Today
LB1596 Support Documentation
LB1596N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 60.0 mm, Uncoated
¥3,718
3 weeks
LB1901 Support Documentation
LB1901N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 75.0 mm, Uncoated
¥3,685
Today
LB1676 Support Documentation
LB1676N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 100.0 mm, Uncoated
¥3,591
Today
LB1904 Support Documentation
LB1904N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 125.0 mm, Uncoated
¥3,573
Today
LB1437 Support Documentation
LB1437N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 150.0 mm, Uncoated
¥3,478
Today
LB1294 Support Documentation
LB1294N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 175.0 mm, Uncoated
¥3,446
3 weeks
LB1945 Support Documentation
LB1945N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 200.0 mm, Uncoated
¥3,430
Today
LB1056 Support Documentation
LB1056N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 250.0 mm, Uncoated
¥3,400
3 weeks
LB1779 Support Documentation
LB1779N-BK7 Bi-Convex Lens,Ø1", f = 300.0 mm, Uncoated
¥3,383
3 weeks
LB1391 Support Documentation
LB1391N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 400.0 mm, Uncoated
¥3,383
3 weeks
LB1869 Support Documentation
LB1869N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 500.0 mm, Uncoated
¥3,383
3 weeks
LB1475 Support Documentation
LB1475N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 750.0 mm, Uncoated
¥3,383
3 weeks
LB1409 Support Documentation
LB1409N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø1", f = 1000.0 mm, Uncoated
¥3,336
3 weeks
Back to Top

Ø50.8 mm(Ø2インチ)、N-BK7両凸レンズ、コーティング無し

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal LengthaReference
Drawing
LB17232"60.0 mm+16.759.3 mm14.4 mm3.0 mm55.0 mmBi-Convex Lens Drawing
LB13092"75.0 mm+13.375.2 mm11.8 mm3.0 mm71.0 mm
LB16302"100.0 mm+10.0101.4 mm9.5 mm3.0 mm96.8 mm
LB11062"125.0 mm+8.0127.4 mm8.1 mm3.0 mm122.3 mm
LB13742"150.0 mm+6.7153.3 mm7.2 mm3.0 mm147.6 mm
LB16072"175.0 mm+5.7179.1 mm6.6 mm3.0 mm172.8 mm
LB11992"200.0 mm+5.0205.0 mm6.2 mm3.0 mm198.0 mm
LB18892"250.0 mm+4.0256.6 mm5.5 mm3.0 mm248.2 mm
LB19172"300.0 mm+3.3308.2 mm5.1 mm3.0 mm298.3 mm
LB18622"400.0 mm+2.5411.3 mm4.6 mm3.0 mm398.5 mm
LB19092"500.0 mm+2.0514.4 mm4.3 mm3.0 mm498.6 mm
LB12472"750.0 mm+1.3772.0 mm3.8 mm3.0 mm748.7 mm
LB18592"1000.0 mm+1.01029.5 mm3.6 mm3.0 mm998.8 mm

推奨固定マウント: LMR2/M

  • 焦点距離が設計波長(587.6 nm)での値です。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1723 Support Documentation
LB1723N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 60.0 mm, Uncoated
¥5,696
Lead Time
LB1309 Support Documentation
LB1309N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 75.0 mm, Uncoated
¥5,657
3 weeks
LB1630 Support Documentation
LB1630N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 100.0 mm, Uncoated
¥5,576
Today
LB1106 Support Documentation
LB1106N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 125.0 mm, Uncoated
¥5,576
3 weeks
LB1374 Support Documentation
LB1374N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 150.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks
LB1607 Support Documentation
LB1607N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 175.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks
LB1199 Support Documentation
LB1199N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 200.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks
LB1889 Support Documentation
LB1889N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 250.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks
LB1917 Support Documentation
LB1917N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 300.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks
LB1862 Support Documentation
LB1862N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 400.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks
LB1909 Support Documentation
LB1909N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 500.0 mm, Uncoated
¥5,492
Lead Time
LB1247 Support Documentation
LB1247N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 750.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks
LB1859 Support Documentation
LB1859N-BK7 Bi-Convex Lens, Ø2", f = 1000.0 mm, Uncoated
¥5,492
3 weeks