レールジョイント、25 mm、50 mmおよび75 mmレール用
- Extend Existing Rail Segments
- One Piece per Channel Ensures Straight Alignment
- Compatible with 25 mm, 50 mm, and 75 mm Rails
XE25J
Slides into Place
Four Installed Pieces
Please Wait
取付方法(推奨)
Rail Compatibility | |
---|---|
Rail Size | # of Rail Joiner Pieces Required |
25 mm x 25 mm | 4 (1 Set) |
50 mm x 50 mm | 8 (2 Sets) |
50 mm x 75 mm | 10 (3 Sets) |
75 mm x 75 mm | 12 (3 Sets) |
特長
- 1つのセットで2本の25 mmレールの端同士を接続
- 50 mm、75 mmおよび50 x 75 mmレールの接続には複数のセットが必要
- 63.5 mmの全長がレールの溝にフィット
- 1セット4個入りでご用意
レールジョイントXE25Jを使用すると、2本の25 mm、50 mmまたは75 mmレールの端同士を接続できます。レールの溝にフィットする留め具が4個入っています。なお、25 mm x 25 mmよりも大きいレールの接続には複数のセットが必要です。63.5 mm長の留め具をレールの溝に挿入した後、各留め具に付いている2つの固定用ネジを2 mmのボール(六角)ドライバで締めて固定します。接続されたレールが4側面の何れの方向にも曲がらないように、全ての留め具の中心がレールの継ぎ目に一致するようにする必要があります。
右の動画では推奨する取付方法をご紹介しています。X軸とY軸の垂直なエッジを維持するために、レールジョイントを固定するときは、レールを硬いコーナーに押し当てながら行うことをお勧めします。レールジョイントを使用すると、レールの溝が一部使えなくなりますのでご注意ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |