光学筺体システム


  • Black Hardboard, Aluminum, or Plexiglass Versions
  • Shield Experiments from Environmental Variations
  • Mountable on Solid Aluminum Breadboards

XE25C10D

Plexiglass Panel Assembly with Sliding Doors
(Breadboard Sold Separately)

XE25C9

Black Hardboard Assembly (Breadboard Sold Separately)

XE25C11D

Aluminum Enclosure with Hinged Door
(Breadboard Sold Separately)

Related Items


Please Wait
Custom Enclosure
Click for Details

上に掲載されている25 mmレールとアクセサリを使用して特注仕様の筐体を構築いただけます。写真の筐体はすべて標準在庫品を使用して構築されています。
RM1G Corner
Click to Enlarge
ブレッドボードを取り付ける際は筐体を逆さにしてください。

特長

  • 筐体が外的要因から光学セットアップを保護
  • 3種類ご用意
    • 迷光を遮断する黒色ハードボード
    • 光に敏感ではない用途向けのプレキシガラス製
    • 迷光を遮断し、耐性を高めたアルミニウム製
  • 複数のサイズをご用意
    • 375 mm x 225 mm x 300 mm(15インチ x 9インチ x 12インチ) 
    • 525 mm x 225 mm x 300 mm(21インチ x 9インチ x 12インチ)
    • 525 mm x 375 mm x 300 mm(21インチ x 15インチ x 12インチ) 
  • アルミニウム製ブレッドボード上に取り付ける設計 
  • スライド式扉付きのオプションもあり 
  • 当社のコンストラクションツール筐体用部品およびアクセサリを用いて完全なカスタマイズが可能 
  • カスタム仕様にもご対応(当社までご連絡ください)。

当社の筐体システムは光や音響振動などに敏感な機器用のスペースを確保します。この筐体システムは、当社の25 mmレールを使用して作られており、レール溝によって位置固定されている黒色ハードボードアルマイト加工アルミニウムまたはプレキシガラス製のパネルが付いています。各筺体システムの内側高さは300 mmで、長さおよび幅は225 mm~525 mmの範囲でご用意しております。 一部を除いて分解した状態で発送いたしますが、4 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチ(付属していません)をお使いいただくと10分程度で組立て可能です。 25 mmレールを使用した他のアセンブリと同様、この筐体は右の「XE25 25 mm Construction Rail Accessories」の表にある部品を使用して完全にカスタマイズ可能です。筐体のカスタマイズの詳細については「カスタム仕様筐体」タブをご参照ください。

Custom Enclosure
Click to Enlarge

スロット付きキューブRM1S は筐体のコーナからの光の漏れを制限します。

ブレッドボードに取付け可能
適切なサイズのブレッドボードを取り付けるには、筐体を逆さにし、ブレッドボードの各隅のザグリ穴を使用してM6キャップスクリュをねじ込んでください(右の写真参照)。筐体システムの角は、 アルミニウム製ブレッドボード(別売り)のザグリ穴にレール端面のM6タップ穴が合致するように配置されています。 適切なブレッドボードをお選びいただくためには、各製品の推奨ブレッドボードの表(下の「Suggested Breadboards」)をご参照ください。当社のブレッドボード取付けアクセサリを用いて筐体を光学テーブルに直接取り付けることもできます。推奨サイズ以外のブレッドボード用にカスタム仕様の筐体が必要な場合は、当社までお問い合わせください。

扉付きのオプション
内部に容易にアクセス可能な扉付きの筐体をお選びいただくこともできます。黒色ハードボード筐体とプレキシガラス筐体には2枚のスライド式扉が付いており、それらはブレッドボードに直接取り付けられた底部のトラック上をスライドします。スライドパネルの上部は、上部レールのレール溝に入ります。ヒンジドア付きのアルミニウム製筐体としては、2面が開くタイプと、上部のみが開くタイプをご用意しております。スライド式扉およびヒンジドアには、どちらにもプラスチック製のハンドルが付属します。スライド式扉のトラックは単体では販売しておりません。カスタム仕様の筐体にスライド式扉を付ける場合には当社までお問い合わせください。

当社の25 mmレールを使用したアセンブリ用アクセサリにはコーナーキューブ&ブラケットTナット低頭チャネルネジブレッドボード取付け用アクセサリレール用ジョイントチャンネルインサートなどがあります。 また、筐体用アクセサリレーザ安全保護用布パネルほか、XE25シリーズをベースにして組み立てるためのDIYツール(タップ、タップガイド、ドリルガイドなど)もご用意しております。

カスタム仕様の筐体については当社までお問い合わせください。
Finished Three-Way Corner
Click to Enlarge
自作90°コーナ

XE25シリーズ筐体の構築方法

XE25シリーズのレールや部品は、カスタムエンクロージャを含む様々な種類のモジュールシステムの基本構成要素です。要求の厳しい用途では、下記に説明するレールを直接接続し、直角を形成する方法をお勧めします。


ステップ1:側面に穴を開ける

レール端に4 mmボール(六角)ドライバを差し込むために、右の写真のようなØ4.6 mm穴をあけます。

このステップでは、Ø4.6 mmドリルビットT119873、ドリルガイドXE25DG、ハンドドリルまたはボール盤、そしてTMV2のような万力が必要になります。

ドリルガイドXE25DGは、上部の固定ネジでレールに固定します。ドリルビット用のガイド穴はレール端から12.5 mmの位置になります。左の写真のようにレールに穴をあけます。

ページ上部にあるような3方向コーナが必要な場合、最初の穴から90°の位置に2番目の穴を開けてください。


ステップ2:中心穴にタップを切る(必要な場合)

アルマイト加工済みXE25シリーズのレールは、標準品ならびに長さがカスタム仕様の製品すべてのレール端にM6タップ穴が付いています。標準品を切断する場合や、粗切押出成型レールXE25RL2を使用する場合、レール端にタップ穴を開ける必要があります。

このステップでは、M6タップ 71498(1/4"-20タップ 71598)、タップガイド XE25TG、ハンドタップレンチ TW25が必要になります。

タップをタップレンチ内に固定してください。タップガイドをレール端に被せてください。ガイド上部の穴により、タップを穴に一致させることができるため、ネジ加工ミスが起こりにくくなります。タップを回転させて、穴にネジを切ります。


ステップ3:低頭チャネルネジを取り付ける

この工程では、M6低頭チャネルネジ SH6M10LP(1/4"-20低頭チャネルネジ SH25LP38)と4 mmボールドライバが必要になります。

低頭チャネルネジをレール端のネジ穴に挿入して、ボールドライバで途中まで締め付けます。3方向接続が必要な場合は、2本目のレールにもう1つチャネルネジをねじ込む必要があります。


ステップ4:レールを接続する

六角頭が穴と適合するように、チャネルネジの頭をレール溝にスライドさせます。穴にボールドライバを挿入して、チャネルネジを締め付けます。3方向接続が必要な場合は、右の写真のようにこの工程を3本目のレールで繰り返してください。

安定性を高めたい場合には、直角ブラケット XE25A90を使用し、コーナを補強することができます。

動画では、黒色ハードボードパネルを用いた2枚扉付き1200 mm x 600 mm x 525 mm(L x W x H)筐体の組立方法を、段階的に説明しています。こちらのカスタム仕様筐体に必要な部品は下の表でご覧いただけます。

当社の部品を用いたカスタム仕様筐体の設計
当社が豊富に取り揃えている筐体用部品をご使用いただくと、光学筐体のDIY構築が簡単にできます。パネル、光学レール、コーナーキューブなど、当社のすべての光学筐体用部品は個別にご購入でき、またご用途に合わせてサイズをカスタマイズすることもできます。例えば、シンプルな筐体では最小で300 mm x 300 mm x 300 mmのものが構築できますが、大きい筐体であれば実験時のアクセスが容易になるようヒンジ付き扉を付けた筐体の構築も可能です。筐体用部品は互いにシームレスに組み立てられるように設計されているため、組立時間が短縮できます。

筐体の側面や寸法はすべてご用途に合わせて変更が可能です。黒色ハードボード筐体パネルは、レンズチューブなどのオプトメカニクス部品を組み込めるように、適切なサイズに切断したりドリル加工したりできます。また、ファイバや電気パネル用にドリル加工されたスロットや、SM1ネジの付いた貫通穴のある黒色アルマイト加工アルミニウム製パネルもご用意しております。

当社では、ご用途に合ったカスタム仕様筐体の製造も承ります。カスタマイズ可能な範囲は、パネルサイズや光学レールなどの筐体寸法、黒色ハードボードや黒色アルマイト加工アルミニウムなどのパネル素材、扉の数や形状などです。カスタム仕様部品のサイズの整合性や機能については当社が保証いたします。筐体が仕様に適合していることを確認したのちに、当社から部品を発送いたします。なお、カスタム仕様筐体にはアルミニウム製ブレッドボードは含まれていないため、筐体はお客様ご自身で組み立てる必要があります。 

カスタム仕様筐体のご依頼や、ご自身で構築される場合の部品の組み合わせについてのお問い合わせは、当社までご連絡ください。



Custom Enclosure
Click for Details

カスタム仕様筐体は、当社の25 mmレールやアクセサリを使用して構築することが可能です。こちらの2枚扉付き筐体は標準品のみで構築しました。上の動画ではこちらの筐体を組み立てる方法を段階的に説明しています。 
Custom Enclosure Back
Click to Enlarge
2枚のハードボードTB4(必要な高さに切断済み)を黒色マスキングテープT743-2.0で貼り合わせて、筐体の背面パネルを作製できます。

カスタム仕様による筐体の例
こちらでは、右の写真のような黒色ハードボートを用いた2枚扉付き筐体の組み立て方法を詳細に説明します。写真の筐体の組立方法は上の動画でもご覧いただけます。この筐体の寸法は1200 mm x 600 mm x 525 mm(L x W x H)です。使用した部品については下表をご覧ください。 

筐体は600 mm x 1200 mmのアルミニウム製ブレッドボードの上に組み立てましたが、他のサイズでも構いません。左扉は幅500 mm、右扉は幅600 mmです。扉は個々に開閉が可能で、筐体内のブレッドボードにアクセスすることができます。 当社では扉と筐体のフレームは別々に組み立て、その後で筐体として組み上げることをお勧めしています。扉やフレームに使用されているレールはスロット付きコンストラクションキューブで接続されます。これらのキューブは低頭チャネルネジで固定され、筐体のコーナーから光が漏れるのを防ぎます。また、素早く組み立てる方法として、当社の3方向コーナーキューブをご使用いただくこともできます。筐体のパネルとなるハードボードTB4はカッタで適当なサイズに切断でき、25 mmレールのスロットやコンストラクションキューブのザグリ穴に直接取り付けられます。背面パネルは2枚のハードボードを適切な長さと高さに切断し、黒色マスキングテープT743-2.0で貼り合わせて作製します(右の写真をご覧ください)。 

扉や扉のヒンジを取り付けるために、25 mmレールを筐体の上部に沿って取り付けます。 レールは上部の2本のフレームレールにドリルで穴を開けて取り付けます。詳細は上の動画をご覧ください。サポートレールを正確に配置するために上部フレームレールにドリル穴やタップ穴を加工する詳細な方法については、「構築方法」タブをご覧ください。

筐体の高さはあらゆる用途に合わせて簡単にカスタマイズできます。筐体に扉をつけるうえで最も良い方法は、接続キューブを含めた扉の高さを、筐体の高さから底部レールを差し引いた高さに一致させることです。そうしないと、扉が底部レールと重なってしまいます。扉には長さ500 mmのレール、筐体には長さ525 mmのレールをご使用になることをお勧めします。

遮光が必要な場合には、接着剤付き黒色フロック加工紙BFP1を使用して筐体のヒンジの隙間を塞ぐことができます。 

型番数量Description
Imperial Product List
XE25L48425 mmコンストラクションレール、長さ48インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L24725 mmコンストラクションレール、長さ24インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L21425 mmコンストラクションレール、長さ21インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L20725 mmコンストラクションレール、長さ20インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L12425 mmコンストラクションレール、長さ12インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25H425 mmレール筺体用ヒンジ
XE25T32薄型Tナット、1/4”-20タップ穴、10個入り(インチ規格)
MB24481アルミニウム製ブレッドボード、24" x 48" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
SH25LP381低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
TB43黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
BBH11ブレッドボード運搬用ハンドル、ガラスファイバ強化ポリマ製、2個セット (インチ、ミリ両規格対応)
RM1S2025.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、スロットおよびM6ザグリ穴3つ付き
T743-2.01高性能黒色マスキングテープ、50 mm x 55 mロール
T11987314.6mmドリルビット
型番数量Description
Metric Product List
XE25L1200/M425 mmコンストラクションレール、長さ1.2 m、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L600/M725 mmコンストラクションレール、長さ600 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L525/M425 mmコンストラクションレール、長さ525 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L500/M725 mmコンストラクションレール、長さ500 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L300/M425 mmコンストラクションレール、長さ300mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25H425 mmレール筺体用ヒンジ
XE25T3/M2薄型Tナット、M6 x 1.0タップ穴、10個入り(ミリ規格)
MB60120/M1アルミニウム製ブレッドボード、600 mm x 1200 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
SH6M10LP1低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
TB43黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
BBH11ブレッドボード運搬用ハンドル、ガラスファイバ強化ポリマ製、2個セット (インチ、ミリ両規格対応)
RM1S2025.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、スロットおよびM6ザグリ穴3つ付き
T743-2.01高性能黒色マスキングテープ、50 mm x 55 mロール
T11987314.6mmドリルビット
a. こちらは、筐体用のパネルのサイズに切断する必要があります。複数のパネルを貼り合わせて1枚の黒色パネルを作ることができます。 
b. 各ハンドルの取り付けにはM6キャップスクリュとTナットを2個ご使用ください。

Posted Comments:
Jaeyoung Hong  (posted 2024-03-23 12:10:33.917)
Hi, I was wondering if an aluminum enclosure system can be used as a Faraday cage. Is aluminum panel conductive and are all panels in the enclosure system electrically connected? Thank you.
jdelia  (posted 2024-04-12 01:14:28.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We have not tested our aluminum enclosures for this. I have reached out to you directly to discuss the requirements of your application.
Jana Preclikova  (posted 2024-03-15 14:39:51.19)
Hi, please, can you recommend me an interlock component, which stops the laser driver KLD101, when the box gets open? Thanks, Jana
spolineni  (posted 2024-03-21 06:51:31.0)
Thank you for reaching out with your query about an interlock component for your laser driver KLD101. I will contact you to understand your specific needs and assist you in setting up the interlock for your laser driver.
user  (posted 2024-01-05 13:19:57.227)
As far as I can see, you don't offer components that would allow a enclosure (on three sides + top/lid) on a small breadboard such as MB2025/M, do you?
jpolaris  (posted 2024-01-05 07:28:40.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Requests for enclosures with custom dimensions that match a particular breadboard can be made by reaching out to us at techsupport@thorlabs.com. If you choose to reach out, it would be helpful if you included in your email information such as desired enclosure material type (hardboard, plexiglass, aluminum, etc.), whether or not you need bottom rails, internal and external dimensions, any doors needed, any sides to be left often, and so on.
Gerhard Gruber  (posted 2022-06-29 00:52:46.987)
I need an enclosure similar to XE25C11D_M, but only about 9" high, and eighter w/o the black hardboard panels, or - better - w/ panels, made of laser safety window T1E02. 1. is that available? 2. what are the costs? best regards Gerhard Gruber
jdelia  (posted 2022-07-05 03:45:09.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We are unfortunately not able to provide an optical enclosure with laser safety windows. I have contacted you directly to discuss alternative options for your application.
René Bauer  (posted 2022-03-02 11:03:32.27)
I wasn´t aware, that this Enclosure has no bottom, a simple bottom, same as the walls would be enough for me. However, to link a breadboard that fits would be helpfull.
jdelia  (posted 2022-03-02 01:42:18.0)
Thank you for contacting Thorlabs. For the XE25C11D/M enclosure, our suggested breadboard is MB4560/M. The suggested breadboards can be found by scrolling down the "Overview" section of our Optical Enclosures product family page.
Katherine Wood  (posted 2021-04-15 11:31:25.45)
Dear Thorlabs, Your optical enclosure stuff is great but one thing that would make everything a LOT easier is if you were to sell your black hardboards at 24.5" x 24.5" instead of 24"x24". Your standard longest rail is 24 inches, however you actually need a board 24.5" long to fit between a 24 inch rail since the board should fit inside the indentation of the rails. Thus, if you use the 24" rail, you have to cut up the boards and stick the bits back together with the black tape to make it long enough! Even 25x25" would be better since it would only then necessitate trimming off a bit rather than cutting up the boards. Thanks! Kath
YLohia  (posted 2021-04-15 11:56:56.0)
Hello Kath, thank you for your feedback! We're always looking to add new products to our catalog to assist our customers quickly and efficiently with their applications. We will consider adding this to our catalog in the future.
Marc HUBERT  (posted 2019-09-19 10:13:37.31)
Hello, The doors on the example with metric component can't be closed. Indeed there are 4 cubes whose dimensions are 25.4mmx25.4mmx25.4mm and 1 600mm rail and 1 300mm rail. If you assemble these elements, the total lenght is 1201,6mm which is greater than the 1200mm rail. To be sure to open and close the door, it's mandatory to reduce one of rail in order to insure sufficient gap between the rails.
llamb  (posted 2019-09-26 02:46:38.0)
Hello, thank you for your feedback. The metric-sized enclosure is confirmed to assemble and function properly with the metric parts list provided. The 1.6 mm difference in size that you have pointed out is not a concern when fully assembled. I have reached out to you directly to address any further concerns you may have.
Vasco Tenner  (posted 2019-07-05 14:57:42.343)
How can I mount the XE25C11/M on the adviced breadboard? Do I have to acces the bottomside of the breadboard for this? How is this breadboard then mounted on an optical table?
YLohia  (posted 2019-07-09 09:28:21.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The vertical rails of the XE25C11/M would be mounted via the counterbored M6 holes located on the four corners of the breadboard. You may mount the breadboard to your table using a few CL5A clamps along the borders of the breadboard. Since there is not much room to work with along the borders of the breadboard, we recommend mounting the enclosure directly to the table using the XE25A90 right angle brackets.
carsten.weinhold  (posted 2018-12-28 16:21:01.46)
The "example custom enclosure" cannot be assembled as shown using TB4 panels - being 24inx24in these panels will not engage the channels of the 4 uprights as shown … the panel width would have to be about 24.5in for the sides, and about 24.25in for each of the two panels used in the back.
llamb  (posted 2019-01-02 02:36:28.0)
Thank you for your feedback and for pointing this out. The original enclosure was physically built using the metric parts list, in which the construction rails are slightly shorter than those of the imperial parts list. You are correct that for the imperial dimensions, the enclosure would ideally have >24" hardboard panels to allow enough panel material to fit inside the construction rails' grooves. This can be rectified by using blackout tape to tape panels together, like what must be done for the 48" x 21" back section. We are updating this webpage to better point out the need for taping panels together in the imperial parts list, so thank you again for bringing this to our attention.
tbaker1  (posted 2018-06-20 17:51:19.16)
What is the part number for the door rails? The description says sold separately, but it doesn't appear to be on the components page. Searching for "track" does not get any relevant results either. Thanks!
mmcclure  (posted 2018-06-21 08:14:18.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. These enclosures incorporate our 25 mm optical rails, which are located here: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=194. Each enclosure available on this page includes the necessary components, including the optical rails, to assemble the enclosure; only the breadboard is sold separately. However, if you are constructing a custom enclosure for a particular setup, then you will need to purchase the individual components suitable for your setup. For more information about constructing custom enclosures, including an animation that shows an example enclosure being assembled with all the necessary components, please refer to the Custom Enclosures tab.
richard.skilling  (posted 2014-10-01 11:41:48.11)
Do you have a convenient way to couple beams (e.g. in beam tubes) in/out of these enclosures? R.
jlow  (posted 2014-10-01 03:45:51.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: You could possibly use something like our SM1F1 (http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6791) adapter flange and put SM1 lens tubes on the enclosure. I will contact you directly to discuss about your application.
user  (posted 2013-07-02 10:28:37.27)
I may have missed something here, but we have just purchased a XE25C5D/M and the 2 sliding doors don't seem to fit into the sliding door guide rail?
cdaly  (posted 2013-07-02 13:49:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback tool. This enclosure comes with two rails which are 52.5cm long. One of these is a standard rail having all four sides with the same extrusion profile, while the guide rail has one side which is different. Rather than having the standard opening which is only 0.26" across, it will have a larger 0.425" cutout to accommodate the doors. Please make sure this is the side you are trying to fit over the doors. If this does not solve your issue, please contact us at techsupport@thorlabs.com to further troubleshoot.
habibi_esstt  (posted 2013-01-23 16:02:50.703)
hello; I want to know if I can order a "Enclosure with Plexiglass" as that displayed on the website "XE25C6D / M - (L x W x H) 52.5 cm x 37.5 cm x 30 cm Plexiglass Sliding Door Enclosure $ 230.00", but with the following dimensions: - (L x W x H) 150 cm x 70 cm x 80 cm. if possible, I want to have an invoice.
tcohen  (posted 2012-03-23 09:33:00.0)
Response from Tim at Thorlabs to Rizia: Thank you for your feedback! We are certainly able to provide custom enclosures. We have contacted you directly to get the information for your desired enclosure.
rbardhan  (posted 2012-03-22 20:43:19.0)
I would like to know if you would be able to design a custom enclosure for me with the specific dimensions I need. I would really appreciate of someone can contact me ASAP regarding this. Thanks Rizia
bdada  (posted 2011-10-25 10:43:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for using our Web Feedback tool. We have contacted you to get the specifications for the custom breadboard enclosure you want. Please cotnact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions.
pak8  (posted 2011-10-24 06:47:28.0)
could you please contact me about a custom breadboard enclosure. Thank you.
jikim  (posted 2011-06-03 14:53:35.0)
Could you provide a custamized version of XE25C3/M with a plexiglass instead of a black hardboard and a height of 15 cm instead of 30 cm? Thanks in advance.
jjurado  (posted 2011-05-03 16:58:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to ldraghi: We will contact you shortly to get the details of your requirements.
ldraghi  (posted 2011-05-03 15:37:12.0)
Hello, Can I please get into contact with someone about designing a custom enclosure? Thanks so much.
jjurado  (posted 2011-04-18 13:19:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to gmp1g09: Thank you for your interest in our products. We can certainly offer customized enclosure systems. I will contact you directly to get your requirements.
gmp1g09  (posted 2011-04-18 07:00:41.0)
Is it possible to have custumised enclosures systems?
jjurado  (posted 2011-03-28 18:01:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to sfpeen: Thank you very much for contacting us. We have not developed a new way for interfacing electrical connections with our enclosures. I will contact you directly for discussing ways to modify our current enclosure products to suit your needs.
sfpeen  (posted 2011-03-25 16:56:32.0)
You used to offer RBX components. Is there a new way to interface cables with the enclosures?
bdada  (posted 2011-03-08 11:03:00.0)
Response from Buki: Thank you for your request. We will contact you to verify the details of the custom sized enclosure you need.
tuttle.michael  (posted 2011-03-08 07:45:40.0)
Am interested in a custom sized enclosure to fit breadboard PBI11112 (4x2.5). Height would be around 18" and a door would be necessary.
Thorlabs  (posted 2010-08-17 17:58:52.0)
Response from Javier at Thorlabs to japagan: Thank you for your feedback. Our enclosures are not designed to hold water or any other liquids. Their purpose is to provide a shield from ambient light, and to protect sensitive equipment from acoustic noise and thermal gradients. We do not offer any other products designed for holding liquids. I will contact you directly to discuss your application.
japagan  (posted 2010-08-17 16:44:02.0)
Will this product be able to hold water or other liquids. And if not do you have other products?
Greg  (posted 2010-04-22 11:18:06.0)
A response from Greg at Thorlabs: We previously sold panels that the RBX components interfaced with, but we no longer offer these. I have thus removed the RBX components from this web page.
user  (posted 2010-04-21 16:57:41.0)
There are lots of RBX series components shown on this page but no indication of how they interface into the enclosure system; please clarify.
Greg  (posted 2009-02-12 16:21:51.0)
A response from Greg at Thorlabs to harringt.sean: Yes, we do custom enclosures. A member of our Technical Support department will be in contact with you shortly to discuss your options. They will also be able to prepare a quote for you.
harringt.sean  (posted 2009-02-12 15:46:50.0)
Are the Enclosures sizes customizable? For our purposes we would need one that is roughly 12" x 55" x 30".
Laurie  (posted 2008-12-23 08:38:08.0)
Response from Laurie at Thorlabs to mmmonto: Thank you for your inquiry concerning blackout materials. We do offer hardboard to use with the XE25 rails. You can find it at this link: http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=190&pn=TB4. Although the standard size offered is 2’ x 2’ x 5 mm thick (and you can cut and tape multiple sheets together to form larger sizes), you can also have custom lengths cut for you by contacting our technical support team. At this time, we do not offer panels made from static dissipative materials, but I will insert that idea into our internal forum. Thank you for your interest in our products, and please let us know if you have additional questions. If you have additional questions, please feel free to contact me or a member of our technical support staff by dialing 973-300-3000 and asking to speak to an applications engineer. Thank you for your interest in our products.
mmmonto  (posted 2008-12-22 17:25:57.0)
I am buidling a large light trap enclosure from your standard 48" XE25 rails. Do you offer black harboard panels for this size enclosure? Do you offer panels made from static dissipative materials? If not, can you provide a drawing for how you panels are cut to properly fit a stanard enclosure (i.e. width, thickness, and corner cuts)? Thanks, Mike
Back to Top

黒色ハードボード筐体

Suggested Breadboards
Imperial EnclosureImperial BreadboardMetric EnclosureMetric Breadboard
XE25C7MB1218XE25C7/MMB3045/M
XE25C8MB1224XE25C8/MMB3060/M
XE25C9MB1824XE25C9/MMB4560/M
  • 黒色ハードボードTB4で迷光を遮断
  • 3種類のサイズをご用意
    • 375 mm x 225 mm x 300 mm
    • 525 mm x 225 mm x 300 mm 
    • 525 mm x 375 mm x 300 mm 

この黒色ハードボードの筐体は、迷光を遮断するために当社の筐体用パネルTB4を用いて構築されています。標準品の筐体内部の高さはすべて300 mmで設計されています。下記の製品情報に記載されているサイズ(L x W x H)は筐体内部の寸法を表しています。天井部分のみ予め組み立てられた状態で出荷されます。残りの部分の組み立てには4 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチ(付属しておりません)が必要です。 

標準品の筐体システムの四隅は、レール端部のM6タップ穴が当社のアルミニウム製ブレッドボード(別売り)のザグリ穴に合致するように設計されています。適切なブレッドボードをお選びいただくためには、右上の推奨ブレッドボードの表をご参照ください。

こちらの筐体のサイドパネルは、取り外してアルミニウム製筐体パネルに取り替えることができます。XE25C9/Mに取付け可能なドアキットもご用意しております。こちらをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C7 Support Documentation
XE25C7黒色ハードボード製筐体、15インチ x 9インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
¥34,438
7-10 Days
XE25C8 Support Documentation
XE25C8黒色ハードボード製筐体、21インチ x 9インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
¥38,179
7-10 Days
XE25C9 Support Documentation
XE25C9黒色ハードボード製筐体、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
¥43,984
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C7/M Support Documentation
XE25C7/M黒色ハードボード製筐体、375 mm x 225 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
¥34,438
Today
XE25C8/M Support Documentation
XE25C8/M黒色ハードボード製筐体、525 mm x 225 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
¥38,179
7-10 Days
XE25C9/M Support Documentation
XE25C9/M黒色ハードボード製筐体、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
¥43,984
Today
Back to Top

プレキシガラス製筐体

部品リストa

  • ブレッドボードは別売りです。
Suggested Breadboards
Imperial EnclosureImperial BreadboardMetric EnclosureMetric Breadboard
XE25C10MB1824XE25C10/MMB4560/M
  • 光に敏感ではない用途向けのプレキシガラス製
  • 525 mm x 375 mm x 300 mm

当社の透明なプレキシガラス製筐体は光に敏感ではない用途に適しています。筐体内部の高さは300 mmです。下記の製品情報に記載されているサイズ(L x W x H)は筐体内部の寸法を表しています。天井部分のみ予め組み立てられた状態で出荷されます。残りの部分の組み立てには4 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチ(付属しておりません)が必要です。

当社の筐体システムの角は、アルミニウム製ブレッドボード(別売り)のザグリ穴にレール端面のM6タップ穴が合致するように配置されています。適切なブレッドボードをお選びいただくためには、各製品の推奨ブレッドボードの表をご参照ください。

こちらの筐体のサイドパネルを取り外し、アルミニウム製筐体パネルに取り替えが可能です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C10 Support Documentation
XE25C10プレキシガラス製筐体、21インチ x 15インチ x 12インチ(L x W x H) (インチ規格)
¥47,724
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C10/M Support Documentation
XE25C10/Mプレキシガラス製筐体、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
¥47,724
7-10 Days
Back to Top

アルミニウム製筐体 

部品リストa

  • ブレッドボードは別売りです。
Suggested Breadboards
Imperial EnclosureImperial BreadboardMetric EnclosureMetric Breadboard
XE25C11MB1824XE25C11/MMB4560/M
Side Aluminum Enclosure
Click for Details
側面に取り付けられたユーティリティパネルAEPU1(/M)。3枚のブランクパネルがファイバ接続パネルに交換されています。
Damage Threshold Specificationsa
Pulsed0.50 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.504 mm, 200 shots)
0.90 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.00 mm, 200 shots)
CW23.6 W/cm (532 nm, Ø1.00 mm, 60 s exposure)
  • こちらの筐体は恒久的なビームダンプとしてご利用いただけません。そのような用途向けには当社のビームトラップやビームブロックの製品シリーズをお勧めしています。
  • アルマイト加工されたアルミニウム製筐体
  • 525 mm x 375 mm x 300 mm 
  • 安定性を向上させる除振用ゴム
  • 筐体用ユーティリティパネルAEPU1/Mが1枚付属

この黒アルマイト加工アルミニウム製筐体は上記の筐体よりも頑丈で、プレキシガラスやハードボード製筐体に比べて、より高出力のレーザをご使用になる場合に適しています(右下表で損傷閾値の仕様をご覧ください)。 しかし恒久的なビームダンプとしてはご利用いただけません。ビームダンプが必要な場合には、当社のビームトラップやビームブロックの製品ページをご覧ください。

筐体内部の高さは300 mmです。下記の製品情報に記載されているサイズ(L x W x H)は筐体内部の寸法を表しています。天井部分のみ予め組み立てられた状態で出荷されます。残りの部分の組み立てには4 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチ(付属しておりません)が必要です。各筐体パネルの周りには、耐久性の向上と移動時の防振のために、除振用ゴムが取り付けられています。 

筐体にはユーティリティパネルAEPU1/Mが1枚付属しています。このユーティリティパネルにはブランクの接続パネルRBX-BLK1Fが4枚と、取り外し可能なエンドキャップSM1CP2Mの付いたSM1ネジ付き貫通穴が1つ付いています。ブランク接続パネルを取り外して、当社のファイバまたは電気接続パネルを容易に取り付けることができます(右の写真をご覧ください)。SM1ネジ付き穴を用いると、レンズチューブなどのSM1ネジ対応の部品を取り付けることができます。

筐体システムの四隅は、 レール端部のM6タップ穴が当社のアルミニウム製ブレッドボード(別売り)のザグリ穴と合致するように設計されています。適切なブレッドボードをお選びいただくためには、右上の推奨ブレッドボードの表をご参照ください。 

当社ではヒンジドア付きアルミニウム製筐体(型番XE25C11D/M)もご用意しております(上記参照)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C11 Support Documentation
XE25C11アルミニウム製パネル付き筐体、21インチ x 15インチ x 12インチ(L x W x H) (インチ規格)
¥83,186
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C11/M Support Documentation
XE25C11/Mアルミニウム製パネル付き筐体、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H)(ミリ規格)
¥83,186
Today
Back to Top

スライド式扉付き筐体

部品リストa

  • ブレッドボードは別売りです。
Mirror Engravings
Click to Enlarge

扉付き筐体にはブレッドボードに 直接取り付けられる レールが含まれています。写真は筐体XE25C10D(/M)です。

Click to Enlarge
筐体XE25C9D/Mのドアには、幅広の溝であることを示す白丸が刻印されています。
Suggested Breadboards
Imperial EnclosureImperial BreadboardMetric EnclosureMetric Breadboard
XE25C9DMB1824XE25C9D/MMB4560/M
XE25C10DMB1824XE25C10D/MMB4560/M
  • 黒色ハードボードまたはプレキシガラス製パネル
  • 寸法:525 mm x 375 mm x 300 mm
  • 硬質プラスチック製ハンドル付きのスライド式サイドパネル

扉付き筐体には黒色ハードボードまたはプレキシガラス製のパネルが用いられており、1つの面にスライド式扉が付いています。この扉はプラスチック製ハンドルの付いた2枚のスライド式パネルで構成されており、上部のレールチャネルと下部のブレッドボード(別売り)にボルトで固定されたレールに沿ってスライドします。筐体XE25C9D/Mのドア用レールの溝は幅が広くなっており、2枚のパネルをそれぞれスライドさせることができます。この幅広のレール溝は白丸の刻印で示されています(左下の写真参照)。

この筐体セットには構築に必要な部品がすべて含まれています(ブレッドボードは別売りです)。天井部分はあらかじめ組み立てられた状態で出荷されますが、筐体の残りの部分を組み立てるには4 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチ(付属しておりません)が必要です。また、扉にハンドルを取り付けるには9/64インチボールドライバまたは六角レンチ(付属しておりません)が必要です。

標準品の筐体システムの四隅は、レール端部のM6タップ穴が当社の アルミニウム製ブレッドボード(別売り)のザグリ穴に整合するように設計されています。整合するブレッドボードをお選びいただくには、右にある推奨ブレッドボードの表をご参照ください。

こちらの筐体のサイドパネルは、取り外してアルミニウム製筐体パネルに取り替えることができます。 黒色ハードボード製スライド式扉キットは別売りでもご用意しております(型番XE25DK1/M)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C9D Support Documentation
XE25C9D黒色ハードボード製筐体、スライド式扉付き、21インチ x 15インチ x 12インチ(L x W x H) (インチ規格)
¥51,656
7-10 Days
XE25C10D Support Documentation
XE25C10Dプレキシガラス製筐体、スライド式扉付き、21インチ x 15インチ x 12インチ(L x W x H) (インチ規格)
¥56,334
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C9D/M Support Documentation
XE25C9D/M黒色ハードボード製筐体、スライド式扉付き、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
¥51,656
Today
XE25C10D/M Support Documentation
XE25C10D/Mプレキシガラス製筐体、スライド式扉付き、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
¥56,334
Today
Back to Top

アルミニウム製筐体、ヒンジドア付き

部品リストa

  • ブレッドボードは別売りです。
Open Door Enclosure
Click for Details
手で押さえずにドアを開けたままにするには、 2つの蓋用ストッパXE25LSをレールの両端近くに取り付けます。

Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
XE25GSK1ドアオープナーキット、25 mmレール筐体用
XE25C11D1アルミニウム製筐体、ヒンジドア付き、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
MB18241アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
XE25GSK1ドアオープナーキット、25 mmレール筐体用
XE25C11D/M1アルミニウム製筐体、ヒンジドア付き、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
MB4560/M1アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
ドアオープナーキットXE25GSKで開いた状態の筐体XE25C11D(/M)
Suggested Breadboards
Imperial EnclosureImperial BreadboardMetric EnclosureMetric Breadboard
XE25C11DMB1824XE25C11D/MMB4560/M
Damage Threshold Specificationsa
Pulsed0.50 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.504 mm, 200 shots)
0.90 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.00 mm, 200 shots)
CW23.6 W/cm (532 nm, Ø1.00 mm, 60 s exposure)
  • アルマイト加工されたアルミニウム製筐体、ヒンジドア付き
  • 寸法:525 mm x 375 mm x 300 mm
  • 除振用ゴムで安定性向上
  • 筐体用ユーティリティパネルAEPU1/Mが1枚付属

こちらの黒アルマイト処理アルミニウム製筐体にはヒンジが付いているため、上部パネルと前面パネルを開いて内部の操作ができます。下記の筐体XE25C11/Mと同様にアルミニウム製であるため、高出力レーザを使用するときには、プレキシガラスやハードボード製の筐体よりも頑丈です(下の損傷閾値表をご参照ください)。アルミニウム製筐体は恒久的なビームブロックとしてはご利用いただけません。そのような用途向けにはビームトラップやビームブロックの製品シリーズをご用意しています。

筐体の内部は525 mm x 375 mm x 300 mmです。ヒンジ付きの上部パネルは、サポートブラケット以外は予め組み立てて発送しています。これらのブラケットと4枚の側面パネルの取付けには、4 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチ(付属しておりません)が必要です。サポートブラケット(付属品)は筐体のドアを完全に開いたときに安定させるための部品で、右上の写真のように上部と背面パネルのコーナーに取付けてください。除振用ゴム(付属品)は、各筐体パネルの縁に取付けてください。耐久性と安定性が向上し、筐体を動かしたときの振動音も防止します。

当社では、筐体の扉を全開にしたときに支えとなるよう、蓋用ストッパXE25LS(別売り)を2つ、上部パネルの背面レールに取り付けることをお勧めいたします。蓋用ストッパは、当社のTナットと低頭ネジを用いてレールチャネルに取り付けられます。右上の写真では、レールの片端に取り付けられた蓋用ストッパXE25LSがご覧いただけます。省スペースのセットアップやドアを完全に開けておくのが好ましくない用途では、左の画像のようにドアを90°開けた状態を維持するドアオープナーキットXE25GSK(別売り)のご使用をお勧めいたします。さらにスペースが制約される場合は、スペース効率を一層高めるための1つの選択肢として、固定用ブラケット(下記掲載)XE25LBのご使用をお勧めします。

この筐体セットにはユーティリティパネルAEPU1/Mが1枚含まれています。このユーティリティパネルにはブランクパネルRBX-BLK1Fが4枚と、取外し可能なエンドキャップSM1CP2Mの付いたSM1ネジ付き貫通穴が1つ付いています。ブランクパネルを取り外して、当社のファイバまたは電気接続パネルを容易に取り付けることができます。SM1ネジ付き穴を用いると、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブなどのSM1ネジ対応の部品を取り付けることができます。

筐体の四隅は、 レール端部のM6タップ穴が当社のアルミニウム製ブレッドボード(別売り)のザグリ穴と整合するように設計されています。整合するブレッドボードをお選びいただくには、右上の推奨ブレッドボードの表をご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C11D Support Documentation
XE25C11Dアルミニウム製筐体、ヒンジドア付き、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
¥152,200
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C11D/M Support Documentation
XE25C11D/Mアルミニウム製筐体、ヒンジドア付き、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
¥152,200
Today
Back to Top

アルミニウム製筐体、上部扉付き

部品リストa

  • ブレッドボードは別売りです。
Open Door Enclosure
Click for Details
手で押さえずにドアを開けたままにするには、 2つの蓋用ストッパXE25LSをレールの両端近くに取り付けます。

Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
XE25LB1固定用ブラケット、25 mmレール筐体用
XE25C11T1アルミニウム製筐体、上部ドア付き、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
MB18241アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
XE25LB1固定用ブラケット、25 mmレール筐体用
XE25C11T/M1アルミニウム製筐体、上部ドア付き、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
MB4560/M1アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
固定用ブラケットXE25LBを用いて開いた状態にした筐体XE25C11T(/M)
Suggested Breadboards
Imperial EnclosureImperial BreadboardMetric EnclosureMetric Breadboard
XE25C11TMB1824XE25C11T/MMB4560/M
Damage Threshold Specificationsa
Pulsed0.50 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.504 mm, 200 shots)
0.90 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.00 mm, 200 shots)
CW23.6 W/cm (532 nm, Ø1.00 mm, 60 s exposure)
  • アルマイト加工されたアルミニウム製筐体、上部ドア付き
  • 寸法:525 mm x 375 mm x 300 mm
  • 除振用ゴムで安定性向上y
  • 筐体用ユーティリティパネルAEPU1/Mが1枚付属

こちらの黒アルマイト処理されたアルミニウム製筐体の上部パネルには、パネルを開いて内部の操作ができるようにヒンジが付いています。下記の筐体XE25C11/Mと同様にアルミニウム製であるため、高出力レーザを使用するときには、プレキシガラスやハードボード製の筐体よりも頑丈です(右下の損傷閾値表参照)。ただし、アルミニウム製筐体は恒久的なビームブロックとしてはご利用いただけません。そのような用途向けにはビームトラップやビームブロックの製品シリーズをご用意しています。

こちらの筐体の内寸は525 mm x 375 mm x 300 mmです。ヒンジ付きの上部パネルは予め組み立てて発送いたします。4枚の側面パネルの取付けには、4 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチ(付属しておりません)が必要です。除振用ゴム(付属品)は、各筐体パネルのエッジ部分に取付けてください。耐久性と安定性が向上し、筐体を動かすときのがたつきも防止できます。

当社では、蓋用ストッパXE25LS(別売り)を2つ、上部パネルの背面レールに取り付けることをお勧めします。そうすることで、筐体の扉を120°の位置で開いたままにできます。この蓋用ストッパは、当社のTナットと低頭ネジを用いてレールチャネルに取り付けることができます。右上の写真は、レールの片端に取り付けられた蓋用ストッパXE25LSを示しています。ドアを大きく開いておきたくない場合には、ドアを90°の位置で開いたままにできる、ドアオープナーキットXE25GSK(別売り)のご使用をお勧めします。 さらにスペース効率が求められる場合には、左の写真のように筐体の蓋を開けたまま保持することができるブラケットXE25LB(別売り)のご使用をお勧めします。

この筐体にはユーティリティパネルAEPU1/Mが1枚付属しています。このユーティリティパネルにはブランクパネルRBX-BLK1Fが4枚と、取外し可能なエンドキャップ SM1CP2Mの付いたSM1ネジ付き貫通穴が1つ付いています。ブランクパネルを取り外して、当社のファイバ接続パネルまたは電気接続パネルを容易に取り付けることができます。SM1ネジ付き穴を用いると、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブなどのSM1ネジ対応部品を取り付けることができます。

筐体の四隅にあるレール端部のM6タップ穴は、当社のアルミニウム製ブレッドボード(別売り)のザグリ穴と整合するように設計されています。整合するブレッドボードをお選びいただくには、右上の推奨ブレッドボードの表をご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C11T Support Documentation
XE25C11TCustomer Inspired! アルミニウム製筐体、上部ドア付き、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
¥153,714
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C11T/M Support Documentation
XE25C11T/MCustomer Inspired! アルミニウム製筐体、上部ドア付き、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
¥153,714
7-10 Days