Tナットと低頭ネジ、25 mm、50 mmおよび75 mmレール用


  • T-Nuts Fasten Rails to Other Mechanical Components
  • Hammerhead Screws Provide Quick-Release Mounting Stud
  • Low-Profile Screws Provide Added Clearance

SH25LP38

Low-Profile
Channel Screws

Quick-Release T-Nut
8-32 (M4 x 0.7)

Drop-In T-Nut
8-32 (M4 x 0.7)

Low-Profile T-Nut
1/4"-20 (M6 x 1.0)

Drop-In T-Nut
1/4"-20 (M6 x 1.0)

Four T-Nuts
Available

Application Idea

T-Nuts Securely Attach
Optomechanics
Using Rail Channels

LPCEF

Fastener Kit: Quick-Release T-Nuts, Setscrews, and Thumbscrews

XE25H025

Hammerhead
Screws

Related Items


Please Wait
Compatible Optical Rails
25 mm Rails
50 mm Rails
75 mm Rails

特長

  • Tナット:オプトメカニクスのレールへの取付け用
  • 4種類のTナットをご用意(上図参照)
  • ハンマーヘッドネジ:ネジスタッドにより直接取付けが可能
  • 低頭チャネルネジ:標準的なキャップスクリュよりコンパクト

Tナット、ハンマーヘッドネジ、および低頭チャネルネジは、25 mm50 mmおよび75 mmレールと光学部品の接続用に設計されています。

Tナット
Tナットを用いるとレール面にM4 x 0.7またはM6 x 1.0のタップ穴を設置っし、レールに様々なオプトメカニクスを取り付けることができます。Tナットには、簡単着脱式、ドロップイン式、および薄型の3つのタイプがあり、詳細は下記でご紹介しています。

Low-Profile Channel Screws

25 mmコーナーキューブ内の低頭チャネルネジ

ハンマーヘッドネジ
このネジは光学レールにM6 x 1.0のネジスタッドを取り付けるために用いられ、T型のネジ頭部をレール溝に直接挿入して装着します。

低頭チャネルネジ
低頭チャネルネジは、ネジ頭部の高さが低いためオプトメカニクス部品をよりコンパクトに取り付けることができ、光学セットアップにおける省スペース化に寄与します。例えば、左図のように、当社のコンストラクションキューブ内に複数のネジを近接して取り付けることができます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

ドロップイン式Tナット、XEシリーズレール用

ドロップイン式Tナットの取付け・取外し方法
XE25T2 in Rail Channel
Click for Details

レール溝内のドロップイン式
Tナット
  • レール溝が露出している場所であれば、レールの端からでなくても中に落とし込むことが可能
  • 取り外すときはレールの端からのみ取り出し可能
  • 取付け用タップ穴はM4 x 0.7またはM6 x 1.0

ドロップイン式Tナットは、露出しているレール溝のどこからでも中に落とし込むことができるため、レールの端が塞がっていても簡単に利用することができます。取付け用タップ穴がM4 x 0.7のXE25T2/Mと、M6 x 1.0のXE25T1/Mがございます。

これらのTナットはレールのどこからでも挿入することができますが、取り外す時にはレール端から取り出す必要があります。その手順は右の動画でご覧いただけます。これに対し、下記の簡単着脱式Tナットは、レール端が塞がっていても取り出すことが可能な構造になっています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T2 Support Documentation
XE25T2ドロップイン式Tナット、#8-32タップ穴、10個入り(インチ規格)
¥4,681
3 weeks
XE25T1 Support Documentation
XE25T1ドロップイン式 Tナット 、1/4"-20タップ穴、10個入り(インチ規格)
¥4,681
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T2/M Support Documentation
XE25T2/Mドロップイン式Tナット、M4 x 0.7タップ穴、10個入り (ミリ規格)
¥4,681
Today
XE25T1/M Support Documentation
XE25T1/Mドロップイン式Tナット、M6 x 1.0タップ穴、10個入り (ミリ規格)
¥4,681
Today
Back to Top

簡単着脱式Tナット、XEシリーズレール用

簡単着脱式Tナットの取付け・取外し方法
XE25T4 in Rail Channel
Click for Details

レール溝内の
簡単着脱式Tナット
  • レール溝が露出している場所であれば、レールの端からでなくても、挿入したり取り外したりすることが可能(右の動画をご覧ください)
  • 上から挿入した後、回転して位置を固定
  • ドロップイン式Tナットや薄型Tナットよりも表面のかみ合いが良好
  • 取付け用M4タップ穴

簡単着脱式TナットXE25T4/Mは、レール溝にオプトメカニクスを取り付けるうえで、非常に汎用的にご使用いただける製品です。幅が狭いため露出しているレール溝に直接挿入することができます。挿入後は時計回りに90°回転させることで、外れないように固定できます。回転後、部品の取付けネジをねじ込むとTナットは部品に向かって引き寄せられ、最終的にはTナットとレール溝が係合します。M4 x 0.7タップ穴周囲が突き出ているためTナットがレール溝の中心に固定され、レール溝の両側に対して均等にかみ合います。

簡単着脱式Tナットを取り外すときは、Tナットから部品を取り外し、Tナットを反時計回りに回してください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T4 Support Documentation
XE25T4セルフセンタリング簡単着脱式Tナット、#8-32タップ穴、10個入り(インチ規格)
¥4,972
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T4/M Support Documentation
XE25T4/Mセルフセンタリング簡単着脱式Tナット、M4 x 0.7タップ穴、10個入り(ミリ規格)
¥4,972
Today
Back to Top

薄型Tナット、XEおよびXT66シリーズレール用

薄型Tナットの取付け・取外し方法
XE25T2 in Rail Channel
Click for Details

レール溝内の
薄型Tナット
  • レールの端からのみ脱着可能
  • 取付け用タップ穴:M6 x 1.0
  • ドロップイン式Tナットや簡単脱着式Tナットよりお買い求めやすい価格でのご提供

薄型TナットXE25T3/Mは、XEシリーズのレール端からTナットを挿入できるときにご利用いただけます。右の動画でご覧いただけるように、レール端が塞がっていると取付け・取外しができないため、こちらのTナットはシステムを組み立てる前に挿入しておく必要があります。上記の簡単脱着式Tナットやドロップイン式Tナットは、レール端が塞がっていても挿入することができます。簡単脱着式Tナットの場合は取り外すことも可能です。

こちらのTナットは、当社のXT66シリーズのレールシステム用取付けプラットフォームにもご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T3 Support Documentation
XE25T3薄型Tナット、1/4”-20タップ穴、10個入り(インチ規格)
¥1,596
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25T3/M Support Documentation
XE25T3/M薄型Tナット、M6 x 1.0タップ穴、10個入り(ミリ規格)
¥1,596
Today
Back to Top

ハンマーヘッドネジ、XEシリーズレール用

  • レール溝が露出している場所であれば、レールの端からでなくても、挿入したり取り外したりすることが可能
  • 上から挿入した後、回転して位置を固定
  • 取付け用ネジスタッド:M6 x 1.0、長さ12.7 mm

こちらの簡単脱着式ハンマーヘッドネジは、レール溝にオプトメカニクスを取り付ける際に汎用的にご利用いただけます。ネジ頭部の幅が狭いため、露出しているレール溝に直接挿入することができます。挿入後は時計回りに90°回転させることで、外れないように固定できます。回転後、取付ける部品にねじ込むとハンマーヘッドネジは部品に向かって引き寄せられ、最終的にネジとレール溝が係合します。

ハンマーヘッドネジを取り外すときは、ネジから部品を取り外し、ネジを反時計回りに回してください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25H025 Support Documentation
XE25H0251/4"-20ハンマーヘッドネジ、長さ1/2インチ、10個入り (インチ規格)
¥2,585
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25HM6 Support Documentation
XE25HM6M6 x 1.0ハンマーヘッドネジ、長さ12.7 mm、10個入り (ミリ規格)
¥2,585
Today
Back to Top

低頭チャネルネジ

Item #ThreadingThread LengthHexHead HeightQuantityMaterial
SH25LP381/4"-200.38" (9.7 mm)1/8"0.13" (3.2 mm)100Steel,
Black
Oxide
Finish
SH25LP630.63" (15.9 mm)50
SH6M8LPM6 x 1.08 mm (0.31")4 mm4 mm (0.16")50
SH6M10LP10 mm (0.39")100
SH6M16LP16 mm (0.63")50
Low-Profile Channel Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた低頭チャネルネジ
Standard Cap Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュ

低頭チャネルネジは、標準的なネジに比べてネジ頭部の高さが低く、狭いスペースでもご使用いただけます。コーナーキューブXE25W3のほか、コンストラクションキューブのRM1GRM1Sなどのように、特にネジを90°の位置に近接して取り付けなければならないときにお勧めします。

右の写真では、コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュと低頭チャネルネジを比較しています。低頭チャネルネジはネジ頭部の高さが低いため、隣接するネジ同士の干渉を防止できます。

このネジの頭部は、こちらでご紹介しているように、XEシリーズのレール溝にも適合します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH25LP38 Support Documentation
SH25LP38低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
¥3,776
3 weeks
SH25LP63 Support Documentation
SH25LP63低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ5/8インチ、50個入り(インチ規格)
¥3,017
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH6M8LP Support Documentation
SH6M8LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ8 mm、50個入り(ミリ規格)
¥2,522
Today
SH6M10LP Support Documentation
SH6M10LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
¥3,776
Today
SH6M16LP Support Documentation
SH6M16LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ16 mm、50個入り(ミリ規格)
¥3,017
Today
Back to Top

レーザ安全保護用布パネル用ファスナ

Laser Safety Curtain Panel
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
LPCE211レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面21" x 12"用(インチ規格)
XE25C91黒色ハードボード製筐体、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
MB18241アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
LPCEF1レーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、#8-32ネジ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
LPCE525/M1レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面525 x 300 mm用(ミリ規格)
XE25C9/M1黒色ハードボード製筐体、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格) 
MB4560/M1アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
LPCEF/M1レーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、M4ネジ(ミリ規格)
ファスナーキットLCPEF(/M)を使用して光学筐体に取り付けたパネルLPCE21。つまみネジは、簡単に取り外しパネルを開けることができます。
  • レーザ安全保護用布パネルを25 mmレールに取付け
  • キットLPCEF/Mには下記が含まれます。
    • M4つまみネジ(7個)
    • M4Tナット(7個)
    • M4止めネジ(7個)
  • 交換用のM4つまみネジもご用意しております(型番LPCET/M)

ファスナーキットLPCEF/Mには、つまみネジ、Tナット、および止めネジ(セットスクリュ)が7個ずつ入っています。このファスナーキットが1パックあれば、1枚のレーザ安全保護用布パネルを対応する筐体の側面に取り付けることができます。取付け手順についてはマニュアルをご参照ください。

止めネジは2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバで締め付けられますが、つまみネジには六角ソケットは付いていません。

ファスナーキットの交換用つまみネジは10個入りパックで別途ご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCEF Support Documentation
LPCEFレーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、#8-32ネジ(インチ規格)
¥6,316
In Stock Overseas
LPCET Support Documentation
LPCET#8-32つまみネジ、10個(インチ規格)
¥2,196
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCEF/M Support Documentation
LPCEF/Mレーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、M4ネジ(ミリ規格)
¥6,316
In Stock Overseas
LPCET/M Support Documentation
LPCET/MM4つまみネジ、10個(ミリ規格)
¥2,196
In Stock Overseas