ゲルマニウム(Ge)ウェッジウィンドウ


  • 30 arcminute Wedge
  • Eliminate Etalon Effects and Prevent Cavity Feedback
  • Uncoated and AR-Coated Germanium Substrates
  • Custom Options Available

Back Reflections from Wedges Are not Collinear with the Incident Beam
(Drawing not to Scale)

WW91050

Ø1"

WW90530-E3

Ø1/2"

Related Items


Please Wait
Wedged Window Selection Guide
Wavelength RangeSubstrate Material
180 nm - 8.0 µmCalcium Fluoride (CaF2)
185 nm - 2.1 μmUV Fused Silica
200 nm - 5.0 µmSapphire
200 nm - 6.0 µmMagnesium Fluoride (MgF2)
200 nm - 11 µmBarium Fluoride (BaF2)
250 nm - 1.6 µmUV Fused Silica for 45° AOI
350 nm - 2.0 μmN-BK7
600 nm - 16 µmZinc Selenide (ZnSe)
1.2 - 8.0 µmSilicon (Si)
2.0 - 16 µmGermanium (Ge)
V-Coated Wedged Windows
Optic Cleaning Tutorial  Optical Coatings Guide

特長

  • 30 arcminウェッジウィンドウ
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)のゲルマニウムウィンドウ
  • コーティング無し(2.0~16 µm)または-E3の広帯域ARコーティング付き(7~12 µm)をご用意
  • ARコーティング付きのタイプやカスタム仕様のサイズもご提供可能です。詳細は当社までお問い合わせください。

当社ではØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)のウェッジ付きゲルマニウム(Ge)ウィンドウを、コーティング無しまたは7~12 µmのARコーティング付きでご用意しております。ウェッジ付き光学素子はフリンジパターンの発生をなくし、また、面間における共振を防ぐのに役立ちます。ウィンドウはレーザ出力を外部の影響から保護でき、また、ビームサンプリングの用途で使用する際に便利です。

ゲルマニウム(Ge)の透過帯域は幅広く(2.0~16 µm)、また可視スペクトル域で不透明度が高いため、赤外域レーザの用途に適しています。この基板は2 µm以上の波長においてロングパスフィルタとしてもお使いいただけます(「グラフ」タブ参照)。またゲルマニウム(Ge)は、空気、水、アルカリ、酸(硝酸を除く)に不活性です。透過特性は温度に極めて敏感です。100 °Cで不透明になり、200°Cでは完全に非透過になるほど吸収率が大きくなります。

光学素子の取扱いには常に手袋をご着用ください。また、ゲルマニウム(Ge)は素手で取り扱うと危険な材料なので、安全のため、取扱い時の手袋着用に加え、事後の徹底的な手洗いなど、すべての安全上のご注意をお守りください。

こちらでご紹介しているゲルマニウム(Ge)ウェッジウィンドウの他に、異なる基板材料を使用したウェッジウィンドウもご用意しております(右のセレクションガイドをご参照ください)。一般的なレーザ波長域に対応したARコーティングを施したウェッジ付きレーザーウィンドウや、片面のみ広帯域ARコーティングを施したウェッジ付きビームサンプラもございます。 また、当社の標準的なARコーティングや、カスタム仕様のサイズ、厚さにも対応可能です。詳細は当社までお問い合わせください。様々な基板材料やコーティングの平面ウィンドウもご用意しております。

こちらのすべてのゲルマニウム(Ge)ウェッジウィンドウは、コーティング無し、または7~12 µmのARコーティング付き(-E3)でご用意しています。

この広帯域ARコーティング(-E3)の平均反射率は、仕様の波長範囲(下のコーティングのグラフにおける青い領域)において、1.0%未満です(1面あたり)。このARコーティングは、入射角(AOI) 0°~30°(0.5 NA)で優れた性能を発揮します。下の基板に関する透過特性グラフは、コーティング無しのゲルマニウム(Ge)の透過率を示しています。 光学素子のコーティングやサイズのカスタマイズをご希望の場合は、当社までご連絡ください。

ゲルマニウム(Ge)ウィンドウ、コーティング無し

Ge Window Transmission
Click to Enlarge
Click for Raw Data
このグラフは、コーティング無しのゲルマニウム(Ge)ウィンドウに垂直入射したときの透過率の全測定値を示しています。
Ge Window Transmission
Click to Enlarge

Click for Raw Data
このグラフは、コーティング無しのゲルマニウム(Ge)ウィンドウに垂直入射したときの透過率のうち、可視波長域における測定値を示しています。可視域および近赤外域における値は、使用した分光計のノイズフロアで制限されています。仕様帯域外の透過率は製造過程においてモニタされておらず、値はロットごとに異なります。

ゲルマニウム(Ge)ウィンドウ、7~12 µmのARコーティング付き

AR-Coated Germanium Reflectance
Click to Enlarge

Click for Raw Data
このグラフは、当社のARコーティング付きゲルマニウム(Ge)ウィンドウに垂直入射した時の反射率(1面あたり)の測定値です。波長範囲7~12 µm(青い領域)における平均反射率は、1面あたり1.0%未満です。

Click to Enlarge

Click for Raw Data
上のグラフは、ARコーティングされた厚さ5 mmのゲルマニウム(Ge)基板の透過率の測定値です。7~12 μmの青い領域は、ゲルマニウム(Ge)ウェッジウィンドウに対する当社が推奨する使用波長領域を示しています。この波長領域では、透過率の測定値は90%を超えます。

Posted Comments:
Eric Ma  (posted 2023-05-19 22:50:23.557)
Can you make these where only one side has AR coating? It would be a good broadband beamsplitter that way.
cdolbashian  (posted 2023-06-01 02:38:22.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have contacted you directly to discuss the specifics of your custom, motivation, and quantity. For future custom requests, please feel free to contact techsupport@thorlabs.com or more directly Techsales@thorlabs.com.
Mohammed Alshehri  (posted 2023-01-22 20:04:25.69)
Dear ThroLabs theam, Hope you are doing well. This is Mohammed Alshehri from NCMS. I am enquiring about WW91050-E3 product, Is it both side coating? We are looking for wedge germanioum with AR coating with one surface coating and the other is Grinding surface with reflection less than 1 %. Many thanks Best regards, Mohammed Alshehri. mfshehri@ncms.sa
ksosnowski  (posted 2023-02-03 05:49:35.0)
Hello Mohammed, thanks for reaching out to Thorlabs. For WW91050-E3 both surfaces have the same AR coating. Surface S2 also has a 30 arcmin wedge angle. Over the 7 - 12 µm range, the average reflectance for both S- and P- states is <1% per surface, and the average transmission is >94% for the whole window. The Reflection and Transmission plots and raw data can be accessed on the Graphs tab of this page. I have reached out directly to discuss this further.
Window Selection Guide (Table Sorted by Wavelength)
Substrate and Window TypeWavelength RangeAvailable AR CoatingsReflectance over AR Coating RangeaTransmission DataReflectance Data
Calcium Fluoride (CaF2):
Flat or Wedged
180 nm - 8.0 μmUncoated-
Raw Data
-
-D Coating, 1.65 - 3.0 µmRavg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI
Raw Data

Raw Data
UV Fused Silica:
Flat, Wedged, V-Coated Flat,
or V-Coated Wedged
185 nm - 2.1 μmUncoated
(Flat or Wedged)
-
Raw Data
-
-UV Coating,
245 - 400 nm
(Flat or Wedged)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-
Raw Data
-C3 Coating,
261 - 266 nm
(V-Coated)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-Click to View Index Plot
Raw Data
-C6 Coating,
350 - 450 nm
(V-Coated)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-Click to View Index Plot
Raw Data
-A Coating,
350 - 700 nm
(Flat or Wedged)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-
Raw Data
-B Coating,
650 - 1050 nm
(Flat or Wedged)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-
Raw Data
-C Coating,
1050 - 1700 nm
(Flat or Wedged)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-
Raw Data
Sapphire:
Flat or Wedged
200 nm - 5.0 μmUncoated-
Raw Data
-
-D Coating, 1.65 - 3.0 µmRavg < 1.0% at 0° AOI
Raw Data

Raw Data
-E1 Coating, 2.0 - 5.0 µmRavg < 1.50%, Rabs < 3.0%
(per Surface, 2.0 - 5.0 µm);
Ravg < 1.75%
(per Surface, 2.0 - 4.0 µm) at 0° AOI

Raw Data

Raw Data
Magnesium Fluoride (MgF2):
Flat or Wedged
200 nm - 6.0 μmUncoated-
Raw Data
-
Barium Fluoride (BaF2):
Flat or Wedged
200 nm - 11 µmUncoated
(Wedged Only)
-
Raw Data
-
-E1 Coating, 2 - 5 µmRavg < 1.25%; Rabs < 2.5% at 0° AOI
Raw Data
Icon
Raw Data
UV Fused Silica, for 45° AOI:
Flat or Wedged
250 nm - 1.6 µmCoating for
250 nm - 450 nm
Ravg < 1.0% at 45° AOIinfo
Raw Data
Coating for
350 nm - 1100 nm
Ravg < 2.0% at 45° AOIinfo
Raw Data
Coating for
400 nm - 700 nm
Ravg < 1.0% at 45° AOIinfo
Raw Data
Coating for
600 nm - 1700 nm
Ravg < 1.5% at 45° AOIinfo
Raw Data
Coating for
700 nm - 1100 nm
Ravg < 1.0% at 45° AOIinfo
Raw Data
Coating for
1200 nm - 1600 nm
Ravg < 1.0% at 45° AOIinfo
Raw Data
Potassium Bromide (KBr):
Flat
250 nm - 26 µmUncoated--
Infrasil®:
Flat
300 nm - 3 µmUncoated-
Raw Data
-
N-BK7:
Flat, Wedged, V-Coated Flat,
or V-Coated Wedged
350 nm - 2.0 μmUncoated
(Flat or Wedged)
-
Raw Data
-
-A Coating,
350 - 700 nm
(Flat or Wedged)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-
Raw Data
-C7 Coating,
400 - 700 nm
(V-Coated)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-Click to View Index Plot
Raw Data
-C10 Coating,
523 - 532 nm
(V-Coated)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-Click to View Index Plot
Raw Data
-C11 Coating,
610 - 860 nm
(V-Coated)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-Click to View Index Plot
Raw Data
-B Coating,
650 - 1050 nm
(Flat or Wedged)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-
Raw Data
-C13 Coating,
700 - 1100 nm
(V-Coated)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-Click to View Index Plot
Raw Data
C14 Coating,
1047 - 1064 nm
(V-Coated)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-Click to View Index Plot
Raw Data
-C15 Coating,
523 - 532 nm &
1047 - 1064 nm
(V-Coated)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-Click to View Index Plot
Raw Data
-C Coating,
1050 - 1700 nm
(Flat or Wedged)
Ravg < 0.5% at 0° AOI-
Raw Data
Zinc Selenide (ZnSe):
Flat or Wedged
600 nm - 16 µmUncoated-
Raw Data
-
-D Coating, 1.65 - 3.0 µmRavg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI
Raw Data

Raw Data
-E4 Coating, 2 - 13 µm
(Only Flat)
Ravg < 3.5%; Rabs < 6% at 0° AOI
Raw Data

Raw Data
-E2 Coating, 4.5 - 7.5 µm
(Only Flat)
Ravg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI
Raw Data

Raw Data
-E3 Coating, 7 - 12 µm
(Only Wedged)
Ravg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI
Raw Data
Icon
Raw Data
-G Coating, 7 - 12 µm
(Only Flat)
Ravg < 1% at 0° AOI
Raw Data

Raw Data
Silicon (Si):
Flat or Wedged
1.2 - 8.0 μmUncoated-
Raw Data
-
-E1 Coating, 2 - 5 µm
(Only Wedged)
Ravg < 1.25%; Rabs < 2.5% at 0° AOI
Raw Data
Icon
Raw Data
-E Coating, 3 - 5 µm
(Only Flat)
Ravg < 2% at 0° AOI
Raw Data

Raw Data
Germanium (Ge):
Flat or Wedged
1.9 - 16 μmUncoated, 2.0 - 16 μm-
Raw Data
-
-C9 Coating, 1.9 - 6 µm
(Only Flat)
Ravg < 2% at 0° AOI
Raw Data

Raw Data
-E3 Coating, 7 - 12 µmRavg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI
Raw Data
Icon
Raw Data
  • 1面あたりの反射率。各ウィンドウは両面にコーティングが施されています。
Back to Top

ゲルマニウム(Ge)ウェッジウィンドウ、コーティング無し

Item #WW90530WW91050
Wedge Angle30 ± 10 arcmin
Diameter1/2" (12.7 mm)1" (25.4 mm)
Diameter Tolerance+0.0 / -0.2 mm
Thickness3.0 mm5.0 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Clear Aperture≥Ø11.43 mm≥Ø22.86 mm
Surface Flatnessa≤λ/2 Over Central Ø5 mm
≤λ Over Entire Clear Aperture
≤λ/2 Over Central Ø10 mm
≤λ Over Entire Clear Aperture
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Wavelength Range2.0 - 16 µm (Uncoated)
SubstrateGermaniumb
Transmission Data
(Click for Graph)

Raw Data
  • 633 nmで測定。
  • 基板についての詳細情報は、リンクからご覧いただけます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WW90530 Support Documentation
WW90530Ø1/2" Wedged Germanium Window, Uncoated
¥22,945
3 weeks
WW91050 Support Documentation
WW91050Ø1" Wedged Germanium Window, Uncoated
¥28,970
3 weeks
Back to Top

ゲルマニウム(Ge)ウェッジウィンドウ、ARコーティング:7~12 µm

Item #WW90530-E3WW91050-E3
Wedge Angle30 ± 10 arcmin
Diameter1/2" (12.7 mm)1" (25.4 mm)
Diameter Tolerance+0.0 / -0.2 mm
Thickness3.0 mm5.0 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Clear Aperture>Ø11.4 mm>Ø22.9 mm
Surface Flatnessa≤λ/2 Over Central Ø5 mm
≤λ Over Entire Clear Aperture
≤λ/2 Over Central Ø10 mm
≤λ Over Entire Clear Aperture
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
AR Coating Range7 µm - 12 µm (-E3 Coating)
Reflectance over AR Coating RangebRavg<1.0% (per Surface)
Rabs<2.0% (per Surface)
Both Sides are Coated
Transmission over AR Coating RangebTavg>94%
Tabs>90%
Reflectance Data
(Click for Graph)
Icon
Raw Data
SubstrateGermaniumc
Transmission Data
(Click for Graph)

Raw Data
  • 633 nmで測定
  • 垂直入射時
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WW90530-E3 Support Documentation
WW90530-E3Customer Inspired! Ø1/2" Wedged Germanium Window, AR Coating: 7 - 12 µm
¥22,338
3 weeks
WW91050-E3 Support Documentation
WW91050-E3Customer Inspired! Ø1" Wedged Germanium Windows, AR Coating: 7 - 12 µm
¥31,910
3 weeks