セレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウ
- Windows Designed for 600 nm - 16 µm
- Uncoated or AR-Coated Versions Available
- Ø1/2" and Ø1" Sizes Available
WG71050-E3
Ø1", AR-Coated for 7.0 - 12.0 µm
WG71050-E2
Ø1", AR-Coated for 4.5 - 7.5 µm
WG70530
Ø1/2", Uncoated
WG70530-D
Ø1/2", AR-Coated for 1.65 - 3.0 µm
WG70530-E4
Ø1/2", AR-Coated for 2.0 - 13.0 µm
Please Wait
Flat Window Selection Guide | |
---|---|
Wavelength Range | Substrate Material |
180 nm - 8.0 μm | Calcium Fluoride (CaF2) |
185 nm - 2.1 μm | UV Fused Silica |
200 nm - 5.0 μm | Sapphire |
200 nm - 6.0 μm | Magnesium Fluoride (MgF2) |
220 nm to >50 µm | CVD Diamond Windows |
230 nm - 1.1 µm | UV Fused Silica, Textured Antireflective Surface |
250 nm - 1.6 µm | UV Fused Silica, for 45° AOI |
250 nm - 26 µm | Potassium Bromide (KBr) |
300 nm - 3 µm | Infrasil® |
350 nm - 2.0 μm | N-BK7 |
600 nm - 16 µm | Zinc Selenide (ZnSe) |
1 - 1.7 µm | Infrasil®, Textured Antireflective Surface |
1.2 - 8.0 μm | Silicon (Si) |
1.9 - 16 μm | Germanium (Ge) |
2 - 5 μm | Barium Fluoride (BaF2) |
V-Coated Laser Windows |
特長
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)のサイズをご用意
- ARコーティング種類
- Dコーティング: 1.65~3.0 µm
- E4コーティング: 2.0~13.0 µm
- E2コーティング:4.5~7.5 µm
- E3コーティング: 7~12 µm
当社のセレン化亜鉛(ZnSe)高精度ウィンドウは、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)とØ25.4 mm(Ø1インチ)のサイズをご用意しています。1.65~3.0 µm、2.0~13.0 µm、4.5~7.5 µm、7~12 µmのいずれかの範囲で両面にARコーティングが付いたタイプをご用意しています(透過率と反射率については「グラフ」タブをご参照ください)。セレン化亜鉛はシリコンやゲルマニウムよりも透過域が広くなっております。可視スペク トルの赤色部分で低い吸収率を示すので、セレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウは10.6 µmで動作するCO2レーザに633 nmのHeNeアライメントレーザを組み入れた光学システムに適しています。
光学素子を取り扱う際には、必ず手袋をご着用ください。 特にセレン化亜鉛(ZnSe)基板の場合は危険な材料ですので、取り扱いの際には必ずご使用ください。お客様の安全ため、手袋の着用、取り扱い後の適切な手洗いなど、すべての安全上のご注意をお守りください。セレン化亜鉛(ZnSe)の製品安全データシート(MSDS)はこちら(英語版はこちら)からPDF形式でダウンロードいただけます。使用済みのセレン化亜鉛(ZnSe)レンズを廃棄される場合には、自治体の規則に従って廃棄してください。
当社では、幅広いレーザおよび産業用途でお使いいただけるさまざまな基板の高精度ウィンドウを取り揃えています。 ラインナップは右表からご覧いただけます。 また、当社では一般的に使用されているレーザ波長を中心とした特定の波長にARコーティングが施されたレーザーウィンドウや、P偏光成分の反射を除去するブリュースターウィンドウもご用意しています。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
このグラフは、ARコーティング付きセレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウの垂直入射時の透過率の測定値です。網掛けの部分は、Ravg < 1%のARコーティング範囲を示しています。この領域以外における性能は保証されておらず、値はロットごとに異なります。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
このグラフは、Dコーティング付きセレン化亜鉛ウィンドウの8°入射時の反射率(面当たり)の測定値です。1.65~3 μmの網掛け部分の平均反射率は、1%未満(面当たり)です。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
このグラフは、ARコーティング付きセレン化亜鉛ウィンドウの垂直入射時の透過率の測定値です。網掛けの部分はRavg <3.5%のARコーティング範囲を示しています。この領域以外における性能は保証されておらず、値はロットごとに異なります。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
このグラフは、E4コーティング付きセレン化亜鉛ウィンドウの8°入射時の反射率(面当たり)の測定値です。2.0~13.0 µmの網掛け部分の平均反射率は、3.5%未満(面当たり)です。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
このグラフは、ARコーティング付きセレン化亜鉛ウィンドウの垂直入射時の透過率の測定値です。網掛けの部分はRavg<1.0%のARコーティング範囲を示しています。この領域以外における性能は保証されておらず、値はロットごとに異なります。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
このグラフは、E2 コーティング付きセレン化亜鉛ウィンドウの8°入射時の反射率(面当たり)の測定値です。4.5~7.5 µm の網掛け部分の平均反射率は、1%未満(面当たり)です。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
このグラフは、E3コーティング付きセレン化亜鉛ウィンドウの垂直入射時の透過率の測定値です。網掛けの部分はRavg < 1.0%ならびに Rabs < 2.0%のARコーティング範囲を示しています。この領域以外における性能は保証されておらず、値はロットごとに異なります。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
このグラフは、E3コーティング付きセレン化亜鉛ウィンドウの8°入射時の反射率(面当たり)の測定値です。7~12 µm の網掛け部分の反射率(面当たり)は、平均値で1%未満、絶対値で2%未満です。
Damage Threshold Specifications | ||
---|---|---|
Item # | Damage Threshold | |
WG70530-D WG71050-D | Pulsed | 200 J/cm2 (2940 nm, 250 µs, 2 Hz, Ø99 µm) |
WG70530-E3 WG71050-E3 | CW | 1000 W/cm (10.6 µm, Ø138 µm) |
Pulsed | 5 J/cm2 (10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø478 µm) | |
WG70530-E4 WG71050-E4 | CW | 1000 W/cm (10.6 µm, Ø138 µm) |
Pulsed | 3 J/cm2 (10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø447 µm) |
当社のコーティング付きZnSeウィンドウの損傷閾値データ
右の仕様は当社のコーティング付きZnSeウィンドウの測定値です。損傷閾値の仕様はウィンドウのサイズにかかわらずすべてのコーティング付きZnSeウィンドウで同じです。
レーザによる損傷閾値について
このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。
テスト方法
当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。
初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
Example Test Data | |||
---|---|---|---|
Fluence | # of Tested Locations | Locations with Damage | Locations Without Damage |
1.50 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
1.75 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.00 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.25 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
3.00 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
5.00 J/cm2 | 10 | 9 | 1 |
試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。
CWレーザと長パルスレーザ
光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。
パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。
繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。
ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。
- レーザの波長
- ビーム径(1/e2)
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
- レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。
ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。
次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。
この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。
パルスレーザ
先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。
パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。
Pulse Duration | t < 10-9 s | 10-9 < t < 10-7 s | 10-7 < t < 10-4 s | t > 10-4 s |
---|---|---|---|---|
Damage Mechanism | Avalanche Ionization | Dielectric Breakdown | Dielectric Breakdown or Thermal | Thermal |
Relevant Damage Specification | No Comparison (See Above) | Pulsed | Pulsed and CW | CW |
お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。
- レーザの波長
- ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
- レーザのパルス幅
- パルスの繰返周波数(prf)
- 実際に使用するビーム径(1/e2 )
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。
次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。
波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。
ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。
次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。
お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。
[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1998).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).
レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。
CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。
しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。
アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。
LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。
ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。
上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。
このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:
この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。
ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。
スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。
マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。
この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。
Posted Comments: | |
Michele Cotrufo
 (posted 2022-11-13 10:16:37.723) What is the E3 AR coating made of? Would it survive if I clean the window with acetone/IPA ? cdolbashian
 (posted 2022-11-16 03:27:04.0) Thank you for reaching out to us. Unfortunately we cannot share the material used, as the recipe is proprietary. That being said, it will survive these types of chemicals. Please feel free follow this guide if you are unsure! https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=9025. Michele Cotrufo
 (posted 2022-11-12 08:58:38.943) Can you provide 1/2-inch windows with the E3 coating only on one side? cdolbashian
 (posted 2022-11-16 03:27:06.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. Depending on the quantity, this is something we can do. I have reached out to you to discuss the possibility of a custom. For future custom requests please feel free to email our Solutions Team at techsales@thorlabs.com. Ilya Radko
 (posted 2020-12-07 11:28:11.323) Are you able to make E4 coating for a 2" window? Or at least to sell a 2" window without any coating? It seems you have facility for 2" ZnSe optics (e.g., model BSW720). YLohia
 (posted 2020-12-08 11:21:22.0) Thank you for contacting Thorlabs. Custom optics can be requested by clicking on the "Request Quote" button above or by emailing your local Thorlabs Tech Support Team (in your case techsupport.se@thorlabs.com). We will reach out to you directly to discuss the possibility of offering this customization. Anne Müller
 (posted 2020-08-06 06:24:46.59) Hallo, liebes Thorlabs-Team, wäre es möglich, dieses Fenster auch nur mit einer einseitigen AR Beschichtung zu bekommen? Wenn ja, was kostet es?
Dankeschön
Anne-D. Müller nbayconich
 (posted 2020-08-07 09:37:04.0) Thank you for contacting Thorlabs. A techsupport representative will contact you directly to discuss our custom capabilities. kkmion
 (posted 2018-08-04 08:16:29.44) Do you have E4 coating for 1" window? YLohia
 (posted 2018-08-06 04:50:54.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The 1" version of the E4 coated window is due to be released soon as a stock item under the part number WG71050-E4. hasal
 (posted 2017-11-13 07:41:58.173) Is there any kind of reactivity of material in presence of slightly acidic environment? ph 4-7 nbayconich
 (posted 2017-12-19 01:55:31.0) Thank you for contacting Thorlabs. Our zinc selenide substrates are not intended to be used in any type of immersion. Zinc selenide can react with oxidizing agents such as mineral acids which can result in Hydrogen Selenide gas. Please refer to our material safety data sheet located in the link below. I will reach out to you directly about your application.
https://www.thorlabs.com/images/tabimages/Zinc-Selenide_MSDS.pdf patrick.o'rourke
 (posted 2017-09-18 08:56:23.703) Can you provide an AR coating for 8 micron wavelength that can be used at 45 degree AOI? nbayconich
 (posted 2017-09-29 04:30:13.0) Thank you for contacting Thorlabs. I will contact you directly about our custom capabilities. patrick.e.o'rourke
 (posted 2016-02-25 13:48:07.413) Could you provide this window coated on one side only? I want to use it as IR beam splitter.
Contact: patrick.e.o'rourke@srnl.doe.gov jlow
 (posted 2016-02-29 11:51:30.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Yes we can quote this. We will contact you directly about the quote. erika.robert.001
 (posted 2013-02-25 05:34:45.877) Hello,
I have several questions on your 1mm uncoated ZnSe transmittance spectrum: is this measured on a single crystal? Does it then depend on a specific crytallographic direction?
I am looking for a proper spectrum for a 100nm layer ZnSe and was trying to extract it from your spectrum. Are you aware that the absorption coefficient you have is really different from the one obtained by Adachi and Taguchi in their paper "Optical Properties of ZnSe", Physical Review B, Volume 43, Number 12?
Could you explain this?
Would you then have any idea for the behaviour of the absorption coefficient for a polycrystal?
That would be really nice from you if you could provide me these informations.
Thank you really much in advance. tcohen
 (posted 2013-03-06 14:41:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for contacting us. Adachi and Taguchi’s paper explores the absorption coefficient down to 3eV, which would correspond to ~413nm. Their data suggests an absorption coefficient of 10^5 cm^-1. The relative transmission through a 1mm sample based on their results is far below the noise of the spectrophotometer used to take this data and agrees with our note that transmission is effectively 0% at these wavelengths. I will contact you to continue this discussion. jlow
 (posted 2012-11-08 10:09:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We will post the transmission data we have for the visible range on website. user
 (posted 2012-11-08 08:24:10.67) Can you extend your transmission plots down to 200 nm, need to understand how much visible light will leak through my system. jlow
 (posted 2012-10-02 11:07:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: None of our optics that would be a high reflector at 10.6µm (i.e. metallic mirrors, -M01, -P01, -G01) would transmit red light. The same is true for the reverse. None of our red reflectors would transmit 10.6µm light at anything close to 100%. With this in mind, we will look into the feasibility of adding this to our product line in the future. paul.taylor
 (posted 2012-09-27 09:28:41.0) Can you recommend an optic for combining a 10600 nm CO2 laser beam and a red diode laser tracer. I guess the red tracer wouldn't have to be high reflection (>10%)- but the 10600 nm needs to be near to 100%
Thanks tttang
 (posted 2011-09-20 12:40:02.0) Is this window coated on both sides? Could we use this one as a beam combiner for 8um? Thank you very much. |
Window Selection Guide (Table Sorted by Wavelength) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Substrate and Window Type | Wavelength Range | Available AR Coatings | Reflectance over AR Coating Rangea | Transmission Data | Reflectance Data |
Calcium Fluoride (CaF2): Flat or Wedged | 180 nm - 8.0 μm | Uncoated | - | Raw Data | - |
-D Coating, 1.65 - 3.0 µm | Ravg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
UV Fused Silica: Flat, Wedged, V-Coated Flat, or V-Coated Wedged | 185 nm - 2.1 μm | Uncoated (Flat or Wedged) | - | Raw Data | - |
-UV Coating, 245 - 400 nm (Flat or Wedged) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C3 Coating, 261 - 266 nm (V-Coated) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C6 Coating, 350 - 450 nm (V-Coated) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-A Coating, 350 - 700 nm (Flat or Wedged) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-B Coating, 650 - 1050 nm (Flat or Wedged) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C Coating, 1050 - 1700 nm (Flat or Wedged) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
Sapphire: Flat or Wedged | 200 nm - 5.0 μm | Uncoated | - | Raw Data | - |
-D Coating, 1.65 - 3.0 µm | Ravg < 1.0% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
-E1 Coating, 2.0 - 5.0 µm | Ravg < 1.50%, Rabs < 3.0% (per Surface, 2.0 - 5.0 µm); Ravg < 1.75% (per Surface, 2.0 - 4.0 µm) at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
Magnesium Fluoride (MgF2): Flat or Wedged | 200 nm - 6.0 μm | Uncoated | - | Raw Data | - |
Barium Fluoride (BaF2): Flat or Wedged | 200 nm - 11 µm | Uncoated (Wedged Only) | - | Raw Data | - |
-E1 Coating, 2 - 5 µm | Ravg < 1.25%; Rabs < 2.5% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
UV Fused Silica, for 45° AOI: Flat or Wedged | 250 nm - 1.6 µm | Coating for 250 nm - 450 nm | Ravg < 1.0% at 45° AOI | Raw Data | |
Coating for 350 nm - 1100 nm | Ravg < 2.0% at 45° AOI | Raw Data | |||
Coating for 400 nm - 700 nm | Ravg < 1.0% at 45° AOI | Raw Data | |||
Coating for 600 nm - 1700 nm | Ravg < 1.5% at 45° AOI | Raw Data | |||
Coating for 700 nm - 1100 nm | Ravg < 1.0% at 45° AOI | Raw Data | |||
Coating for 1200 nm - 1600 nm | Ravg < 1.0% at 45° AOI | Raw Data | |||
Potassium Bromide (KBr): Flat | 250 nm - 26 µm | Uncoated | - | - | |
Infrasil®: Flat | 300 nm - 3 µm | Uncoated | - | Raw Data | - |
N-BK7: Flat, Wedged, V-Coated Flat, or V-Coated Wedged | 350 nm - 2.0 μm | Uncoated (Flat or Wedged) | - | Raw Data | - |
-A Coating, 350 - 700 nm (Flat or Wedged) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C7 Coating, 400 - 700 nm (V-Coated) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C10 Coating, 523 - 532 nm (V-Coated) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C11 Coating, 610 - 860 nm (V-Coated) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-B Coating, 650 - 1050 nm (Flat or Wedged) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C13 Coating, 700 - 1100 nm (V-Coated) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
C14 Coating, 1047 - 1064 nm (V-Coated) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C15 Coating, 523 - 532 nm & 1047 - 1064 nm (V-Coated) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
-C Coating, 1050 - 1700 nm (Flat or Wedged) | Ravg < 0.5% at 0° AOI | - | Raw Data | ||
Zinc Selenide (ZnSe): Flat or Wedged | 600 nm - 16 µm | Uncoated | - | Raw Data | - |
-D Coating, 1.65 - 3.0 µm | Ravg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
-E4 Coating, 2 - 13 µm (Only Flat) | Ravg < 3.5%; Rabs < 6% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
-E2 Coating, 4.5 - 7.5 µm (Only Flat) | Ravg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
-E3 Coating, 7 - 12 µm (Only Wedged) | Ravg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
-G Coating, 7 - 12 µm (Only Flat) | Ravg < 1% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
Silicon (Si): Flat or Wedged | 1.2 - 8.0 μm | Uncoated | - | Raw Data | - |
-E1 Coating, 2 - 5 µm (Only Wedged) | Ravg < 1.25%; Rabs < 2.5% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
-E Coating, 3 - 5 µm (Only Flat) | Ravg < 2% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
Germanium (Ge): Flat or Wedged | 1.9 - 16 μm | Uncoated, 2.0 - 16 μm | - | Raw Data | - |
-C9 Coating, 1.9 - 6 µm (Only Flat) | Ravg < 2% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data | ||
-E3 Coating, 7 - 12 µm | Ravg < 1.0%; Rabs < 2.0% at 0° AOI | Raw Data | Raw Data |
Item # | WG70530-D | WG71050-D | ||
---|---|---|---|---|
Diameter | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | ||
Diameter Tolerance | +0.0 / -0.2 mm | |||
Thickness | 3.0 mm | 5.0 mm | ||
Thickness Tolerance | ±0.3 mm | |||
Clear Aperture | > Ø11.4 mm | > Ø22.9 mm | ||
Parallelism | < 1 arcmin | |||
Transmitted Wavefront Errora | ≤ 3λ/2 Over Central 5 mm ≤ 3λ Over Full Clear Aperture | ≤ 3λ/2 Over Central 10 mm ≤ 3λ Over Full Clear Aperture | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||
AR Coating Range | 1.65 - 3.0 µm (-D Coating) | |||
AR Coating Reflectanceb | Ravg < 1.0%c; Rabs < 2.0% (0° AOI) | |||
Reflectance Data | Raw Data | |||
Transmissiond | Tavg > 94.0%c; Tabs > 90% (0° AOI) | |||
Transmission Data | Raw Data | |||
Substrate | Zinc Selenidee | |||
Damage Threshold | Pulsed | 200 J/cm2 (2940 nm, 250 µs, 2 Hz, Ø0.099 mm) |
Item # | WG70530-E4 | WG71050-E4 | |
---|---|---|---|
Diameter | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | |
Diameter Tolerance | +0.0 / -0.2 mm | ||
Thickness | 3.0 mm | 5.0 mm | |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm | ||
Clear Aperture | > Ø11.4 mm | > Ø22.9 mm | |
Parallelism | < 1 arcmin | ||
Transmitted Wavefront Errora | < λ/2 Over Clear Aperture | < 2λ Over Clear Aperture | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
AR Coating Range | 2.0 - 13.0 µm (-E4 Coating) | ||
AR Coating Reflectanceb | Ravg < 3.5%c, Rabs < 6% (0° AOI) | ||
Reflectance Data | Raw Data | ||
Transmissiond | Tavg > 92%c; Tabs > 85% (0° AOI) | ||
Transmission Data | Raw Data | ||
Substrate | Zinc Selenidee | ||
Damage Threshold | CW | 1000 W/cm (10.6 µm, Ø138 µm) | |
Pulsed | 3 J/cm2 (10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø447 µm) |
Item # | WG70530-E2 | WG71050-E2 | |
---|---|---|---|
Diameter | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | |
Diameter Tolerance | +0.0 / -0.2 mm | ||
Thickness | 3.0 mm | 5.0 mm | |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm | ||
Clear Aperture | > Ø11.4 mm | > Ø22.9 mm | |
Parallelism | ≤1 arcmin | ||
Transmitted Wavefront Errora | < 3λ/2 Over Central 5.0 mm < 3λ Over Full Clear Aperture | < 3λ/2 Over Central 10.0 mm < 3λ Over Full Clear Aperture | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
AR Coating Range | 4.5 - 7.5 µm (-E2 Coating) | ||
AR Coating Reflectanceb | Ravg < 1.0%c; Rabs < 2.0% (0° AOI) | ||
Reflectance Data | Raw Data | ||
Transmissiond | Tavg > 97%c; Tabs > 94% (0° AOI) | ||
Transmission Data | Raw Data | ||
Substrate | Zinc Selenidee | ||
Damage Threshold | - |
Item # | WG70530-E3 | WG71050-E3 | ||
---|---|---|---|---|
Diameter | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | ||
Diameter Tolerance | +0.0 / -0.2 mm | |||
Thickness | 3.0 mm | 5.0 mm | ||
Thickness Tolerance | ±0.1 mm | ±0.3 mm | ||
Clear Aperture | > Ø11.4 mm | > Ø22.9 mm | ||
Parallelism | < 1 arcmin | |||
Surface Flatnessa | < λ/2 Over Clear Aperture | < λ Over Clear Aperture | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||
AR Coating Range | 7.0 - 12.0 µm (-E3 Coating) | |||
AR Coating Reflectanceb | Ravg < 1.0%c; Rabs < 2.0% (0° AOI) | |||
Reflectance Data | Raw Data | |||
Transmissiond | Tavg > 97%c; Tabs > 92% (0° AOI) | |||
Transmission Data | Raw Data | |||
Substrate | Zinc Selenidee | |||
Damage Threshold | CW | 1000 W/cm (10.6 µm, Ø138 µm) | ||
Pulsed | 5 J/cm2 (10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø478 µm) |