Zerodur®ミラーブランク
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9645_ZerodurBlanks_1.jpg)
- Low Coefficient of Thermal Expansion Compared to Fused Silica
- Front Surface Flatness: λ/10
- Ø1/2", Ø1", and Ø2" Optics
PF0511
Ø1/2" Mirror Blank
PF1011
Ø1" Mirror Blank
PF2011
Ø2" Mirror Blank
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 非常に低い熱膨張係数
- 3種類のサイズ:Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)
- 前面の平面度:λ/10
- 裏面はつや消し仕上げ
Zerodur®*ミラーブランクは、コーティングを施すことでミラーとしてご使用いただける設計となっております。熱膨張係数が非常に低いZerodur基板から加工されているこちらのミラーブランクは純度が高く、環境耐久性に優れています。Zerodurの熱膨張係数は0 ± 0.100 x 10-6 /°Cで、溶融石英の熱膨張係数0.55 x 10-6/°Cよりも著しく低い値となっております。この特性によりこちらのミラーブランクはCO2レーザ、Ti:サファイアレーザ、工業加工用レーザなどの高出力システムほか、温度の変化によるビームドリフトに敏感な用途に適しています。各ミラーブランクの裏面には型番が刻印されています。
こちらのZerodurブランクは、広帯域誘電体、金属または特注コーティングなどの反射コーティングを施すことができます。これらのコーティングにより、紫外域から近赤外域まで高い反射率を持つミラーになります。コーティングの詳細と価格については当社までお問い合わせください。当社では、温度の変化によるビームドリフトにさほど影響を受けない用途向けに溶融石英製ミラーブランクのラインナップをご用意しております。
*Zerodur® はSchott社の登録商標です。
Item # | Diameter | Thickness | Parallelism | Surface Quality | Surface Flatness | Clear Aperture | Materiala | Back Surface Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF0511 | 12.7 mm +0.0/-0.1 mm | 6.0 mm ± 0.2 mm | ≤3 arcmin | 10-5 Scratch-Dig | λ/10 @ 632.8 nm | >90% of Diameter | Zerodur® | Fine Ground |
PF1011 | 25.4 mm +0.0/-0.1 mm | 6.0 mm ± 0.2 mm | ||||||
PF2011 | 50.8 mm +0.0/-0.1 mm | 12.0 mm ± 0.2 mm |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |