金属コーティング付きZerodur®ミラー
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9611_MetallicZerodurMirrors_4.jpg)
- Lower Coefficient of Thermal Expansion Than Fused Silica
- Broadband, High-Reflectance Aluminum, Silver, and Gold Coatings
- Ø1/2", Ø1", and Ø2" Optics
PF1011-M01
Ø1" Protected Gold
PF2011-F01
Ø2" UV Enhanced Aluminum
PF1011-G01
Ø1" Protected Aluminum
PF2011-M03
Ø2" Unprotected Gold
PF0511-M01
Ø1/2" Protected Gold
PF0511-M03
Ø1/2" Unprotected Gold
PF1011-P01
Ø1" Protected Silver
PF0511-P01
Ø1/2" Protected Silver
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Quick Links | |
---|---|
Reflectance | Mirrors |
> 90% for 250 - 450 nm | UV Enhanced Aluminum Mirrors |
> 90% for 450 nm - 2 µm > 95% for 2 - 20 µm | Protected Aluminum Mirrors |
> 97% for 450 nm - 2 µm > 95% for 2 - 20 µm | Protected Silver Mirrors |
> 96% for 800 nm - 20 µm | Protected Gold Mirrors |
Unprotected Gold Mirrors |
特長
- 非常に低い熱膨張係数
- 高い反射率の金属コーティング(右表参照)
- 保護膜付きのアルミニウム、銀、および金ミラー
- 偏光に敏感な用途や超短パルス用途向けの保護膜無し金ミラーもご用意
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)の3サイズをご用意
Zerodur®*(ゼロデュア)ミラーは、0 ± 0.100 x 10-6 /°Cと非常に低い熱膨張係数を示しますが、その値は溶融石英の0.55 x 10-6 /°Cよりも大幅に小さくなっています。この特長により、このミラーはCO2レーザ、増幅Ti:サファイアレーザ、産業用の加工用レーザなどの高出力の光システムや、その他の温度によるビームドリフトに敏感な用途に適しています。ZerodurミラーはUV域強化アルミニウム、保護膜付きアルミニウム、保護膜付き銀、保護膜付きおよび保護膜無し金の各コーティングでご用意しております。他の金属コーティング付きのミラーと同様、これらのミラーは広帯域にわたって高い反射率を示し、入射角の変動には比較的依存しません。
保護膜付き金、銀、ならびにアルミニウムミラーには、耐久性の高いSiO2コーティングが施されており、UV域強化アルミニウムミラーの反射率は250~ 450 nmで>90%です。このコーティングは、金属コーティングの変色および繊細な金表面が損傷することを防ぎます。一方、保護膜無しの金は保護膜付きの金に比べて高い反射率を有しますが、損傷に弱く、より繊細です。しかし、保護膜付きミラーの表面コーティングは、用途によっては、偏光状態を変化させて定量化を困難にしたり、中~遠赤外域において光の吸収を引き起こしたりする可能性があります。 そのため、保護膜無しミラーは偏光状態を厳格に保つことが必要な用途や、保護膜付きミラーのコーティングによる分散を避ける必要がある用途に適しています。各コーティングの反射率曲線は「グラフ」タブ内でご覧いただけます。
より狭い範囲で低熱膨張の特性が必要な用途には、Zerodur広帯域誘電体ミラーのラインナップもご用意しています。熱膨張を考慮に入れる必要のない用途向けには、標準的な金属コーティング付きミラーのシリーズもご用意しております。また、当社では幅広い用途に対応する豊富な種類の広帯域誘電体ミラーやその他のミラーもご用意しております。
*Zerodur® はSchott社の登録商標です。
Metal-Coated Plano Mirrors Selection Guide | ||||
---|---|---|---|---|
Wavelength Range | Avg. Reflectance | Coating | Suffix | Coating Comparison |
250 nm - 450 nm | > 90% | UV Enhanced Aluminum | -F01 | ![]() Raw Data |
450 nm - 20 μm | > 90% for 450 nm - 2 µm > 95% for 2 - 20 µm | Protected Aluminum | -G01 | |
750 nm - 1 µm | Rs > 99.0% RP > 98.5% | Ultrafast-Enhanced Silver | -AG | ![]() Raw Data |
450 nm - 20 μm | > 97% for 450 nm - 2 µm > 95% for 2 - 20 µm | Protected Silver | -P01 | |
-P02a | ||||
800 nm - 20 μm | > 96% | Protected Gold | -M01 | ![]() Raw Data |
2 µm - 20 µm | > 98% | MIR Enhanced Gold | -M02 | |
800 nm - 20 μm | > 97% | Unprotected Gold | -M03 | |
10.6 µm Laser Line | > 99% | Unprotected Gold | -L01 | |
Metal-Coated Zerodur® Mirrors | ||||
Economy Front Surface Mirrors with Protected Metallic Coatings |
金属ミラーの仕様
Common Mirror Specifications | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # Prefix | PF0511 | PF1011 | PF2011 | ||||||||||||||||||
Diameter | Ø1/2" | Ø1" | Ø2" | ||||||||||||||||||
Diameter Tolerance | +0.0/-0.1 mm | ||||||||||||||||||||
Clear Aperture | > 90% of Diameter | ||||||||||||||||||||
Thickness | 6 mm | 12 mm | |||||||||||||||||||
Thickness Tolerance | ±0.2 mm | ||||||||||||||||||||
Substratea | Zerodur® | ||||||||||||||||||||
Parallelism | ≤ 3 arcmin | ||||||||||||||||||||
Front Surface Flatness (Peak to Valley) | λ/10 @ 632.8 nm | ||||||||||||||||||||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Coating Specifications | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coating Type | UV Enhanced Aluminum | Protected Aluminum | Protected Silver | Protected Gold | Unprotected Gold | ||||||||||||||||
Item # Suffix | -F01 | -G01 | -P01 | -M01 | -M03 | ||||||||||||||||
Reflectance | Ravg > 90% for 250 - 450 nm | Ravg > 90% for 450 nm - 2 μm Ravg > 95% for 2 μm - 20 μm | Ravg > 97% for 450 nm - 2 µm Ravg > 95% for 2 - 20 µm | Ravg > 96% for 800 nm - 20 μm | Ravg > 97% for 800 nm - 20 μm |
グラフの青い網掛け部分は、このミラーをご使用になる際の推奨する波長範囲を示しています。この帯域の外側(特に反射率のグラフに変動や傾斜がみられる範囲)の反射率は、ロット毎にバラつきがある可能性があります。
UV域強化アルミニウムコーティング(250 nm~450 nm)
保護膜付きアルミニウムコーティング(450 nm~20 µm)
保護膜付き銀コーティング(450 nm~20 µm)
保護膜付き金コーティング(800 nm~20 µm)
保護膜無し金コーティング(800 nm~20 µm)
Click to Enlarge
保護膜無し金コーティング付き(-M03)の生データはこちらからダウンロードいただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
UV域強化アルミミラーは、UV域での用途にお使いいただけるコスト効率の高い製品です。ベアアルミニウムは非常にデリケートで損傷を受けやすいので、ミラーの寿命を延ばすためにアルミニウムの上に保護膜を施しています。当社のUV域強化コーティングは、250~450 nmで反射率90%以上となります。
右のグラフは、UV域強化アルミニウムの反射率の波長特性(測定値)を示しています。網掛けされている部分は、250~450 nmの範囲を示しています。データは45°の入射角で測定されました。「グラフ」タブでは、他のデータもご覧いただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
保護膜付きアルミミラーは、広帯域用途に適しています。SiO2保護膜が傷がつきやすいアルミニウムコーティングを保護するため、研究用途でも工業用途でもお使いいただけます。 保護膜付きアルミニウムコーティングは、高湿度の環境では保護膜付き銀コーティングよりも変色しにくく、保護膜無しのアルミニウムコーティングとほとんど同じ反射率を有します。こちらのミラーの平均反射率は、スペクトル域450 nm~2 µmでは90%以上で、2~20 µmでは95%以上です。
右のグラフは、保護膜付きアルミニウムコーティングの反射率の波長特性(測定値)を示しています。網掛けされている部分は、こちらのミラーの推奨波長範囲を示しています。「グラフ」タブでは、他のデータもご覧いただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
銀コーティング付きミラーは、可視~近赤外光に対して、当社の金属製コーティングの中で最も高い反射率を有します。また、赤外光にも高い反射率を示します。 銀コーティング付きミラーの平均反射率は、スペクトル域450 nm~2 µmでは97%以上、2 µm~20 µmでは95%以上です。 また、酸化を防ぐため、こちらのミラーには耐久性の高いSiO2保護膜が施されています。 450 nm~20 µmの範囲にわたって高い反射率を有するため、フェムト秒パルスレーザとのご使用に適しています。
右のグラフは、保護膜付き銀の反射率の波長特性(測定値)を示しています。 網掛けされている部分は、こちらのミラーの推奨波長範囲を示しています。 「グラフ」タブでは、他のデータもご覧いただけます。
取扱いについて
銀コーティング付きミラーは、環境や不適切な取り扱いによって損傷しやすいため、特にご注意いただく必要があります。指紋の付着、研磨性のある面との接触、高湿/高温の環境などにより、保護膜の効果が損なわれ、銀コーティングの酸化や劣化が起きやすくなります。 銀ミラーを取り扱う際は、通常の光学素子の取扱い方法に従ってください。 光学素子の表面に指の油分などが付着するのを防ぐために、Latex製手袋などの着用をお勧めします。こうした対策を講じたうえでも、ミラー面やエッジには触れないようにご注意ください。 銀ミラーは、室温で、またできるだけ湿度の低い場所で使用/保管を行ってください。ミラーなどの光学素子のクリーニング法については、「光学素子の取扱いについてのチュートリアル」をご参照ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
保護膜付き金コーティングは全赤外域に対応し、800 nm~20 µmで96%以上の平均反射率を示します。金にSiO2保護膜をオーバーコーティングすることにより、傷付きにくく、クリーニングがしやすくなっています。
右のグラフは、波長に対する保護膜付き金の反射率の測定値を示しています。網掛けされている部分は、これらのミラーの推奨波長範囲を示しています。詳細は「グラフ」タブをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
保護膜付きの金に比べて保護膜無しの金は高い反射率を有しますが、損傷に弱く、より繊細です。 これらのミラーは偏光状態を厳格に保持することが必要な用途や、保護膜付き金ミラーの表面コーティングによる分散を防ぐ必要がある用途にご使用いただけます。 保護膜付き金ミラーの表面コーティングは、偏光状態を変化させて定量化を困難にしたり、中~遠赤外域において光の吸収を引き起こしたりする可能性があります。
右のグラフは、波長に対する保護膜付き金の反射率の測定値を示しています。 網掛けされている部分は、これらのミラーの推奨波長範囲を示しています。 詳細は「グラフ」タブをご覧ください。
注:固定リングを使用して固定するマウントではミラー表面を傷つける恐れがあります。 保護膜無しの金は空気に触れても酸化しませんが、指紋、エアロゾルや、ほんの少しの研削材が接触しただけで損傷してしまいます。 保護膜なしの金は、必要時のみ、側面だけを持って取り扱ってください。 その際は表面に指の油分がつかないよう、ラテックス製手袋などを着用する必要があります。 クリーンで乾燥した空気か窒素で埃を吹き飛ばす方法以外に、表面のクリーニングは行わないでください。 他のクリーニングの方法では表面に損傷を与える可能性があります。