低電圧チップ型ピエゾアクチュエーター、貫通穴付き、移動量1.8 µm~3.0 µm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/10311_LowVoltagePiezo_2.jpg)
- 150 V Max Voltage and Sub-Millisecond Response Time
- Available with Ø2.0 mm, Ø3.0 mm, or Ø3.1 mm Central Through Holes
- Provided with and without Pre-Attached Wires
PA4FEH3
Bare Electrode (2 Places),
Arrow Indicates Direction of Expansion
PA4FEH3W
75 mm Wires,
Silver + Mark Indicates Positive Electrode
Central Ø2 mm
Through Hole
Top View of the PA4FEH3
PKFEP4H3
5.0 mm x 5.0 mm x 0.4 mm Flat End Plate with Ø2 mm Hole
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Piezo Selection Guide |
---|
Piezoelectric Ceramic Chips |
Square |
Square with Through Hole |
Round |
Ring |
Tube |
Shear |
Benders |
Single-Crystal Piezoelectric Chips |
Square |
Piezoelectric Stacks |
Mounted Piezoelectric Actuators |
Ultrasonic Piezo Chips & Transducers |
Vibrating Piezo Actuator |
![Diagram of Piezo Stack](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Electrode_Cut-Away_Piezoelectric_D2-300.gif)
Click to Enlarge
櫛型電極付きの多層ピエゾ素子(型番PA4FEH3)の立体断面図。内部が見えるよう点線部分を切り取って表示しています。
各種資料のご案内 | |
---|---|
![]() | 仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。 |
特長
- サブマイクロメートルレベルの分解能
- 下記の4つのサイズから選択可能
- 5.0 mm × 5.0 mm x 2.0 mm、Ø2.0 mmの貫通穴付き
- 5.0 mm × 5.0 mm x 3.0 mm、Ø2.0 mmの貫通穴付き
- 7.0 mm × 7.0 mm x 2.0 mm、Ø3.1 mmの貫通穴付き
- 7.0 mm × 7.0 mm x 3.0 mm、Ø3.0 mmの貫通穴付き
- カスタム仕様のサイズについても対応可能です。詳細は当社までお問い合わせください。
- 駆動電圧範囲:0~150 V
- 開ループシステムでの実験用に適した製品
- 真空ならびに組み込み用途(OEM用途)に適した製品
- フラットエンドプレートを別売りでご用意
中央に貫通穴のあるこのピエゾアクチュエータは、右の図に示すように積層された圧電セラミック層と櫛形の電極から成っています。多層構造により高い共振周波数とサブミリ秒の応答時間を実現し、また櫛形の電極により駆動電圧を低減しています。中央に貫通穴があることで、レーザのチューニングやマイクロディスペンスへの応用に適しています。駆動電圧範囲は0~150 Vです。詳しい仕様については下の表をご参照ください。
このコンパクトなチップ型ピエゾアクチュエータは精密移動システムに簡単に組み込むことができ、その最大フリーストローク変位量は1.8 µm~3.0 µmです。精密な研磨加工により、その高さの精度は±5 µm以下です。この高い精度によって、ピエゾアクチュエータ周辺のデバイスの設計が容易になります
こちらのアクチュエータの最大変位量は各製品に規定されている最大変位用負荷をプリロードすることによって得られます。 実際の最大変位量は製品によって異なり、実験的に決定する必要があります。しかし最大変位量は必ずフリーストローク変位量よりも大きくなります。 チップ型ピエゾアクチュエータに負荷を取り付ける際は、荷重がアクチュエータの軸に沿って伝達されるようにしてください。詳細については「取扱い」タブをご覧ください。
チップの外側の4つの側面と貫通穴の内面にはセラミックの絶縁層があります。一般的なエポキシ樹脂のコーティングに比べて、セラミックは湿度からチップを保護する性能が優れています。残りの2面はスクリーン印刷による銀電極で、これに駆動電圧を印加します。利便性を考慮して、75 mmワイヤ付きのチップもご用意しております。
様々な負荷条件に対応できるように、こちらのアクチュエータのアクセサリとして、セラミック製のフラットエンドプレート も別途ご用意しています。
チップ型ピエゾアクチュエータの寸法、電圧範囲、コーティングについては、カスタム仕様によるご注文も承ります。また、大量注文にも対応可能です。詳細については当社までお問い合わせください。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Manufacturing_Chips_A4-250.jpg)
Click to Enlarge
PZTブロックを個々の素子に切断
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Manufacturing_Chips_A5-200.jpg)
Click to Enlarge
バインダのバーンアウトおよび焼結後のPZT素子
当社におけるピエゾアクチュエータの製造について
チップ型ピエゾの製造やその多段化の作業は当社の施設内で行い、各製造工程を当社で管理しております。これにより、特注や組み込み用途(OEM用途)のデバイスなどを高品質かつ安価でご提供することが可能になります。当社におけるチップ型ピエゾの製造工程の概要は以下の通りです。詳細については、ピエゾ素子の製造能力のページをご参照ください。
- チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)またはBiScO3-PbTiO3(BSPT)の粉末で形成されたフレキシブルシートからブロックを作成
- 各シート上に内部電極をスクリーン印刷
- 印刷したシートを積み重ねて層を形成
- 層状のシートを等方プレス
- ブロックを個々の素子にダイシング(切断)
- 素子に熱処理を施して溶媒やバインダ材の残留物を除去
- 素子を焼結して圧電性の圧粉を融着させ、PZTまたはBSPT結晶を生成
- 厳しい寸法公差(±5 µm)を得るために、素子をラップ研磨
- 素子に外部電極をスクリーン印刷
- 素子を分極処理して、PZTまたはBSPT結晶の軸を揃える
![Mechanical Drawing of Unwired Chip](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Chip_Drawing_Gen_D6-350.gif)
Click to Enlarge
チップ型ピエゾアクチュエータPA4FEH3の概略図
使用上のご注意
電源接続
このデバイスには、正バイアスを印加する必要があります。正の電極に正のバイアスを印加し、もう一方の電極は接地してください。デバイスに負のバイアスを印加すると機械的故障につながる可能性があります。ワイヤが付いている製品では、正極性ワイヤは2通りの方法で識別できます。まず、製品写真からわかるように赤色です。そして、ピエゾアクチュエータのプラス記号が付いている方の側面(右図参照)から電極に接続されています。接地するワイヤは黒色で、正の電極が接続されている面の反対側に接続されています。
注:駆動後のピエゾアクチュエータには電荷が蓄積しています。正と負の電極を直接接続すると放電し、火花の発生や、さらには故障する危険性もあります。 この電荷を解放するために、当社では電極の間に抵抗(>1 kΩ)を挿入することをお勧めしています。
プリロード(予備負荷)
こちらのアクチュエータの最大変位量は各製品に規定されている最大変位用負荷をプリロードすることによって得られます。実際の最大変位量は製品によって異なり、実験的に決定する必要があります。しかし最大変位量は必ずフリーストローク変位量よりも大きくなります。プリロードによりアクチュエータのストロークは長くなります。これは製造時の分極処理ではピエゾ素子内の強誘電体粒子をすべて同じ方向に揃えることができないためです。アクチュエータに対して機械的にプリロードを負荷すると、揃っていない粒子の多くはより理想に近い方向に揃ってきます。ピエゾ素子に駆動電圧をかけると強誘電体粒子の向きが回転し、印加した電界の方向に揃います。その結果、ピエゾ素子の寸法に変化が生じます。初期段階でより多くの強誘電体粒子が同じ方向に揃っていると、駆動電圧に対するピエゾ素子の寸法の変化もより大きくなります。最適な最大変位用負荷以上のプリロードを負荷すると、本来の最大変位量よりも小さな変位量しか得られなくなります。これは負荷が大きすぎると、駆動電圧に応じて粒子が向きを変えるのを抑制してしまうためです。
リード線の電極へのはんだ付け
リード線を電極に接続もしくは再接続する場合、はんだ付けの温度は370 °C以下、時間は2秒以下で行ってください。リード線は電極の中心にはんだ付けし、できるだけ熱が広がらないようにしてください。
ピエゾアクチュエータへの負荷の取り付け方
ピエゾセラミックは脆弱で、引張力に対する強度が高くありません。そのため、負荷を取り付ける際は、アクチュエータに対して横方向の力や曲げの力がかからないようにしてください。 外部負荷が圧縮力のように見えても、正しく負荷がかからないと曲げモーメントが発生し、ピエゾデバイス内部に大きな引張応力が発生することがあります。ピエゾアクチュエータへの負荷の取付け方が不適切な場合、アクチュエータを損傷するような内部応力が容易に発生します。 それを防止するには、アクチュエータにかかる負荷がアクチュエータの変位軸に沿って伝達されるように外部負荷を取り付けることが必要です。負荷はできる限りアクチュエータの取付け面の中心部にかかるようにし、また取付け面に対してできるだけ均一にかかるようにしてください。平坦な取付け面の付いたアクチュエータに負荷の平坦な面を取り付ける場合は、2つの面が十分に平坦で滑らかであること、また取付けの平行性も十分であることを確認してください。
![Temperature Rise Plot](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Actuator_Mounting_A5-175.gif)
Click to Enlarge
負荷をピエゾアクチュエータに取り付ける正しい方法と誤った方法
様々な負荷条件に対応できるように、こちらのアクチュエータのアクセサリとして、セラミック製のフラットエンドプレートも別途ご用意しています。PZTピエゾチップに負荷を取り付ける場合は、接着剤として、EPO-TEK 353NDやLoctite® Hysol® 9340など、80 °C以下の温度で硬化するエポキシ樹脂のご使用をお勧めします。BiScO3-PbTiO3 (BSPT)ピエゾアクチュエータの場合は、硬化温度120 °C以下、融点250 °C以上の無機接着剤の使用を推奨します。EPO-TEK 353NDは安全にご使用いただけますが、250 °Cで強度が低下するため、機械的構造を保つためにプリロードをかける必要があります。負荷はピエゾアクチュエータの変位する面にのみ取り付けてください。負荷を変位しない面に取付けると、アクチュエータの故障につながる場合があります。 以下では、ピエゾアクチュエータに負荷を取り付ける際の正しい方法と誤った方法について解説しています。
右図は、ピエゾアクチュエータに平坦な底面を有する軸外負荷を取り付ける際の誤った方法(A)と正しい方法(B)を示しています。Aの方法では、全ての荷重がアクチュエータの一端にかかり、アクチュエータにとって危険な状態です。このような不均一な負荷は、曲げモーメントのようなアクチュエータにとって危険な応力が発生する原因になります。正しい方法のBでは、フレクシャーマウントが軸外負荷の平坦な取付け面とアクチュエータの平坦な取付け面のインターフェイスになっています。フレクシャーマウントにより、負荷がアクチュエータのプレート表面に均一に分散され、荷重はアクチュエータ全体にかかっています。
高い周波数で動作させる場合
高い周波数で動作させるには、外部に温度制御システムを取り付けてデバイスを冷やす必要がある場合があります。高い周波数で動作させるとピエゾデバイス内部の温度は上昇しますが、PZTピエゾアクチュエータの最高動作温度は130 °C以下です。より高温でも使用できる製品として、最高動作温度250 °CのBSPTピエゾアクチュエータをご用意しています。各製品のデバイス温度の駆動電圧周波数に対する依存性は、下のinfoアイコンをクリックしてご覧いただけます。デバイスの温度は、仕様の最高動作温度を超えないようにしなければなりません。
負荷荷重と共振周波数の関係
多くの用途において、ピエゾアクチュエータの長さがどの程度の速度で変化するかということは重要なパラメータです。長さが変化する速度は、ピエゾアクチュエータの共振周波数、ドライバの最大帯域幅の絶対定格、ピエゾデバイスが発生可能な最大電流、ピエゾアクチュエータの静電容量、駆動信号の振幅など、様々な要因に依存します。電圧によって伸びる長さ(伸長値)は、アクチュエータ駆動電圧とピエゾアクチュエータの長さの関数になります。 静電容量が大きくなるほど、アクチュエータの長さの変化は遅くなります。
印加電圧が急激に変化すると、ピエゾアクチュエータの長さも急速に変化します。印加電圧の大きさによりピエゾアクチュエータの伸長値が決定されます。駆動電圧信号がステップ関数の場合、アクチュエータの長さ変化の開始から終了までの最小時間Tminは、共振周波数の周期のおよそ1/3となります。ピエゾに負荷がかかっていない場合、共振周波数をƒoとすると、最小応答時間は以下の式で表わすことができます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Unloaded_ResponseTime_Tmin_12pt.gif)
公称伸長値に達すると、この長さの近傍でアクチュエータが減衰振動します。振動を軽減するためのコントローラを組み込むこともできますが、それによりアクチュエータの応答性は低下します。
アクチュエータに負荷を加えると、ピエゾアクチュエータの共振周波数は低下します。負荷無しの場合のアクチュエータの共振周波数が与えられている場合には、ピエゾアクチュエータの質量m、負荷の質量Mを用いて、負荷のある場合の共振周波数(ƒo')を以下の式で求めることができます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_LoadedResonant_f_o_prime.gif)
DC電圧で駆動したときのデバイスの推定寿命
ピエゾデバイスの寿命は動作温度、印加電圧ならびに相対湿度の関数となります。DC電圧が印加されているときには、寿命はピエゾデバイスの電極で発生する湿度による電解反応によって短くなります。この反応により水素が発生し、陰極から陽極に向けて金属の樹状突起が形成されます。電解反応により遊離した水素は、ピエゾ素子と化学反応を起こして劣化させます。形成された樹状突起は陰極と陽極を電気的に接続することになり、その結果として、漏れ電流のレベルが上昇します。ピエゾデバイスが故障しているかどうかは、以下の試験では漏れ電流レベルが規定の閾値よりも高くなっているかどうかで判断しています。
当社のピエゾデバイスは4面がセラミック製の防湿層で覆われているため、湿度がデバイスの寿命に及ぼす影響を最小限に抑えています。ピエゾデバイスの寿命測定についてのご要望を受けて、当社ではセラミックで絶縁された低電圧駆動のピエゾデバイスに対する環境試験を実施しました。その結果を用いて、平均故障時間(MTTF)を見積るための単純なモデルを作成しました。前提として、湿度、温度、印加電圧が既知である必要があります。推定MTTFは、動作温度、相対湿度、電圧に対応する3つの係数の積となります。部分電圧は、デバイスの印加電圧を仕様の最大駆動電圧で割って算出します。 各パラメータに対応する係数は下記のグラフに示されています。また、このデータをダウンロードし、それを用いて計算したり、必要に応じて内挿したりすることが可能です。
下記の3つのグラフにおける曲線の実線部分は当社が試験を実施した範囲を示しています。これらの測定範囲はよく使用される環境条件を考慮して設定しました。実線から続いている点線部分は外挿値で、デバイスを使用する際に遭遇する可能性のある環境条件の範囲を示しています。
Click to Enlarge
fVとV/Vmaxの関係を示したデータを含むエクセルファイルは、こちらをクリックしてご覧いただけます。
これらの温度、電圧および湿度の係数を得るためのデータは、6種類の異なる動作環境下での試験による測定値をもとに分析され、グラフ化されています。異なる10個の専用デバイスのセットを、それぞれ異なる駆動電圧、デバイス温度、相対湿度の組合せによる環境下で試験を行いました。デバイスに閾値100 nAを上回るレベルの漏れ電流が発生した時点で、故障としました。温度、湿度および電圧がそれぞれ寿命に与える影響は以下の関係式を仮定して求めています:
- MTTF = fV(V) * fT(T) * fH(H)
- 電圧のべき乗に比例: fV(V) = A1Vb1
- 相対湿度に対しては、指数関数で変化: fH(T) = A2ecH
- 温度に対しては、アレニウスの式: fT(H) = A3eb2/T
ここでA1、A2、A3、b1、b2、cは測定データの分析により決定される定数、VはDC駆動電圧、Tはデバイスの温度、Hは相対湿度です。MTTFと各係数との数学的関係式が異なるので、MTTFの各係数への依存性を決定できます。そのようにして得られたのが上図のプロットデータです。グラフ内の青い網掛け部分の曲線は、実験データです。点線部分は外挿値です。
これらのデバイスの寿命試験は引き続き実施されています。追加データは準備ができ次第掲載いたします。温度制御用の製品としては、当社のTEC素子などのラインナップがございます。また、温度および湿度のモニタには当社のUSB温湿度ロガーをご利用いただけます。
真空対応製品のクリーニングについて
当社のピエゾアクチュエータで真空に対応している製品については、青いinfoアイコン()をクリックしてご覧いただける仕様表に、対応する真空レベルが記載されています。この真空レベルに到達するのに特別なクリーニングは必要ありませんが、実際のご使用時には、これらの製品をイソプロピルアルコール(IPA)で超音波洗浄を行い、さらに60 °Cで2時間ベーキングすることをお勧めします。デバイスをそのほかの有機溶剤には浸漬しないでください。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2022-06-13 08:33:03.297) Hi,
I understand that the chip will mainly expand and shrink along the vertical direction (perpendicular to the biasing direction) when we apply a bias, as shown in the photo on the website. Does the chip expand or shrink along the horizontal direction (e.g., direction that is parallel to the biasing direction)? and how much?
Thanks,
Lunjie cdolbashian
 (posted 2022-06-17 04:45:54.0) Thanks for contacting Thorlabs. When applying a bias, the chip expand along vertical direction and shrink along the horizontal direction. The shrinkage strain is about half of the expansion strain. For example, under 150V, the vertical expansion is about 1.8μm stroke, 0.09% strain, the horizontal shrinkage would be about 0.045% strain. To further estimate the stroke from the strain, the aperture will not contribute the motion, so we need to exclude it from the horizontal dimension. For a simple estimation, the horizontal shrinkage stroke is about 0.045%*(5-2)mm = 1.35μm. The real stroke may be a little higher because the edge still contribute the motion. In a real test, this stroke is about 1.6μm. alexei.ourjoumtsev
 (posted 2019-01-18 13:53:40.36) Hi,
I'm planning to use PA4FKH3 in ultra-high vacuum (~10^-10 torr). The info tab recommends "to clean the part with isopropyl alcohol (IPA) in an ultrasonic immersion tank and then bake it at 60 °C for two hours". On the other hand, the "storage" section of the spec sheet says "Do not immerse the device in organic solvents", to which IPA obviously belongs. Which one should I trust? Is it ok to make a short (~5min) ultrasonic bath in IPA, but not to leave the piezo in IPA for a long time? nbayconich
 (posted 2019-02-05 03:31:36.0) Thank you for contacting Thorlabs. My apologies for the confusion, IPA will be fine for an ultrasonic immersion bath as well as general cleaning. The term organic solvents can describe a wide variety of chemicals some not being suitable for use with these piezos. We do not recommend using any organic solvent other than Isopropyl alcohol for cleaning in an immersion tank. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Square Flat End Plates with Through Holes | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Exterior Dimensions | Through Hole Diameter | Tolerance | Compatible Piezo Chips |
PKFEP4H3 | 5.00 mm x 5.00 mm x 0.40 mm | 2.00 mm | ±0.04 mm | PA4FEH3(W), PA4FKH3(W) |
PKGEP5H5 | 7.00 mm x 7.00 mm x 0.50 mm | 3.00 mm | ±0.04 mm | PA4GEH5(W), PA4GKH5(W) |
- 2種類のサイズをご用意
- 接触点での負荷をピエゾの面全体に分散
- 16個または25個セットでご用意
上記のチップ型ピエゾアクチュエータに対応する、2種類のサイズのフラットエンドプレートをご用意しております(右の表参照)。フラットエンドプレートは、接触点での負荷をチップ型ピエゾアクチュエータの端面全体に分散するために用いられます。ピエゾアクチュエータの端面に取り付けるフラットエンドプレートを選ぶ際は、その端面で負荷が均等に分散されるように、エンドプレートの底面形状がピエゾアクチュエータの断面形状と整合していることが重要です。これらのフラットエンドプレートの寸法の公差は±0.04 mmです。