低電圧チップ型ピエゾアクチュエーター、最大移動量0.7 µm~6.1 µm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7563_Piezo_Stacks_11.jpg)
- Low-Voltage Piezo Chips with 45 V, 75 V, 100 V, or 150 V Max Voltage
- Sub-Millisecond Response Time with No Load
- Provided with or without Pre-Attached Wires
- Operating Temperatures Up to 130 °C (PZT) or 250 °C (BSPT)
PA4DG
Bare Electrode (2 Places),
Arrow Indicates
Direction of Expansion,
PZT
PA3CEW
75 mm Wires, Black Dot Indicates Positive Electrode, PZT
TA0505D024W
75 mm Wires,
Silver Plus Sign Indicates Positive Electrode, PZT
Application Idea
Piezo Chips Tune the Position
of a Ø1" Mirror in a Laser Cavity
PKDESP
End Hemisphere
PA4FL
Bare Narrow Electrode
(2 Places), PZT
PA4FKYW
75 mm Wires, Silver Plus Sign Indicates Positive Electrode, BSPT
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Piezo Selection Guide |
---|
Piezoelectric Ceramic Chips |
Square |
Square with Through Hole |
Round |
Ring |
Tube |
Shear |
Benders |
Single-Crystal Piezoelectric Chips |
Square |
Piezoelectric Stacks |
Mounted Piezoelectric Actuators |
Ultrasonic Piezo Chips & Transducers |
Vibrating Piezo Actuator |
![Diagram of Piezo Stack](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Electrode_Cut-Away_Piezoelectric_D1-300.gif)
Click to Enlarge
櫛型電極付きの多層ピエゾ素子(型番TA0505D024)の立体断面図。内部が見えるよう点線部分を切り取って表示しています。
アイコン等について | |
---|---|
![]() | 下記の表内にあるこのアイコンをクリックしていただくと、各製品固有の仕様や図面を記載したウィンドウが開きます。 |
特長
- サブマイクロメートルレベルの分解能
- 取付け面のサイズは0.9 mm x 0.9 mm~10.0 mm x 10.0 mをご用意
- カスタム仕様のサイズについても対応可能です。詳細は当社までお問い合わせください。
- 駆動電圧範囲: 0~45 V、0~75 V、0~100 V、0~150 V
- 推奨負荷13 N ~1600 N
- チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)製チップの最高動作温度:130 °C
- BiScO3-PbTiO3 (BSPT)製チップの最高動作温度:250 °C
- 開ループシステムでの実験に適した製品
- ほとんどのチップはワイヤ付きでご提供可能
- 真空用ならびにOEM用に適した製品
- 半球状およびフラットエンドプレートもご用意
当社のピエゾアクチュエータは、右の図、および下記の「当社におけるピエゾアクチュエータの製造について」で示すように、層状の圧電セラミックシートから形成されます。各シートは内部電極を印刷した後、積み重ねられ、精密ラッピング加工が施されます。これにより各チップの高さの公差は±5 µm以下となります。コンパクトな多層構造により、高い共振周波数(160 kHz~1350 kHz)とサブミリ秒の応答時間を実現しています。PZTおよびBSPT製のピエゾセラミックチップをご用意しており、それぞれの最高動作温度はPZTチップで130 °C、BSPTで250 °Cです。
チップは精密な動作が特長で、フリーストローク量(無負荷時)は0.7 µm~6.1 µmとなっています。こちらのアクチュエータの最大変位量は各製品に規定されている最大変位用負荷をプリロードすることによって得られます。 実際の最大変位量は製品によって異なり、実験的に決定する必要があります。しかし最大変位量は必ずフリーストローク変位量よりも大きくなります。詳細については「取扱い」タブをご覧ください。
また各層ごとに電極を組み込むことで、駆動に必要な電圧を低減しています。 チップ型ピエゾアクチュエータの駆動電圧範囲としては、0~45 V、0~75 V、0~100 V、0~150 Vの4種類からお選びいただけます。電圧に非常に敏感な用途の場合には、最大駆動電圧が45 Vまたは75 Vのチップをお選びください。電圧の影響をさほど受けない用途の場合には、より製品寿命が長い100 Vまたは150 Vのチップをご使用いただけます。詳しい仕様については下の表をご覧ください。
このチップの4面はセラミック層でコーティングされており、アクチュエータを湿度から保護しています。このセラミック層は、エポキシ樹脂のコーティングよりも湿度に対して優れた保護性能を有しています。残りの2面はスクリーン印刷による銀電極で、これに駆動電圧を印加します。正の電極側には銀のプラス記号または黒点が付いています。利便性を考慮して、当社の製品の多くはこの2面に75 mmワイヤをはんだ付けしております。
当社ではピエゾアクチュエータを独自のAIアルゴリズムを用いて個別に検査し、ピエゾチップ、アクチュエータ、およびトランスデューサの優れた品質を保証しております。
負荷を様々な条件で取り付けられるよう、セラミック製のフラットエンドプレートまたは半球状エンドプレートをアクセサリとしてご用意しております。また、直径1.5~7.0 mmの球とのボール接触が可能な円錐状エンドカップもございます。「取扱い」タブでは、ピエゾアクチュエータに負荷を取り付ける際の詳しい説明や、特別な動作に関する考察、動作条件からアクチュエータの寿命を予測する方法などを掲載しています。
チップ型ピエゾアクチュエータの寸法、電圧範囲、コーティングについては、カスタム仕様によるご注文も承ります。また、大量注文にも対応可能です。詳細については当社までお問い合わせください。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Manufacturing_Chips_A4-250.jpg)
Click to Enlarge
PZTブロックを個々の素子に切断する様子
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Manufacturing_Chips_A5-200.jpg)
Click to Enlarge
バインダのバーンアウトおよび焼結後のPZT素子
当社におけるピエゾアクチュエータの製造について
チップ型ピエゾの製造やその多段化の作業は当社の施設内で行い、各製造工程を当社で管理しております。これにより、特注や組み込み用途(OEM用途)のデバイスなどを高品質かつ安価でご提供することが可能になります。当社におけるチップ型ピエゾの製造工程の概要は以下の通りです。詳細については、ピエゾ素子の製造能力のページをご参照ください。
- チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)またはBiScO3-PbTiO3 (BSPT)の粉末で形成されたフレキシブルシートからブロックを作成
- 各シート上に内部電極をスクリーン印刷
- 印刷したシートを積み重ねて層を形成
- 層状のシートを等方プレス
- ブロックを個々の素子にダイシング(切断)
- 素子に熱処理を施して溶媒やバインダ材の残留物を除去
- 素子を焼結して圧電性の圧粉を融着させ、PZTまたはBSPT結晶を生成
- 厳しい寸法公差(±5 µm)を得るために、素子をラップ研磨
- 素子に外部電極をスクリーン印刷
- 素子を分極処理して、PZTまたはBSPT結晶の軸を揃える
![Mechanical Drawing of Unwired Chip](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Chip_Drawing_Gen_D6-350.gif)
Click to Enlarge
チップ型ピエゾアクチュエータTA0505D024Wの概略図
使用上の注意点
電源接続
このデバイスには、正バイアスを印加する必要があります。正の電極に正のバイアスを印加し、もう一方の電極は接地してください。デバイスに負のバイアスを印加すると機械的故障につながる可能性があります。正極性ワイヤは2通りの方法で識別できます。まず、製品写真からわかるように赤色です。そして、ピエゾアクチュエータのプラス記号が並んでいる方の側面(右図参照)から電極に接続されています (プラス記号ではなく黒点が付いているデバイスもあります)。接地するワイヤは黒色で、正の電極が接続されている面の反対側に接続されています。
注:駆動後のピエゾアクチュエータには電荷が蓄積しています。正と負の電極を直接接続すると放電し、火花の発生や、さらには故障する危険性もあります。 この電荷を解放するために、当社では電極の間に抵抗(>1 kΩ)を挿入することをお勧めしています。
プリロード(予備負荷)
こちらのアクチュエータの最大変位量は各製品に規定されている最大変位用負荷をプリロードすることによって得られます。実際の最大変位量は製品によって異なり、実験的に決定する必要があります。しかし最大変位量は必ずフリーストローク変位量よりも大きくなります。プリロードによりアクチュエータのストロークは長くなります。これは製造時の分極処理ではピエゾ素子内の強誘電体粒子をすべて同じ方向に揃えることができないためです。アクチュエータに対して機械的にプリロードを負荷すると、揃っていない粒子の多くはより理想に近い方向に揃ってきます。ピエゾ素子に駆動電圧をかけると強誘電体粒子の向きが回転し、印加した電界の方向に揃います。その結果、ピエゾ素子の寸法に変化が生じます。初期段階でより多くの強誘電体粒子が同じ方向に揃っていると、駆動電圧に対するピエゾ素子の寸法の変化もより大きくなります。最適な最大変位用負荷以上のプリロードを負荷すると、本来の最大変位量よりも小さな変位量しか得られなくなります。これは負荷が大きすぎると、駆動電圧に応じて粒子が向きを変えるのを抑制してしまうためです。
リード線の電極へのはんだ付け
リード線を電極に接続もしくは再接続する場合、はんだ付けの温度は370 °C以下、時間は2秒以下で行ってください。リード線は電極の中心にはんだ付けし、できるだけ熱が広がらないようにしてください。
ピエゾアクチュエータへの負荷
ピエゾセラミックは脆弱で、許容張力も高くはありません。アクチュエータに対して横方向の力や曲げの力がかからないようにしてください。 圧縮方向の外部負荷でも、それに曲げモーメントが伴う場合、ピエゾデバイス内部に高い引っ張り応力が発生することがあります。そのように負荷のかけ方が正しくない場合には、ピエゾアクチュエータには破損の原因となるような内部応力が容易に発生します。 破損を防ぐには、アクチュエータにかかる荷重がアクチュエータの軸に沿って伝達されるように外部負荷を取り付けることが必要です。負荷はできる限りアクチュエータの取付け面の中心部にかかるようにし、また取付け面に対してできるだけ均一にかかるようにしてください。平坦な取付け面の付いたアクチュエータに平坦な面を有する負荷を取り付ける場合は、2つの面が十分に平坦で滑らかであること、また取付けの平行性も十分であることを確認してください。外部負荷の方向とアクチュエータの軸に角度がある場合は、半球状のエンドプレートまたはフレクシャージョイントを装着したアクチュエータを使用して、アクチュエータに対して安全に荷重がかかるようにしてください。
様々な負荷条件に対応できるように、こちらのアクチュエータのアクセサリとして、フラットまたは半球状のセラミック製エンドプレートをお買い求めいただくことも可能です。また、当社では、半径Ø1.5~Ø7.0 mmの半球状の面または曲面と接続可能な凹面を有する円錐形エンドカップもご用意しております。PZTピエゾチップに負荷を取り付ける場合は、接着剤として、EPO-TEK 353NDやLoctite® Hysol® 9340など、80 °C以下の温度で硬化するエポキシ樹脂のご使用をお勧めします。BSPTピエゾチップの場合は、硬化温度120 °C以下、融点250 °C以上の無機接着剤の使用を推奨します。EPO-TEK 353NDは安全にご使用いただけますが、250 °Cで強度が低下するため、機械的構造を保つためにプリロードをかける必要があります。負荷はピエゾアクチュエータの変位する面にのみ取り付けてください。負荷を変位しない面に取付けると、アクチュエータの故障につながる場合があります。 次に、2種類のエンドプレート付きピエゾアクチュエータに負荷を取り付ける際の正しい方法と誤った方法について解説します。
![Displacement Plot](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Actuator_Mounting_A2-350.gif)
Click to Enlarge
平面プレート(A、誤)と半球状のプレート(B、正)をそれぞれ装着したピエゾアクチュエータを使用してレバーアームを動かしている様子
![Temperature Rise Plot](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Actuator_Mounting_A4-350.gif)
Click to Enlarge
負荷をピエゾアクチュエータに取り付ける正しい方法と誤った方法
左の図では、レバーアームを動かす際の誤った方法(A、左側の図)と正しい方法(B、右側の図)を示しています。正しい方法では半球状のエンドプレートが使用され、レバーアームの角度にかかわらず荷重は分散されてアクチュエータ全体に伝達されます。左側の図はピエゾアクチュエータとレバーアームの誤った取付け方法で、全ての荷重がピエゾアクチュエータの一端にかかっています。このような不均一な負荷は、曲げモーメントのようなアクチュエータにとって危険な応力を発生する可能性があります。
右図では、ピエゾアクチュエータに平坦な底面を有する軸外負荷を取り付ける際の誤った方法(左側の図、A)と3つの正しい方法を示しています。AならびにBは、左の図で示されている、誤った方法と正しい方法に似ています。正しい方法であるCでは、取付け面としてPKFCUPのような円錐形のエンドカップを使用しています。負荷とは平面で接し、凹面がエンドプレートの半球状のドームに接しています。 正しい方法のDでは、フレクシャーマウントが軸外負荷の平坦な取付け面とアクチュエータの平坦な取付け面のインターフェイスとなっています。フレクシャーマウントにより、負荷がアクチュエータのプレート表面に均一に分散され、荷重はアクチュエータ全体にかかっています。
高い周波数で動作させる場合
高い周波数で動作させるときは、外部に温度制御システムを取り付けてデバイスを冷やす必要がある場合があります。高い周波数で動作させるとピエゾデバイス内部の温度は上昇しますが、PZTデバイスの許容動作温度は130 °C以下です。さらに高い温度で使用する場合のために、最高動作温度が250 °CのBSPTピエゾデバイスをご用意しております。各製品のデバイス温度の駆動電圧周波数に対する依存性は、下のInfoアイコンをクリックしてご覧いただけます。デバイスの温度は、仕様の最高動作温度を超えないようにしなければなりません。
負荷荷重と共振周波数の関係
多くの用途において、ピエゾアクチュエータの長さがどの程度の速度で変化するかということは重要なパラメータです。長さが変化する速度は、アクチュエータの共振周波数、ドライバの最大帯域幅、ピエゾアクチュエータの最大電流、ピエゾアクチュエータの静電容量、駆動信号の振幅など、様々な要因に依存します。電圧によって伸びる長さ(伸長値)は、アクチュエータ駆動電圧とピエゾアクチュエータの長さの関数になります。 静電容量が大きくなるほど、アクチュエータの長さの変化は遅くなります。
印加電圧が急激に変化すると、ピエゾアクチュエータの長さも急速に変化します。印加電圧の大きさによりピエゾアクチュエータの伸長値が決定されます。駆動電圧信号がステップ関数の場合、アクチュエータの長さ変化の開始から終了までの最小時間Tminは、共振周波数の周期のおよそ1/3となります。ピエゾに負荷がかかっていない場合、共振周波数をƒoとすると、最小応答時間は以下の式で表わすことができます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_Unloaded_ResponseTime_Tmin_12pt.gif)
公称伸長値に達すると、この長さの近傍でアクチュエータが減衰振動します。振動を軽減するためのコントローラを組み込むこともできますが、それによりアクチュエータの応答性は低下します。
アクチュエータに負荷を加えると、ピエゾアクチュエータの共振周波数は低下します。負荷無しの場合のアクチュエータの共振周波数が与えられている場合には、ピエゾアクチュエータの質量m、負荷の質量Mを用いて、負荷のある場合の共振周波数(ƒo')を以下の式で求めることができます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Piezo_LoadedResonant_f_o_prime.gif)
DC電圧で駆動したときのデバイスの推定寿命
ピエゾデバイスの寿命は動作温度、印加電圧ならびに相対湿度の関数となります。DC電圧が印加されているときには、寿命はピエゾデバイスの電極で発生する湿度による電解反応によって短くなります。この反応により水素が発生し、陰極から陽極に向けて金属の樹状突起が形成されます。電解反応により遊離した水素は、ピエゾ素子と化学反応を起こして劣化させます。形成された樹状突起は陰極と陽極を電気的に接続することになり、その結果として、漏れ電流のレベルが上昇します。ピエゾデバイスが故障しているかどうかは、以下の試験では漏れ電流レベルが規定の閾値よりも高くなっているかどうかで判断しています。
当社のピエゾデバイスは4面がセラミック製の防湿層で覆われているため、湿度がデバイスの寿命に及ぼす影響を最小限に抑えています。ピエゾデバイスの寿命測定についてのご要望を受けて、当社ではセラミックで絶縁された低電圧駆動のピエゾデバイスに対する環境試験を実施しました。その結果を用いて、平均故障時間(MTTF)を見積るための単純なモデルを作成しました。前提として、湿度、温度、印加電圧が既知である必要があります。推定MTTFは、動作温度、相対湿度、電圧に対応する3つの係数の積となります。各パラメータに対応する係数は下記のグラフに示されています。また、このデータをダウンロードし、それを用いて計算したり、必要に応じて内挿したりすることが可能です。
下記の3つのグラフにおける曲線の実線部分は当社が試験を実施した範囲を示しています。これらの測定範囲はよく使用される環境条件を考慮して設定しました。実線から続いている点線部分は外挿値で、デバイスを使用する際に遭遇する可能性のある環境条件の範囲を示しています。
Click to Enlarge
fVとV/Vmaxの関係を示したデータを含むエクセルファイルは、こちらをクリックしてご覧いただけます。
これらの温度、電圧および湿度の係数を得るためのデータは、6種類の異なる動作環境下での試験による測定値をもとに分析され、グラフ化されています。異なる10個の専用デバイスのセットを、それぞれ異なる駆動電圧、デバイス温度、相対湿度の組合せによる環境下で試験を行いました。デバイスに閾値100 nAを上回るレベルの漏れ電流が発生した時点で、故障としました。温度、湿度および電圧がそれぞれ寿命に与える影響は以下の関係式を仮定して求めています:
- MTTF = fV(V) * fT(T) * fH(H)
- 電圧のべき乗に比例: fV(V) = A1Vb1
- 相対湿度に対しては、指数関数で変化: fH(T) = A2ecH
- 温度に対しては、アレニウスの式: fT(H) = A3eb2/T
ここでA1、A2、A3、b1、b2、cは測定データの分析により決定される定数、VはDC駆動電圧、Tはデバイスの温度、Hは相対湿度です。MTTFと各係数との数学的関係式が異なるので、MTTFの各係数への依存性を決定できます。そのようにして得られたのが上図のプロットデータです。グラフ内の青い網掛け部分の曲線は、実験データです。点線部分は外挿値です。
これらのデバイスの寿命試験は引き続き実施されています。追加データは準備ができ次第掲載いたします。温度制御用の製品としては、当社のTEC素子などのラインナップがございます。また、温度および湿度のモニタには当社のUSB温湿度ロガーをご利用いただけます。
真空対応製品のクリーニングについて
当社のピエゾアクチュエータで真空に対応している製品については、青いinfoアイコン()クリックしてご覧いただける仕様表に、対応する真空レベルが記載されています。この真空レベルに到達するのに特別なクリーニングは必要ありませんが、実際のご使用時には、これらの製品をイソプロピルアルコール(IPA)で超音波洗浄を行い、さらに60 °Cで2時間ベーキングすることをお勧めします。デバイスをそのほかの有機溶剤には浸漬しないでください。
Posted Comments: | |
MINGHUA CHEN
 (posted 2022-12-30 15:37:37.39) Some devices fail. We tested its capacitance. Most of them with capacitance is about 12nF, but there are a few that are smaller. cdolbashian
 (posted 2023-01-10 02:48:08.0) Thank you for contacting Thorlabs. If the capacitance is less than 85% of the specified value (13.5 nF), or if the resistance is in the hundreds or thousands of ohms, the piezo element may be damaged. We will get in touch with you for more details regarding your application! San Kim
 (posted 2021-03-31 17:25:06.36) Dear, Thorlas engineers,
Hi, I am San from Pusan national university in Korea.
I just wonder how to attach the voltage wire to the PA2AB which has not pre-attached wires. Can I know the methods? YLohia
 (posted 2021-04-01 10:58:29.0) Hello San, thank you for contacting Thorlabs. When soldering wires to the electrodes, we suggest not exceed 370 °C (700 °F) for a maximum of 2 seconds per spot. We also recommend soldering to the middle of the electrode while keeping the spot as small as possible. Gregor A.
 (posted 2021-03-10 06:22:49.44) Hello Thorlabs,
I think a common application of piezos is to change the length of a cavity by attaching (glueing) a mirror to a piezo (PA4FKW in our case). But the little damping of this system can be problematic when used within a control loop (locking the cavity to a laser for example). If this makes sense, do you have suggestions how to add/incorporate damping to this simple mechanical setup of a mirror glued onto a piezo?
Thanks,
Gregor YLohia
 (posted 2021-03-15 11:01:56.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The damping of piezos is related to mass of mirror, mounting conditions, driving voltage, driving frequency, and the waveform of the drive signal. We have reached out to you directly to discuss your application further. Qing Wen
 (posted 2020-07-05 14:37:19.403) Hi, I want to incorporate PA2AB into my design.I read through the descriptions and it seems that the chip is only able to expand. Is it possible for it to contract? YLohia
 (posted 2020-07-08 08:50:51.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Piezoelectric chips such as our PA2AB expand in one direction and contract along the orthogonal direction. PA2AB can yield -0.35um contraction at 75V. This unit can also work at -15V to the positive pole and obtain a 20% contracting stroke (~-0.14um). Wolf von klitzing
 (posted 2020-06-01 06:37:42.05) Hi there,
I think you got the units wrong... is it not 100kHz with 1g load?
Best wishes,
Wolf von Klitzing YLohia
 (posted 2020-06-02 11:01:22.0) Hello Wolf, thank you for contacting Thorlabs and pointing out the error of unit on the Resonant Frequency curve. We will update the curve on the web. FNU Vedant
 (posted 2020-02-26 21:36:10.307) Hello, I have the PA4FE for a compliant actuator that I am trying to develop as a part of my PhD and I am planning to order the PA2AB for a second project. Could you please let me know/include the details for the materials that are used for these actuators? I want to simulate the performance of the actuator in COMSOL and it needs the following parameters:
Compliance matrix
Coupling matrix
Relative permittivity
and associated loss factors
I did find a document that mentions different soft and hard PZT materials that you use in-house to produce these piezo chips, but none of the chips spec sheet mention which exact material they are using. nbayconich
 (posted 2020-03-02 08:35:07.0) Thank you for contacting Thorlabs. These piezo chips are made out of the THP51 type PZT material. You may refer to our Piezo Brochure for material information under page 6:
https://www.thorlabs.com/images/Brochures/Thorlabs_Piezo_Brochure.pdf
I will reach out to you directly. user
 (posted 2019-09-16 03:19:24.08) Hi,
I read in the Operation Note that "preloading" increases the length of the actuator's stroke to achieve the maximum displacement.
I wonder if this "preloading" process is already done when we purchase the piezo block, or are we supposed to do it ourselves? In the latter case, do you have any suggestion how to apply ~100 N on the piezo block for preloading? Is it enough to apply high voltage for preloading, or do we need both high voltage and external mechanical force?
Furthermore, is this "preloading process" recommended to be done on regular basis? or is it enough to be done only once for the entire life time of peizo block?
Thank you in advance for your feedback! nbayconich
 (posted 2019-09-19 09:12:18.0) Thank you for contacting Thorlabs. The piezo actuators we provide such as the low voltage chips are not pre-loaded. The user would have to develop their own system to pre-load these piezos. Preloading methods can vary a lot in different cases, usually the structures are custom-designed mechanical parts, but not some third party items that we can directly recommend. A common method to preload a piezo is to attach a spring loaded mount which applies force against the direction the piezo actuates.
It is suggested to apply preload whenever piezo will be used, a well-applied preload can prevent damage from falsely applied external force, such as shearing force generated from off-axis load. Bernard Alunda
 (posted 2019-04-22 23:57:22.65) Helo,
My name is Ben. We are using the piezo chip PA4FKW to drive the Z-scanner of our AFM. We are required to characterize it so that we are able to know its resonant frequency. We are using fiber interferometry for the AC response measurements. We are finding a weird response. When we try other piezo stack actuators, we get a very clean response like the PK4FA2P1 or PK2JA2P2 that we also bought we get very good AC response. Could you kindly help us know what the problem is? If possible could you kindly share with us your typical AC measurement data for the PA4FKW. Thanks you and hoping to hear from you soon.
Kind Regards,
Ben nbayconich
 (posted 2019-04-23 10:50:58.0) Thank you for contacting Thorlabs. Would it be possible to provide more details about the strange response you have observed? Could you provide the approximate displacement vs. operating frequency of your PA4FKW that you've observed and could you comment if the device is being operated near the expected theoretical resonant frequency? Please see our resonant frequency plots provided on our webpage.
The displacement of the piezo device should not change as a function of frequency as long as the device is operated far from the resonant frequency of the piezo.
A Techsupport representative will reach out to you directly. user
 (posted 2019-03-19 10:09:07.663) Hello, I am confused about the unit used in the Frequency vs load datasheets. I guess "g" doesn't refer to "gram" but "gravity". It that correct? nbayconich
 (posted 2019-03-26 11:06:44.0) Thank you for contacting Thorlabs. The applied load is in units of grams for the resonant frequency plots. Bernard Alunda
 (posted 2019-03-15 00:08:02.643) Helo,
I am using the PA4FKW piezo chip in my design. Currently, I am doing simulations to ascertain the best design. I order to effectively do so, I need to know certain properties of the piezo chip.
1. What us the piezo coefficient (coupling coefficient)?
2. How many layers does the PA4FKW chip has.
3. What are the Young's modulus, Poisson's ratio and density.
Thank you.
Warmest regards,
Ben nbayconich
 (posted 2019-03-19 10:23:30.0) Thank you for contacting Thorlabs. These piezo stacks are made from THP51 type piezo material.
The Relative dielectric constant is 3300
piezoelectric charge constant d33 is 710 x 10^12 C/N
Young's modulus is approximately ~63GPa
Poisson's ratio: ~0.32
Density of material: 7.7 (10^3kg/m^3)
These piezo stacks have 35 layers. For more information please see our piezo brochure in the link below.
https://www.thorlabs.com/images/Brochures/Thorlabs_Piezo_Brochure.pdf 237627542
 (posted 2017-11-05 09:36:00.063) Hi, I wanted to know if the maximum input voltage we got is 10V, what is the influence to the Maximum Displacement? Regards nbayconich
 (posted 2017-12-18 08:07:15.0) Thank you for contacting Thorlabs. The maximum displacement varies for each item and must be experimentally determined but is generally 10% - 20% larger than the free stroke displacement. The free stroke displacement plots can be downloaded from our webpage under the info icons. user
 (posted 2017-07-10 15:30:41.797) Hi,I'm Chenning Tao, a MSc student at Imperial College London. We want to know the material of PA4FK-25 piezoelectric chip as we are doing simulations in Comsol. Is it PZT-5H or others? Thanks. tfrisch
 (posted 2017-08-08 11:46:02.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The material is THP51, please contact techsupport@thorlabs.com for more details. shaileshk
 (posted 2016-09-01 22:14:06.907) I wanted to know, whether the Piezoelectric Chips operate at low temperatures (T ~ 70 K) also.
If not, what is the temperature dependent.
regards tfrisch
 (posted 2016-09-01 02:31:20.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Our piezo chips are specified as low as -25°C, and they should not be used at 70K. alialsaq
 (posted 2014-04-17 13:57:30.21) Hi,
I am Ali Alsaqqa, a PhD student at the University at Buffalo, NY, USA. We want to know whether the piezo controllers have a LabView drivers or not (if not, we cannot buy them).
Regards,
Ali jlow
 (posted 2014-04-17 02:04:03.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Our piezo controllers can be used with LabVIEW. user
 (posted 2014-04-16 13:47:12.39) Are these piezos vacuum compatible? jlow
 (posted 2014-04-18 08:05:33.0) Response from Jeremy at Thorlabs: These piezo chips are vacuum compatible to at least 10^-7 Torr (our test vacuum chamber limitation at the moment). |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
注: 緑色の欄はBiScO3-PbTiO3 (BSPT)製セラミックを用いたピエゾチップで、最高動作温度は250 °Cです。その他の製品は、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)製セラミックを用いたピエゾチップで、最高動作温度は130 °Cです。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 当社のチップ型ピエゾアクチュエータ(上記)に対応
- 下記の半球状エンドプレートと一緒に使用
- ボール接触可能な円錐形エンドカップ:
- Ø1.5 mm~Ø3.0 mm(PKJCUP)
- Ø2.6 mm~Ø5.0 mm(PKFCUP)
- Ø3.6 mm~Ø7.0 mm(PKGCUP)
- 荷重を適切に分散
- 10個入りパックでご提供
PKJCUP、PKFCUPおよびPKGCUPは、下記の半球状エンドプレートをチップ型ピエゾアクチュエータに取り付けた際、一緒に使用するように設計された円錐形の416ステンレススチール製エンドカップです。この円錐形のカップは、下記の半球状エンドプレートなどとのボール接触が可能で、それぞれØ1.5 mm~Ø3.0 mm(PKJCUP)、Ø2.6~Ø5.0 mm(PKFCUP)、Ø3.6~Ø7.0 mm(PKGCUP)の球に対応します。ピエゾアクチュエータとボール接触することにより荷重が適切に分散されるので、負荷が誘引となる故障を最小限に抑えます。ピエゾチップの平坦面、または動かす対象のメカニクス部品のどちらにも取り付けることができます。チップにカップを取り付ける際は、接着剤としてEPO-TEK 353NDやLoctite®Hysol®9340など、80 °C以下の温度で硬化するエポキシ樹脂のご使用をお勧めいたします。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
End Hemispheres | Flat End Plates | Compatible Piezo Chips | ||
---|---|---|---|---|
Item # | Diameter | Item # | Dimensions | |
PKCESP | 2.0 mm | PKCEP4 | 2.0 mm x 2.0 mm x 0.4 mm | PA3CE(W), PA3CK(W), PA4CE(W) |
PKDESP | 2.5 mm | PKDEP4 | 2.5 mm x 2.5 mm x 0.4 mm | PA4DG(W) |
PKJESP | 3.0 mm | PKJEP4 | 3.0 mm x 3.0 mm x 0.4 mm | PA2JE(W), PA3JE(W), PA3JEA(W), PA4JE(W), PA4JK(W) |
PKFESP | 5.0 mm | PKFEP4 | 5.0 mm x 5.0 mm x 0.4 mm | TA0505D024(W), PA4FE(W), PA4FK(W) |
PKGESP | 7.0 mm | PKGEP4 | 7.0 mm x 7.0 mm x 0.4 mm | PA4GE(W), PA4GK(W) |
PKHESP | 10.0 mm | PKGESP | 10.0 mm x 10.0 mm x 0.4 mm | PA4HE(W), PA4HK(W) |
- 6種類のサイズの半球状エンドプレートおよびフラットエンドプレート
- 半球状エンドプレートは、作動時に1点のみで接触
- フラットエンドプレートは、接触しているピエゾ面全体に力を拡散
- 16個または25個入りのセットで販売
アルミナ製の半球状エンドプレートおよびフラットエンドプレートは、PZTアクチュエータ用で、それぞれ6種類のサイズをご用意しています(右の表をご覧ください)。半球状エンドプレートは、PZTアクチュエータとレバーアームの間を1点で接触させます。半球状のエンドプレートはエンドカップ(上記参照)と組み合わせることもできます。エンドプレートは、ピエゾアクチュエータの全面にわたる接触点での力を拡散させます。ピエゾアクチュエータの端面に装着する半球状エンドプレートまたはフラットエンドプレートを選ぶ際は、力がしっかり表面で均等に分散されるように、エンドプレートの底面積とピエゾアクチュエータの断面積が一致していることが重要です。半球状エンドプレートは、直径公差が±0.1 mm、エンドプレートは寸法公差が±0.04 mmとなっています。半球状エンドプレートおよびフラットエンドプレートをピエゾアクチュエータに固定する際には、80 °C以下の温度で硬化するエポキシ樹脂が安全です。EPO-TEK 353NDやLoctite® Hysol® 9340などのご使用をお勧めしております。