Vytran®超音波洗浄機、ファイバー素線用


  • Adjustable Immersion Depth, Cleaning Time, and Intensity
  • Interchangeable Nests for Compatibility with a Range of Fiber Holders
  • Slotted Lid Reduces Cleaning Solvent Evaporation

USC2NVT

Nest for Vytran
Bottom Inserts

USC2NFJ

Nest for Fujikura®
Fiber Holders

USC2NFT

Nest for Fitel®
Fiber Holders

USC2

Ultrasonic Cleaner
for Bare Fiber

Interchangeable Nests
for Fiber Holders
(Each Sold Separately)

Nest for
Bare Fiber
(Included)

100 mL Solvent Tank

Dunking Jig

Related Items


Please Wait
Specifications
Supported Fiber Diametera125 - 600 µm
Tank Capacity100 mL
Tank DimensionsØ1.7" x 2.8" Deep
(Ø43 mm x 71 mm Deep)
Cleaning Duration
(Max Setting)
> 1 Minute
Peak Output Frequency75.2 - 76.4 kHz
Transducer Power (Max)6 W
Operating Power36 W
Operating Current1.5 A
Input Voltageb100 - 240 VAC @ 47 - 63 Hz
Overall Dimensionsa
6.95" x 4.78" x 4.13"
(176.5 mm x 121.5 mm x 104.8 mm)
Mass1.28 kg (2.82 lbs)
  • 付属のファイバ素線用ネストの場合
  • 電源ケーブル(日本国内用)が付属

Click to Enlarge

ローレット付きのアジャスタでファイバの浸漬深さを設定できます。

特長

  • 浸漬深さ、洗浄時間、パワーレベルを容易に調整可能
  • 磁性クランプ付き素線ファイバ用ネストが付属
  • 使用可能な溶剤:イソプロパノール(イソプロピルアルコール)
  • 液体の廃棄が容易な注ぎ口:溶剤の蒸発を低減するスロット付きシールド
  • 交換可能なファイバーホルダ用ネスト(別売り)
    • USC2NVT:Vytran移動用底部インサートに対応
    • USC2NFJ:Fujikura® FH-100シリーズファイバーホルダに対応
    • USC2NFT:Fitel® S710Sシリーズファイバーホルダに対応
  • Vytranネスト用アクセサリ(別売り)
    • 非磁性インサート用クランプ
    • 長さのあるインサート用のスペーサ

Vytran®USC2は、ファイバ素線を大量処理できるよう設計されています。洗浄強度および洗浄時間の調整ノブを使用して、繰り返し可能な洗浄パラメータを簡単に設定できます。液浸治具により浸漬深さが調整でき、この治具はファイバーホルダーネスト(追加用は別売り)と交換可能です。洗浄サイクルがアクティブの時は赤色のLEDが点灯します。

液浸治具を傾けるとファイバが液体に沈み、超音波洗浄プロセスが開始します。設定された洗浄時間を過ぎると超音波攪拌が停止します。溶剤タンク上のファイバーホルダの高さは、液浸治具の側面にあるローレット付きアジャスタで12.7 mmの範囲にわたって変更可能です(上写真参照)。ローレット付きアジャスタを逆方向に回してファイバ素線用ネストを取り外し、別のファイバーホルダーネストと交換することもできます。各洗浄機は、液浸治具内にファイバ素線用ネストが取り付けられた状態で出荷されます。Vytran、Fujikura®およびFitel®製のファイバーホルダーネストは下記にて別売りでご用意しています。また、インサートと溶剤タンクの距離を広げるためのスペーサーや非磁性の底部インサート用クランプなど、幅広い用途にお使いいただけるVytranファイバーネスト用アクセサリもございます。

注:100 mLの溶剤タンクにはイソプロピルアルコールのみご使用いただけます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

超音波洗浄機、ファイバ素線用


Click to Enlarge

ファイバ素線用ネストは超音波洗浄機USC2に付属します。

Click to Enlarge

洗浄強度と洗浄時間は洗浄機背面のコントローラで制御できます。
  • Ø125~Ø600 µmのファイバ素線用ネスト付き超音波洗浄機
  • スロット付き蒸気シールド、蓋、日本国内用電源コードが付属
  • 別売りの交換可能なファイバーホルダ用ネスト(下記参照)
  • 使用可能な溶剤:イソプロピルアルコール

ファイバ素線用超音波洗浄機USC2は、洗浄強度、洗浄時間、浸漬深さの調整が可能です。洗浄サイクルの強度および時間は、ユニット背面のノブで調整できます(右写真参照)。浸漬深さは、ファイバーネストの下にあるローレット付きアジャスタを回転させて設定できます。調整範囲は約12.7 mmで液浸治具にはガイドとなる目盛が刻印されています。

こちらの洗浄機には、Ø125~Ø600 µmのファイバに対応する、ファイバ素線用ネストが付属します(右写真参照)。このファイバーネストにはV溝およびゴム製パッドが付いており、ファイバを傷つけずに保持できるようになっています。磁性クランプの側面にあるステンレススチール製のヒンジ部品は調整可能なため、大径のファイバも保持できます。また、向きを変えて左手系の向きに取り付けることもできます。

追加のファイバーホルダーネストは下記で別売りしています。取り付け済みのネストを取り外すには、ローレット付きアジャスタをネストが外れるまで緩めます。取り付けたネストの種類にかかわらず、手動でファイバを浸漬させて洗浄することができます。この場合、青いボタンを押して攪拌を開始できます。タイマが切れるとサイクルが終了します。その他のファイバーホルダ用のカスタム仕様ネストについては当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
USC2 Support Documentation
USC2超音波ファイバ洗浄機、ファイバ素線用ネスト付き
¥318,311.00
4 weeks
Back to Top

追加用ファイバーホルダーネスト

  • 以下のファイバーホルダーネストと交換可能
    • Vytran移動用底部インサート(型番USC2NVT)
    • Fujikura®FH-100シリーズファイバーホルダ(型番USC2NFJ)
    • Fitel®S710Sシリーズファイバーホルダ(型番USC2NFT)

超音波洗浄機USC2用のネストは、移動用インサートやファイバーホルダタイプと互換性があります。

ネストUSC2NVTは、当社のVytranスプライサおよびクリーバに使用される、Vytran移動用底部インサートおよび移動用インサートクランプVHT1に対応します。また、インサートと溶剤タンクの距離を広げるためのスペーサや非磁性の底部インサート用クランプなど、幅広い用途にお使いいただけるVytranファイバーネスト用アクセサリもございます(下記参照)。ネスト背面の位置決めピンにより、スペーサ(下記掲載)を精密に取り付けることができます。

ネストUSC2NFJは、Fujikura® FH-100シリーズファイバーホルダに対応し、ネストUSC2NFTは、Fitel®シリーズのファイバーホルダに対応します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
USC2NVT Support Documentation
USC2NVT超音波洗浄機用ネスト、Vytran底部インサート用
¥31,113.00
4 weeks
USC2NFJ Support Documentation
USC2NFJ超音波洗浄機用ネスト、Fujikura®ファイバーホルダ用
¥36,698.00
4 weeks
USC2NFT Support Documentation
USC2NFT超音波洗浄機用ネスト、Fitel®ファイバーホルダ用
¥36,698.00
4 weeks
Back to Top

Vytranファイバーホルダーネスト用アクセサリ


Click for Details
View Product List
型番数量Description
USC21超音波ファイバ洗浄機、ファイバ素線用ネスト付き
USC2NVT1超音波洗浄機用ネスト、Vytran底部インサート用
USC2CL1磁性クランプ、Vytranネスト用
VHE101ファイバーホルダ底部インサート、両面溝付き、Ø773 µm~Ø1523 µm
VHT11移動用クランプ、移動用インサート用磁性蓋付き
クランプUSC2CLは、洗浄中に非磁性の移動用インサートをしっかりと保持します。

Click for Details
View Product List
型番数量Description
USC21超音波ファイバ洗浄機、ファイバ素線用ネスト付き
USC2NVT1超音波洗浄機用ネスト、Vytran底部インサート用
USC2Y15115 mmスペーサ、Vytranネスト用
VHF7501ファイバーホルダ底部インサート、移動用、Ø516 µm~Ø1047 µm
VHT11移動用クランプ、移動用インサート用磁性蓋付き
スペーサを使用すると、インサートと溶剤タンク間の距離を広げることができます。
  • VytranネストUSC2NVT使用時に用途の柔軟性が向上
  • インサートとタンクの距離を広げるためのスペーサ
  • 非磁性のVytran移動用底部インサートを保持するためのクランプUSC2CL

スペーサをVytranネストUSC2NVTの背面に取り付けると、インサートを液浸治具の端から遠ざけることができます(右から2つ目の写真参照) ファイバープロセッサを使用する際に、ストリップインターフェイスから溶剤表面までの距離をローレット付きアジャスタからの距離よりも遠くする必要のある構成でご使用いただけます。

スペーサは2タイプあります。まず、5 mmおよび10 mmのスペーサは底部の磁性インサートの磁石を引き付けるように設計されています。そして15 mmおよび20 mmのスペーサはY字型になっており、側面の材質がインサート側面の磁石を引き付けるようになっています。どちらのスペーサもネスト背面にある位置決めピンで設置し、磁力で保持されます。

磁性クランプUSC2CLをVytranネストUSC2NVTに使用して、磁石が内蔵されていない移動用底部インサート(VHEシリーズインサート)を保持できます(右端の写真参照)。これらのインサートに追加の固定を行わず液浸治具に取り付けた場合、少しの衝撃でネストから外れてしまう可能性があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
USC2S5 Support Documentation
USC2S55 mmスペーサ、Vytranネスト用
¥6,383.00
4 weeks
USC2S10 Support Documentation
USC2S1010 mmスペーサ、Vytranネスト用
¥6,383.00
4 weeks
USC2Y15 Support Documentation
USC2Y1515 mmスペーサ、Vytranネスト用
¥6,383.00
4 weeks
USC2Y20 Support Documentation
USC2Y2020 mmスペーサ、Vytranネスト用
¥6,383.00
4 weeks
USC2CL Support Documentation
USC2CL磁性クランプ、Vytranネスト用
¥17,551.00
4 weeks