中空レトロリフレクターミラー、マウント付き


  • Reflective Design Eliminates Dispersion, Chromatic Aberrations, and Material Absorption
  • UV-Enhanced Aluminum, Protected Silver, Protected Gold, or Unprotected Gold Coating
  • Beam Deviation: <20 arcsec
  • Ø0.6", Ø0.9", or Ø1.8" Clear Aperture Mirrors

HRR201-M01

Protected Gold Coating,
SM05-Threaded Mount

Mirror Reflects an Inverted and
Reversed Image Back to Source

HRR203-P01

Protected Silver Coating,
SM1-Threaded Mount

Application Idea

HRR201-M01 Mirror in a LMR05 Mount on a XRN25P Linear Stage

Related Items


Please Wait
Mirror in Protective Case
Click to Enlarge

SM05ネジ付きレトロリフレクターミラーは、改造された容器OC22と蓋OC2SM05で構成された保管ケースに収納されて出荷されます。容器上部の磁石は外されていることにご留意ください。

特長

  • 上下左右の反転した像を光源方向に反射するミラー
  • 4種類の金属コーティング
    • 保護膜付きUV域強化型アルミニウムコーティング:N-BK7基板
    • 保護膜付き銀コーティング:N-BK7またはUV溶融石英(UVFS)基板
    • 保護膜付き金コーティング:UV溶融石英(UVFS)基板
    • 保護膜無し金コーティング:N-BK7基板
  • 3種類の入射有効径:Ø15.2 mm、Ø22.9 mm、Ø45.7 mm
  • SM05またはSM1ネジ付きマウント
  • 特注コーティングも承ります(詳細は当社までお問い合わせください)。

当社の中空レトロリフレクターミラーは3つの垂直面で構成されており、入射ビームをその位置やアライメントの変化に関わらず入射角と同じ角度で光源方向に反射し、反転像を生成します。このレトロリフレクタはミラーのアライメントの影響を受けにくく、またガラスを透過しないため屈折の影響もありません。そのため、ガラスプリズムの場合に問題となる分散、色収差、吸収、前面での反射などの影響を避けたい場合にご利用いただける製品です。用途例として干渉計やオプティカル・ディレイラインなどがあります。

これらの中空レトロリフレクターミラーは、3枚のN-BK7またはUV溶融石英(UVFS)基板で構築されています。研磨面にはUV域強化型アルミニウムコーティング、保護膜付き銀コーティング、保護膜付き金コーティングまたは保護膜無し金コーティングが施されています。各ミラーは型番が刻印されたアダプタに取り付けられており、そのアダプタにはSM05 またはSM1外ネジが付いています。そのため、SM05ネジ付きまたはSM1ネジ付きマウントに取付けることができます。堅牢な構造のコーナーキューブであるうえ、回転対称性および安定性にも優れているため、ビーム方向の偏差は20 arcsec以下と小さくなっています 。SM05ネジ付きマウントに取り付けられたミラーは、保護および保管用にお使いいただける対物レンズケースに収納して出荷されます。詳細については右の写真をご覧ください。SM1ネジ付きマウントに取り付けられたレトロリフレクタは、マウントのサイズに合った独自のケースに収納して出荷されます。詳細については型番HRR203-F01、HRR203-P01またはHRR203-M03の製品写真をご覧ください。当社では反射面の幾何学的配置が等しいマウント無しのレプリカ中空レトロリフレクタもご用意しております。

入射ビームが中空レトロリフレクタの正確な中心に当らない限り、入射ビームと反射ビームはオーバーラップすることなく、互いにシフトしますのでご注意ください(下の動画参照)。たとえば、入射ビームが光学素子の中心より3 mm右にずれると、反射ビームは中心より3 mm左にずれて出射します。

このビデオではレトロリフレクターミラーを使用したときの光路をご覧いただけます。
画像を見やすくするため、コーティングを半透明にしています。
Optical Coatings and Substrates
Optic Cleaning Tutorial
Laser Diode Module
Click to Enlarge

レトロリフレクタの寸法の定義

中空レトロリフレクタ、UV域強化型アルミニウムコーティング

Item #HRR203-F01
Clear ApertureEntrance: Ø1.80" (45.7 mm)
Single Leg: Ø0.84" (21.2 mm)
CoatingUV-Enhanced Aluminum
Reflectance per Surface
(Average, 0° to 45° AOIa)
> 90% for 250 - 450 nm
Reflectance Curves
(Click for Plot)

12° AOI

45° AOI
Substrate Thickness6 mm
SubstratebN-BK7
Surface Flatness< λ/4 at 633 nm
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Beam Deviation
(Parallelism)
< 20 arcsec
Damage
Threshold
Pulsed0.25 J/cm2 (266 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.150 mm)
0.3 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.381 mm)
CWc300 W/cm (1.064 µm, Ø0.044 mm)
500 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm)
ThreadingSM1 (1.035"-40)
Dimensions (H x W)d2.33" x Ø2.52"
(59.1 mm x Ø64.0 mm)
  • 入射角(AOI)はそれぞれのミラー面に対する角度
  • 基板ガラスの詳細仕様はリンクをクリックしてご覧ください。
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算してください。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
  • 寸法の定義については右の図をご覧ください。

中空レトロリフレクタ、保護膜付き銀コーティング

Item #HRR202-P01HRR201-P01HRR203-P01
Clear ApertureEntrance: Ø0.60" (15.2 mm)
Single Leg: Ø0.28" (7.1 mm)
Entrance: Ø0.90" (22.9 mm)
Single Leg: Ø0.41" (10.4 mm)
Entrance: Ø1.80" (45.7 mm)
Single Leg: Ø0.84" (21.2 mm)
CoatingProtected Silver
Reflectance per Surface
(Average, 0° to 45° AOIa)
> 97.5% for 450 nm - 2 µm
> 96% for 2 - 20 µm
> 97% for 450 nm - 2 µm
> 95% for 2 - 20 µm
> 97.5% for 450 nm - 2 µm
> 96% for 2 - 20 µm
Reflectance Curves
(Click for Plot)

12° AOI

45° AOI
Substrate Thickness4 mm6 mm5 mm
SubstratebN-BK7UV Fused SilicaN-BK7
Surface Flatnessλ/4 at 633 nmλ/8 at 633 nmλ/4 at 633 nm
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Beam Deviation
(Parallelism)
<20 arcsec
Damage
Threshold
Pulsed-0.225 J/cm2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.167 mm)
1 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.010 mm)
-
CWc-500 W/cm (1.07 µm, Ø0.974 mm)
1500 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm)
-
ThreadingSM05 (0.535"-40)SM1 (1.035"-40)
Dimensions (H x W)d0.99" x Ø0.93"
(25.1 mm x Ø23.7 mm)
1.41" x Ø1.52"
(35.8 mm x Ø38.7 mm)
2.33" x Ø2.52"
(59.1 mm x Ø64.0 mm)
  • 入射角(AOI)はそれぞれのミラー面に対する角度
  • 基板ガラスの詳細仕様はリンクをクリックしてご覧ください。
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算してください。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
  • 寸法の定義については右の図をご覧ください。

中空レトロリフレクタ、保護膜付き金コーティングおよび保護膜無し金コーティング

Item #HRR201-M01HRR203-M03
Clear ApertureEntrance: Ø0.90" (22.9 mm)
Single Leg: Ø0.41" (10.4 mm)
Entrance: Ø1.80" (45.7 mm)
Single Leg: Ø0.84" (21.2 mm)
CoatingProtected GoldUnprotected Gold
Reflectance per Surface
(Average, 0° to 45° AOIa)
> 96% for 800 nm - 20 μm> 97% for 800 nm - 20 μm
Reflectance Curves
(Click for Plot)

12° AOI

45° AOI

45° AOI
Substrate Thickness6 mm
SubstratebUV Fused SilicaN-BK7
Surface Flatnessλ/8 at 633 nm< λ/4 at 633 nm
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Beam Deviation
(Parallelism)
< 20 arcsec
Damage
Threshold
Pulsed2 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.000 mm)4 J/cm2 (10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø0.435 mm)
CWc500 W/cm (1.07 µm, Ø0.089 mm)
750 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm)
1000 W/cm (10.6 µm, Ø1.18 mm)
ThreadingSM05 (0.535"-40)SM1 (1.035"-40)
Dimensions (H x W)d1.41" x Ø1.52"
(35.8 mm x Ø38.7 mm)
2.33" x Ø2.52"
(59.1 mm x Ø64.0 mm)
  • 入射角(AOI)はそれぞれのミラー面に対する角度
  • 基板ガラスの詳細仕様はリンクをクリックしてご覧ください。
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算してください。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
  • 寸法の定義については右の図をご覧ください。

グラフの青い網掛け部分は、このミラーの反射率の仕様値として保証する波長範囲です。この帯域の外側(特に反射率のグラフに変動や傾斜がみられる範囲)の反射率は典型的な値であり、ロット毎にバラつきがある可能性があります。反射率はミラーの各面ごとに規定されており、入射角(AOI)はそれぞれの面に対する角度です。

-F01 UV-Enhnaced Aluminum at Near-Normal Incident Angle
Click to Enlarge

UV域強化型アルミニウムコーティング-F01の生データ(エクセル形式)はこちらからダウンロードいただけます。
-F01 UV-Enhanced Aluminum at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge

UV域強化型アルミニウムコーティング-F01の生データ(エクセル形式)はこちらからダウンロードいただけます。
-P01 Protected Silver at Near-Normal Incident Angle
Click to Enlarge

保護膜付き銀コーティング-P01の生データ(エクセル形式)はこちらからダウンロードいただけます。
-P01 Protected Silver at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge

保護膜付き銀コーティング-P01の生データ(エクセル形式)はこちらからダウンロードいただけます。
Protected Gold at Near-Normal Incident Angle
Click to Enlarge

保護膜付き金コーティング-M01の生データ(エクセル形式)はこちらからダウンロードいただけます。
Protected Gold at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge

保護膜付き金コーティング-M01の生データ(エクセル形式)はこちらからダウンロードいただけます。
-M03 Unprotected Gol at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge

保護膜無し金コーティング-M03の生データ(エクセル形式)はこちらからダウンロードいただけます。
Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Suffix)
TypeDamage Threshold
-F01Pulsed0.25 J/cm2 (266 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.150 mm)
0.3 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.381 mm)
CWa300 W/cm (1.064 µm, Ø0.044 mm)
500 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm)
-P01Pulsed0.225 J/cm2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.167 mm)
1 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.010 mm)
CWa500 W/cm (1.07 µm, Ø0.974 mm)
1500 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm)
-M01Pulsed2 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.000 mm)
CWa500 W/cm (1.07 µm, Ø0.089 mm)
750 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm)
-M03Pulsed4 J/cm2 (10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø0.435 mm)
CWa1000 W/cm (10.6 µm, Ø1.18 mm)

当社の中空レトロリフレクターミラーの損傷閾値データ

右の仕様値は当社の中空レトロリフレクターミラーの測定データです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。

Insights:レトロリフレクタ

こちらのページではコーナーキューブレトロリフレクタ内での光の反射についてご覧いただけます。

  • ビームのアライメントはレトロリフレクタを通過するビーム光路にどのような影響を及ぼすか
  • レトロリフレクタープリズムの裏面を金属コーティングする理由は
  • コーナーキューブへの入射角は出射ビームのパワーに影響を及ぼすか

このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。

 

ビームのアライメントはレトロリフレクタを通過するビーム光路にどのような影響を及ぼすか

Labeled sextants of a retroreflector illustrated in 2D
Click to Enlarge

図2:ビームが反射されるシークエンスは6通りあります。そのシークエンスは最初にビームが反射される領域によって決まります。上の図は、レトロリフレクタのノーマル軸(本文参照)とほぼ平行な入射ビームに適用されます。矢印はビームの光路、点は反射される位置を示しています。
Labeled Sextants of a cube retroreflector
Click to Enlarge

図1:図ではコーナーキューブの3つの反射面をそれぞれ色分けして示し、さらにその半分の面を数字で示しています。レトロリフレクタは、入射ビームをそれぞれの面で反射し、入射ビームに平行なビームを出射するように設計されています。
Example beam path through a hollow retroreflector (In 5 Out 2)
Click to Enlarge

図 4:最初に反射される位置を赤色の面の斜線より下の位置にシフトすると、次は黄色の面で反射されます。青色の面での3回目の反射の後、ビームは図3の出射ビームと平行に出射しますが、その出射面は変化しています。
Example beam path through a hollow retroreflector (In 4 Out 1)
Click to Enlarge

図 3:ビームがレトロリフレクタのノーマル軸に平行に入射し、最初に赤色の面の斜線より上の位置で反射されたときは、次に青色の面で反射されます。その後、ビームは黄色の面で反射され、レトロリフレクタから出射します。

コーナーキューブから出射したビームは、入射ビームに対して平行に、しかし入射ビームとは反対方向に伝搬します。入射ビームはコーナーキューブの頂点、あるいは3面のうちの1つの面上の1点にアライメントすることができます。 入射ビームが頂点にアライメントされているときは、入射ビームと出射ビームは同一線上にあります。入射ビームのスポットが頂点と重ならないときは、2つのビームは分離します。

レトロリフレクタの面の1つにアライメントされた入射ビームは、その面で反射されたのち、レトロリフレクタから出射されるまでに他の2つの面で反射されます。入射角により、ビームが3つの異なる面で反射されるシークエンスは6通りあります。レトロリフレクタ内を通過する光路を選択することは、ビーム位置を最適化し、また偏光に対する影響を最小化するという観点から、非常に有用です。

ビームを特定のシークエンスで反射させたいときには、1つの面に入射するようにビームをアライメントするだけでは不十分です。ビームをその面の適切な半分の面内に入射しなければなりません。

ビーム光路の追跡
レトロリフレクタの頂点を正面から見ると、反射の効果により、3つの面のそれぞれ半分の面に対応する6つの面を見ることができます。ここで、それらの面は斜めの点線で分離して識別されています(図1)。さらに、見やすくするために、レトロリフレクタの3つの面をそれぞれ色分けして示しています。ノーマル軸は図に示されていませんが、頂点を通り、3つのすべての面から等距離にあります。

6通りある反射のシークエンスは、入射角によって異なります。図2はノーマル軸にほぼ平行に入射するビームに対して適用されます。これらの図では中空レトロリフレクタが使用されていますが、反射のシークエンスはプリズムミラーにも当てはまります。

最初に反射された位置により、ビームがレトロリフレクタ内で反射されるシークエンスが決まります。ビームは常に入射面とは異なる面から出射します。


図3と4は、入射ビームが最初に左端の垂直な面で反射された時に生じる、2通りの反射の様子を示しています。入射ビームはレトロリフレクタのノーマル軸に平行です。

図3のように、入射ビームが最初に斜線より上の位置で反射されたときは、最後の反射面は水平な面(黄色)になります。一方、入射ビームが最初に斜線より下の位置で反射されたときは、最後の反射面はもう一つの垂直な面(青色)になります。この2つのケースで、出射するビームは互いに平行ですが、その位置は異なっています。

最終更新日:2020年7月8日

 

レトロリフレクタープリズムの裏面を金属コーティングする理由は

Data plot and graphical Representation of Psi and Chi parameters of polarization ellipses associated with each retroreflector output sextant when input light was polariized vertical
Click to Enlarge

図6:垂直偏光ビームを内部全反射型のレトロリフレクタープリズム(PS975M)と、裏面に金コーティングが施されたレトロリフレクタープリズム(PS975M-M01B)に入射した結果を示しています。各出射ビームの偏光楕円は、ビームが3回目に反射する領域に示されています。水平軸に対する楕円率( χ )と方位角( ψ )グラフはこちらをご覧ください。
Data plot and graphical Representation of Psi and Chi parameters of polarization ellipses associated with each retroreflector output sextant when input light was polariized horizontal
Click to Enlarge

図5:水平偏光のビームを内部全反射型のレトロリフレクタープリズム(PS975M)と、裏面に金コーティングが施されたレトロリフレクタープリズム(PS975M-M01B)に入射した結果を示しています。各出射ビームの偏光楕円は、ビームが3回目に反射する領域に示されています。水平軸に対する( χ )と方位角( ψ )グラフはこちらをご覧ください。
The percent of light output by each sextant of a retroreflector that is polarized parallel to the input vertically or horizontally polarized light.
Click to Enlarge

図8:レトロリフレクタは入射光の一部を、入射光の偏光とは直交する偏光に変換します。裏面が金コーティングされたレトロリフレクタープリズム(PS975M-M01B)から出射する光の90%以上は、入射時の偏光状態を維持していました。内部全反射型のレトロリフレクタープリズム(PS975M)の場合、その割合は光路に大きく依存し、80%を超えることはありませんでした。
Relationships between input and output sextants of corner-cube retroreflectors
Click to Enlarge

図7:レトロリフレクタは、入射ビームが各面で1回反射されるように設計されています。ビームが図5および6の面(紙面)に対してほぼ垂直に入射したとき、ビームは6通りの光路のうちの1つをたどります。

レトロリフレクタープリズムの裏面に金属コーティングが施されていると、出射ビームにおける偏光の変化が大幅に抑えられます。

これは、鏡面反射と内部全反射の違いによるものです。鏡面反射はガラスとガラスよりも屈折率の大きな金属の界面で生じ、内部全反射(TIR)が生じるには裏面側に空気のような屈折率の小さな物質が必要です。

ガラスと金属の界面において発生する鏡面反射では、内部全反射に比べて入射ビームの偏光楕円率が良く保存されます。

偏光と光路
レトロリフレクタを通る光路は、3つの反射面をさらに6つのクサビ形に分割することで表現することができます(図5、6、7)。実線は反射面が物理的に接触する線を示します。点線は各反射面を半分に分ける境界を示しています。

これらの図のレトロリフレクタの各反射面は、紙面に垂直な軸に対してそれぞれが同等に対面するように向かい合っています。図7は、入射ビームが図の面(紙面)に対して垂直な場合について、ビームが入射してから出射するまでの反射の順序を示しています。

出射光の偏光状態
内部全反射型のレトロリフレクタープリズム(PS975M)と裏面が金コーティング付きのレトロリフレクタープリズム(PS975M-M01B)のそれぞれに対して、6回の測定を2セットずつ実施しました。入射光は直線偏光で、1セット目の測定では垂直方向、2セット目では水平方向の偏光で測定しました。各セットでは、それぞれ異なる領域にアライメントされたビームで測定しました。 3回のすべての反射で、ビームは1つの領域内に制限されるようにしました。

図5と6の出射ビームの偏光状態は、偏光楕円を用いて表されています。それぞれの出射ビームの偏光楕円は、3回目に反射される領域内に示されています。

出射ビームは入射ビームと同じ偏光状態を持つことが理想的です。しかしこれらの測定結果は、レトロリフレクタが入射光の一部を、入射光の偏光とは直交する偏光に変換していることを示しています。図8のグラフは、出射ビーム中における、入射光の偏光方向と平行な偏光成分の割合の測定値です。

裏面に金コーティングが施されたレトロリフレクタープリズムでは、入射した直線偏光の偏光状態が大変よく維持されます。

最終更新日:2020年7月7日

 

コーナーキューブへの入射角は出射ビームのパワーに影響を及ぼすか

Reflections cause multiple beam interference at the output of a retroreflector.
Click to Enlarge

図10:ガラスと空気の屈折率は異なるため、ビームは前面で反射します。反射された光は出射するまでにレトロリフレクタ内を複数回通過する場合があります。重ねられたコヒーレント光により干渉が生じます。
The primary beam path through a solid prism retroreflector.
Click to Enlarge

図9:コーナーキューブレトロリフレクタを通過するビームは後方の3つの面で反射され、その順序はビームの入射位置によって決定されます。上図に示す入射ビームの入射角は0°で、頂点から外れています。
Oscillations of the power output by solid prism retroreflectors with uncoated and AR-coated front faces as well as a hollow retroreflector, all as a function of small AOI.
Click to Enlarge

図12:出射光パワーの入射角依存性の、コーナーキューブレトロリフレクタの種類による差異。図11と同じ方法で測定したデータを、同様に同じスケールで規格化し、見やすいように各グラフを垂直方向にシフトして示しています。前面にARコーティングが施されているリフレクタ(PS975-C)では、振幅が大幅に抑えられています。中空レトロリフレクタ(HRR201-M01)では干渉が観察されませんでした。
Oscillations of the power output by a solid prism retroreflector, as a function of small AOI.
Click to Enlarge

図11:内部全反射レトロリフレクタープリズム(PS975M)の出射光パワーの入射角依存性(測定値)。入射ビームの光源は1064 nmレーザ光源DBR1064Sで、そのコヒーレンス長は数メートルです。 最大の振幅は入射角0°付近にみられ、ここでは1st Passと3rd Passの出射光は重なっていました。1/e2ビーム径は、レトロリフレクタの前面から30 cmの位置で、±1°より大きい入射角では重なりませんでした。

レトロリフレクタープリズムからの出射光のパワーは、入射角(AOI)が変化すると平均値のまわりで振動する場合があります。これは、多重反射干渉によるもので、光源のコヒーレント長がレトロリフレクタ内の光路長の2倍以上あるときに生じることがあります。

レトロリフレクタの前面に反射防止コーティングが施されていると、この変動はすべての入射角において大幅に小さくなります。金属コーティングされた中空レトロリフレクタの出射ビームパワーは、入射角にほぼ依存しません。

光路
これらのコーナーキューブレトロリフレクタでは、入射ビームに対して平行で、かつ反対方向に伝搬するビームが出射されます。図9では1つのビーム路を示しています。

入射角は、レトロリフレクタの前面に垂直な軸を基準にしています。この軸は頂点を通り、また3つの反射面から等距離にあります。

前面での反射
図10に示すように、光はレトロリフレクタの表面と周囲の物質の境界面において反射するかあるいは透過するかによって、レトロリフレクタ内を複数回通過する場合があります。

ガラス製のレトロリフレクタが空気に囲まれているとき、入射光の約96%はレトロリフレクタ内を1回通過して最初に出射する主たるビームとなり、約0.16%はレトロリフレクタ内をもう1巡してから出射します。さらに巡回する光の強度は、ここでは無視できます。

干渉の条件
レトロリフレクタープリズムの出射光は異なる光路長を伝播するビームから構成されているため、次の条件のときに干渉が生じます。

  • ビームが重なっている。これは入射ビームの入射角が0°に近く、出射光の測定位置がレトロリフレクタに近い場合により生じやすい条件です。より離れた位置で測定した場合、レトロリフレクタの仕様に基づくビームのずれと入射角の影響により、1st Passと3rd Passの出射光はより大きく分離します。
  • 光源のコヒーレント長が、1st Passの光路長とそれに重なる3rd Passの光路長との差よりも長い。

コーナーキューブレトロリフレクタの比較
T小さい入射角での出射光パワーの変化を、次の4種類のコーナーキューブレトロリフレクタで比較しました (内部全反射レトロリフレクタープリズムPS975M、裏面に金コーティング付きのレトロリフレクタープリズムPS975M-M01B、前面にARコーティング付きの内部全反射レトロリフレクタープリズムPS975M-C、中空レトロリフレクタHRR201-M01)。光源にはコヒーレンス長が数メートルの1064 nm半導体レーザDBR1064Sを使用し、パワーディテクタはレトロリフレクタの前面から30 cmの位置に配置しました。1面につき1回の反射となるように十分小さなビームサイズに設定しました。

図11は内部全反射レトロリフレクタープリズムの測定値で、グラフは規格化されています。入射角が大きくなると、1st Passと3rd Passの出射ビームは互いに離れていきました。入射角が約±1°より大きくなると、ビームの1/e2径は重ならなくなりました。これにより振幅は入射角の増加とともに小さくなりました。ディテクタの位置をレトロリフレクタの前面に近付けると、振動が著しい入射角の範囲は大きくなります。

図12では、図11のグラフにほかの3種類のレトロリフレクタの測定データを加えています。同じスケールに規格化していますが、見やすいよう垂直方向にシフトさせています。この結果から、前面にARコーティングを施すと、レトロリフレクタープリズムからの出射光におけるパワー変動の振幅を抑えられることが分かります。中空レトロリフレクタの出射光パワーが変動しないのは、前面に物質の境界面が無いためです。

最終更新日:2020年7月7日


Posted Comments:
Kimi Huang  (posted 2024-02-27 14:53:04.733)
Hi Sir, what is the lead time of this reflector? Thanks Kimi
cdolbashian  (posted 2024-03-18 04:36:02.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. At the time of posting this, there is no lead time for this product, and it will ship immediately. I have contacted you directly to inquire regarding your required quantity.
user  (posted 2020-09-30 16:08:12.103)
Dear Sir/Madam, Are You able to make Hollow Retroreflector Mirrors with 1.) coating same as for UM10-Y4HP Picosecond Yb Laser Line Mirror, Fourth Harmonic, 250 - 272 nm? 2.) bigger optical aperture like 1.8inch diameter? Best Regards, Pawel
YLohia  (posted 2020-09-30 04:40:16.0)
Hello Pawel, thank you for contacting Thorlabs. Custom optics can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support team (in your case techsupport.se@thorlabs.com) or by clicking the red "Request Quote" button above. We will discuss the possibility of offering this directly.
Markus Greiner  (posted 2020-01-03 14:19:43.787)
POLARIZATION: A common challenge for corner cubes is the polarization performance. While angled bare metal coatings preserve polarizations quite well, protected or enhanced metal coatings can change the polarization state quite a bit. How does this part affect polarization?
YLohia  (posted 2020-01-06 03:42:00.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We are currently in the process of gathering this data. I will reach out to you directly to discuss this.
Back to Top

中空レトロリフレクタ、マウント付き、UV域強化型アルミニウムコーティング

Item #HRR203-F01
Clear ApertureEntrance: Ø1.80" (45.7 mm)
Single Leg: Ø0.84" (21.2 mm)
CoatingUV-Enhanced Aluminum
Reflectance per Surfacea (Average)> 90% (250 - 450 nm)
SubstratebN-BK7
Substrate Thickness6 mm
Surface Flatness< λ/4 at 633 nm
Dimensionsc2.33" x Ø2.52"
(59.1 mm x Ø64.0 mm)
Mount ThreadingSM1 (1.035"-40)
  • 各表面に対する入射角: 0°~45°
  • リンクをクリックすると基板ガラスの詳細仕様をご覧いただけます。
  • 高さ x 幅。高さにはアルミニウム製マウントも含まれます。「仕様」タブで図をご覧いただけます。
  • UV域強化型アルミニウムコーティング
    • 波長250 nm~450 nmにおいてRavg > 90%
  • 基板:N-BK7
  • SM1外ネジ付きアダプタに取付け済み

こちらの中空レトロリフレクタは、厚さ6 mmのN-BK7基板に、波長範囲250~450 nm用のUV域強化型アルミニウムコーティングが施されています。このリフレクタはSM1外ネジの付いたアダプタSM1P1(型番の刻印付き)に取付けられているため、様々な種類の SM1ネジ付きマウントに取付けられます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HRR203-F01 Support Documentation
HRR203-F01N-BK7 Hollow Retroreflector, Ø1.8" Clear Aperture, UV-Enhanced Aluminum Coating, SM1-Threaded Mount
¥103,772
7-10 Days
Back to Top

中空レトロリフレクタ、マウント付き、保護膜付き銀コーティング

  • 保護膜付き銀コーティング
  • 基板:N-BK7またはUV溶融石英(UVFS)
  • SM05またはSM1ネジ付きのアダプタに取付け済み(下表参照)

こちらの中空レトロリフレクタは、N-BK7またはUV溶融石英(UVFS)の基板に、波長範囲450 nm~20 µm用の保護膜付き銀コーティングが施されています。各リフレクタは、SM05外ネジの付いたアダプタSM05P05またはSM1外ネジの付いたアダプタSM1P1に取付けられているため、それぞれ当社のSM05ネジ付きマウントまたはSM1ネジ付きマウントに取り付けることができます。

Item #HRR202-P01HRR201-P01HRR203-P01
Clear ApertureEntrance: Ø0.60" (15.2 mm)
Single Leg: Ø0.28" (7.1 mm)
Entrance: Ø0.90" (22.9 mm)
Single Leg: Ø0.41" (10.4 mm)
Entrance: Ø1.80" (45.7 mm)
Single Leg: Ø0.84" (21.2 mm)
CoatingProtected Silver
Reflectance per Surfacea (Average)> 97.5% (450 nm - 2 µm)
> 96% (2 - 20 µm)
> 97% (450 nm - 2 µm)
> 95% (2 - 20 µm)
> 97.5% (450 nm - 2 µm)
> 96% (2 - 20 µm)
SubstratebN-BK7UV Fused SilicaN-BK7
Substrate Thickness4 mm6 mm5 mm
Surface Flatnessλ/4 at 633 nmλ/8 at 633 nmλ/4 at 633 nm
Dimensionsc0.99" x Ø0.93"
(25.1 mm x Ø23.7 mm)
1.41" x Ø1.52"
(35.8 mm x Ø38.7 mm)
2.33" x Ø2.52"
(59.1 mm x Ø64.0 mm)
Mount ThreadingSM05 (0.535"-40)SM1 (1.035"-40)
  • 各表面に対する入射角: 0°~45°
  • リンクをクリックすると基板ガラスの詳細仕様をご覧いただけます。
  • 高さ x 幅。高さにはアルミニウム製マウントも含まれます。「仕様」タブで図をご覧いただけます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HRR202-P01 Support Documentation
HRR202-P01N-BK7 Hollow Retroreflector, Ø0.6" Clear Aperture, Protected Silver Coating, SM05-Threaded Mount
¥73,694
Lead Time
HRR201-P01 Support Documentation
HRR201-P01Customer Inspired! UVFS Hollow Retroreflector, Ø0.9" Clear Aperture, Protected Silver Coating, SM05-Threaded Mount
¥71,802
Today
HRR203-P01 Support Documentation
HRR203-P01N-BK7 Hollow Retroreflector, Ø1.8" Clear Aperture, Protected Silver Coating, SM1-Threaded Mount
¥103,772
Lead Time
Back to Top

中空レトロリフレクタ、マウント付き、保護膜付き金コーティング

Item #HRR201-M01
Clear ApertureEntrance: Ø0.90" (22.9 mm)
Single Leg: Ø0.41" (10.4 mm)
CoatingProtected Gold
Reflectance per Surfacea (Average)> 96% for 800 nm - 20 µm
SubstratebUV Fused Silica
Substrate Thickness6 mm
Surface Flatnessλ/8 at 633 nm
Dimensionsc1.41" x Ø1.52"
(35.8 mm x Ø38.7 mm)
Mount ThreadingSM05 (0.535"-40)
    • 各表面に対する入射角: 0°~45°
    • リンクをクリックすると基板ガラスの詳細仕様をご覧いただけます。
    • 高さ x 幅。高さにはアルミニウム製マウントも含まれます。「仕様」タブで図をご覧いただけます。
  • 保護膜付き金コーティング
    • 波長800 nm~20 µmにおいてRavg > 96%
  • 基板:UV溶融石英(UVFS)
  • SM05ネジ付きアダプタに取付け済み

こちらの中空レトロリフレクタは、厚さ6 mmのUV溶融石英(UVFS)基板に、波長範囲800~20 µm用の保護膜付き金コーティングが施されています。このリフレクタはSM05外ネジの付いたアダプタSM05P05(型番の刻印付き)に取付けられているため、様々な種類のSM05ネジ付きマウントに取付けられます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HRR201-M01 Support Documentation
HRR201-M01Customer Inspired! UVFS Hollow Retroreflector, Ø0.9" Clear Aperture, Protected Gold Coating, SM05-Threaded Mount
¥71,802
Today
Back to Top

中空レトロリフレクタ、マウント付き、保護膜無し金コーティング

Item #HRR203-M03
Clear ApertureEntrance: Ø1.80" (45.7 mm)
Single Leg: Ø0.84" (21.2 mm)
CoatingUnprotected Gold
Reflectance per Surfacea (Average)> 97% for 800 nm - 20 μm
SubstratebN-BK7
Substrate Thickness6 mm
Surface Flatness< λ/4 at 633 nm
Dimensionsc2.33" x Ø2.52"
(59.1 mm x Ø64.0 mm)
Mount ThreadingSM1 (1.035"-40)
  • 各表面に対する入射角: 0°~45°
  • リンクをクリックすると基板ガラスの詳細仕様をご覧いただけます。
  • 高さ x 幅。高さにはアルミニウム製マウントも含まれます。「仕様」タブで図をご覧いただけます。
  • 保護膜無し金コーティング
    • 波長800 nm~20 µmにおいてRavg > 97%
  • 基板:N-BK7
  • SM1外ネジ付きアダプタに取付け済み

こちらの中空レトロリフレクタは、厚さ6 mmのN-BK7基板に、波長範囲800 nm~20 μm用の保護膜無し金コーティングが施されています。このリフレクタはSM1外ネジの付いたアダプタSM1P1(型番の刻印付き)に取付けられているため、様々な種類のSM1ネジ付きマウントに取付けられます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HRR203-M03 Support Documentation
HRR203-M03N-BK7 Hollow Retroreflector, Ø1.8" Clear Aperture, Unprotected Gold Coating, SM1-Threaded Mount
¥103,772
Lead Time