オプティカル・ディレイライン


  • Sub-Femtosecond Resolution with up to 4000 ps Optical Delay
  • Internal and External Triggering Modes
  • High-Speed DC Servo Delay Stages Capable of up to 400 mm/s
  • Includes Low-Dispersion Silver-Coated Optics

ODL100

≤670 ps Optical Delay,
33 fs Delay Steps,
KBD101 Kinesis Controller Included

ODL300

≤2000 ps Optical Delay,
0.67 fs Delay Steps,
BBD301 Benchtop Controller Included

Related Items


Please Wait
Optical Delay Line Drawing
Click to Enlarge

オプティカル・ディレイラインの概略図
(ブレッドボードは別売り)

用途

  • パルス光によるポンプ-プローブ実験
  • 自己相関、相互相関、光サンプリング
  • パルスの同期化
  • 波長計ほか干渉計測センサ

特長

  • 最大光遅延量:670 ps、1470 ps、2000 psまたは4000 ps
  • 最小遅延シフト量:
    • 3.3 fs(ODL100)
    • 0.67 fs(ODL220、ODL300、ODL600)
  • Kinesisソフトウェアを介したPC制御(ソフトウェア付属)
  • 前方と後方に走査できるトリガーモード:
    • 内部トリガによるステップ走査
    • 外部トリガによるステップ走査
    • 外部トリガによる走査

当社の自由空間光用のオプティカル・ディレイライン(ODL)を用いると、PC制御で光路長を変化させることができます。各システムにはDCサーボモータの付いたステージ、コントローラ、そしてレトロリフレクタやマウントが含まれています。また、アライメント用のドロップイン式アイリスが2つ付属し、これらは4つの位置に取り付けることができます(右の図をご覧ください)。超短パルス用銀ミラーUM10-AGや保護膜付き銀コーティングナイフエッジ直角プリズムミラーMRAK25-P01は、750~1000 nmで高い反射率をもち、群遅延分散も最小となるため(「グラフ」タブをご参照ください)、フェムト秒パルスレーザに適したシステムとなっております。

ご用途によりほかの低GDDミラーをご希望の場合には当社までご相談ください。

システムの特長
このコンパクトなシステムは組み立てが簡単で、アライメントも付属のアイリスを用いて行うことができます。右の図のように、光ビームは直角プリズムミラーやVブロックによって直角方向にステアリングされるので、アライメント調整は最小限で済みます。スチール製の2本の位置決めピンが付いたアイリスSM05D5Dが2個付属しています。これらの位置決めピンはFiberBench用光学マウントに対応しており、可動キャリッジ上の2か所および直角プリズムに隣接した2か所の計4か所で、簡単にアイリスの着脱ができます(下の写真参照)。ナイフエッジプリズムミラーマウントは移動ステージの端に取り付けます。このオプティカル・ディレイラインを時にバイパスさせたい場合でも、下の写真のようにこのマウントの取り外し・取り付けを再現性良く行うことができます。

DCサーボモータによるリニア移動ステージ
当社のDCサーボモーターステージは長距離移動が可能で、ステッピングモータによるステージと比べて高速に移動します。このため、ODLシステムは繰り返し頻度の高い実験に適しています。高速走査により、温度ドリフトのようなシステムの緩やかな変化による実験データへの影響を最小限にすることが可能です。

このステージは送りネジを必要としないダイレクトドライブ技術を使用しているので、バックラッシュのない操作が可能です。ステージの絶対位置は、両方向で再現性に優れた高分解能閉ループ光フィードバック信号を用いて決定されています(詳細は「仕様」タブをご覧ください)。また、ステージには優れた線形性と軸精度を有する精密溝付きリニアベアリングを採用しているので、ディレイラインの設定に適しています。

なお、電源が入っていないときのステージプラットフォームは手動で移動が可能です。そのため電源が入っていないときにはステージ位置を固定する必要のある用途には適していない場合があります。

アクセサリ
当社では、入射ビームと出射ビームのアライメント用に標準的なキネマティックマウントならびに低ドリフトPolaris®マウント(別売り)をご用意しております。さらに当社のペリスコープキット(別売り)を使用してビーム高をディレイステージに合わせて低くすることができます。

V-Block with Iris
Click to Enlarge

アイリスの取り付け位置が2か所ある直角プリズムミラー用マウント
Right-Angle Prism Mirror Mount
Click to Enlarge

プリズムミラーマウントは、3つのM4キャップスクリュを使用して簡単に着脱することができます。
V-Block
Click to Enlarge

90° Vブロックとレトロリフレクタ用キネマティックミラーマウント
V-Block with Iris
Click to Enlarge

Vブロックにはアイリスの取り付け位置が2か所あります。

ODL100/M

Specifications
Item #ODL100(/M)
Optical Delay Specifications
Maximum Optical Delay670 ps
Inherent Delay @ 0 mm507 ps
Minimum Delay Shifta33 fs
Beam Height2.36" (60.0 mm)
Key Specifications of Translation Stageb
Translation Stage Item #DDS100(/M)
Travel Range100 mm (3.9")
Velocity (Max)500 mm/s
Acceleration (Max)5000 mm/s2
Bidirectional Repeatability±1.5 µm
Minimum Incremental Movement5.0 µm
Absolute On-Axis Accuracy±6.5 µm
Pitch±175 µrad
Yaw±175 µrad
Bearing TypeHigh Rigidity, Recirculating,
Precision Linear Bearings
Motor TypeBrushless DC Linear Motor
Dimensions195 mm x 57 mm x 35 mm
(7.68" x 2.24" x 1.38")
Weight (with cables)0.72 kg (1.6 lbs)
  • ステージの最小ステップに基づいた数値です。
  • ODL100/MにはコントローラKBC101と電源KPS201も付属します。
List of Included Parts
Item #QuantityDescription
DDS100(/M)1Linear Translation Stage
KBD1011K-Cube™ Brushless DC Servo Controller
KPS2011Power Supply for KBD101 Controller
UM10-AG2Ø1" Ultrafast-Enhanced Silver Mirror
for 750 - 1000 nm
MRAK25-P0111" Protected Silver Knife-Edge
Right-Angle Prism Mirror
MH252Mirror Holder for Ø1" Optics
SM05D5D2Ring-Actuated Iris,
Ø0.7 mm - Ø5.0 mm Beam Size
FT-SM052FiberBench Optic Mount
DDSMA11Left Mounting Plate for DDS100(/M)
N/A1Prism Mirror Mount
N/A1Pre-Aligned V-Block
Key Specifications of KBD101 Controllera
Control Algorithm16-Bit Digital PID Servo Loop with
Velocity and Acceleration Feedforward
Velocity ProfileTrapezoidal/S-Curve
Position FeedbackIncremental Encoder
Encoder Bandwidth2.5 MHz (10 M Counts/s)
Input Voltage14.5 - 15.5 V Regulated DC
Input Current2 A (Peak)
Dimensions60 mm x 60 mm x 49.2 mm
(2.4" x 2.4" x 1.94")
  • コントローラKBD101の詳しい情報はこちらでご覧いただけます。

 

ODL220/M、ODL300/M、ODL600/M

Specifications
Item #ODL220(/M)ODL300(/M)ODL600(/M)
Optical Delay Specifications
Maximum Optical Delay1470 ps2000 ps4000 ps
Inherent Delay @ 0 mm507 ps607 ps607 ps
Minimum Delay Shifta0.67 fs0.67 fs0.67 fs
Beam Height3.22" (81.7 mm)3.45" (87.7 mm)3.45" (87.7 mm)
Key Specifications of Translation Stageb
Translation Stage Item #DDS220(/M)cDDS300(/M)dDDS600(/M)e
Travel Range220 mm (8.6")300 mm (11.81")600 mm (23.6")
Velocity (Max)300 mm/s400 mm/s400 mm/s
Acceleration (Max)5 000 mm/s210 000 mm/s210 000 mm/s2
Bidirectional
Repeatability
±0.25 µm±0.25 µm±0.25 µm
Minimum Incremental
Movement
0.1 µm0.1 µm0.1 µm
Absolute On-Axis
Accuracy
±2.0 µm±7.5 µm±12.0 µm
Pitchf±175 µrad±100 µrad±150 µrad
Yawf±175 µrad±150 µrad±300 µrad
Bearing TypePrecision Linear BearingHigh Rigidity, Recirculating, Precision Linear Bearings
Motor TypeBrushless DC Linear Motor
Dimensions370.0 mm x 90.0 mm x 44.0 mm
(14.57" x 3.54" x 1.73")
500 mm x 130 mm x 50 mm
(19.69" x 5.12" x 1.97")
800 mm x 130 mm x 50 mm
(31.5" x 5.12" x 1.97")
Weight2.4 kg (5.3 lbs)5.9 kg (12.98 lbs)9.125 kg (20.0 lbs)
  • ステージの最小ステップに基づいた数値です。
  • どのシステムにもコントローラBBD301が1台付属しています。
  • ステージDDS200/Mの詳細はこちらでご覧いただけます。
  • ステージDDS300/Mの詳細はこちらでご覧いただけます。
  • ステージDDS600/Mの詳細はこちらでご覧いただけます。
  • ピッチとヨーは、ステージを全移動範囲で動かし、移動線上の20か所(等間隔)でロバストレーザ角度干渉計(RLI)を用いて測定しています。これを10回繰り返し、ピッチならびにヨー方向の最小値と最大値の最大差をとります。
List of Included Parts
Item #QuantityDescription
(See
Footnote a)
1Linear Translation Stage
BBD30111-Channel Brushless
DC Servo Controller
UM10-AG2Ø1" Ultrafast-Enhanced Silver Mirror
for 750 - 1000 nm
MRAK25-P0111" Protected Silver Knife-Edge
Right-Angle Prism Mirror
MH252Mirror Holder for Ø1" Optics
SM05D5D2Ring-Actuated Iris,
Ø0.7 mm - Ø5.0 mm Beam Size
FT-SM052FiberBench Optic Mount
N/A1Mounting Plates for Translation Stage
N/A1Prism Mirror Mount
N/A1Pre-Aligned V-Block
  • 移動ステージの型番については左の表をご参照ください。


Key Specifications of BBD301 Controller
Control Algorithm16-Bit Digital PID Servo Loop with
Velocity and Acceleration Feedforward
Velocity ProfileTrapezoidal/S-Curve
Position FeedbackIncremental Encoder
Encoder Bandwidth2.5 MHz (10 M Counts/s)
Input Power RequirementsPower: 250 VA
Voltage: 100 to 240 V AC
Frequency: 47 to 63 Hz
Fuse: 3.15 A
Dimensions199.8 mm x 229.1 mm x 108.8 mm
(7.87" x 9.02" x 4.28")

各オプティカル・ディレイラインキットには、超短パルス用銀ミラーUM10-AGが4つと、保護膜付き銀コーティングナイフエッジ直角プリズムミラーMRAK25-P01が1つ付属します。ご用途によりほかの低GDDミラーをご希望の場合には当社までご相談ください。

 

低GDDミラー(UM10-AG)

UM10-AGはフェムト秒Ti:サファイアレーザに特化して設計されています。750~1000 nmの波長範囲において、R>99.0%、R>98.5%を示し、S偏光の場合|GDD|<20 fs2、P偏光の場合|GDD|<30 fs2です。

下のグラフは超短パルス用銀コーティングの反射率の測定値と、群遅延分散(GDD)の理論計算値を示しています。青い領域は上に述べたミラーの仕様値を満たす波長範囲です。この領域以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。

Enhanced Silver Reflectance
Click to Enlarge

650 nm~1100 nmの生データは、こちらからダウンロードいただけます。
Enhanced Silver GDD
Click to Enlarge

650 nm~1100 nmの生データは、こちらからダウンロードいただけます。

 

保護膜付き銀コーティングナイフエッジ直角プリズムミラー(MRAK25-P01)

Protected Silver at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge
保護膜付き銀コーティングのエクセル形式のデータ

MRAK25-P01に施された保護膜付き銀コーティングは、450 nm~20 µmにおいて>96%の平均反射率を有します。銀のみのコーティングでは分散はほとんどありません。しかし、銀ミラーの中には特にスペクトル特性を高めるために誘電体コーティングを施しているものもあり、その場合は群遅延分散が大きくなる場合があります。当社の保護膜付き銀ミラーでは、ダメージを受けやすい銀コーティングの保護のために誘電体コーティングを施しておりますが、この誘電体コーティングによる分散への影響はごくわずかです。

グラフの青い網掛け領域は、このミラーをご使用になる際の推奨波長範囲を示しています。この帯域の外側(特に反射率のグラフに変動や傾斜がみられる範囲)は品質管理の面で厳密に測定されたものではなく、ロット毎にバラつきがある可能性があります。

当社のKinesis® ソフトウェアはオプティカル・ディレイラインODLxxx製品の制御にご使用いただけます。Kinesisソフトウェアでは.NETコントロールが使用でき、C#、Visual Basic、LabVIEW、その他の.NET対応言語を使用する開発者がカスタムプログラムを作成することもできます。また、.NETフレームワークを使用しないアプリケーション用にローレベルのDLLライブラリも含まれています。セントラルシーケンスマネージャが、当社のすべてのモーションコントロールハードウェアの統合と同期をサポートします。

このソフトウェアパッケージには2つの使い方があります。1つはGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを用いる方法で、すぐにコントローラの直接的な操作と制御を行なうことができます。もう1つは一連のプログラミングインターフェイスを用いる方法で、ご希望の開発言語によりカスタム仕様の位置決めやアライメント用のプログラムを簡単に作成することができます。

Software Download

Kinesisソフトウェア

Kinesisバージョン1.14.49

このKinesisソフトウェアパッケージには、KinesisおよびAPT™システムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。

下記もご用意しております。

  • 通信プロトコル

Posted Comments:
user  (posted 2024-04-01 15:27:16.07)
I have lost a knife edge prism and a removal pickoff prism mount block, as well as the adapter that connects the prism mount to DDS220/M. Could you please inform me if it's possible to purchase these items separately? Can you please provide a quote if it's possible to purchase these items separately?
jpolaris  (posted 2024-04-08 12:57:06.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Requests for component parts such as the knife edge prism and mount block that come with ODL220/M can be made by emailing us at techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly to arrange getting these parts to you.
Daniela Serien  (posted 2023-06-09 17:16:29.853)
I just assembled ODL100/M. I would like to give feedback and maybe receive some assistence in substitution of the damage parts if Thorlabs does that. The manual said "the top plate of the holder is gently tightened against the prism by three locking screws with a 5/64” hex head." but in this step the prism was damaged and here is why: Here are the problems points exactly: 1. the black screws to hold the prism cap, 2 of 3 were not perfectly straight, I was aware that they would not need to go in completely, so I assumed they passed Thorlabs test. 2. all of them did not neatly fit into their holes (by hand I could enter 3-5 turns, then it was very hard to move) 3. there were some allen wrenches, but for 2 types of screws, one of which the thin black prism holding one, were NOT provided with an allen wrench. 4. I was confused, maybe I misunderstood how the cap should be lowered and used the manual page 3 (which has not a close-up) and this image: https://www.thorlabs.com/images/TabImages/Prism_Mirror_Mount_A2-780.jpg which does not look like the items I worked with, but gave me the impression to screw in the screws fully. After that, I attempted to gently screw by alternating the screws to lower it evenly, but because the screws were so hard to handle and went in uneven, pressure was generated in one point and cracked the prism on the side. 5. The wepage and the manual suggest, the prism (gently) to be clamped, but after handling it, I dont think that was feasible. In conclusion, 1) if there is any Thorlabs service that would provide a substitue or a reduced price on the repurchase, I would be pleased to hear it. (also, do I need to repurchase the screws or the prism holder as a whole as well? they were really hard to handle) I think further that 1) a close-up picture of this particular step should be in the manual, what is the "gently pressed" position, how far are the screws in, what is acceptable in screw quality etc.. 2) a list of the items used and their product code for re-purchase should be included 3) allen wrench for the rare screws that are critical to holding the prism should be provided 4) the manual says the cap is "gently pressed", but is that even the function of the cap? it seems the cap design will fail to actually hold the prism (e.g. if I wanted to use the delay line in a vertical beam line). Would it not be better to not provide the cap if it is not meant to clamp. I mean, after attempting assembly, the cap seems cosmetic. It suggests a function, but has none. the manual should not encourage to press (whatsoever, I was gentle, tried my hardest to manage the screws without being uneven on the prism). Thank you very much for reading this. Whether or not there can be any help towards my already broken prism is without expectation. I just really think the prism cap is a trouble spot (quality of the screws, instructions, cap design) and wanted to give feedback.
jpolaris  (posted 2023-06-15 01:13:31.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I am sorry to hear that you have experienced issues in the setup process for your ODL100/M. The threads needed to secure the top clamp to the prism are minimal, only requiring at most 3 to 5 turns. I have reached out to you to discuss this further, as well as to assist in arranging replacements for any damaged components. We will look into how we can improve the clarity of the manual in order to prevent this issue from arising in the future.
Yujiao Jiang  (posted 2023-05-15 16:19:22.103)
We would like to order the Pre-Aligned V-Block with 90degree, but in the List of Included Parts it says N/A, I can't find it by key words or in catalogue as well, can you please help me find it? https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5521
jpolaris  (posted 2023-05-19 01:58:20.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Component items such as the Pre-Aligned V-Block for these Optical Delay Lines can be requested by contacting us at techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly to arrange this.
Svitlana Pavlova  (posted 2022-06-28 16:58:14.29)
Hello. What is the resolution for models ODL220 and ODL100? Thank you.
cdolbashian  (posted 2022-07-06 11:10:11.0)
Thank you for reaching out to us Svitlana. These data can be found in the "Specs" Tab on the product page under the value "Minimum Delay Shift".
user  (posted 2021-11-27 23:22:59.557)
Dear Madam or Sir, can one BBD301 control two delay lines simultaneously? If it can, can I buy a ODL220 as well as a ODL600 but with only one BBD301 to make the price lower? Thanks in advance!
YLohia  (posted 2021-11-30 02:42:26.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The BBD301 is a single channel controller and, thus, incapable of controlling multiple stages at the same time. Assuming you meant the BBD302 2-channel controller, yes, that can be used to control two stages simultaneously. If you would like to modify the existing kit, please email your local Thorlabs Tech Support team (in your case, techsupport-cn@thorlabs.com).
Sergej Safonov  (posted 2021-10-18 10:49:49.36)
How to change the home position of the delay line?
azandani  (posted 2021-10-26 09:32:43.0)
Hello Sergej, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, there is no way to change the home position of the delay line. This is set during manufacturing.
ABHISHEK GUPTA  (posted 2020-09-16 07:59:40.69)
Is it compatible with XPS motion controller from Newport?
YLohia  (posted 2020-09-16 10:48:14.0)
Thank you for contacting Thorlabs. These units are only compatible with the controllers listed on this page.
user  (posted 2019-05-20 09:53:38.703)
驱动软件存在问题:当使用pSec单位调节延迟线时,输入特定的数值(pSec),点击"move"之后,延迟线就自动回到“零”位置,所以只能通过精度更差的mm单位调节延迟线。
asundararaj  (posted 2019-05-21 12:14:12.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our Technical Support Team in China will reach out to you directly to troubleshoot your issues with the ODL move command.
simon.neves  (posted 2018-10-11 11:39:13.607)
Hello, Would this be possible to purchase this product with dieletric mirrors and knife-edge, coated for 1550nm, instead of the silver-coated mirrors ?
nbayconich  (posted 2018-10-11 04:53:11.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I'll reach out to you directly to discuss your application and our custom capabilities.
jys2316  (posted 2018-09-16 22:33:12.337)
Are there any labview vi files to control this stage? I cannot find it. Thanks
nbayconich  (posted 2018-09-19 03:00:45.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The current ODL software does not interface with labview, however you can use our APT or Kinesis motion control software to communicate with the BBD201 controller included in the kit. Please see our APT and Kinesis motion control software tutorials located in the links below for step by step guides on how to interface with labview. APT https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=8348 Kinesis https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10285 Several sample labview .vi's can be downloaded directly from the links above.
tpengineeringservices  (posted 2018-06-06 13:38:18.66)
I would like to purchase the V block only for a 1" mirror mount (I have mirrors). I emailed techsupport, but haven't heard back from anyone. Thanks
llamb  (posted 2018-06-08 05:05:35.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs and I apologize for the delay in response. We try and contact customers for new email requests within 24 hours. I see that you were already contacted on June 7th by a member of Tech Support regarding this request, as we can indeed offer the V-block assembly as a custom product. Any further customization or quotes will be handled by email.
lebouquj  (posted 2017-10-17 17:27:07.897)
I am not sure to understand why the pitch and yaw have similar value. The 90deg V-Block shall cancel most of the yaw, isn't it? Am I wrong? Thanks.
tfrisch  (posted 2017-10-17 03:50:41.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The pitch and yaw specs listed are for the DDSM100 stage, not the beam itself. I will reach out to you directly to discuss this.
james.david.good  (posted 2017-05-23 15:35:51.627)
Hi, are there any figures of merit on the pitch and yaw variance of the stages? I've found the compact motorized stages to be unsuitable for measurements owing to this fact.
bwood  (posted 2017-07-18 05:09:59.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. The pitch and yaw of the stages used in these kits can be found on the "Specs" tab of this webpage. All of our specifications are based on experimental data, and if you would like to discuss this data further, please feel free to contact me at techsupport.uk@thorlabs.com
chiwon.lee  (posted 2016-10-05 08:34:08.86)
Hello, I'm using the 220 mm delay line stage, and want to purchase the "V-block" system, separately. Could you please contact me?
jlow  (posted 2016-10-05 02:15:51.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Yes we can provide this separately. I will contact you about the quote. You can also request a quote by emailing us at techsupport@thorlabs.com.
user  (posted 2016-09-23 14:09:38.907)
Optical height is 2.4"/60mm. However 2.4 inch is converted to 61mm. On the other hand minimum aperturesize is 0.07mm. 60mm or 61mm is big difference against the 0.07mm. What would be correct information?
jlow  (posted 2016-09-27 02:04:30.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for pointing out the optical height issue. The measurement from the center of the iris on the stage (beam center), perpendicular to the breadboard or table, is 2.554” (64.87mm). We will be updating this on the web and manual.
philipp.kucirek  (posted 2016-01-26 13:59:38.647)
Hi, is it possible to purchase the "Mount for Right-Angle Prism Mirror with Irises" and the "V-Block" of the ODL100-FS/M separately? Thanks and regards
besembeson  (posted 2016-02-01 10:53:21.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes this is possible.
Back to Top

670 psオプティカル・ディレイライン、Kinesis®コントローラ付属


Click to Enlarge

コントローラKBD101付属
Key Specsa
Item #ODL100(/M)
Optical Delay (Max)670 ps
Minimum Delay Shift33 fs
Translation Stage Item #DDS100(/M)
Stage Velocity500 mm/s
Absolute
On-Axis Accuracy
±6.5 µm
  • 詳細については、「仕様」タブをご参照ください。
  • システムの構成内容:
    • 移動量100 mmのDCサーボリニア移動ステージ
    • Kinesis小型コントローラKBD101
    • ミラー&ナイフエッジプリズム
    • ステージ用アダプタ&光学マウント
    • キットの構成内容の詳細は「仕様」タブをご参照ください。

オプティカル・ディレイラインODL100/Mの最大光遅延量は670 psで、 移動量100 mmの移動ステージ、小型DCサーボコントローラ、光学素子、取付け用ハードウェアが付属しています。移動ステージの一端に付いているナイフエッジプリズムは、移動ステージ上のVブロックに取り付けられたミラーに向かって光ビームを反射します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ODL100 Support Documentation
ODL100Free-Space Optical Delay Line, 670 ps Delay, 100 mm Travel, Imperial
¥678,172
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ODL100/M Support Documentation
ODL100/MFree-Space Optical Delay Line, 670 ps Delay, 100 mm Travel, Metric
¥678,172
Today
Back to Top

1470 ps、2000 ps&4000 psオプティカル・ディレイライン、ベンチトップ型コントローラ付属


Click to Enlarge

コントローラBBD301付属
Key Specsa
Item #ODL220(/M)ODL300(/M)ODL600(/M)
Optical Delay (Max)1470 ps2000 ps4000 ps
Minimum Delay Shift0.67 fs
Translation Stage Item #DDS220(/M)DDS300(/M)DDS600(/M)
Stage Velocity300 mm/s400 mm/s400 mm/s
Absolute
On-Axis Accuracy
±2.0 µm±7.5 µm±12.0 µm
  • 詳細については、「仕様」タブをご参照ください。
  • システムの構成内容:
    • DCサーボリニア移動ステージ
    • ベンチトップ型コントローラBBD301
    • ミラー&ナイフエッジプリズム
    • ステージ用アダプタ&光学マウント
    • キットの構成内容の詳細は「仕様」タブをご参照ください。

こちらのオプティカル・ディレイラインには、 移動ステージ、ベンチトップ型DCサーボコントローラ、光学素子、取付け用ハードウェアが付属しています。移動ステージの一端に付いているナイフエッジプリズムは、移動ステージ上のVブロックに取り付けられたミラーに向かって光ビームを反射します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ODL220 Support Documentation
ODL220Free-Space Optical Delay Line, 1470 ps Delay, 220 mm Travel, Imperial
¥1,037,067
7-10 Days
ODL300 Support Documentation
ODL300Customer Inspired! Free-Space Optical Delay Line, 2000 ps Delay, 300 mm Travel, Imperial
¥1,380,115
Lead Time
ODL600 Support Documentation
ODL600Customer Inspired! Free-Space Optical Delay Line, 4000 ps Delay, 600 mm Travel, Imperial
¥1,675,329
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ODL220/M Support Documentation
ODL220/MFree-Space Optical Delay Line, 1470 ps Delay, 220 mm Travel, Metric
¥1,037,067
7-10 Days
ODL300/M Support Documentation
ODL300/MCustomer Inspired! Free-Space Optical Delay Line, 2000 ps Delay, 300 mm Travel, Metric
¥1,380,115
7-10 Days
ODL600/M Support Documentation
ODL600/MCustomer Inspired! Free-Space Optical Delay Line, 4000 ps Delay, 600 mm Travel, Metric
¥1,675,329
7-10 Days