エクステンションチューブ、Cマウント&SM1ネジ付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/12627_SM1CMountLensTubes_1.jpg)
- External C-Mount Threading, Internal SM1 Threading
- Increase Magnification of Ø1" Lens Systems for C-Mount Cameras
- House Fixed-Focus Lenses for C-Mount Cameras
CM1L03
0.33" Extension
CM1L05
0.53" Extension
CM1L10
1.03" Extension
CM1L20
2.03" Extension
CM1L30
3.03" Extension
Application Idea
An extension tube increases image magnification of an SM1 lens system on a C-Mount camera. See the Application tab for more information.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Ray Diagram Demonstrating the effect of a C-Mount Extension Tube](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/C-Mount_Extension_D1-350.gif)
Click to Enlarge
上の図ではカメラとレンズの間にエクステンションチューブを取り付けることにより、物体までの距離が短く、像までの距離が長くなることを示しています。
特長
- カメラ取り付け用Cマウント外ネジ付き
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子取付け用SM1内ネジ
- 取り付けられたレンズシステムの倍率増大
- カスタム仕様の固定焦点レンズシステムの収納
- 長さは8.4 mm~77.0 mmの範囲で5種類をご用意
- 各エクステンションチューブに固定リングSM1RRが1個付属
こちらのエクステンションチューブは、その外ネジを用いてCマウントカメラに直接接続できます。また内ネジは当社の標準的な規格のSM1ネジで、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子やオプトメカニクス部品を接続するためのものです。これらのエクステンションチューブは倍率を大きくしたい場合や、SM1レンズチューブ内に構築された光学アセンブリの最短焦点距離を短くしたい場合にご利用いただけます。また、CマウントやCSマウントのカメラ(例:当社のサイエンティフィックCCDカメラ)に直接取り付けられる固定焦点システムを収納するのにもご利用いただけます。 長さは8.4 mm、13.5 mm、26.2 mm、51.6 mm、77.0 mmの5種類をご用意しております。その他の長さをご希望の場合には当社までご連絡ください。
エクステンションチューブは、右の図でご覧いただけるように、像とセンサの距離を伸ばすことで取り付けたSM1ネジ付きレンズシステムの倍率を大きくします。像との距離が長くなるのと同時に物体との距離が短くなり、レンズシステムの最短焦点距離は短くなります。SM1内ネジはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の取り付け用にも設計されています。光学素子はプラスチックまたは真鍮製のスペーサで距離を定め、固定リングで固定できます。エクステンションチューブのネジ規格が簡単に区別できるよう、Cマウント外ネジ側の外周に2本の溝が付いています。各チューブの型番は端面に刻印されています。
当社では光学素子とオプトメカニクス部品を豊富に取り揃えており、イメージングシステムをゼロから構築することができます。当社の部品を用いて構築されたレンズアセンブリとエクステンションチューブで倍率を大きくする方法に付いては、「用途」タブでご覧いただけます。 当社では2つのCマウント部品を接続するためのCマウント内ネジ&外ネジ付きレンズチューブや、様々な種類のSM1内ネジ&外ネジ付きレンズチューブをご用意しております。
![Custom Thorlabs Camera Lens Images Target](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Custom_Lens_Scientific_Camera_Test_A3-300.jpg)
Click to Enlarge
図1:CookeトリプレットレンズをCCDカメラに取り付けています。倍率を増大させるためにエクステンションチューブを使用しています。*リストには写真のカメラは含まれておりません。
エクステンションチューブを使用して像倍率を増大
当社では幅広い種類のフォトニクス機器を製造し、カスタム仕様のアセンブリをゼロから構築するためのプラットフォームをご提供しております。当社ではエクステンションチューブをどのように使ってシステムの倍率を増大するかを示すために、シンプルな4エレメントレンズシステムを設計しました。
Zemaxで焦点距離100 mmのシンプルなレンズアセンブリを設計しました。こちらからアセンブリの.zarファイルをダウンロードいただけます。この設計は当社の球面レンズを用い、それらの間隔を真鍮製スペーサで設定した場合にのみ限定されます。このアセンブリは、長さ2インチのレンズチューブに収めたCookeトリプレットを変形したものです。焦点を手動で調整できるように、チューブを非回転式SM1NR1ズーム筐体SM1NR1 に挿入しました。CCDカメラには、一般的なカメラと同様にCマウントネジが付いています。レンズとカメラを適合させるためにネジアダプタ SM1A9 を使用しましたが、これは完全に納まった状態のときにレンズの焦点を無限遠にできます。レンズの前面にはカプラSM1T2を使用してアイリス SM1D25 を追加し、センサに入射する光を調整できるようにしました。その前面には、さらにレンズフードとして長さ1インチの空のレンズチューブ SM1L10を追加し、レンズの視野外からの光を制限してレンズフレアやブルームを防止しました。エクステンションチューブを含む完全なセットアップが図1でご覧いただけます。
物体としてネガパターンのNBS 1963A分解能(解像度)ターゲットR2L2S1Nを使用しました。レンズはf/16まで絞りました。エクステンションチューブ無しの場合、レンズフードからの最短焦点距離は約300 mmでした(図2参照)。この倍率では、レンズの解像度は控えめに見ると4 lp/mmまで低下する可能性があります。ラインペアの密度が高いと色収差によりラインがぼやけてきます(図3参照)。ネジアダプタSM1A9を取り外し、1インチのエクステンションチューブCM1L10をSM1ネジ付きズーム筐体とCマウントカメラの間に挿入することにより、最短焦点距離は約200 mmとすることができました(図4参照)。その結果得られた倍率により、色収差によりラインがぼやけるまでの解像度は11 lp/mmまで向上しました(図5参照)。
この実験系は限定されたものではありますが、このようにエクステンションチューブを使用することで像倍率が増大し、最短焦点距離を短くできることを示しています。例えば小さな部品の品質管理用検査機器やマクロフォトグラフィなど、レンズシステムを物体に近づけて動作させなければならない様々な用途に便利です。こちらのページでご紹介しているエクステンションチューブを使うと、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子のアセンブリを素早く構築し、Cマウントカメラに取り付けるのが容易になります。
![Custom Camera without Extension Tube](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Custom_Lens_Scientific_Camera_Test_A1-325.jpg)
Click to Enlarge
図2:エクステンションチューブが無い場合。システムの最短焦点距離は約 300 mmで、このシステムの場合は焦点を無限遠にすることができます。
![Target Imaged with Extension Tube on Custom Camera](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Target_Without_Extension_Tube_A1-170.jpg)
Click for Details
図3:エクステンションチューブ無しのシステムで取得した画像
![Custom Camera Lens with Extension Tube](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Custom_Lens_Scientific_Camera_Test_A2-325.jpg)
Click to Enlarge
図4:エクステンションチューブ付きの場合。最短焦点距離は約200 mmまで短くなり、倍率は増大します。ただし、このシステムでは焦点を無限遠にはできません。
![Target Imaged with Extension Tube on Custom Camera](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Target_With_Extension_Tube_A1-170.jpg)
Click for Details
図5:長さ1インチ(25.4 mm)のエクステンションチューブを付けて取得した画像
SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 0.5340" | Min Major Diameter | 0.5350" |
Min Major Diameter | 0.5289" | Min Pitch Diameter | 0.5188" |
Max Pitch Diameter | 0.5178" | Max Pitch Diameter | 0.5230" |
Min Pitch Diameter | 0.5146" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.508" |
Max Minor Diameter | 0.5069" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.514" |
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses | |||
---|---|---|---|
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2A | Internal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 0.7989" | Min Major Diameter | 0.8000" |
Min Major Diameter | 0.7934" | Min Pitch Diameter | 0.7820" |
Max Pitch Diameter | 0.7809" | Max Pitch Diameter | 0.7866" |
Min Pitch Diameter | 0.7774" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.770" |
Max Minor Diameter | 0.7688" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.777" |
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2A | Internal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B | ||
Max Major Diameter | 0.9989" | Min Major Diameter | 1.0000" |
Min Major Diameter | 0.9929" | Min Pitch Diameter | 0.9797" |
Max Pitch Diameter | 0.9786" | Max Pitch Diameter | 0.9846" |
Min Pitch Diameter | 0.9748" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.966" |
Max Minor Diameter | 0.9651" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.974" |
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 1.0339" | Min Major Diameter | 1.0350" |
Min Major Diameter | 1.0288" | Min Pitch Diameter | 1.0188" |
Max Pitch Diameter | 1.0177" | Max Pitch Diameter | 1.0234" |
Min Pitch Diameter | 1.0142" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 1.008" |
Max Minor Diameter | 1.0068" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 1.014" |
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g | Internal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g | ||
Max Major Diameter | 30.480 mm | Min Major Diameter | 30.500 mm |
Min Major Diameter | 30.371 mm | Min Pitch Diameter | 30.175 mm |
Max Pitch Diameter | 30.155 mm | Max Pitch Diameter | 30.302 mm |
Min Pitch Diameter | 30.059 mm | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 29.959 mm |
Max Minor Diameter | 29.938 mm | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 30.094 mm |
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.535"-40 UNS-2A | Internal Thread, 1.535"-40 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 1.5339" | Min Major Diameter | 1.535" |
Min Major Diameter | 1.5288" | Min Pitch Diameter | 1.5188" |
Max Pitch Diameter | 1.5177" | Max Pitch Diameter | 1.5236" |
Min Pitch Diameter | 1.5140" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 1.508" |
Max Minor Diameter | 1.5068" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 1.514" |
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 2.0338" | Min Major Diameter | 2.0350" |
Min Major Diameter | 2.0287" | Min Pitch Diameter | 2.0188" |
Max Pitch Diameter | 2.0176" | Max Pitch Diameter | 2.0239" |
Min Pitch Diameter | 2.0137" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 2.008" |
Max Minor Diameter | 2.0067" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 2.014" |
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 3.0337" | Min Major Diameter | 3.0350" |
Min Major Diameter | 3.0286" | Min Pitch Diameter | 3.0188" |
Max Pitch Diameter | 3.0175" | Max Pitch Diameter | 3.0242" |
Min Pitch Diameter | 3.0133" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 3.008" |
Max Minor Diameter | 3.0066" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 3.014" |
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 4.035"-40 UNS-2A | Internal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 4.0337" | Min Major Diameter | 4.0350" |
Min Major Diameter | 4.0286" | Min Pitch Diameter | 4.0188" |
Max Pitch Diameter | 4.0175" | Max Pitch Diameter | 4.0245" |
Min Pitch Diameter | 4.0131" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 4.008" |
Max Minor Diameter | 4.0066" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 4.014" |
Posted Comments: | |
Christoph Irion
 (posted 2021-03-24 11:24:12.84) Hello,
I think that the length of the outer diameter is incorrect on the drawing. In the CAD File the length is not 17,5 mm as on the data sheet but 13,46 mm.
which of the two numbers is correct?
Best regards
Christoph Irion YLohia
 (posted 2021-04-08 10:39:05.0) Hello, both numbers are correct. The 17.5mm is the total length of the tube while 13.46mm is the length of the tube minus the length of the external threads. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
こちらのエクステンションチューブは、SM1ネジシステムとCCDカメラのようなCマウント付き部品の間に固定のスペースを挿入します。長さは下表のL2の欄に記載されています。SM1ネジ付きでØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の取り付けが可能です。各エクステンションチューブには固定リングSM1RRが1個付属しており、追加でのご購入も可能です(下記参照)。Cマウントネジの深さは、すべてのエクステンションチューブで4.1 mmです。 これらのエクステンションチューブ同士を重ねて接続することはできませんが、SM1ネジ付きの互いに接続可能なレンズチューブを取り付けて延長することはできます。エクステンションチューブの長さのカスタマイズについては当社までお問い合わせください。
Item # | L1 | L2 | SM1 Thread Depth |
---|---|---|---|
CM1L03 | 0.49" (12.4 mm) | 0.33" (8.4 mm) | 0.30" (7.6 mm) |
CM1L05 | 0.69" (17.5 mm) | 0.53" (13.5 mm) | 0.50" (12.7 mm) |
CM1L10 | 1.19" (30.2 mm) | 1.03" (26.2 mm) | 1.00" (25.4 mm) |
CM1L20 | 2.19" (55.6 mm) | 2.03" (51.6 mm) | 2.00" (50.8 mm) |
CM1L30 | 3.19" (81.0 mm) | 3.03" (77.0 mm) | 3.00" (76.2 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Retaining Ring Specs | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Material | Feature | Thickness | Inner Diameter |
SM1RR | Black Anodized Aluminum | Standard | 0.08" (2.0 mm) | 0.90" (22.9 mm) |
SM1RRV | Unanodized Aluminum | Vacuum Compatiblea | 0.08" (2.0 mm) | 0.90" (22.9 mm) |
SM1LTRR | Black Anodized Aluminum | Rubber O-Ring for Stress-Free Mounting | 0.16" (3.9 mm) | 0.82" (20.7 mm) |
SM1RRC | Black Anodized Aluminum | 5 mm Thick for High-Curvature Lenses | 0.20" (5.0 mm) | 0.90" (22.9 mm) |
SM1PRR | Plastic | Non-Marring | 0.11" (2.8 mm) | 0.80" (20.3 mm) |
POLARIS-SM1RR | Stainless Steel | Vacuum Compatibleb | 0.08" (2.0 mm) | 0.90" (22.9 mm) |
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の固定用に6種類の固定リングをご用意
- 調整中にビーム路を妨げない中空のスパナレンチを複数ご用意
- 3.0 mm~73.4 mmの径に対応する調整機能付きスパナレンチSPW801
SM1RRは当社の標準タイプのアルマイト加工アルミニウム製固定リングで、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブなど、当社の多くの部品に付属しています。こちらは、単品もしくは10個入りでも販売しています。SM1ネジ付き固定リングは右の表のとおり6種類ご用意しています。それぞれ特長があり、固定リングSM1RRの代わりに取り付けることができます。なお、いくつかの固定リングは標準タイプの固定リングよりも厚さがあるため、SM1対応マウントの種類によっては取り付けられる光学素子の厚さが制限される場合があります。
![Spanner Wrench Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Spanner_Wrench_A3-250.jpg)
Click to Assemble
スパナレンチの使用方法
スパナレンチ
長さ 25.4 mmのSPW606と長さ98.4 mmのSPW602は、内部が空洞になっているため、内孔が22.9 mmの固定リングをSM1レンズチューブ内で調整、設置する際、光路を妨げることがありません(右の写真参照)。外径部にはローレット加工されており、握りやすくなっています。また、SPW602の側面には目盛が付いているので、レンズチューブ内のレンズの位置がわかります。
調整機能付きスパナレンチSPW801もSM1ネジ付き固定リングの設置に使用できます。なお、SPW801が許容する最大トルクは9 N・mです。当社では、スパナレンチの代わりに、1/4インチ六角レンチ(別売り)とお使いいただけるスパナビットSPB1もご用意しています。SPB1は、スパナレンチビットキットSPB600内に入っています。
Alternatives | Ø1/2", Ø2", and Ø3" Fixed Diameter Spanner Wrenches | Ø1/2", Ø1.5", Ø2", and Ø3" Retaining Rings |
---|