Cマウントエクステンションチューブ&スペーサーリング


CML05

CS- to C-Mount Adapter

 

CMRR

C-Mount Retaining Ring

  • Extension Tubes and Spacer Rings for C-Mount (1.00"-32) Components
  • Reduce the Object Distance of Camera Lenses
  • Introduce Distances from 0.25 mm (0.01") to 100.0 mm (3.94")

Application Idea

CML25 Extension Tube Between a Machine Vision Lens and a Scientific CCD Camera

CMSP150

1.50 mm Spacer Ring

CMSP100 Spacer Ring Between CML100 and CML15 Extension Tubes

Related Items


Please Wait
Ray Diagram Demonstrating the effect of a C-Mount Extension Tube
Click to Enlarge

カメラとレンズの間にエクステンションチューブもしくはスペーサーリングを挿入することにより、対物距離が短く、像距離が長くなります。

特長

  • Cマウントカメラレンズの倍率増加
  • Cマウントレンズおよびカメラに対応するエクステンションチューブおよびスペーサ
  • CSマウントカメラにも対応
  • キットもご用意(下記掲載)

こちらでご紹介しているCマウントエクステンションチューブおよびスペーサーリングは、当社のCCD/CMOSカメラなどのCマウントおよびCSマウント機器とカメラレンズの間のスペーサとしてご利用いただけます。エクステンションチューブまたはスペーサをご使用になることでレンズとカメラセンサ間の像距離は長くなります。 これによりスペーサを付けていない時より短い距離で物体に焦点を合わせることができます。 対物距離が短くなると、カメラセンサの倍率が増加しますが、一方で被写界深度が小さくなります。

当社では、光学系の長さの粗調整用に長さが5 mm~100mmのCマウントエクステンションチューブをご用意しています。また、20.6 mmまで連続調整可能な調整機能付きエクステンションチューブも取り揃えています。Cマウントネジの外側に装着できる真ちゅう製のスペーサーリングは0.25 mm~2.00 mmの厚さでご用意しています。2個のCマウント部品の間にこのリングを取り付けることで、間隔を微調整することができます。

Cマウントエクステンションチューブの外径は30.5 mmでØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブの外径と同じです。そのため、CマウントエクステンションチューブはØ25 mm~Ø25.4 mmレンズチューブ用クランプならびにスリップリングに 取付け可能です。 ただし、内径は24.6 mmなので、Ø25.4 mmまたはØ25 mm(Ø0.98インチ)光学素子を内部に取り付けることはできません。 直径が22.0 mm~24.6 mmの光学素子は、Cマウント用固定リングを用いてチューブ内に固定することができます。 当社では光学系の構築用に、チューブの直径に応じたSMネジ規格のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø30 mmØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)用のレンズチューブをご用意しております。

当社のエクステンションキューブとスペーサーリングは、キットでもご用意しています。このキットでは像距離の微調整および粗調整用に様々な厚さや長さがセットになっているので、ご所望の距離を得るための単体スペーサを探す手間が省けます。

当社のカメラレンズは、仕様の対物距離範囲内で物体の撮像に使用する場合、光学収差が補正されるよう設計されています。 このようにエクステンションチューブやスペーサーリングにより対物距離を変えることにより、収差を除去する性能が低下する場合があります。詳細は「撮影距離」タブをご覧ください。

C-Mount Compatible Products
CCD/CMOS CamerasCamera LensesZoom LensesThread AdaptersTerminated Fiber Adapters

当社のマシンビジョン用カメラレンズの物体距離には、それぞれ固有の範囲があります。この範囲内に設置された物体はCマウントカメラのセンサにしっかりとフォーカスできます。下の写真に示されているように、カメラとレンズの間にエクステンションチューブ(スペーサ)を挿入すると、この物体距離の範囲が変わり、カメラはレンズにより近い物体にフォーカスできるようになります。これによりカメラの倍率が増加しますが、一方で被写界深度が浅くなります。下の表は、Cマウントエクステンションチューブとマシンビジョンレンズを様々に組み合わせた場合の物体距離範囲をリストアップしています。

注:当社のカメラレンズは、仕様の物体距離の範囲では、光学収差が補正されるように設計されています。しかしエクステンションチューブにより最短の物体距離を変えると、収差を除去する性能が低下する場合があります。

物体距離:356 mm
スペーサ無し

Click to Enlarge
原画像(2048 x 2048)はこちらからご覧いただけます。
物体距離:102 mm
スペーサ無し

Click to Enlarge
原画像(2048 x 2048)はこちらからご覧いただけます。
物体距離:102 mm
5 mmスペーサ

Click to Enlarge
原画像(2048 x 2048)こちらからご覧いただけます。
物体距離:16 mm
20 mm (15 mm + 5 mm)スペーサ

Click to Enlarge
原画像(2048 x 2048)はこちらからご覧いただけます。

回転マウントRSP1X15は、サイエンティフィックカメラ4070M-GE(旧製品)とレンズMVL25M43を使用して異なる物体距離で撮影されています。20 mmのスペーサは、スペーサCML05とCML15を組み合わせて作られました。
Object Distance and Magnification for Lens and Spacer Combinations
Camera LensFocal LengthDesign FormatNo Spacer1 mm Spacer5 mm Spacer10 mm Spacer20 mm Spacer
Minimum Object DistanceMagnificationMinimum Object DistanceMagnificationMinimum Object DistanceMagnificationMinimum Object DistanceMagnificationMinimum Object DistanceMagnification
MVL8M238 mm2/3"120 mm0.0730 mm0.2------
MVL12M2312 mm2/3"150 mm0.0870 mm0.16------
MVL12M112 mm1"300 mm0.0493 mm0.12------
MVL12M4312 mm4/3"100 mm0.148 mm0.19------
MVL16M2316 mm2/3"200 mm0.08110 mm0.14------
MVL16M116 mm1"300 mm0.05134 mm0.11------
MVL25M2325 mm2/3"200 mm0.12150 mm0.1673 mm0.31----
MVL25TM2325 mm2/3"100 mm0.2479 mm0.2846 mm0.4429 mm0.63--
MVL25M125 mm1"300 mm0.08200 mm0.1283 mm0.28----
MVL25M4325 mm4/3"150 mm0.15115 mm0.1956 mm0.3531 mm0.5512 mm0.96
MVL35M2335 mm2/3"200 mm0.18175 mm0.21115 mm0.3281 mm0.4651 mm0.73
MVL35M135 mm1"300 mm0.12243 mm0.15138 mm0.2691 mm0.4--
MVL50M2350 mm2/3"200 mm0.3190 mm0.32160 mm0.39135 mm0.48105 mm0.65
MVL50TM2350 mm2/3"100 mm0.4691 mm0.4876 mm0.5864 mm0.749 mm0.94
MVL50M150 mm1"500 mm0.11424 mm0.13269 mm0.2189 mm0.3124 mm0.5
MVL75M175 mm1"1000 mm0.078858 mm0.091553 mm0.14389 mm0.21251 mm0.34
MVL75M2375 mm2/3"1200 mm0.071010 mm0.08630 mm0.13440 mm0.2285 mm0.34
MVL100M23100 mm2/3"2000 mm0.051700 mm0.061060 mm0.1740 mm0.15480 mm0.25

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Leszek Lisowski  (posted 2022-03-14 04:13:31.437)
Is It possible to order the C-Mount Extension Tubes in raw aluminum. We would like to use our coloration?
jdelia  (posted 2022-03-14 04:31:31.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you directly to discuss quoting these tubes without the anodization.
jdelorme  (posted 2016-12-16 02:48:58.713)
There is a mistake in the table of the section : C-Mount Extension Tubes. CML05 -- 5.0 mm (0.39") -- 4.2 mm (0.17") --> 5.0 mm ≠ 0.39''
tfrisch  (posted 2016-12-16 10:40:30.0)
Thank you for bringing this to our attention.
Back to Top

Cマウントエクステンションチューブ

SM1Lxx Lens Tube Diagram
  • 積層連結可能
  • Cマウント内ネジ付き
  • 当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ用クランプおよびスリップリングに取付け可能
  • エクステンションチューブキットもご用意(下記掲載)

こちらのCマウントエクステンションチューブは、当社のCCD/CMOSカメラカメラレンズなどのCマウント部品間にスペースを与えます。 積層連結可能な設計で、またCマウントネジ付きによりあらゆるCマウント部品を直接取り付け可能です。 CS-CマウントエクステンションアダプタCML05は、CSマウントカメラのフランジからセンサまでの距離を5 mm長くし、Cマウント規格距離と一致するように設計されています。

なお、Cマウントエクステンションチューブの内径は24.6 mmなので、Ø25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)光学素子は挿入できません。 直径が22.0 mm~24.6 mmの光学素子は、Cマウント固定リングを用いてチューブに固定することができます。 エクステンションチューブにはCマウント固定リングが付属しておりません。Cマウントリングについては下記をご参照ください。

Item #LThread Depth
CML055.0 mm (0.20")4.2 mm (0.17")
CML1010.0 mm (0.39")9.2 mm (0.36")
CML1515.0 mm (0.59")14.2 mm (0.56")
CML2525.0 mm (0.98")24.2 mm (0.95")
CML4040.0 mm (1.58")39.2 mm (1.55")
CML5050.0 mm (1.97")49.2 mm (1.94")
CML100100.0 mm (3.94")99.2 mm (3.91")
Alternatives光学系の構築用にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø30 mmØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)用積層型レンズチューブ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CML05 Support Documentation
CML05CSマウント to Cマウントエクステンションアダプタ、1.00"-32ネジ、5 mmスペーサ
¥2,777
Today
CML10 Support Documentation
CML10Cマウントエクステンションチューブ、長さ10 mm
¥2,698
3 weeks
CML15 Support Documentation
CML15Cマウントエクステンションチューブ、長さ15 mm
¥2,936
3 weeks
CML25 Support Documentation
CML25Cマウントエクステンションチューブ、長さ25 mm
¥3,510
Today
CML40 Support Documentation
CML40Cマウントエクステンションチューブ、長さ40 mm
¥4,070
Today
CML50 Support Documentation
CML50Cマウントエクステンションチューブ、長さ50 mm
¥4,906
Today
CML100 Support Documentation
CML100Cマウントエクステンションチューブ、長さ100 mm
¥8,136
Today
Back to Top

Cマウント用スペーサーリング

Ray Diagram Demonstrating the effect of a C-Mount Extension Tube
Click to Enlarge

エクステンションチューブCML100とCML15の間に取り付けたスペーサーリングCMSP100
  • 2つのCマウント部品間の固定長スペーサ
  • Cマウントネジの外側に装着
  • 真ちゅう製
  • 厚さ0.25 mm~2.00 mm
  • スペーサーリングキットもご用意(下記掲載)

こちらのCマウントスペーサーリングは、当社のCマウントエクステンションチューブ、カメラレンズCCD/CMOSカメラなどの2つのCマウント部品間に使用します。上記掲載のエクステンションチューブと同様に、このリングは光学システムに一定の距離を付加します。右の写真のようにスペーサーリングをCマウントネジの外側に装着することで、部品間の間隔を微調整することができます。このリングは、2つのCマウント部品の間に取り付ける必要があります。真ちゅう製で、型番がレーザ刻印されています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CMSP025 Support Documentation
CMSP025Cマウント用スペーサーリング、厚さ0.25 mm
¥1,456
Today
CMSP050 Support Documentation
CMSP050Cマウント用スペーサーリング、厚さ0.50 mm
¥1,223
Today
CMSP100 Support Documentation
CMSP100Cマウント用スペーサーリング、厚さ1.00 mm
¥1,165
Today
CMSP125 Support Documentation
CMSP125Cマウント用スペーサーリング、厚さ1.25 mm
¥1,165
3 weeks
CMSP150 Support Documentation
CMSP150Cマウント用スペーサーリング、厚さ1.50 mm
¥1,165
Today
CMSP200 Support Documentation
CMSP200Cマウント用スペーサーリング、厚さ2.00 mm
¥1,165
Today
Back to Top

Cマウント固定リング

  • Cマウントネジ付き標準固定リング
  • CMR/Mレンズマウント、Cマウントエクステンションチューブ、Cマウントカメラに対応

Cマウントネジ付き固定リングは、光学部品をCマウントエクステンションチューブやレンズマウントCMR/M、そしてCマウント、CSマウントに対応可能なCCDまたはCMOSカメラに取り付ける際にご使用になれます。 左の写真でご覧いただけるように、固定リングには型番ならびにSMネジ付き固定リングと見分けがつくよう「C-Mount」と刻印されています。 また、各固定リングには、調整機能付きスパナレンチSPW801(下記参照)をお使いいただけるように2つの溝が機械加工されています。なお、当社のCマウントエクステンションチューブはØ25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)光学素子には対応しませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CMRR Support Documentation
CMRR1.00"-32 固定リング、Cマウント& CSマウント、レンズマウントおよびカメラ用
¥1,822
Today
Back to Top

Cマウントエクステンションチューブならびにスペーサーリングのキット

  • CMSP-KITには厚さ0.25 mm~5 mmのスペーサが含まれます。
  • CML-KITには長さ5 mm~100 mmのエクステンションチューブが含まれます。
  • CマウントおよびCSマウントレンズ、ならびにカメラに対応
  • エクステンションチューブは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ用クランプならびにスリップリングに取り付け可能

このキットには像距離の微調整および粗調整用に、様々な厚さのスペーサを組み合わせてご使用いただけますので、ご所望の距離を得るための単体スペーサを探す手間が省けます。両キットともにCS-Cマウントエクステンションアダプタが付いており、どちらのタイプのカメラやレンズにも取付け可能となっています。CML-KITにはCマウント固定リングCMRRが2個付属します。





CMSP-KIT C-Mount Brass Spacer Kit
Component Description (Item #)Qty.
0.25 mm Thick Spacer (CMSP025)2
0.50 mm Thick Spacer (CMSP050)2
1.00 mm Thick Spacer (CMSP100)2
1.25 mm Thick Spacer (CMSP125)2
1.50 mm Thick Spacer (CMSP150)2
2.00 mm Thick Spacer (CMSP200)2
CS- to C-Mount Extension Adapter (CML05)1
CML-KIT C-Mount Extension Tube Kit
Component Description (Item #)Qty.
CS- to C-Mount Extension Adapter (CML05)1
10 mm Long Extension Tube (CML10)1
15 mm Long Extension Tube (CML15)1
25 mm Long Extension Tube (CML25)1
40 mm Long Extension Tube (CML40)1
50 mm Long Extension Tube (CML50)1
100 mm Long Extension Tube (CML100)1
C-Mount Retaining Ring (CMRR)2
Extension Tube Kit
Click to Enlarge

CML-KITの内容
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CML-KIT Support Documentation
CML-KITCマウントエクステンションチューブキット、5 mm~100 mm
¥29,518
Today
CMSP-KIT Support Documentation
CMSP-KITCマウントスペーサーリングキット、真ちゅう製、0.25 mm~2 mm
¥16,576
Today
Back to Top

調整機能付きスパナレンチ

  • 3.0 mm~73.4 mmでフォーク間隔調整可能
  • 自動芯出しおよび片手調整が可能な機構
  • 取替可能なステンレススチール製ブレード

調整機能付きスパナレンチのフォーク間隔は3.0 mm~73.4 mmで連続的に調整可能です。 Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)レンズチューブやマウントに対応する固定リングSM3RRにいたるまでのSMシリーズの固定リングに精確にフィットする設計です。 刻みつきノブ調整中もブレードによる直径スパンの中心位置に変化はありません。

リバーシブルなブレードの一方の終端には固定リング用のフラットな先端があり、もう一方の終端にはアダプタや穴に使用するとがった先端があります。ブレードはレンチの本体から40.7 mm出ているため、当社の標準的なスパナレンチのガイドフランジによって起こりがちな焦点距離の短いレンズ(曲率の大きいレンズ)への損傷を防止できます。ブレードの向きを変えるときには、1.3 mmのボール(六角)ドライバや六角レンチが必要となります。 別売りでペアの取替用のブレードもご提供しています。

なお、このレンチSPW801が許容する最大トルクは9 N・mです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SPW801 Support Documentation
SPW801調整可能スパナレンチ
¥15,637
Today
SPW102 Support Documentation
SPW102替刃セット
¥4,548
Today