RF用DCブロックフィルター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13692_DCBlockRF_1.jpg)
- Passive DC Block Filter with 50 MHz - 26.5 GHz Passband
- 0.8 dB Insertion Loss, 50 Ω Impedance
EAD005
DC Block Filter
SMA Female
SMA Male![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specifications | |
---|---|
Frequency Range (Click for Plot) | 50 MHz - 26.5 GHz |
Insertion Loss (Max) | 0.8 dB |
Impedance | 50 Ω |
VSWRa (Max) | 1.25 |
Voltage Rating | 50 VDC |
Operating Temperature | -55 to 85 °C |
Electrical Filters Selection Guide |
---|
Low-Pass Electrical Filters |
High-Pass Electrical Filters |
DC Block and Mains Hum Electrical Filters |
DC Block Filter for RF |
特長
- 通過帯域:50 MHz~26.5 GHz
- インピーダンス:50 Ω
- 外部電源不要
DCブロックフィルタEAD005は、SMAフィードスルーコネクタに組み込まれており、不要な低周波信号をフィルタリングします。フィルタの通過周波数範囲は50 MHz~26.5 GHzです。フィルタは、当社の高速トランスミッタ、フォトディテクタ、PDモジュールなどRF機器に使用できる設計です。当社ではBNCコネクタ付きのDCブロックフィルタやローパス・ハイパス電気フィルタもご用意しております。
こちらはパッシブ型のフィルタです。よってフィルタの動作に電源は必要ありません。また、アクティブ型フィルタによく見られる相互変調歪が現れません。パッシブ型フィルタはアクティブ型フィルタに比べてノイズフロアが低く熱放射も少ないため、信号対雑音(SN)比が高くなります。DCブロックフィルタは、DCならびに低周波ノイズを遮断し、50 MHz~26.5 GHzの信号を< 0.8 dBの挿入損失で通過させます。フィルタEAD005は円筒形の同軸フィルタで、片端はオス型SMAコネクタ、もう片端はメス型SMAコネクタです。そのため、光トランスミッタなどのデバイスにフィルタを直接取り付けることができます。
![Frequency Response](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/EAD005_Frequency_Response_G1-400.gif)
Click to Enlarge
フィルタEAD005の典型的な周波数応答グラフです。グラフの青色の網掛け領域は、記載された性能仕様が保証されている通過帯域を示しています。この領域外における性能は製造ロット毎に異なり、保証はされません。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |