DCブロックフィルター、同軸
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/10386_DC-Block-Electrical-Filter_1.jpg)
- Passive DC Block Filters
- Terminates Directly into High-Impedance Test Equipment
- DC Block Filter with 1 dB Cutoff of >1 Hz
- Mains Hum Filter for 50 - 60 Hz and 100 - 120 Hz Suppression
EF500
>1 Hz DC Block Filter
EF599
50 - 60 Hz Mains Hum Filter with DC Block
Application Idea
EF500 Used in Conjunction with a High-Impedance Oscilloscope and Amplified Photodetector
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Engraved EF502](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DC_Block_Electrical_Filter_Engraving_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図 1:EF5xxシリーズの同軸フィルタには、片端がオス型BNCコネクタ、もう片端がメス型BNCコネクタが付いています。 フィルタには、型番、フィルタの種類、通過帯域、ならびに周波数応答曲線が刻印されています(EF599には応答曲線の代わりにハムノイズの抑制値が記載されています)。
Electrical Filters Selection Guide |
---|
Low-Pass Electrical Filters |
High-Pass Electrical Filters |
DC Block and Mains Hum Electrical Filters |
DC Block Filter for RF |
特長
- バターワースDCブロックフィルタ
- ハムノイズ抑制あり、または無しを選択可能
- 50 Ω負荷に対して駆動可能
- 高インピーダンス機器に接続可能
- 外部電源不要
当社のパッシブ型電気フィルタはBNC型貫通フィルタで、不要な信号ならびにノイズをブロックすることができます。 こちらのフィルタは、片端に低インピーダンスのソース、もう片端に高インピーダンスの機器と直接接続できるよう設計されています。 一般的な50 Ω(低インピーダンス)ソースの例としては当社の増幅フォトディテクタが挙げられ、高インピーダンス機器の例としては1 MΩオシロスコープ端子、DAQボード、100 kΩオペアンプ入力端子などが挙げられます。 こちらのページではDCブロックフィルタをご紹介しております。 当社ではローパスフィルタやハイパスフィルタもご用意しています。
こちらの製品はパッシブ型のフィルタですので、電源は必要ありません。 また、アクティブ型フィルタによく見られる相互変調歪が現れません。 パッシブ型フィルタはアクティブ型フィルタに比べてノイズフロアが低く熱放射も少ないため、信号対雑音(SN)比が高くなります。 フィルタには、型番、透過帯域、入力・出力インピーダンス値、そして周波数応答曲線が刻印されています。
DCブロックフィルタ
DCブロックフィルタはDCおよび非常に低い周波数ノイズをブロックする特殊な設計になっており、ほとんどの信号を透過して出力します。 この大きな通過帯域は、大きなDCオフセットを含む信号の分析や比較をする際に有利です。 EF500は1次のバターワースフィルタで、周波数がサブHzの信号を減衰させます。 このデバイスは不要なDCバイアスを除去するのに適しており、高い周波数側においては優れた透過率を有します。
DCオフセットだけが信号の取得や分析を妨げる原因ではありません。 しばしば、商用電源からのノイズが信号に混入することがあります。 この現象はハムノイズとして知られ、50~60 Hzの基本周波数において発生します。 基本周波数、第2高調波(100 Hz~120 Hz)および第3高調波(150 Hz~180 Hz)がハムノイズの最も一般的な原因となっています。 EF599は2次のバターワースフィルタで、このハムによるノイズを除去するように特別に設計されたDCブロックフィルタです。 このハムフィルタは400 Hz(3 dB、公称値)までの周波数において優れた阻止特性を発揮し、基本周波数および高調波で発生するハムノイズを減衰します。
同軸設計
EF5xxシリーズのフィルタは円筒形の同軸フィルタで、片端はオス型BNCコネクタ、もう片端はメス型BNCコネクタです。 そのため、オシロスコープなどのデバイスにフィルタを直接取り付けることができます(上の写真をご参照ください)。
Posted Comments: | |
Eric Oseassen
 (posted 2024-02-12 21:48:28.607) QUESTION 1 - is the EF5500 DC Block polarized? In other words does it matter which direction the BNC ports are connected +/- or -/+
QUESTION 2 - i will be using this to block DC voltages in a baseband RF system which has a nominal impedance of 50 Ohms, how will this impact the performance cdolbashian
 (posted 2024-03-05 02:28:07.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. The polarity in which you use this device matters, and to clarify I have contacted you directly. Regarding termination, these are designed to be used with Hi-Z devices, and we specify above on the product page that the performance will change when used with a 50Ohm impedence though we do not characterize it explicitly as that is not the design intent for these devices. Collin Bruce
 (posted 2024-01-05 15:40:59.737) I think that a wider bandwidth version of the EF599 would be attractive to users of digital audio systems. Perhaps extending the top of the passband to 750khz or even 1mhz, like the EF507 or EF517. SPDIF digital audio, as you know, requires 1mhz to 100mhz bandwidth, but performance suffers greatly with interference outside of those frequencies.
My reading of the EF507 & EF517 is that they do *not* provide absolute/guaranteed DC blocking.
Ideally, 75r version would be preferable, but a 50r version would not be the end of the world. Thank you! ksosnowski
 (posted 2024-01-08 10:34:56.0) Hello Collin, thanks for reaching out to Thorlabs. EF507, EF517, and our other highpass filters are still DC-blocking, however EF599 is one we designed to essentially only block DC and mains frequencies as common noise sources. 50 Ohm input impedance was chosen for our filter series as it matches the impedance in many common photodiode/amplifiers systems we see used. Unfortunately, it is quite a process to find different components that provide the exact passband necessary while maintaining good blocking performance and we do not plan on redesigning any of the electrical filters at this time. José de Oliva Rubio
 (posted 2023-05-24 09:16:36.573) Dear Thorlabs team,
We need to block the DC part of an amplified photodiode receiver output. We need a bandpass that begins in the tenths of hertzs and reaches the few kilohertz band. Your EF500 could suit us, the problem is that in the specifications section of the web the frequency response of the EF500 is only plot up to 100 Hz or so. Could you provide us with a wider measurement of the transmission response of the component? Even though it might not be specifications strictly speaking, but typical response.
I'm looking forward to receiveing your feedback.
José cdolbashian
 (posted 2023-06-01 02:19:35.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. You are indeed correct that this has not been tested formally on our end. I have contacted you directly in order to find a way to supply you with these extended data. xiaowei.feng
 (posted 2017-08-11 14:45:14.933) Hi,
could you provide a SPICE model of your product EF500 so that we can simulate it?
Best Regards
Xiaowei tfrisch
 (posted 2017-08-28 04:10:13.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't have SPICE models for these filters, we will reach out to you to discuss the performance. pbow027
 (posted 2017-08-03 09:52:41.737) Hi, I need to block the DC component going into an RF electrical spectrum analyser. Both the DC block filter and high-pass filter seem good, but which will be better if I need to see my spectrum at GHz repetition rates? Thank you :) Patrick tfrisch
 (posted 2017-08-28 02:55:37.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. While these filters are not designed for use from DC up to GHz regimes, we may be able to provide a filter with a suitable cut-on wavelength. I will reach out to you directly about your application. hj
 (posted 2017-08-01 13:39:56.647) Hi, I just have one question.
The specification of this product says the input voltage (Maximum) is 10 V.
If I want to filter out DC 20 V in my setup, can I just connect two of these filters (EF599) in series?
Thanks in advance.
/Hoon nbayconich
 (posted 2017-08-04 05:45:24.0) Thank you for contacting Thorlabs. Stacking two EF599 filters will not improve compliance voltage. The voltage will not be distributed as in a simple series circuit. I will contact you directly with more information. rayfang
 (posted 2016-08-27 20:54:51.12) Hi there,
I would like to use the EF500 to protect a spectrum analyser that has a 50 ohm input. Can I connect the 50 ohm source termination to the spectrum analyser, and the high impedance load to the DUT instead? It is a passive device, so I believe signal transmission should be reciprocal. Kindly advise.
Thanks.
Ray tfrisch
 (posted 2016-09-07 09:44:49.0) Hello Ray. Thank you for contacting Thorlabs. EF500 does use passive components. I'll contact you directly about how the performance might be affected, specifically through change in the cut-on and back reflections. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Engraved Back of OAP](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Mains_Hum_Suppression_400.gif)
Click to Enlarge
上のグラフはフィルタ使用時(青色)とフィルタ不使用時(赤色)のオシロスコープ測定結果を示しています。観測された位相シフトはフィルタによるものです。
![Filter Tube](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Passive_Filter_Tube_D1_150.gif)
Click for Details
同軸設計の概略図
こちらのフィルタの同軸パッケージには、 オス型とメス型のBNCコネクタが各1つ付いています。
Item #a | EF500 | EF599 |
---|---|---|
1 dB Passband Windowb (Nominal) | >1 Hz | >650 Hz |
3 dB Rejection (Nominal) | <0.3 Hz | <400 Hz |
40 dB Rejection (Nominal) | <3 mHz | - |
80 dB Rejection (Nominal) | <30 µHz | - |
50 - 60 Hz Rejection (Nominal) | - | 27 dB |
100 - 120 Hz Rejection (Nominal) | - | 19 dB |
Frequency Response Curve (Click for Graph) | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data |
Source Impedance (Typical) | 50 Ω | |
Load Impedance (Typical)c | ≥100 kΩ | |
Input Voltage (Maximum) | ±10 V | |
Storage Temperature | -20 to 70 °C |