フッ化物ファイバー、マルチモード


  • Multimode ZBLAN or InF3 Fluoride Fiber Manufactured In-House
  • Transmissive from the UV to Mid-IR
  • Dual-Clad Fiber for High-Power Applications Available

Ø200 µm Core ZBLAN Fiber End Face

 

Fluoride Fiber Cross Section

(Not to Scale)

Spools for Multimode Fluoride Fibers

Related Items


Please Wait
中赤外域(MIR)用フッ化物ファイバの製造について

用途例

  • 分光法
  • ファイバーレーザ
  • スーパーコンティニウム光源
  • 環境モニタリング
  • 医療用途
  • 化学物質検出
  • 赤外イメージング
Indium Fluoride and Zirconium Fluoride Fiber Comparison
Click to Enlarge

生データはこちら
当社のマルチモードフッ化物ファイバは、標準的な石英ガラスファイバに比べ、さらに長波長側の光を透過します。

特長

  • 当社のファイバ線引き装置で製造されているフッ化物ガラスファイバ
    • フッ化ジルコニウム (ZBLAN) ファイバ: 285 nm~4.5 µm
    • フッ化インジウム(InF3)ファイバ:310 nm~5.5 µm
  • コア径:50 µm~600 µm
  • ハイパワー用途向けデュアルクラッドマルチモードファイバもご用意
  • 優れた減衰量、強度、構造制御
  • コアサイズやカットオフ波長のカスタマイズも承ります。当社までご連絡ください。

当社のマルチモードのフッ化物ファイバは自社施設で製造されており、優れた純度、精度、強度があります。フッ化物ガラスと製造工程については、「ファイバの製造」タブとフッ化物ファイバのページをご覧ください。

フッ化物ファイバは水酸化物イオン(OH)濃度が非常に低く、中赤外の波長域では平坦な損失特性が得られます。マルチモードファイバは、285 nm~4.5 µmの範囲において高い透過特性があるZBLAN (フッ化ジルコニウム)ガラス、または310 nm~5.5 µmの範囲において高い透過特性があるInF3 (フッ化インジウム)ガラス製です。右のグラフでは、標準的な石英ガラスファイバとの損失特性の比較がご覧いただけます。

当社のIInF3ファイバは、高パワーでの用途での動作が向上する2層のポリマークラッドタイプでもご用意しております。詳細は「デュアルクラッドファイバ」タブでご覧いただけます。

フッ化物ガラスの屈折率は石英ガラスと近くなっています。従ってフッ化物ガラス製のファイバは、ファイバ-空気およびファイバ-石英界面の両方において反射減衰量とフレネル反射が小さくなります。屈折率、NA、損失特性については「グラフ」タブでご覧いただけます。

フッ化物ガラスは標準的な石英ガラスよりも柔らかいため、クリーニングは十分に注意して行う必要があります。 推奨する手順については「取扱い」タブをご覧ください。フッ化物ファイバは、スプール上でのファイバの重なり防止のため、ファイバのコアサイズと長さに応じて、外周0.5 mまたは1 mの2つのどちらかのスプールで発送されます。

当社ではシングルモードのフッ化物ファイバや、フッ化物ファイバーコンポーネントも製造しております。当社がラインナップしているフッ化物ファイバおよびファイバーコンポネントについては下のリンクからご覧いただけます。

† ZBLANはフッ化ジルコニウム(ZrF4)ガラスの呼称として使用しています。

フッ化物ファイバのカスタマイズ

現在のラインナップにはないファイバのカスタマイズやファイバ線引きについては、当社までご相談ください。当社では、下記のようなフッ化物ファイバのカスタマイズに対応しております。

  • 損失に対する厳格な要求条件を満たす超低損失フッ化物ファイバの特別選定
  • コアおよびクラッド形状のカスタマイズ
  • デュアルポリマークラッドもご提供可能
  • パワーハンドリング性能の向上

デュアルクラッドマルチモードフッ化物ファイバのご依頼は当社までご連絡ください。
仕様」タブ表内のファイバ識別番号(Fiber Identifiation#)でご依頼が可能です。ご用途に合う製品が見つからない場合は、カスタムのご依頼も承ります。

 

Fluoride Fibers and Components

Fluoride Fiber OverviewSingle Mode Fluoride FiberSingle Mode Fluoride Patch CablesMultimode Fluoride Patch Cables
AR-Coated Multimode Fluoride Patch CableVacuum-Compatible Multimode Fluoride Patch CableMultimode Fluoride BundlesMIR Reflection/Backscatter Bundles
Multimode ZBLAN Fiber Specifications
Item #FZM05020FZM10020FZM20020FZM45020FZM60020
Fiber TypeFluorozirconate (ZBLAN)a
Operating Wavelength Rangeb285 nm - 4.5 µm
Typical Attenuationc,d150 dB/km @ 2.5 µm200 dB/km @ 2.5 µm
Maximum Attenuationd≤200 dB/km
(from 2.0 to 3.6 µm)
≤250 dB/km
(from 2.0 to 3.6 µm)
NA0.20 ± 0.02 @ 2.0 µm
Typical Core Indexe1.495 @ 2.5 µm
Core Diameter50 ± 4 µm100 ± 7 µm200 ± 10 µm450 ± 15 µm600 ± 20 µm
Cladding Diameter140 ± 2.5 µm192 ± 2.5 µm290 ± 10 µm540 ± 15 µm690 ± 20 µm
Coating Diameter265 ± 20 µm275 ± 25 µm430 ± 25 µm650 ± 25 µm800 ± 40 µm
Core/Clad Concentricity≤2.5 µm≤2.5 µm≤3.0 µm≤5.0 µm≤10.0 µm
Core Circularity≥90%≥95%≥95%≥95%≥95%
Long-Term Bend Radiusf,g≥35 mm≥50 mm≥80 mm≥125 mm≥160 mm
Short-Term Bend Radiusg≥20 mm≥25 mm≥40 mm≥50 mm≥75 mm
Operating Temperature-55 to 90 °C
End Face Imageh
(Click for Scale)
Standard Shipping Lengthi> 10 m Pieces
(for Orders >20 m) 
> 10 m Pieces
(for Orders >20 m)
> 5 m Pieces
(for Orders >10 m)
> 2 m Pieces
(for Orders >4 m)
> 1 m Pieces
(for Orders >2 m)
Max Spool Length Without Surchargej35 m25 m15 m5 m3 m
  • ZBLANはフッ化ジルコニウム(ZrF4})ガラスの呼称として使用しています。
  • 減衰量が3000 dB/km以下の波長範囲で規定
  • ご要望により超低損失ファイバの特別選定も可能です。
  • Long-Term Bend Radius以上の曲げ半径において
  • 波長による屈折率の変化を示したグラフが「グラフ」タブでご覧いただけます。
  • 長さ10 m、20年以上にわたり故障率0.2%以下となる計算値
  • ご要望により強度試験も承ります。
  • コーティングおよびコーティング-クラッド界面における視認可能な損傷はクリーブによるもので、連続ファイバにはありません。
  • 連続長ファイバをご所望の場合、見積依頼時および発注時にその旨を当社にお伝えください。連続長さのファイバと指定してご依頼されていない場合、複数本のファイバの合計長がご発注の長さとなるようにして発送する場合があります。
  • 記載の長さ以上のご注文については当社までお問い合わせください
Multimode InF3 Fiber Specifications
Item #FFM05026FFM10026FFM20026
Fiber TypeFluoroindate (InF3)
Operating Wavelength Rangea310 nm - 5.5 µm
Typical Attenuationb,c100 dB/km @ 2.5 µm and 3.6 µm
Maximum Attenuationc≤250 dB/km
(from 2.0 to 4.6 µm)
NA0.26 ± 0.02 @ 2.0 µm
Typical Core Indexd1.487 @ 3.6 µm
Core Diameter50 ± 2.0 µm100 ± 2.0 µm200 ± 10 µm
Cladding Diameter140 ± 2.5 µm192 ± 2.5 µm290 ± 10 µm
Coating Diameter265 ± 20 µm280 ± 15 µm430 ± 25 µm
Core/Clad Concentricity≤2.0 µm≤2.0 µm≤3.0 µm
Core Circularity≥90%≥95%≥95%
Long-Term Bend Radiuse,f≥35 mm≥50 mm≥80 mm
Short-Term Bend Radiusf≥20 mm≥25 mm≥40 mm
Operating Temperature-55 to 90 °C
End Face Imageg
(Click for Scale)
Standard Shipping Lengthh> 10 m Pieces
(for Orders >20 m)
> 10 m Pieces
(for Orders >20 m)
> 5 m Pieces
(for Orders >10 m)
Max Spool Length Without Surchargei35 m35 m15 m
  • 減衰量が3000 dB/km以下の波長範囲で規定
  • ご要望により超低損失ファイバの特別選定も可能です。
  • Long-Term Bend Radius以上の曲げ半径において
  • 波長による屈折率の変化を示したグラフが「グラフ」タブでご覧いただけます。
  • 長さ10 m、20年以上にわたり故障率0.2%以下となる計算値
  • ご要望により強度試験も承ります。
  • コーティングおよびコーティング-クラッド界面における視認可能な損傷はクリーブによるもので、連続ファイバにはありません。
  • 連続長ファイバをご所望の場合、見積依頼時および発注時にその旨を当社にお伝えください。連続長さのファイバと指定してご依頼されていない場合、複数本のファイバの合計長がご発注の長さとなるようにして発送する場合があります。
  • 記載の長さ以上のご注文については当社までお問い合わせください。

デュアルクラッドマルチモードフッ化物ファイバのご依頼は当社までご連絡ください。
仕様」タブ表内のファイバ識別番号(Item#)でご依頼が可能です。ご用途に合う製品が見つからない場合は、カスタムのご依頼も承ります。

Dual-Clad Multimode Fiber Specifications
Fiber Identification #aFFH10026FFH20026
Fiber TypeFluoroindate (InF3)
Transmission Rangeb310 nm - 5.5 µm
Typical Attenuationc,d80 dB/km @ 2.5 µm and 3.6 µm
Maximum Attenuationd≤250 dB/km (from 2.0 to 4.6 µm)
NA0.26 ± 0.02 @ 2 µm
Typical Core Indexe1.487 @ 3.6 µm
Core Diameter100 ± 2 µm200 ± 10.0 µm
Cladding Diameter192 ± 2.5 µm290 ± 10 µm
Second Cladding Diameter229 ± 15 µm330 ± 25 µm
Coating Diameter287 ± 15 µm430 ± 25 µm
Core/Clad Concentricity≤2 µm≤3 µm
Core Circularity≥98%≥95%
Long-Term Bend Radiusf,g≥50 mm≥80 mm
Short-Term Bend Radiusg≥25 mm≥40 mm
Operating Temperature-55 to 90 °C
End Face Imagesh
(Click for Scale)
  • こちらのファイバは標準品としてはご提供しておりません。当社にファイバのご相談をされる際の識別番号としてご使用ください。
  • 減衰量が3000 dB/km以下の波長範囲で規定
  • ご要望により超低損失ファイバの特別選定も可能です。
  • Long-Term Bend Radius以上の曲げ半径において
  • 波長による屈折率の変化を示したグラフが「グラフ」タブでご覧いただけます。
  • 長さ10 m、20年以上にわたり故障率0.2%以下となる計算値
  • ご要望により強度試験も承ります。
  • コーティングおよびコーティング-クラッド界面における視認可能な損傷はクリーブによるもので、連続ファイバにはありません。

ここでは、マルチモードのフッ化物ファイバの挿入損失(典型値)、NA、コアとクラッドの屈折率と波長の関係性のグラフがご覧いただけます。これらの特性はファイバの線引きによりバラツキが見られる場合があります。フッ化物ガラスの材料特性についての詳細は、 当社のフッ化物ファイバ概要ぺージの「グラフ」タブをご覧ください。ご用途に適したファイバのご相談は当社までご連絡ください。

損失

こちらのグラフではマルチモードのフッ化物ファイバで測定された減衰量特性を示しています(複数のロットで線引きされたファイバで測定)。青の網掛け領域は、各ファイバで減衰量レベルが保証された波長範囲で、減衰量レベルは点線で示されています。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
別ロットで線引きされたコア径Ø100 μmのZBLANファイバ5本からデータを取得しており、コア径Ø50 μm~Ø450 μmのZBLANファイバの代表値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
別ロットで線引きされたコア径Ø100 μmのInF3ファイバ4本からデータを取得しており、コア径Ø50 μm~Ø100 μmのInF3ファイバの代表値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
別ロットで線引きされたコア径Ø600 μmのZBLANファイバ5本からデータを取得しています。


Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
別ロットで線引きされたコア径Ø200 μmのInF3ファイバ5本からデータを取得しています。

 

開口数

こちらのグラフでは、マルチモードのフッ化物ファイバのNA(典型値)を示しています。値は、コアとクラッドの屈折率より算出されています。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

 

屈折率

こちらのグラフでは、シングルモードのフッ化物ファイバのコアとクラッドの屈折率(典型値)を示しています。グラフのデータは、セルマイヤー式を測定データにフィッティングさせて取得しています。各グラフの下には各ファイバのコアとクラッドのセルマイヤー式と最良にフィットさせたパラメータがご覧いただけます。

Zirconium Fluoride SM Bend-Induced Attenuation
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。

Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
Modified Sellmeier Equation for MIR Fiber
セルマイヤーの分散式
ZBLAN Sellmeier Coefficients
CoefficientCoreCladding
u00.54630.705674
u10.75660.515736
u21.7822.204519
u30.0000.087503
u40.1160.087505
u521.26323.80739
A0.95621
InF3 Sellmeier Coefficients
CoefficientCoreCladding
u00.476273380.68462594
u10.769368930.4952746
u25.018354971.4841315
u30.01795490.0680833
u40.118650930.11054856
u543.6454575924.4391868
A11

Click to Enlarge

図では安全にかけられる軸上のテンションと、安全に支障のある曲げによりファイバを損傷する可能性のある軸外のテンションを比較しています。

Click to Enlarge

ファイバ素線のスプールからテープを外すときの推奨手順を示しています。テープを外すときは、片手でファイバをそっと押さえて安定させながら、もう一方の手でテープをファイバに対して平行に引っ張ってください。

Click to Enlarge

上では推奨するコーティングの除去方法を示しています。A:ファイバの除去する部分をストリッピング溶液に浸します。B~C:浸した部分の根本をピンセットFSGT でそっと挟み、ファイバ先端の方に引っ張ります。
D:コーティングが外れます。

フッ化物ガラスの物理的特性は、石英ガラスとは異なります。こちらではフッ化物ファイバとパッチケーブルの取り扱いについて推奨する手順を説明いたします。

安全上の取り扱いおよび廃棄について
ZBLANおよびInF3ガラスは健康被害を及ぼす場合があります。フッ化物ファイバの組成については当社までお問い合わせください。コーティング除去されたフッ化物ファイバ素線を取り扱う際には、必ずニトリル製手袋などの化学耐性のある手袋をご使用ください。クリービング後のファイバの破片は、当社の光ファイバ廃棄ユニットFTDUなど耐貫通性の容器に廃棄してください。

フッ化物ファイバや廃棄ユニットなどを廃棄される場合には、自治体の規則に従って廃棄してください。

保管
フッ化物ガラスは石英ガラスより柔らかく、保管中に露出している端面は傷がつきやすくなるため、機械摩耗にさらされないようご注意ください。通常の環境温度と湿度であれば、ファイバの品質に影響を与えません。長期間にわたり水や水蒸気に直接触れさせないようご注意ください。

曲げと引張り
フッ化物ファイバはテンションに対して強度はありますが、軸外から力を加えた場合や、小さい半径で曲げられた場合には、割れやすくなります。ファイバは短期曲げ半径よりも小さな半径で曲げないようにしてください。ファイバには、スプールに巻くときのようにある程度の軸上の力を加えることは可能です。右では軸上と軸外のテンションについて図で示しています。

当社のフッ化物ファイバ素線はスプールで発送され、端部分はスプール本体にテープで止められています。テープを外すときには、ファイバに対して平行に引っ張ってください(右上の図参照)。

当社のフッ化物ファイバーパッチケーブルにはファイバの保護のために、通常のパッチケーブルの被覆よりも剛性のあるPVDF補強チューブあるいはステンレススチール製チューブを使用しています。被覆を無理に曲げようとしない限り、ファイバが損傷を受けることはありません。PVDF被覆付きのパッチケーブルでは、制限よりも曲げた場合、チューブの色が変色します。ステンレススチール製のパッチケーブルは、ファイバが最小半径よりも小さな半径で曲げられないよう、機械的に制限されています。

被覆除去
フッ化物ファイバは、従来の方法で被覆除去をするとガラスが柔らかいため、損傷を受けやすくなっています。被覆除去用ピンセットFSGTをストリッピング用の溶剤とともに使用することによって、ファイバへの傷やニッキングを防ぐことができます。

ファイバのコーティングを除去するには、ペンキ剥離剤などの溶液に3~5分晒します。溶液をシリンジなど先端が長い容器に入れると、容易なのでお勧めです。ジェルタイプの溶剤をご使用になる場合には、ファイバの外側に塗ってください。なお、浸す時間は使用する溶剤と、コーティングの化学成分によって異なりますのでご注意ください。例えば、ジクロロメタン(DCM)をベースとした溶液をご使用になった場合、浸す時間はより短くなるかもしれません。

溶液に浸したファイバのコーティング部分が目に見えて膨らみます(右写真のB参照)。ここでストリッパFSGTで溶液に浸した部分のファイバをそっと挟み、ファイバ端の方に引きます。その際の圧力は適度にとどめておかないとファイバは折れてしまいますのでご注意ください。浸したコーティングはファイバ先端で滑り落ち、クラッドが露出した状態となります。除去した部分に残留物がある場合には、下で説明するようにクリーニングしてください。

ご使用前にストリッピング用溶剤の安全上の注意事項等をご確認ください。


Click to Enlarge

こちらでは溶剤で端面をクリーニングする際の推奨手順を示しています。
A: 5枚以上のワイプTCW604を適切な溶剤(左参照)で浸し、
B: ファイバ端面をワイプの上でそっと動かしてください。

クリーニング
フッ化物ガラスは柔らかいため、フッ化物ファイバとパッチケーブルの端面や被覆除去した部分は、クリーニング中に傷がつきやすくなっています。 ガラス表面に粒子がある場合には、まず圧縮空気を吹きかけてください。圧縮空気で取り除けない場合には、リントフリーワイプTCW604にアルコールなどの溶剤をつけて先端部分をクリーニングしてください(左図参照)。溶剤にはメタノールやイソプロパノールなどが適していますが、アセトンは適していません。乾いた布でふき取ることも傷をつける場合がありますので推奨しません。

なお、キムワイプ®††はファイバ先端を傷つける可能性が非常に高いので、ご使用にならないでください。

クリーブ
当社のフッ化物ファイバは、当社の大径ファイバ用クリーバVytran® LDC401のようなテンション・スクライブ方式でクリーブも可能です。なおこの方法ではファイバの破片ができますのでご留意ください。クリーブ中には、安全保護メガネと化学耐性のある手袋を常に着用してください。

TechniCloth®は、Illinois Tool Works社の登録商標です。
††
Kimwipes®(キムワイプ)は、Kimberly-Clark社の登録商標です。


こちらの動画では、当社の製造技術、フッ化物ファイバの研究開発、そしてフッ化物ファイバ技術の現状と将来の展望についてご覧いただけます。

当社の垂直統合されたファイバ線引き施設では、ZBLANフッ化ジルコニウム(ZrF4)やフッ化インジウム(InF3)ファイバが製造されています。この施設では、原材料およびガラスプリフォームの処理、ファイバ線引き、パッチケーブル製造を全て同じ場所で行っています。製造プロセスを最初から最後まで制御することで、低損失、高強度、正確な形状制御といったファイバの優れた仕様を一貫して満たせるようになります。

米国ニュージャージ州ニュートンにあるこの施設は、大量生産に適した設備を有し、数キロメートルのファイバを製造することができます。また、ファイバの製造開始から完成までを当社の施設内で行うため、製造工程を調整して、カスタムオーダや研究開発のニーズに対応できます。

フッ化物の特性
フッ化物ファイバは中赤外(MIR)域光を透過させるのに適しています。当社のファイバは、厳格な製造工程により水酸化物イオン(OH)濃度が非常に低く抑えられているため、この波長域での損失特性が小さくなっています。フッ化物ファイバは、カルコゲン化物ガラスファイバのような中赤外域で高い透過率を有する他のファイバと比べて、屈折率や色分散も小さくなっています。厳密に制御されたプロセスにより、ファイバの散乱と点欠陥が軽減され、ガラスマトリックスの微結晶化が抑えられます。


Click to Enlarge

当社のフッ化物ガラス製造施設で原材料を混合する様子

Click to Enlarge

ファイバ線引き工程内のガラスが下に落ちる様子

フッ化物ファイバの特性評価と試験
当社ではファイバの製造だけでなく、製造したファイバの試験および特性評価も行っています。線引きされたファイバは、当社の高い品質基準に合うことを確認するために、1本1本の特性を精密に測定しています。広範囲な試験結果は当社のファイバ線引きチームにもフィードバックされ、それにより1つ1つの製造工程の厳格な管理が可能になっています。当社製造のファイバについては、カスタム仕様による試験を実施した後に発送することも可能です。ご要望により他社製ファイバのサンプルに対する試験も実施することができます。以下の試験および特性評価が実施可能です。

      • 透過減衰量の波長特性測定
        • 紫外(UV)、可視(VIS)、近赤外(NIR)、中赤外(MIR)域の波長範囲
        • シングルモードまたはマルチモードファイバ、およびバルクガラス
      • シングルモードファイバのカットオフ波長測定
      • ファイバのNA測定
      • ファイバーガラスやコーティング形状のサブマイクロメータ精度での測定
      • マルチモードファイバの中赤外域でのハイパワースクリーニング
      • ファイバの引張強度試験
      • 欠陥/故障解析
      • ファイバーコーティングの硬化度試験

当社ならびにサードパーティ製ファイバの試験をご要望の場合は、当社までご連絡ください。


Click to Enlarge

グラフは全てのファイバ線引きの平均損失が年々着実に改善されていることを示しています。

研究開発チーム
当社の中赤外域用ファイバの研究開発チームは、長年に渡ってフッ化物ガラスの研究・開発、製造ならびにファイバの線引きを行ってきました。チームの専門知識と技術により、フッ化物ファイバの品質は常に向上しています。 左のグラフでは当社のフッ化物ファイバの性能の推移を示しています。

フッ化物ファイバおよびパッチケーブルのカスタマイズ
現在のラインナップにはないファイバについてのご要望がございましたら、カスタマイズや対応可能なファイバ線引きについて当社までご相談ください。当社では、下記のようなフッ化物ファイバおよびパッチケーブルのカスタマイズに対応しております。

ファイバ素線
  • 損失に対する厳格な要求条件を満たす超低損失フッ化物ファイバの特別選定
  • コアおよびクラッド形状のカスタマイズ
  • デュアルポリマークラッドでのご提供
  • パワーハンドリング性能の向上
パッチケーブル
  • カスタムオプション: ファイバの種類、長さ、終端処理、チューブ
  • 製品組み込み用(OEM用)パッチケーブル: 用途要件に対応した設計
  • ARコーティング付きパッチケーブル
  • 過酷な環境向けに耐久性を高めたケーブル

Click to Enlarge

当社のファイバ線引きタワー

Click to Enlarge
デュアルクラッドファイバにおけるマイクロベンドロス: コアから漏れる光は第1クラッド内で伝搬します。光はファイバのより広い領域から外に出射されるため、強度は低く、ファイバへの損傷を防ぎます。

Click to Enlarge
標準的なファイバにおけるマイクロベンドロス: 1点から漏れる光は強度が高いため、ファイバを損傷する恐れがあります。

ハイパワー用マルチモードデュアルクラッドファイバ

  • 第2クラッドがもう1つの導波路を作ります。
  • 光の漏れによる損傷のリスクを低減
  • ハイパワー用に適しています。
  • ご注文については当社までご連絡ください。

当社のデュアルクラッドファイバは、ハイパワービームの伝送用に設計されています。光はクラッドの界面に当たると内部全反射により、ファイバのコア内を伝搬していきます。完全なファイバでは、光は各点において完全に反射し、ファイバのコア内を伝搬します。しかし不完全なファイバは場合によって、光がコアから出て、クラッドに漏れ出すことがあります。不完全ファイバとは、ファイバーケーブルの曲げ、ファイバの層の中のマイクロベンド、あるいは欠陥を含むファイバを指します。

シングルクラッドファイバでは、光が1点からファイバの外へ漏れ出す恐れがあります。強度の高い光が1点から漏れ出すと、ファイバが燃えてしまったり、傷付いてしまう可能性があります。これに対し、デュアルクラッドファイバは第2クラッド層がライトガイドとしての役割をすることでファイバに沿って光の漏れを分配します。これにより、漏れる光の密度が大幅に小さくなるため、損傷のリスクも大きく低減します。上の画像では、ファイバの損傷を防ぐ第2クラッド層の効果を示しています。

当社のデュアルクラッドファイバの仕様については「仕様」タブをご覧ください。またデュアルクラッドファイバのカスタマイズについては当社までご連絡ください。


Posted Comments:
Michael Montoya  (posted 2024-06-28 17:48:45.33)
Hello, Do you have attenuation plots below 500nm for FZM fiber? Thanks!
cdolbashian  (posted 2024-07-12 02:15:27.0)
Thank you for reaching out to us with this request. We do indeed have this data on the product page. We share this in the caption of the attenuation plot on the overview tab. I have reached out to you directly to share this information more clearly.
Back to Top

ZBLANマルチモードファイバ

フッ化物ファイバの製造工程上、連続した長尺のファイバ製造にはより多くの時間を要します。
連続長のファイバとのご指定がない場合、複数本の短いファイバの合計長をご発注長さとなるようにして発送する場合がございます。
各ファイバには最大の連続スプール長も設定されており、これを超える長さのご注文については当社までお問い合わせください。
規定のファイバの長さについては「仕様」タブをご覧ください。連続長の長尺ファイバをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

また、特定の減衰量のファイバや曲げ半径の強度試験などのご依頼は特注で承ります。納期については当社までお問い合わせください。

Item #Fiber TypeWavelength
Rangea
Typical
Attenuationb,c
Maximum
Attenuationb
NACore
Diameter
Cladding
Diameter
Coating
Diameter
Bend Radius
(Short Termd/
Long Termd,e)
Operating
Temparature
FZM05020Fluorozirconate
(ZBLAN)f
285 nm - 4.5 µm150 dB/km
@ 2.5 µm
≤200 dB/km
(for 2.0 - 3.6 µm)
0.20 ± 0.02
@ 2.0 µm
50 ± 4 µm140 ± 2.5 µm265 ± 20 µm≥20 mm / ≥35 mm-55 °C to 90 °C
FZM10020100 ± 7 µm192 ± 2.5 µm275 ± 25 µm≥25 mm / ≥50 mm
FZM20020200 ± 10 µm290 ± 10 µm430 ± 25 µm≥40 mm / ≥80 mm
FZM45020450 ± 15 µm540 ± 15 µm650 ± 25 µm≥50 mm / ≥125 mm
FZM60020200 dB/km
@ 2.5 µm
≤250 dB/km
(for 2.0 - 3.6 µm)
600 ± 20 µm690 ± 20 µm800 ± 40 µm≥75 mm / ≥160 mm
  • 減衰量が3000 dB/km以下の波長範囲で規定
  • Long-Term Bend Radius以上の曲げ半径において
  • ご要望により超低損失ファイバの特別選定も可能です。
  • 長さ10 m、20年以上にわたり故障率0.2%以下となる計算値
  • ご要望により強度試験も承ります。
  • ZBLANはフッ化ジルコニウム(ZrF4)ガラスの呼称として使用しています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FZM05020 Support Documentation
FZM05020Multimode ZBLAN Fiber, 285 nm - 4.5 μm, 0.20 NA, Ø50 μm Core
¥13,700
Per Meter
Volume Pricing
7-10 Days
FZM10020 Support Documentation
FZM10020Multimode ZBLAN Fiber, 285 nm - 4.5 μm, 0.20 NA, Ø100 μm Core
¥20,550
Per Meter
Volume Pricing
7-10 Days
FZM20020 Support Documentation
FZM20020Multimode ZBLAN Fiber, 285 nm - 4.5 μm, 0.20 NA, Ø200 μm Core
¥23,975
Per Meter
Volume Pricing
7-10 Days
FZM45020 Support Documentation
FZM45020Multimode ZBLAN Fiber, 285 nm - 4.5 μm, 0.20 NA, Ø450 μm Core
¥137,000
Per Meter
7-10 Days
FZM60020 Support Documentation
FZM60020Multimode ZBLAN Fiber, 285 nm - 4.5 μm, 0.20 NA, Ø600 μm Core
¥274,000
Per Meter
7-10 Days
Back to Top

InF3マルチモードファイバ

フッ化物ファイバの製造工程上、連続した長尺のファイバ製造にはより多くの時間を要します。
連続長のファイバとのご指定がない場合、複数本の短いファイバの合計長をご発注長さとなるようにして発送する場合がございます。
各ファイバには最大の連続スプール長も設定されており、これを超える長さのご注文については当社までお問い合わせください
規定のファイバの長さについては「仕様 」タブをご覧ください。 連続長の長尺ファイバをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

また、特定の減衰量のファイバや曲げ半径の強度試験などのご依頼は特注で承ります。納期については当社までお問い合わせください。

Item #Fiber TypeWavelength
Rangea
Typical
Attenuationb,c
Maximum
Attenuationb
NACore
Diameter
Cladding
Diameter
Coating
Diameter
Bend Radius
(Short Termd/
Long Termd,e)
Operating
Temperature
FFM05026Fluoroindate
(InF3)
310 nm - 5.5 µm100 dB/km
(at 2.5 µm
and 3.6 µm)
≤250 dB/km
(for 2.0 - 4.6 µm)
0.26 ± 0.02
@ 2.0 µm
50 ± 2.0 µm140 ± 2.5 µm265 ± 20 µm≥20 mm / ≥35 mm-55 °C to 90 °C
FFM10026100 ± 2.0 µm192 ± 2.5 µm280 ± 15 µm≥25 mm / ≥50 mm
FFM20026200 ± 10 µm290 ± 10 µm430 ± 25 µm≥40 mm / ≥80 mm
  • 減衰量が3000 dB/km以下の波長範囲で規定
  • Long-Term Bend Radius以上の曲げ半径において
  • ご要望により超低損失ファイバの特別選定も可能です。
  • 長さ10 m、20年以上にわたり故障率0.2%以下となる計算値
  • ご要望により強度試験も承ります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FFM05026 Support Documentation
FFM05026Multimode InF3 Fiber, 310 nm - 5.5 μm, 0.26 NA, Ø50 μm Core
¥20,550
Per Meter
Volume Pricing
7-10 Days
FFM10026 Support Documentation
FFM10026Multimode InF3 Fiber, 310 nm - 5.5 μm, 0.26 NA, Ø100 μm Core
¥23,975
Per Meter
Volume Pricing
7-10 Days
FFM20026 Support Documentation
FFM20026Multimode InF3 Fiber, 310 nm - 5.5 μm, 0.26 NA, Ø200 μm Core
¥47,950
Per Meter
Volume Pricing
7-10 Days