マルチモードフッ化物ファイバーパッチケーブル


  • Multimode ZBLAN or InF3 Fluoride Fiber Patch Cables Manufactured In-House
  • Transmissive in the UV, Visible, NIR, and MIR
  • SMA905 or FC/PC-Compatible Connectors
  • 1 m or 2 m Long

MF13L1

Ø100 µm InF3
FC/PC and SMA905 Connectors

MZ41L1

Ø450 µm ZBLAN
SMA905 Connectors

Included Caps

Included Caps

 

Fluoride Fiber Cross Section

(Not to Scale)

Related Items


Please Wait
フッ化物ファイバの製造について

用途例

  • 分光
  • ファイバーレーザ
  • スーパーコンティニウム光源
  • 環境モニタリング
  • 医療用途
  • 化学物質検出
  • 赤外イメージング
Indium Fluoride and Zirconium Fluoride Fiber Comparison
Click to Enlarge

生データはこちらから
当社のマルチモードフッ化物ファイバは、標準的な石英ガラスファイバに比べ、さらに長波長側の光を透過します。












特長

  • 当社のファイバ線引き施設で製造したフッ化物ファイバを使用したパッチケーブル
    • フッ化ジルコニウム(ZrF4)ファイバ(ZBLANファイバ): 285 nm~4.1 µm
    • フッ化インジウム(InF3)ファイバ: 310 nm~5.5 µm
  • コア径
    • ZBLAN: Ø100 µm、Ø200 µm、Ø400 µm、Ø600 µm
    • InF3:Ø100 µmまたはØ200 µm
  • コア径Ø100 µmのInF3ファイバーパッチケーブルは真空対応もご用意
  • 可視波長のアライメントビームも透過
  • 分光、環境センシング、医療分野などで使用
  • 低いフレネル反射損失: < 4%(面あたり) 
    • あらゆる波長向けのARコーティングもご提供可能です(当社までお問い合わせください)。

マルチモードフッ化物ファイバーパッチケーブルは、中赤外域で低損失透過を実現する設計となっております。当社が自社工場で独自の技術を用いて製造したマルチモードフッ化物ファイバを使用しており、純度、精度、強度に優れております。フッ化物ガラスと製造工程については、「ファイバの製造」タブと「フッ化物ファイバ」のページをご覧ください。

フッ化物ファイバは水酸化物イオン(OH)濃度が非常に低く、中赤外の波長域では平坦な損失特性が得られます。フッ化ジルコニウム(ZBLAN)パッチケーブルの透過波長範囲は285 nm~4.5 µmです。フッ化インジウム((InF3)パッチケーブルは、当社のフッ化物ファイバを使用して作られており、透過波長範囲は310 nm~5.5 µmです。右のグラフでは、標準的な石英ガラスファイバとの損失特性の比較がご覧いただけます。

ケーブルの両端には金属製のフェルールが付いており、それぞれSMA905またはFC/PC終端となっています。SMA905-SMA905、FC/PC-FC/PC、FC/PC-SMA905の構成でご用意しています(FC/PC対応コネクタの詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください)。当社では1 x 10-8 Torrまで使用可能な真空対応のコア径Ø100 µm InF3パッチケーブルをご用意しております。各ケーブルには、フェルール端を埃や他の危険から守る保護キャップが2個付属しています。交換用に、FC/PCコネクタ付きケーブル用にキャップCAPF(プラスチック製)ならびにCAPFM(金属製)、SMA905コネクタ付きケーブル用にキャップCAPM(ゴム製)とCAPSM(金属製)を別途ご用意しております。

フッ化物ガラスの屈折率は石英ガラスと近くなっています。従いまして、フッ化物ガラス製のファイバは、ファイバ-空気およびファイバ-石英界面の両方において反射減衰量とフレネル反射が小さくなります。屈折率、NA、損失特性については「グラフ」タブでご覧いただけます。

フッ化物ガラスは標準的な石英ガラスよりも柔らかいため、クリーニングは十分に注意して行う必要があります。 推奨する手順については「取扱い 」タブをご覧ください。 このケーブルは、コネクタが付いていることにより、ファイバ素線と比べて耐えられる出力パワーが低くなります。

当社ではフッ化物ファイバ素線、シングルモードパッチケーブルなど、フッ化物ファイバーコンポーネントを取り揃えています。当社がラインナップしているフッ化物ファイバおよびファイバーコンポネントについては下のリンクからご覧いただけます。

† ZBLANはフッ化ジルコニウム(ZrF4)ガラスの呼称として使用しています。

フッ化物ファイバおよびパッチケーブルのカスタマイズ

現在のラインナップにはないファイバのカスタマイズやファイバ線引きについては、当社までご相談ください。当社では、下記のようなフッ化物ファイバおよびパッチケーブルのカスタマイズに対応しております。

  • カスタムオプション: ファイバの種類、長さ、終端処理、チューブ
  • 組み込み用(OEM用)パッチケーブル: 用途要件に対応した設計
  • ARコーティング付きパッチケーブル
  • 過酷な環境向けに耐久性を高めたケーブル

 

 

Fluoride Fibers and Components

Fluoride Fiber OverviewSingle Mode Fluoride FiberMultimode Fluoride Bare FiberSingle Mode Fluoride Patch Cables
AR-Coated Multimode Fluoride Patch CableVacuum-Compatible Multimode Fluoride Patch CableMultimode Fluoride BundlesMIR Reflection/Backscatter Bundles
Multimode ZBLAN Fiber Patch Cable Specifications
Item # PrefixMZ11MZ12MZ13MZ21MZ22MZ41MZ42MZ61MZ62
Connector CompatibilityaSMA905FC/PCFC/PC to
SMA905
SMA905FC/PCSMA905FC/PCSMA905FC/PC
JacketFT030DF-BØ3.5 mm
Stainless Steel
Ø8.0 mm
Stainless Steel
Bare Fiber Item #FZM10020
FZM20020FZM45020FZM60020
Transmission Rangeb285 nm - 4.5 µm
Typical Attenuationc0.15 dB/m @ 2.5 µm0.2 dB/m @ 2.5 µm
Maximum Attenuationc≤ 0.2 dB/m
(from 2.0 to 3.6 µm)
≤ 0.25 dB/m
(from 2.0 to 3.6 µm)
NAd0.20 ± 0.02 @ 2.0 µm
Typical Core Indexe1.495 @ 2.5 µm
Core Diameter100 ± 7 µm200 ± 10 µm450 ± 15 µm600 ± 20 µm
Cladding Diameter192 ± 2.5 µm290 ± 10 µm540 ± 15 µm690 ± 20 µm
Coating Diameter275 ± 25 µm430 ± 25 µm650 ± 25 µm800 ± 40 µm
Core/Cladding Concentricity≤ 2.5 µm≤ 3.0 µm≤ 5.0 µm≤ 10.0 µm
Core Circularity≥ 95%≥ 95%≥ 95%≥ 95%
Long-Term Bend Radiusf≥ 50 mm≥ 80 mm≥ 125 mm≥ 160 mm
Short-Term Bend Radius≥ 29 mmg≥ 40 mm≥ 50 mmh≥ 140 mmh
Operating Temperature-40 to 85 °C-55 to 90 °C
Bare Fiber End Face Imagei
(Click for Scale)
  • 詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/km以下の波長範囲で規定
  • Long-Term Bend Radius以上の曲げ半径において
  • NAはコアとクラッド間の屈折率差により規定されています。これは2 µmにおける仕様値ですが、NAは各ファイバのシングルモード動作範囲内でわずかに変動します(「グラフ」タブをご覧ください)。
  • 波長による屈折率の変化を示したグラフが「グラフ」タブでご覧いただけます。
  • 長さ10 m、20年以上にわたり故障率0.2%以下となる計算値
  • 補強チューブにより制限されています。
  • ステンレススチール製被覆により制限されています。
  • コーティングおよびコーティング-クラッド界面における視認可能な損傷はクリーブによるもので、連続ファイバにはありません。

Multimode InF3 Fiber Patch Cable Specifications
Item # PrefixMF11MF12MF13MFV1MF11L1AR1MF21MF22
Connector CompatibilityaSMA905FC/PCFC/PC to
SMA905
SMA905SMA905FC/PC
JacketFT030DF-BØ5.2 mm
Stainless Steel
FT030DF-BFT030DF-B
Bare Fiber Item #FFM10026FFH10026FFM20026
Transmission Rangeb310 nm - 5.5 µm
Typical Attenuationc0.1 dB/m @ 2.5 µm and 3.6 µm0.08 dB/m @ 2.5 µm and 3.6 µm0.1 dB/m @ 2.5 µm and 3.6 µm
Maximum Attenuationc≤ 0.25 dB/m
(from 2.0 to 4.6 µm)
NAd0.26 ± 0.02 @ 2 µm
Typical Core Indexe1.487 @ 3.6 µm
Core Diameter100 ± 2.0 µm200 ± 10 µm
Cladding Diameter192 ± 2.5 µm290 ± 10 µm
Coating Diameter280 ± 15 µm287 ± 15 µm430 ± 25 µm
Core/Cladding Concentricity≤ 2.0 µm≤ 3.0 µm
Core Circularity≥ 95%≥ 98%≥ 95%
Long-Term Bend Radiusf≥ 50 mm≥ 80 mm
Short-Term Bend Radius≥ 29 mmg≥ 50 mmh≥ 25 mm≥ 40 mm
Operating Temperature-40 to 85 °C-55 to 75 °C-40 to 85 °C-40 to 85 °C
Bare Fiber End Face Imagei
(Click for Scale)
  • 詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/km以下の波長範囲で規定
  • Long-Term Bend Radius以上の曲げ半径において
  • NAはコアとクラッド間の屈折率差により規定されています。これは2 µmにおける仕様値ですが、NAは各ファイバのシングルモード動作範囲内でわずかに変動します(「グラフ」タブをご覧ください)。
  • 波長による屈折率の変化を示したグラフが「グラフ」タブでご覧いただけます。
  • 長さ10 m、20年以上にわたり故障率0.2%以下となる計算値
  • 補強チューブにより制限されています。
  • ステンレススチール製被覆により制限されています。
  • コーティングおよびコーティング-クラッド界面における視認可能な損傷はクリーブによるもので、連続ファイバにはありません。

ここでは、マルチモードのフッ化物ファイバの挿入損失(典型値)、曲げによる損失、NA、コアとクラッドの屈折率と波長の関係性のグラフがご覧いただけます。これらの特性はファイバの線引きによりバラツキが見られる場合があります。ご用途に適したファイバのご相談は当社までご連絡ください。

損失

こちらのグラフではマルチモードのフッ化物ファイバで測定された減衰量特性を示しています(複数のロットで線引きされたファイバで測定)。青の網掛け領域は、各ファイバで減衰量レベルが保証された波長範囲で、減衰量レベルは点線で示されています。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
別ロットで線引きされたコア径Ø450 μmのZBLANファイバ5本からデータを取得しており、コア径Ø50 μm~Ø450 μmのZBLANファイバの代表値です。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
別ロットで線引きされたコア径Ø100 μmのInF3ファイバ4本からデータを取得しています。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
別ロットで線引きされたコア径Ø600 μmのZBLANファイバ5本からデータを取得しています。


Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
別ロットで線引きされたコア径Ø200 μmのInF3ファイバ5本からデータを取得しています。

 

開口数

こちらのグラフでは、マルチモードのフッ化物ファイバのNA(典型値)を示しています。値は、コアとクラッドの屈折率より算出されています。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

 

屈折率

こちらのグラフでは、シングルモードのフッ化物ファイバのコアとクラッドの屈折率(典型値)を示しています。グラフのデータは、セルマイヤー式を測定データにフィッティングさせて取得しています。各グラフの下には各ファイバのコアとクラッドのセルマイヤー式と最良にフィットさせたパラメータがご覧いただけます。

Zirconium Fluoride SM Bend-Induced Attenuation
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。

Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
Modified Sellmeier Equation for MIR Fiber
セルマイヤーの分散式
ZBLAN Sellmeier Coefficients
CoefficientCoreCladding
u00.54630.705674
u10.75660.515736
u21.7822.204519
u30.0000.087503
u40.1160.087505
u521.26323.80739
A0.95621
InF3 Sellmeier Coefficients
CoefficientCoreCladding
u00.476273380.68462594
u10.769368930.4952746
u25.018354971.4841315
u30.01795490.0680833
u40.118650930.11054856
u543.6454575924.4391868
A11

Click to Enlarge

図では安全にかけられる軸上のテンションと、安全に支障のある曲げによりファイバを損傷する可能性のある軸外のテンションを比較しています。

Click to Enlarge

ファイバ素線のスプールからテープを外すときの推奨手順を示しています。テープを外すときは、片手でファイバをそっと押さえて安定させながら、もう一方の手でテープをファイバに対して平行に引っ張ってください。

Click to Enlarge

上では推奨するコーティングの除去方法を示しています。A:ファイバの除去する部分をストリッピング溶液に浸します。B~C:浸した部分の根本をピンセットFSGT でそっと挟み、ファイバ先端の方に引っ張ります。
D:コーティングが外れます。

フッ化物ガラスの物理的特性は、石英ガラスとは異なります。こちらではフッ化物ファイバとパッチケーブルの取り扱いについて推奨する手順を説明いたします。

安全上の取り扱いおよび廃棄について
ZBLANおよびInF3ガラスは健康被害を及ぼす場合があります。フッ化物ファイバの組成については当社までお問い合わせください。コーティング除去されたフッ化物ファイバ素線を取り扱う際には、必ずニトリル製手袋などの化学耐性のある手袋をご使用ください。クリービング後のファイバの破片は、当社の光ファイバ廃棄ユニットFTDUなど耐貫通性の容器に廃棄してください。

フッ化物ファイバや廃棄ユニットなどを廃棄される場合には、自治体の規則に従って廃棄してください。

保管
フッ化物ガラスは石英ガラスより柔らかく、保管中に露出している端面は傷がつきやすくなるため、機械摩耗にさらされないようご注意ください。通常の環境温度と湿度であれば、ファイバの品質に影響を与えません。長期間にわたり水や水蒸気に直接触れさせないようご注意ください。

曲げと引張り
フッ化物ファイバはテンションに対して強度はありますが、軸外から力を加えた場合や、小さい半径で曲げられた場合には、割れやすくなります。ファイバは短期曲げ半径よりも小さな半径で曲げないようにしてください。ファイバには、スプールに巻くときのようにある程度の軸上の力を加えることは可能です。右では軸上と軸外のテンションについて図で示しています。

当社のフッ化物ファイバ素線はスプールで発送され、端部分はスプール本体にテープで止められています。テープを外すときには、ファイバに対して平行に引っ張ってください(右上の図参照)。

当社のフッ化物ファイバーパッチケーブルにはファイバの保護のために、通常のパッチケーブルの被覆よりも剛性のあるPVDF補強チューブあるいはステンレススチール製チューブを使用しています。被覆を無理に曲げようとしない限り、ファイバが損傷を受けることはありません。PVDF被覆付きのパッチケーブルでは、制限よりも曲げた場合、チューブの色が変色します。ステンレススチール製のパッチケーブルは、ファイバが最小半径よりも小さな半径で曲げられないよう、機械的に制限されています。

被覆除去
フッ化物ファイバは、従来の方法で被覆除去をするとガラスが柔らかいため、損傷を受けやすくなっています。被覆除去用ピンセットFSGTをストリッピング用の溶剤とともに使用することによって、ファイバへの傷やニッキングを防ぐことができます。

ファイバのコーティングを除去するには、ペンキ剥離剤などの溶液に3~5分晒します。溶液をシリンジなど先端が長い容器に入れると、容易なのでお勧めです。ジェルタイプの溶剤をご使用になる場合には、ファイバの外側に塗ってください。なお、浸す時間は使用する溶剤と、コーティングの化学成分によって異なりますのでご注意ください。例えば、ジクロロメタン(DCM)をベースとした溶液をご使用になった場合、浸す時間はより短くなるかもしれません。

溶液に浸したファイバのコーティング部分が目に見えて膨らみます(右写真のB参照)。ここでストリッパFSGTで溶液に浸した部分のファイバをそっと挟み、ファイバ端の方に引きます。その際の圧力は適度にとどめておかないとファイバは折れてしまいますのでご注意ください。浸したコーティングはファイバ先端で滑り落ち、クラッドが露出した状態となります。除去した部分に残留物がある場合には、下で説明するようにクリーニングしてください。

ご使用前にストリッピング用溶剤の安全上の注意事項等をご確認ください。


Click to Enlarge

こちらでは溶剤で端面をクリーニングする際の推奨手順を示しています。
A: 5枚以上のワイプTCW604を適切な溶剤(左参照)で浸し、
B: ファイバ端面をワイプの上でそっと動かしてください。

クリーニング
フッ化物ガラスは柔らかいため、フッ化物ファイバとパッチケーブルの端面や被覆除去した部分は、クリーニング中に傷がつきやすくなっています。 ガラス表面に粒子がある場合には、まず圧縮空気を吹きかけてください。圧縮空気で取り除けない場合には、リントフリーワイプTCW604にアルコールなどの溶剤をつけて先端部分をクリーニングしてください(左図参照)。溶剤にはメタノールやイソプロパノールなどが適していますが、アセトンは適していません。乾いた布でふき取ることも傷をつける場合がありますので推奨しません。

なお、キムワイプ®††はファイバ先端を傷つける可能性が非常に高いので、ご使用にならないでください。

クリーブ
当社のフッ化物ファイバは、当社の大径ファイバ用クリーバVytran® LDC401のようなテンション・スクライブ方式でクリーブも可能です。なおこの方法ではファイバの破片ができますのでご留意ください。クリーブ中には、安全保護メガネと化学耐性のある手袋を常に着用してください。

TechniCloth®は、Illinois Tool Works社の登録商標です。
††
Kimwipes®(キムワイプ)は、Kimberly-Clark社の登録商標です。

Flat-Polished FC Connector
FCコネクタ付きフッ化物ファイバーパッチケーブルの先端はフラット研磨
FC/PC Connector with Domed Tip
一般的なFC/PCコネクタの先端はドーム状

一般的な石英ファイバーパッチケーブルを使用する場合には通常FC/PCまたはFC/APCコネクタが選ばれますが、これはPCまたはAPC研磨によりファイバの先端がドーム状になり、結合した2本のパッチケーブルのコアの物理的接触を可能にします。 この物理的接触によりケーブル同士の接続部分での損失が最小に抑えられます。

石英ガラスと同じ研磨方法でも石英ガラスより柔らかいフッ化ガラスでは先端が平坦になります。 ケーブルによっては接触するフェルールに対して先端が若干凹む場合もあります。 よってフッ化物ファイバーパッチケーブルのコネクタはFC/PC(「PC」はPhysical Contact、物理的接触の意味)でもFC/APC(「APC」はAngled Physical Contact、角度付きの物理的接触の意味)でもありません。 そのため、当社ではこのケーブルをフラット研磨PCコネクタ付きまたは角度付き研磨FCコネクタ付きと呼んでいます。

ファイバ先端がフラットであってもファイバからの出射光を自由空間に出力する用途では影響はありません。 しかしFCコネクタ付きのケーブル同士を、例えばアダプタやバルクヘッドを介して接続する場合には、ファイバのコア同士が物理的に接触していない可能性があるので透過損失が起きることがあります。 FCコネクタ付きケーブル間の隙間は、典型的なSMA905コネクタ付きケーブル(エアギャップフェルールを使用している)間の隙間と比べても小さいので、損失があってもその値は通常僅かです。

下はフッ化物ファイバーパッチケーブルの先端を2次元と3次元で表した画像です。

特注品として先端が真のドーム型のFCコネクタ付きのフッ化物ファイバもご提供可能です。詳細は当社までお問い合わせください。

2D Fluoride Fiber Tip
Click to Enlarge

画像は、フラットに研磨されたFCコネクタ付きコア径Ø100 µmのフッ化物ファイバーパッチケーブル先端の2次元表面プロファイルです。 XとY軸はミクロン単位で表示されています。 点線で描かれた円や線は目安として描かれています。 金属製フェルールとケーブル内部の接続部分は、青い点線で描かれた円内の薄緑色で可視化されています。 これはフラット研磨された当社のFCコネクタ付きフッ化物ファイバーパッチケーブルの代表的なデータです。
3D Fluoride Fiber Tip
Click to Enlarge

画像は、フラット研磨されたFCコネクタ付きコア径Ø100 µmのフッ化物ファイバーパッチケーブル先端の3次元マップです。 点線で描かれた円は目安として描かれています。 金属製フェルールとケーブル内部の接続部分は、黒と青い線で描かれた円の間のくぼみで表されています。 これはフラット研磨された当社のFCコネクタ付きフッ化物ファイバーパッチケーブルの代表的なデータです。

こちらのマルチモードフッ化物ファイバーパッチケーブルは、中赤外域(MIR)で動作するため、石英ファイバが適さない様々な用途でご使用いただけます。用途例には、中赤外(MIR)分光法、化学センシング、環境モニタリングのほか、中赤外域ファイバーレーザやスーパーコンティニウム光源も含まれます。

中赤外域での用途
幅広い透過波長範囲とフラットな減衰特性により、これらのパッチケーブルは、中赤外域において広帯域または単一波長で発光する量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL)に適しています。フッ化物ガラスはUV域まで透過するため、アライメント用に可視光(ファイバ出力レーザからの光など)を同じファイバ内に伝搬させることができます。

また、可視域から中赤外域において黒体放射スペクトルを供給する安定化光源SLS202L/Maにも適しています。コアサイズØ100 µmのパッチケーブルは、当社の光スペクトラムアナライザとのご使用をお勧めいたします。これ以外の使用例については下の写真をご覧ください。

  • こちらの製品の販売は終了しています。性能が同様の安定化光源はこちらからご覧いただけます。ご用途に応じた製品の選択については当社までお問い合わせください。
MIR Fiber Detection Setup
Click to Enlarge

中赤外域用フォトディテクタファイバーアダプタを使用すればフッ化物ファイバーパッチケーブルを接続できます。
Stabilized Light Source with Patch Cable
Click to Enlarge

波長範囲310 nm~5.5 µmのInF3パッチケーブルは、安定化光源を使用した照明用途に適しています。
MIR Gas Spectroscopy
Click to Enlarge

このセットアップでは、ZBLAN(ZrF4 )パッチケーブルを使用して気相分光用の試料チャンバ内に中赤外光を伝搬しています。(写真のセットアップに関する詳細はこちらからご覧いただけます)。

Click to Enlarge
光ファイバ内の全反射

光ファイバ内の光の伝搬

光ファイバは光学製品を大分類すると光導波路の一部で、内部全反射(TIR)を利用して個体または液体構造内に光を閉じ込め、伝搬させます。その中でも光ファイバは数多くの用途に使用され、一般的な例としては光通信、分光、照明などがあげられます。

広く使用されているガラス(石英)ファイバの構造の1つに右の図で示しているステップインデックスファイバがあります。ステップインデックスファイバのコアは周りのクラッド層よりも屈折率の高い材料でできています。 光が周りの媒質により屈折するのではなく、コアとクラッドの界面で反射する入射角が存在します。ファイバ内で全反射する条件を満たすために、ファイバの入射角をある角度より低くしなければなりません。この角度は受光角度、θaccと定義されます。 角度を求めるにはスネルの法則が使用されます。

ここでncoreはファイバのコアの屈折率、ncladはファイバのクラッドの屈折率、nは外側の媒質の屈折率、θcritは臨界角、そしてθaccはファイバの受光角度の半角となります。開口数はファイバの製造メーカが使用する無次元数で、光ファイバの受光角度により規定されます。下記の式で表します。

大径コアのステップインデックスファイバ(マルチモード)では、この式を用いてNAが直接求められます。NAはファーフィールドビームのプロファイルをたどり、ビームの中心からビーム強度が最大の5%になる点までの角度を測ることによって、実験によっても求められます。しかし、計算式でNAを直接求めることが最も正確な値を得る方法になります。

 

光ファイバ内のモード数

光ファイバ内で光が伝搬する経路はファイバの導波モードとして知られています。コア・クラッド領域の物理的寸法、屈折率、そして波長により、1本の光ファイバ内では1から何千のモードが存在することになります。最も一般的に製造されているのは2種類で、シングルモードファイバ(単一導波モードが存在)とマルチモードファイバ(多数の導波モードが存在)があります。マルチモードファイバにおいては、低次モードではファイバのコア内に光を空間的に閉じ込める傾向があり、一方、高次モードではコアとクラッドの界面近くで光を空間的に閉じ込める傾向があります。

光ファイバのモード数(シングルモードまたはマルチモード)はいくつかのシンプルな計算により予測することができます。規格化された光の周波数(V-number)は自由空間光周波数に比例する無次元数ですが、光ファイバの導波特性を示します。V-numberは下の式で定義されます。

Vは規格化周波数(V-number)、aはファイバのコア半径、λは自由空間波長です。マルチモードファイバのV-numberは大きく、例えば、コアØ50 µm、NA0.39のマルチモードファイバのV-numberは波長1.5 µmにおいて40.8です。

V-numberが大きいマルチモードファイバにおけるモード数は下の関係式で概算します。

上記のコアØ50 µm、NA0.39のマルチモードファイバの例では、ファイバ内を同時期に伝搬するモード数は約832となります。

シングルモードファイバはV-numberが2.405未満あると定義されています。これは光がファイバの基本モードのみに結合することを表しています。この条件を満たすためにシングルモードファイバは同じ波長でのマルチモードファイバに比べてコアサイズとNAが大幅に小さくなります。1つの例として、SMF-28 Ultraのシングルモードファイバの公称NAは0.14、コアはØ8.2 µmで、1550 nmにおけるVナンバは2.404です。

 


Click to Enlarge
マクロベンドロスによる減衰

Click to Enlarge
マイクロベンドロスによる減衰

Click to Enlarge
マルチモードファイバFT200EMT透過後のビームプロファイル測定結果。旧製品LED M565F1(代替品 M565F3) の光がコアではなく、ファイバのクラッドに導かれていることが示されています。

減衰の要因

光ファイバ内の損失は減衰とも呼ばれ、ファイバの全伝送損失を予測するために特性化し、数値化されます。これらの損失の原因は通常波長に依存し、またファイバそのものに使用されている材料からファイバの曲げによるものなど様々です。減衰が生じる一般的な要因を下記に説明しております。

吸収
標準的な光ファイバ内の光はファイバ材料を介して導かれているため、光がファイバを伝搬するにつれて吸収による損失があります。標準的なファイバは溶融石英を使用して製造され、1300 nm~1550 nmで透過するよう最適化されています。これよりも長い波長(>2000 nm)だと、溶融石英内の多光子相互作用により、大幅な吸収につながります。フッ化ジルコニウム(ZrF4 )やフッ化インジウム(InF3)が主に中赤外域用ファイバの製造に使用されているのは、これらの波長で低損失だからです。ZrF4 ならびにInF3 の(多光子相互作用が起こらない)限界波長はそれぞれ約3.6 µmと4.6 µmです。

ファイバ内の異物も吸収損失の原因となります。 不純物質の1例は、1300 nmと2.94 µm付近の光を吸収する、ファイバのガラス内に閉じ込めれた水分子です。アプリケーションによっては(光通信など)はこの波長領域を利用するため、ファイバ内の水分子が信号を大幅に減衰します。

製造メーカではよくファイバーガラス内のイオンの密度を制御することでファイバの透過・減衰特性の調整を行っています。例えば、水酸化物イオン(OH-)はもともと石英に含まれていて、近赤外~赤外スペクトル域で光を吸収します。そのため、低OHのファイバは通信波長での透過に適しています。一方で高OHのファイバは通常、UV波長で透過率が増加するため、蛍光用途やUV~可視域での分光用途向けに適しています。

散乱
光ファイバの用途の多くでは、光散乱が損失の主な原因です。散乱は媒質の屈折率の変化が起きた場所で生じます。このような屈折率の変化には不純物、粒子、泡など外因的なものと、ガラスの密度、組成、相状態の変動による内因的なものがあります。散乱は光の波長に反比例しますので、UVや青色のスペクトル領域などの短い波長では大きな散乱損失が起こります。適切なファイバのクリーニング、処理、ならびに保管手順により、大きな散乱損失を招くファイバ先端の不純物を最小限に留めることができます。

曲げ損失 
光ファイバの外部ならびに内部形状の変化によって起こる損失は曲げ損失と呼ばれています。通常曲げ損失はマクロベンドロスとマイクロベンドロスの2つのカテゴリーに分けられます。

マクロベンドロスは一般的に光ファイバの物理的な曲げ、例えば細いコイルに巻くような場合に生じる損失です。右の画像のように、導波光はファイバのコアならびにクラッド領域内に空間的に分布されています。ファイバを曲げた場合、径の外側付近の光は速度を上げないことには同じ空間モードプロファイルを維持することはできません。維持できない場合、放射光として光エネルギが周囲に奪われます。曲げ半径が大きいと曲げに関わる損失は小さくなります。ただし、推奨するファイバの曲げ半径より小さい曲げ半径では大幅な曲げ損失となります。光ファイバは、短時間であれば小さい曲げ半径でも動作可能ですが、長期間保管する際の曲げ半径は推奨する値よりも大きくしてください。 適切な保管状態(温度と曲げ半径)でファイバの恒久的な損傷の可能性を下げることができます。ファイバ収納リールFSR1は高曲げ損失が最小に抑えられるよう設計されています。

マイクロベンドロスは、ファイバの内部形状、とりわけコアとクラッド層の変化により起こります。これらのファイバ構造内のランダムな変化(凹凸など)は、内部全反射に必要な条件を妨げ、伝搬する光がファイバの外に漏れる非伝搬モードに結合する原因となります(右の画像をご覧ください)。曲げ半径によるマクロベンドロスとは異なり、マイクロベンドロスはファイバの製造過程で起こるファイバの恒久的な欠陥によるものです。

クラッドモード
マルチモードファイバ内の光のほとんどはコア内の内部全反射により伝搬しますが、高次モードでは、クラッドとコーティング・バッファの界面での内部全反射によりコア層とクラッド層の両方で光を伝搬する場合があります。これはクラッドモードと呼ばれます。右のビームプロファイル測定はこの1例です。ファイバのコア内よりもクラッド内で高い強度のクラッドモードを示しています。これらは非伝搬モードの(つまり、内部全反射の条件を満たさない)場合と、ファイバをかなり長く伝搬する場合があります。クラッドモードは一般的に高次のため、ファイバの曲げや欠陥によるマイクロベンドは損失の原因となります。クラッドモードは、2本のファイバをコネクタで接続した場合、簡単に結合できないため消失します。

クラッドモードはそのビームの空間プロファイルへの影響により、用途(例:自由空間への入射)によっては望ましくない場合があります。ファイバ長が長くなると、このモードは自然に減衰します。ファイバ長が短い場合(<10 m)、希望する伝搬モードを維持しながらファイバからクラッドモードを除去する方法の1つとして、マンドレルラップを使用してクラッドモードが除去できる半径で曲げる方法があります。

 

入射状態

アンダーフィルの入射状態
幅広い開口で光を受容する大径マルチモードファイバの場合、ファイバに結合する光の状態(例:光源種類、ビーム径、NA)が透過性能に著しい影響を及ぼすことがあります。アンダーフィルの入射状態は、入射光の界面でのビーム径ならびにNAがファイバのコア径ならびにNAよりも小さいときに起こります。一般的な例としてレーザ光源を大径マルチモードファイバに入射する例があります。下の図ならびにビームプロファイル測定画面でご覧いただけるように、アンダーフィルの入射状態ではファイバの中心に光を空間的に集光する傾向があり、高次モードよりも低次モードが得やすくなります。その結果、マクロベンドの影響は少なく、クラッドモードもありません。アンダーフィルの入射状態における挿入損失の測定値は典型値よりも低い傾向にあり、またパワー密度はファイバのコアの方がより高くなります。 

アンダーフィルの入射状態を説明している図(左)とマルチモードファイバFT200EMTを透過後のビームプロファイル(右)

オーバーフィルの入射状態
オーバーフィルの入射状態は、入射光の界面でのビーム径ならびにNAがファイバのコア径ならびにNAよりも大きいときに起こる状態によって定義されます。この状態はLED光源の光を小径マルチモードファイバに入射する場合に得られます。オーバーフィルの入射状態ではファイバのコア全体とクラッドの一部に光があたり、低次モードと高次モードが均一に得られ(下の図参照)、そしてクラッドモードに結合する可能性が高くなります。高次モードの割合が高くなることにより、オーバーフィル状態のファイバは曲げにさらに敏感になります。オーバーフィルの入射状態における挿入損失の測定値は典型値よりも高い傾向にありますが、全体的な出力パワーはアンダーフィルの入射状態に比べて高くなります。 

オーバーフィルの入射状態を説明している図(左)とマルチモードファイバFT200EMTを透過後のビームプロファイル(右)

アンダーフィルとオーバーフィルの入射状態には、用途の要件によって長所や欠点があります。マルチモードファイバの基本性能を測定するには、ファイバのコア径に対して70~80%のビーム径の入射光を使用することをお勧めします。オーバーフィル状態のファイバは、短い距離では出力パワーが高くなります。しかし、長い距離(>10~ 20 m)では減衰の影響をより受けやすい高次モードが消失します。


こちらの動画では、当社の製造技術、フッ化物ファイバの研究開発、そしてフッ化物ファイバ技術の現状と将来の展望についてご覧いただけます。

当社の垂直統合されたファイバ線引き施設では、ZBLANフッ化ジルコニウム(ZrF4)やフッ化インジウム(InF3)ファイバが製造されています。この施設では、原材料およびガラスプリフォームの処理、ファイバ線引き、パッチケーブル製造を全て同じ場所で行っています。製造プロセスを最初から最後まで制御することで、低損失、高強度、正確な形状制御といったファイバの優れた仕様を一貫して満たせるようになります。

米国ニュージャージ州ニュートンにあるこの施設は、大量生産に適した設備を有し、数キロメートルのファイバを製造することができます。また、ファイバの製造開始から完成までを当社の施設内で行うため、製造工程を調整して、カスタムオーダや研究開発のニーズに対応できます。

フッ化物の特性
フッ化物ファイバは中赤外(MIR)域光を透過させるのに適しています。当社のファイバは、厳格な製造工程により水酸化物イオン(OH)濃度が非常に低く抑えられているため、この波長域での損失特性が小さくなっています。フッ化物ファイバは、カルコゲン化物ガラスファイバのような中赤外域で高い透過率を有する他のファイバと比べて、屈折率や色分散も小さくなっています。厳密に制御されたプロセスにより、ファイバの散乱と点欠陥が軽減され、ガラスマトリックスの微結晶化が抑えられます。


Click to Enlarge

当社のフッ化物ガラス製造施設で原材料を混合する様子

Click to Enlarge

ファイバ線引き工程内のガラスが下に落ちる様子

フッ化物ファイバの特性評価と試験
当社ではファイバの製造だけでなく、製造したファイバの試験および特性評価も行っています。線引きされたファイバは、当社の高い品質基準に合うことを確認するために、1本1本の特性を精密に測定しています。広範囲な試験結果は当社のファイバ線引きチームにもフィードバックされ、それにより1つ1つの製造工程の厳格な管理が可能になっています。当社製造のファイバについては、カスタム仕様による試験を実施した後に発送することも可能です。ご要望により他社製ファイバのサンプルに対する試験も実施することができます。以下の試験および特性評価が実施可能です。

      • 透過減衰量の波長特性測定
        • 紫外(UV)、可視(VIS)、近赤外(NIR)、中赤外(MIR)域の波長範囲
        • シングルモードまたはマルチモードファイバ、およびバルクガラス
      • シングルモードファイバのカットオフ波長測定
      • ファイバのNA測定
      • ファイバーガラスやコーティング形状のサブマイクロメータ精度での測定
      • マルチモードファイバの中赤外域でのハイパワースクリーニング
      • ファイバの引張強度試験
      • 欠陥/故障解析
      • ファイバーコーティングの硬化度試験

当社ならびにサードパーティ製ファイバの試験をご要望の場合は、当社までご連絡ください。


Click to Enlarge

グラフは全てのファイバ線引きの平均損失が年々着実に改善されていることを示しています。

研究開発チーム
当社の中赤外域用ファイバの研究開発チームは、長年に渡ってフッ化物ガラスの研究・開発、製造ならびにファイバの線引きを行ってきました。チームの専門知識と技術により、フッ化物ファイバの品質は常に向上しています。 左のグラフでは当社のフッ化物ファイバの性能の推移を示しています。

フッ化物ファイバおよびパッチケーブルのカスタマイズ
現在のラインナップにはないファイバについてのご要望がございましたら、カスタマイズや対応可能なファイバ線引きについて当社までご相談ください。当社では、下記のようなフッ化物ファイバおよびパッチケーブルのカスタマイズに対応しております。

ファイバ素線
  • 損失に対する厳格な要求条件を満たす超低損失フッ化物ファイバの特別選定
  • コアおよびクラッド形状のカスタマイズ
  • デュアルポリマークラッドでのご提供
  • パワーハンドリング性能の向上
パッチケーブル
  • カスタムオプション: ファイバの種類、長さ、終端処理、チューブ
  • 製品組み込み用(OEM用)パッチケーブル: 用途要件に対応した設計
  • ARコーティング付きパッチケーブル
  • 過酷な環境向けに耐久性を高めたケーブル

Click to Enlarge

当社のファイバ線引きタワー

Posted Comments:
Jaya Sagar  (posted 2023-10-16 15:26:00.15)
Hi, can you do this for a single mode fibre as well. We need a vacuum compatible FC/PC patch cable single mode fibre for 785nm, 1m length.
cdolbashian  (posted 2023-10-27 08:56:44.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Unfortunately FC/PC connectors are not vacuum compatible. I have contacted you directly to discuss alternative options.
Amirul Hasan  (posted 2023-05-26 18:37:53.113)
Dear THORLABS, I am looking for a multimode optical fiber of 3-5 meters in length, a core made of InF3 and size of 600 microns, and transmission in the wavelength band 2-5.2 microns. Can you kindly let me know if it is available at the THORLAB? Thank you Amirul Email id: amirul.itcc@iiap.res.in Indian Institute of Astrophysics Bangalore
cdolbashian  (posted 2023-06-01 04:03:42.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. At the time of posting this, we can only make up to 200um diameter InF3 fiber. I have reached out to you to discuss your application and potential alternatives.
user  (posted 2021-03-11 12:01:48.627)
Could I get the raw transmission(%/m) data of MF22L1? Its only uploaded about attenuation.
YLohia  (posted 2021-03-12 03:39:17.0)
The attenuation data can be converted to transmission data using the following calculation: 10^(-[insert dB/meter here]/10) * 100[to convert to %] = %/m
Simon Hicks  (posted 2020-11-30 09:54:46.283)
Hi, I need the bandwidth of the InF3 fibers, but they only seem to come with core diameters of 100 or 200um. Can you supply them with core diameters of 400 or 600um? Thanks
YLohia  (posted 2020-12-01 10:29:51.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Custom versions of these can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We will discuss the possibility of offering this customization directly.
michael.vollero  (posted 2018-11-28 14:57:41.78)
What is the reason that the InF3 patch cables are only rated up to 90 degC?
nbayconich  (posted 2018-12-04 02:58:40.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The temperature limitation of the patch cables will be limited by the furcation tubing, epoxy and connector ends. The bare InF3 fiber itself will typically have a lower operating temperature than bare silica fiber. I will reach out to you directly with more information.
tarabrinmike  (posted 2018-08-13 15:31:05.613)
Hello, how it's possible to launch over 2 W of MIR radiation of laser into fluoride fiber if connectors can handle only 300 mW? In that case core diameter doesn't matter
YLohia  (posted 2018-08-13 04:11:04.0)
Hello, unfortunately, it is not recommended to couple 2 Watts of power into connectorized fiber patch cables. We recommend cutting off the connector for high power coupling in this case.
alan.marchant  (posted 2017-07-17 12:27:43.277)
I'm confused by the bend curvature specifications. The minimum long-term bend radius for the 100 um core fibers are specified at 155 mm, much larger than for the 200 um core fibers (80 mm), defying intuition. Can you confirm or correct these values? To select the best fiber for my application, I need confidence in this specifications.
tfrisch  (posted 2017-08-11 10:47:49.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We are working on updating the bend radius specs since our initial values were quite conservative. 200um is the first to be corrected, and others will be listed as we gather data.
patrick.nau  (posted 2014-10-31 15:56:57.697)
Hi, I want to use this fiber in combination with a DFB diode lase. Are these fibers also available with a FC/APC connector to reduce optical feedback? Thank you very much
jlow  (posted 2014-11-03 03:51:19.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We do not have the FC/APC connector available for these multimode fiber because of the cladding size. However, we do have the angle polished FC available for single mode MIR fiber at https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=7999.
Back to Top

ZBLAN(ZrF4)ファイバーパッチケーブル、コア径Ø100 µm、NA 0.20

Serialized Fiber End
Click for Details

すべてのフッ化物ファイバーパッチケーブルには型番、主要仕様、ならびにバッチ番号が記載されています。
  • 自社製造のZBLAN(ZrF4)ファイバのパッチケーブル、コア径Ø100 µm
  • 金属製フェルール付きのSMA905またはFC/PC対応コネクタ
  • 長さ:1 mまたは2 m(カスタム長については当社までお問い合わせください)。
  • Ø3.0 mm補強用チューブ、PVDF製
  • 保護キャップが2個付属
    • SMA905コネクタ: ステンレススチール製キャップ
    • FC/PCコネクタ: プラスチック製キャップ
Item #
Prefixa
FiberTransmission
Rangeb
Typical
Attenuation
Maximum
Attenuation
Core
Diameter
Cladding
Diameter
NAcBend Radius
(Short Term/
Long Term)
ConnectorsJacketOperating
Temperature
MZ11FZM10020285 nm - 4.5 µm0.15 dB/m
@ 2.5 µm
≤ 0.2 dB/m
(for 2.0 - 3.6 µm)
100 ± 7 µm192 ± 2.5 µm0.20 ± 0.02
@ 2.0 µm
≥ 29 mmd / ≥ 50 mmSMA905Blue PVDF
(Ø3 mm)
-40 to 85 °C
MZ12FC/PC-Compatiblee
MZ13FC/PC-Compatiblee
to SMA905
  • 表には主な仕様が記載されています。詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/m以下の波長範囲で規定
  • 他の波長でのNAについては「グラフ」タブ内のグラフでご覧いただけます。
  • 補強チューブにより制限されています。
  • 詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MZ11L1 Support Documentation
MZ11L1Customer Inspired! Ø100 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, SMA905, 1 m Long
¥56,914
3-5 weeks
MZ11L2 Support Documentation
MZ11L2Customer Inspired! Ø100 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, SMA905, 2 m Long
¥80,868
3-5 weeks
MZ12L1 Support Documentation
MZ12L1Customer Inspired! Ø100 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, FC/PC, 1 m Long
¥51,646
3-5 weeks
MZ12L2 Support Documentation
MZ12L2Customer Inspired! Ø100 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, FC/PC, 2 m Long
¥75,602
3-5 weeks
MZ13L1 Support Documentation
MZ13L1Ø100 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, FC/PC to SMA905, 1 m Long
¥61,247
3-5 weeks
MZ13L2 Support Documentation
MZ13L2Ø100 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, FC/PC to SMA905, 2 m Long
¥92,252
3-5 weeks
Back to Top

ZBLAN(ZrF4)ファイバーパッチケーブル、コア径Ø200 µm、NA 0.20

Serialized Fiber End
Click for Details

すべてのフッ化物ファイバーパッチケーブルには型番、主要仕様、ならびにバッチ番号が記載されています。
  • 自社製造のZBLAN(ZrF4)ファイバのパッチケーブル、コア径Ø200 µm
  • 金属製フェルール付きのSMA905またはFC/PC対応コネクタ
  • 長さ:1 mまたは2 m(カスタム長については当社までお問い合わせください)。
  • Ø3.0 mm補強用チューブ、PVDF製
  • 保護キャップが2個付属
    • SMA905コネクタ: ステンレススチール製キャップ
    • FC/PCコネクタ: プラスチック製キャップ
Item #
Prefixa
FiberTransmission
Rangeb
Typical
Attenuation
Maximum
Attenuation
Core
Diameter
Cladding
Diameter
NAcBend Radius
(Short Term/
Long Term)
ConnectorsJacketOperating
Temperature
MZ21FZM20020285 nm - 4.5 µm0.15 dB/m
@ 2.5 µm
≤0.2 dB/m
(for 2.0 - 3.6 µm)
200 ± 10 µm290 ± 10 µm0.20 ± 0.02
@ 2.0 µm
≥ 40 mm / ≥ 80 mmSMA905Blue PVDF
(Ø3 mm)
-40 to 85 °C
MZ22FC/PC-Compatibled
  • 表には主な仕様が記載されています。詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/m以下の波長範囲で規定
  • 他の波長でのNAについては「グラフ」タブ内のグラフでご覧いただけます。
  • 詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MZ21L1 Support Documentation
MZ21L1Ø200 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, SMA905, 1 m Long
¥60,651
3-5 weeks
MZ21L2 Support Documentation
MZ21L2Ø200 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, SMA905, 2 m Long
¥88,683
3-5 weeks
MZ22L1 Support Documentation
MZ22L1Ø200 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, FC/PC, 1 m Long
¥55,556
Today
MZ22L2 Support Documentation
MZ22L2Ø200 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, FC/PC, 2 m Long
¥83,418
3-5 weeks
Back to Top

ZBLAN(ZrF4)ファイバーパッチケーブル、コア径Ø450 µm、NA 0.20

Fiber End, Bottom
Click for Details

ファイバ端を底面側から見た図
Fiber End, Top
Click for Details

ファイバ端を上面側から見た図

すべてのフッ化物ファイバーパッチケーブルには型番、主要仕様が刻印されています。バッチ番号は、白いスリーブに別途記載されています。

  • 自社製造のZBLAN(ZrF4)ファイバのパッチケーブル、コア径Ø450 µm
  • 金属製フェルール付きのSMA905またはFC/PC対応コネクタ
  • 長さ:1 mまたは2 m(カスタム長については当社までお問い合わせください)。
  • 最小曲げ半径50 mmのØ3.8 mmステンレススチール製被覆
  • 保護キャップが2個付属
    • SMA905コネクタ: ステンレススチール製キャップ
    • FC/PCコネクタ: プラスチック製キャップ
Item #aFiberTransmission
Rangeb
Typical
Attenuation
Maximum
Attenuation
Core
Diameter
Cladding
Diameter
NAcBend Radius
(Short Term/
Long Term)
ConnectorsJacketOperating
Temperature
MZ41L1FZM45020285 nm - 4.5 µm0.15 dB/m
@ 2.5 µm
≤0.2 dB/m
(for 2.0 - 3.6 µm)
450 ± 15 µm540 ± 15 µm0.20 ± 0.02
@ 2.0 µm
≥50 mmd /
≥125 mm
SMA905Stainless Steel
(Ø3.8 mm)
-55 to 90 °C
MZ42L1FC/PC-Compatiblee
  • 表には主な仕様が記載されています。詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/m以下の波長範囲で規定
  • 他の波長でのNAについては「グラフ」タブ内のグラフでご覧いただけます。
  • 補強チューブにより制限されています。
  • 詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MZ41L1 Support Documentation
MZ41L1Ø450 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, SMA905, 1 m Long
¥191,044
3-5 weeks
MZ42L1 Support Documentation
MZ42L1Ø450 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, FC/PC, 1 m Long
¥186,234
Today
Back to Top

ZBLAN(ZrF4)ファイバーパッチケーブル、コア径Ø600 µm、NA 0.20

Fiber End, Bottom
Click for Details

ファイバ端を底面側から見た図
Fiber End, Top
Click for Details

ファイバ端を上面側から見た図

全てのフッ化物ファイバーパッチケーブルには型番と主な仕様が刻印されています。 バッチ番号は、白色のスリーブに別途記載されています。

  • 自社製造のZBLAN(ZrF4)ファイバのパッチケーブル、コア径Ø600 µm
  • 金属製フェルール付きのSMA905またはFC/PC対応コネクタ
  • 長さ:1 mまたは2 m(カスタム長については当社までお問い合わせください)。
  • 最小曲げ半径140 mmのØ8.0 mmステンレススチール製被覆
  • 保護キャップが2個付属
    • SMA905コネクタ付きケーブル:ステンレススチール製キャップ
    • FC/PC対応ケーブル:プラスチック製キャップ
Item #aFiberTransmission
Rangeb
Typical
Attenuation
Maximum
Attenuation
Core
Diameter
Cladding
Diameter
NAcBend Radius
(Short Term/
Long Term)
ConnectorsJacketOperating
Temperature
MZ61L1FZM60020285 nm - 4.5 µm0.2 dB/m
@ 2.5 µm
≤0.25 dB/m
(for 2.0 - 3.6 µm)
600 ± 20 µm690 ± 20 µm0.20 ± 0.02
@ 2.0 µm
≥140 mmd /
≥160 mm
SMA905Stainless Steel
(Ø8.0 mm)
-55 to 90 °C
MZ62L1FC/PC-Compatiblee
  • 表には主な仕様が記載されています。詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/m以下の波長範囲で規定
  • 他の波長でのNAについては「グラフ」タブ内のグラフでご覧いただけます。
  • 補強チューブにより制限されています。
  • 詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MZ61L1 Support Documentation
MZ61L1Ø600 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, SMA905, 1 m Long
¥379,931
3-5 weeks
MZ62L1 Support Documentation
MZ62L1Ø600 µm, 0.20 NA ZBLAN Multimode Patch Cable, FC/PC, 1 m Long
¥375,364
3-5 weeks
Back to Top

InF3ファイバーパッチケーブル、コア径Ø100 µm、NA 0.26


Click for Details
すべてのフッ化物ファイバーパッチケーブルには型番、主要仕様、ならびにバッチ番号が記載されています。
  • 自社製造のInF3ファイバのパッチケーブル、コア径Ø100 µm
  • 金属製フェルール付きのSMA905またはFC/PC対応コネクタ
  • 標準品として1 mならびに2 m長をご用意
  • ご希望の長さのカスタムケーブルに対応(当社までお問い合わせください)
  • Ø3.0 mmの硬質プラスチック製被覆付き
  • 保護キャップが2個付属
    • SMA905コネクタ: ステンレススチール製キャップ
    • FC/PCコネクタ: プラスチック製キャップ
Item #
Prefixa
FiberTransmission
Rangeb
Typical
Attenuation
Maximum
Attenuation
Core
Diameter
Cladding
Diameter
NAcBend Radius
(Short Term/
Long Term)
ConnectorsJacketOperating
Temp.
MF11FFM10026310 nm - 5.5 µm0.1 dB/m
@ 2.5 µm and
3.6 µm
≤ 0.25 dB/m
(for 2.0 - 4.6 µm)
100 ± 2.0 µm192 ± 2.5 µm0.26 ± 0.02
@ 2.0 µm
≥29 mmd / ≥50 mmSMA905Blue PVDF
(Ø3 mm)
-40 to 85 °C
MF12FC/PC-Compatiblee
MF13FC/PC-Compatiblee
to SMA905
  • 表には主な仕様が記載されています。詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/m以下の波長範囲で規定
  • 他の波長でのNAについては「グラフ」タブ内のグラフでご覧いただけます。
  • 補強チューブにより制限されています。
  • 詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MF11L1 Support Documentation
MF11L1Ø100 µm, 0.26 NA InF3 Multimode Patch Cable, SMA905, 1 m Long
¥63,880
3-5 weeks
MF11L2 Support Documentation
MF11L2Ø100 µm, 0.26 NA InF3 Multimode Patch Cable, SMA905, 2 m Long
¥94,799
Today
MF12L1 Support Documentation
MF12L1Ø100 µm, 0.26 NA InF3 Multimode Patch Cable, FC/PC, 1 m Long
¥58,613
3-5 weeks
MF12L2 Support Documentation
MF12L2Ø100 µm, 0.26 NA InF3 Multimode Patch Cable, FC/PC, 2 m Long
¥89,703
3-5 weeks
MF13L1 Support Documentation
MF13L1Ø100 µm, 0.26 NA InF3 Multimode Patch Cable, FC/PC to SMA905, 1 m Long
¥68,745
3-5 weeks
MF13L2 Support Documentation
MF13L2Ø100 µm, 0.26 NA InF3 Multimode Patch Cable, FC/PC to SMA905, 2 m Long
¥97,339
3-5 weeks
Back to Top

InF3ファイバーパッチケーブル、コア径Ø100 µm、NA0.26、真空対応

すべてのフッ化物ファイバーパッチケーブルには型番と主な仕様が刻印されています。 バッチナンバーは別途白色のスリーブに記載されています。

  • 自社製造のInF3ファイバのパッチケーブル、コア径Ø100 µm
  • ハーメチックシールされたマルチモードステップインデックスファイバ
  • 真空レベル1 x 10-8 Torrまで使用可能
  • SMA905コネクタ、金属フェルール付き
  • 標準品として1 mのケーブル長でご用意
  • Ø5.2 mm SUS304ステンレススチール製被覆
  • 保護キャップが2個付属

パッチケーブルMFV1L1の補完製品として、当社ではØ100 µm InF3マルチモードファイバを使用したKF40フランジ用ファイバーフィードスルー(型番VK4F1S)もご用意しております。パッチケーブルとファイバーフィードスルーは、ADASMAVなど真空対応のSMAアダプタにより接続できます。

Item #aFiberTransmission
Rangeb
Typical
Attenuation
Maximum
Attenuation
Core
Diameter
Cladding
Diameter
NAcBend Radius
(Short Term/
Long Term)
ConnectorsJacketTemp.
Rating
Temp.
Ramp
MFV1L1FFH10026d310 nm - 5.5 µm0.08 dB/m
@ 2.5 µm and
3.6 µm
≤0.25 dB/m
(for 2.0 - 4.6 µm)
100 ± 2.0 µm192 ± 2.5 µm0.26 ± 0.02
@ 2.0 µm
≥50 mme /
≥50 mm
SMA905Ø5.2 mm
Stainless Steel
Interlock Tubing
90 °Cf
75 °Ce
10 °C / minute
(Max)
  • 表には主な仕様が記載されています。詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/m以下の波長範囲で規定
  • 他の波長でのNAについては「グラフ」タブ内のグラフでご覧いただけます。
  • こちらはØ100 µm デュアルコアInF3 マルチモードファイバの識別番号です。超高真空用途向けにØ100 µmのInF3マルチモードファイバをKF40フランジ用ファイバーフィードスルーを取付けた製品もご用意しております(型番VK4F1S)。
  • 補強チューブにより制限されています。
  • ベーキング温度の最大値
  • 動作温度の最大値
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MFV1L1 Support Documentation
MFV1L1Ø100 µm, 0.26 NA InF3 Multimode Patch Cable, SMA905, 1 m Long, Vacuum Compatible
¥127,953
3-5 weeks
Back to Top

InF3ファイバーパッチケーブル、コア径Ø100 µm、NA0.26、ARコーティング4.0~4.6 µm


Click to Enlarge
全てのフッ化物ファイバーパッチケーブルには型番、主要仕様、バッチ番号が記載されています。
  • 自社製造のコア径Ø100 µm InF3ファイバを使用
  • 両端とも4.0~4.6 µm用ARコーティング付き
    • 平均反射損失: 0.50%以下
  • SMA905コネクタ、金属フェルール付き
  • 標準品として1 mのケーブル長でご用意
  • カスタム長もご提供可能です(当社までお問い合わせください)。
  • Ø3.0 mmの硬質プラスチック被覆
  • 保護キャップが2個付属
Item #aFiberTransmission
Rangeb,c
Typical
Attenuation
Maximum
Attenuationb
Core
Diameterb
Cladding
Diameterb
NAb,dBend Radiusb
(Short Term/
Long Term)
ConnectorsJacketOperating
Temp.
MF11L1AR1FFH10026e310 nm - 5.5 µm0.08 dB/m
@ 2.5 µm and
3.6 µm
≤0.25 dB/m
(for 2.0 - 4.6 µm)
100 ± 2.0 µm192 ± 2.5 µm0.26 ± 0.02
@ 2.0 µm
≥25 mm / ≥50 mmSMA905Blue PVDF
(Ø3 mm)
-40 to 85 °C
  • 表には主な仕様が記載されています。詳細は「仕様」タブをご参照ください。
  • ファイバ素線のデータをベースにしています。
  • ファイバの動作波長範囲は、減衰量が3 dB以下(1 m以上の長さで透過率が50%以上)の範囲と定義されています。
  • 他の波長でのNAについては「グラフ」タブ内のグラフでご覧いただけます。
  • こちらはØ100 µm デュアルコアInF3 マルチモードファイバの識別番号です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MF11L1AR1 Support Documentation
MF11L1AR1Ø100 µm, 0.26 NA, InF3 MM Patch Cable, ARC: 4.0 - 4.6 µm, SMA905, 1 m Long
¥88,476
3-5 weeks
Back to Top

InF3ファイバーパッチケーブル、コア径Ø200 µm、NA 0.26

Serialized Fiber End
Click for Details

すべてのフッ化物ファイバーパッチケーブルには型番、主要仕様、ならびにバッチ番号が記載されています。
  • 自社製造のInF3ファイバのパッチケーブル、コア径Ø200 µm
  • 金属製フェルール付きのSMA905またはFC/PC対応コネクタ
  • 標準品として1 mならびに2 m長をご用意
  • ご希望の長さのカスタムケーブルに対応(当社までお問い合わせください)
  • Ø3.0 mmの硬質プラスチック製被覆付き
  • 保護キャップが2個付属
    • SMA905コネクタ付きケーブル:ステンレススチール製のキャップ
    • FC/PC対応ケーブル:プラスチック製のキャップ
Item #
Prefixa
FiberTransmission
Rangeb
Typical
Attenuation
Maximum
Attenuation
Core
Diameter
Cladding
Diameter
NAcBend Radius
(Short Term/
Long Term)
ConnectorsJacketOperating
Temperature
MF21FFM20026310 nm - 5.5 µm0.1 dB/m
@ 2.5 µm and 3.6 µm
≤0.25 dB/m
(for 2.0 - 4.6 µm)
200 ± 10 µm290 ± 10 µm0.26 ± 0.02
@ 2.0 µm
≥40 mm /
≥80 mm
SMA905Blue PVDF
(Ø3 mm)
-40 to 85 °C
MF22FC/PC-Compatibled
  • 表には主な仕様が記載されています。詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 減衰量が3 dB/m以下の波長範囲で規定
  • 他の波長でのNAについては「グラフ」タブ内のグラフでご覧いただけます。
  • 詳細については「FCコネクタ」タブをご覧ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MF21L1 Support Documentation
MF21L1Customer Inspired! Ø200 µm, 0.26 NA, InF3 Multimode Patch Cable, SMA905, 1 m Long
¥91,289
3-5 weeks
MF21L2 Support Documentation
MF21L2Customer Inspired! Ø200 µm, 0.26 NA, InF3 Multimode Patch Cable, SMA905, 2 m Long
¥135,862
Today
MF22L1 Support Documentation
MF22L1Customer Inspired! Ø200 µm, 0.26 NA, InF3 Multimode Patch Cable, FC/PC, 1 m Long
¥87,142
3-5 weeks
MF22L2 Support Documentation
MF22L2Customer Inspired! Ø200 µm, 0.26 NA, InF3 Multimode Patch Cable, FC/PC, 2 m Long
¥130,772
3-5 weeks
Last Edited: Jul 16, 2014 Author: Dan Daranciang