高さ調整スペーサー


  • Easily Adjust Optic Heights
  • Thicknesses Available from 0.01" (0.25 mm) to 2" (50 mm)
  • Equipped with an Array of Mounting Holes and Slots

BA2S6/M

12.5 mm Thick Spacer

BA2S1

0.010" Thick Spacer

BA2S8

2.0" Thick Spacer

LMR2
with Lens

TR Post

BA2
Base

BA2S7
Spacer

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

BA2S3(/M)(ブレッドボードのすぐ上の銀色のスペーサ)およびBA2S7(/M)(黒色のスペーサ)と固定式のØ75 mm~Ø76.2mm(3インチ)光学素子用キネマティックマウント

特長

  • ビームの高さを素早く安定して調整
  • 利用可能な厚さは0.25 mm(0.010インチ)~50.8 mm(2インチ)
  • たくさんの穴パターンやスロット(溝)付き(下記参照)

これらのスペーサは、当社の取付けプレートBA2/Mの外形に合わせて設計されていて、いろいろな種類の厚みがあり、ビームの高さを容易に変えることができます。最も薄いタイプのスペーサはステンレススチール製で3種類あり、最も厚いタイプのスペーサは黒色アルマイト加工が施されたアルミニウム製で5種類あります。スペーサにはM6キャップスクリュに対応した取付け用ザグリ穴状の溝が2つあり、加えてタップ穴、貫通穴、ザグリ穴の組み合わせを複数ご用意しています(詳細は下記をご覧ください)。これらの穴や溝の配列により、複数のプレートを一緒にボルト締めしたり高さを固定した光学系を作ったりすることが簡単になります。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

スペーサ、ステンレススチール製

Item#ThicknessMaterialMounting Options
BA2S1
BA2S1/M
0.010"
(0.25 mm)
Stainless Steel• 2 Clearance Slots: Ø0.27" (Ø6.7 mm)
• 9 Through Holes: Ø0.27" (Ø6.7 mm)
BA2S2
BA2S2/M
0.025"
(0.50 mm)
BA2S3
BA2S3/M
0.050"
(1.25 mm)
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2S1 Support Documentation
BA2S1Customer Inspired! スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ0.010インチ(インチ規格)
¥2,392
7-10 Days
BA2S2 Support Documentation
BA2S2Customer Inspired! スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ0.025インチ(インチ規格)
¥2,833
7-10 Days
BA2S3 Support Documentation
BA2S3Customer Inspired! スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ0.050インチ(インチ規格)
¥3,467
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2S1/M Support Documentation
BA2S1/MCustomer Inspired! スペーサ、50mm×75mm、厚さ0.25mm(ミリ規格)
¥2,392
Today
BA2S2/M Support Documentation
BA2S2/MCustomer Inspired! スペーサ、50mm×75mm、厚さ0.50mm(ミリ規格)
¥2,833
7-10 Days
BA2S3/M Support Documentation
BA2S3/MCustomer Inspired! スペーサ、50mm×75mm、厚さ1.25mm(ミリ規格)
¥3,467
Today
Back to Top

スペーサ、黒色アルマイト加工済み、ザグリ穴無し

Item #ThicknessMaterialMounting Options
BA2S4
BA2S4/M
0.150"
(4 mm)

Black Anodized Aluminum
• 2 Clearance Slots: Ø0.27" (Ø6.7 mm)
• 9 Through Holes: Ø0.27" (Ø6.7 mm)
BA2S5
BA2S5/M
0.250"
(6.25 mm)
• 2 Clearance Slots: Ø0.27" (Ø6.7 mm)
• 3 Through Holes: Ø0.27" (Ø6.7 mm)
• 6 Taps: 1/4"-20 (M6)
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2S4 Support Documentation
BA2S4Customer Inspired! スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ0.150インチ(インチ規格)
¥3,599
7-10 Days
BA2S5 Support Documentation
BA2S5Customer Inspired! スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ0.250インチ(インチ規格)
¥3,936
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2S4/M Support Documentation
BA2S4/MCustomer Inspired! スペーサ、50mm×75mm、厚さ4mm(ミリ規格)
¥3,599
Today
BA2S5/M Support Documentation
BA2S5/MCustomer Inspired! スペーサ、50mm×75mm、厚さ6.25mm(ミリ規格)
¥3,936
Today
Back to Top

スペーサ、黒色アルマイト加工済、ザグリ穴付

Item#ThicknessMaterialMounting Options
BA2S6
BA2S6/M
0.500"
(12.5 mm)
Black Anodized Aluminum• 2 Clearance Slots: Ø0.27" (Ø6.7 mm)
• 6 Mounting Holes: 1/4"-20 (M6)
• 3 Counterbored Holes: Accept 1/4"-20 (M6) Cap Screws
BA2S7
BA2S7/M
1.000"
(25 mm)
BA2S8
BA2S8/M
2.000"
(50 mm)
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2S6 Support Documentation
BA2S6Customer Inspired! スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ0.500インチ(インチ規格)
¥4,476
7-10 Days
BA2S7 Support Documentation
BA2S7Customer Inspired! スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ1.000インチ(インチ規格)
¥5,492
7-10 Days
BA2S8 Support Documentation
BA2S8Customer Inspired! スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ2.000インチ(インチ規格)
¥7,201
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
BA2S6/M Support Documentation
BA2S6/MCustomer Inspired! スペーサ、50mm×75mm、厚さ12.5mm(ミリ規格)
¥4,476
Today
BA2S7/M Support Documentation
BA2S7/MCustomer Inspired! スペーサ、50mm×75mm、厚さ25mm(ミリ規格)
¥5,492
Today
BA2S8/M Support Documentation
BA2S8/MCustomer Inspired! スペーサ、50mm×75mm、厚さ50mm(ミリ規格)
¥7,201
Today