Nd:YAGレーザーラインミラー


  • Mirrors for Nd:YAG Wavelengths from Fundamental to 4th Harmonic
  • High Damage Thresholds (See Values Below)
  • Each Coating Effective from 0º to 45º AOI

NB1-K08

Ø1", 3rd Harmonic

NB05-K12

Ø1/2", 2nd Harmonic

NB1-K04

Ø1", 4th Harmonic

NB2-K13

Ø2", Fundamental & 2nd Harmonic

NB07-K14

Ø19 mm, Fundamental

Related Items


Please Wait
Mirror Specifications
Front Surface Flatnessλ/10 at 633 nm
Surface Quality10-5 Scratch-Dig
Back SurfaceFine Grounda
Parallelism≤3 arcmin
Diameter Tolerance+0.0 mm/-0.1 mm
Clear Aperture> 80% of Diameter
ThicknessØ1/2", Ø19 mm, Ø1" Optics6 mm ± 0.2 mm
Ø2" Optics12 mm ± 0.2 mm
  • 裏面はつや消し仕上げになっているため、ミラー前面で反射されない光を拡散します。
Engraved Backside of mirror
Click to Enlarge

ミラーの背面には識別しやすいよう刻印があります。
Optical Coating and Subtrates
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • 5種類のNd:YAGレーザ用誘電体コーティングをご用意
    • 基本波用: 1047~1064 nm
    • 基本波&第2高調波(2波長)用: 532 nm&1064 nm
    • 第2高調波用: 524~532 nm
    • 第3高調波用: 349~355 nm
    • 第4高調波用: 262~266 nm
  • 0°~45°の入射角(AOI)用に設計
  • S偏光ならびにP偏光の両方に対して高い反射率
  • サイズはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø19 mm、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)をご用意

このページでご紹介しているレーザーラインミラーは、Nd:YAGレーザの基本波、第2高調波、第3高調波、第4高調波用に設計されています。これらのミラーは誘電体コーティングによって、下表でご覧いただけるように、S偏光とP偏光の両方に対して高い反射率を示し、損傷閾値も高くなっています。各コーティングは0°~45°の入射角(AOI)で機能するため、同じミラーを様々な配置の光学系でご使用いただけます。

こちらのミラーは、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø19 mm、Ø25.4 mm(Ø1インチ)およびØ50.8 mm(Ø2インチ)基板でご用意しています。Ø19 mmミラーは、特にレーザーシステムや組み込み用途(OEM用途)に適した当社のPolaris固定式マウントに適合するように設計されています。このミラーはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子よりも開口が大きいにもかかわらず、マウントの設置面積はわずかØ25.4 mm(Ø1インチ)に収まります。

Nd:YAG Laser Line Mirrors
Coating Designation
(Quick Links)
WavelengthReflectance Data
and Graphs
ReflectanceDamage Threshold
K141047 - 1064 nm
Fundamental
infoRavg > 99.5% (S- and P-Pol)Pulse: 25 J/cm2 (1064 nm, Ø0.552 mm, 10 ns, 10 Hz)
CWa,b: 20 kW/cm (1070 nm, Ø0.974 mm)
K13532 nm & 1064 nm
Fundamental & 2nd Harmonic
info532 nm: R > 98.0% (S- and P-Pol)
1064 nm: R > 99.0% (S- and P-Pol)
8 J/cm2 (532 nm, Ø0.491 mm, 10 ns, 10 Hz)
5 J/cm2 (1064 nm, Ø1.010 mm, 10 ns, 10 Hz)
K12524 - 532 nm
2nd Harmonic
infoRavg > 99.5% (S-Pol)
Ravg > 99.0% (P-Pol)
Pulse: 8 J/cm2 (532 nm, Ø0.491 mm, 10 ns, 10 Hz)
CWa,b: 550 W/cm (532 nm, Ø1.000 mm)
K08349 - 355 nm
3rd Harmonic
infoRavg > 99.5% (S- and P-Pol)3.5 J/cm2 (355 nm, Ø0.350 mm, 10 ns, 10 Hz)
K04262 - 266 nm
4th Harmonic
infoRavg > 99.0% (S- and P-Pol)2 J/cm2 (266 nm, Ø0.416 mm, 10 ns, 10 Hz)
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この単位(単位長さあたりのパワー密度)が長パルスおよびCW光源において最も適した測定基準である理由については、「損傷閾値 」タブをご覧ください。
  • この値は、実際の損傷閾値ではなく、認証された測定値です(すなわち、試験に用いたレーザの最大出力で光学素子は損傷しなかったことを意味します)。
Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Suffix)
Damage Threshold
-K14Pulse25 J/cm2 (1064 nm, Ø0.552 mm, 10 ns, 10 Hz)
CWa,b20 kW/cm (1070 nm, Ø0.974 mm)
-K13Pulse8 J/cm2 (532 nm, Ø0.491 mm, 10 ns, 10 Hz)
5 J/cm2 (1064 nm, Ø1.010 mm, 10 ns, 10 Hz)
-K12Pulse8 J/cm2 (532 nm, Ø0.491 mm, 10 ns, 10 Hz)
CWa,b550 W/cm (532 nm, Ø1.000 mm)
-K08Pulse3.5 J/cm2 (355 nm, Ø0.350 mm, 10 ns, 10 Hz)
-K04Pulse2 J/cm2 (266 nm, Ø0.416 mm, 10 ns, 10 Hz)
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この単位(単位長さあたりのパワー密度)が長パルスおよびCW光源において最も適した測定基準である理由については、下記をご覧ください。
  • この値は、実際の損傷閾値ではなく、認証された測定値です(すなわち、試験に用いたレーザの最大出力で光学素子は損傷しなかったことを意味します)。

当社のNd:YAGレーザーラインミラーの損傷閾値データ

右の仕様は、当社のNd:YAGレーザーラインミラーの測定データです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
Craig Cahillane  (posted 2024-05-31 18:50:39.493)
Am I understanding correctly the Linear Laser Induced Damage Threshold of 20 kW/cm for the NB1-K14? I am thinking about using this mirror for steering a 70 W 1064 nm Gaussian beam. To be safe and avoid damaging the mirrors, I am wondering what the minimum beam radius should be. For this linear power density 20 kW/cm, I am calculating radius w = P / LIDT = 35 um. This seems pretty awesome (and much better than other competitors LIDT of around 3 kW/cm^2) if true. Craig
cdolbashian  (posted 2024-06-18 01:17:50.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. The way you have approached this is the typical way to approach this type of calculation. To be on the safe side, you should also include a factor of 2 in the power of your beam to compensate for the localized intensity of a typical gaussian profile near the middle of the beam. Regarding competitors, take note that the quoted damage threshold given by them is in Intensity, while ours in linear density. I have contacted you to discuss this further!
MiSeong Kim  (posted 2024-03-25 14:31:41.057)
Regarding LIDT, Linear Power Density is difficult to compare to my conditions. The Linear Power Density of this product is 0.55kW/cm, what is it in kW/cm2?
cdolbashian  (posted 2024-03-29 02:41:52.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have contacted you directly to share how to convert linear density(W/cm) to power density(W/cm^2).
user  (posted 2023-07-31 16:33:51.057)
I'm using multiple NB1-K13 products but I cannot find reflectance and transmittance data over broad wavelength from your website. Can you let me know the reflectance and transmittance data of NB1-K13 w.r.t. all of wavelength available? (especially from 300 nm to 900 nm) Thanks in advance.
cdolbashian  (posted 2023-08-04 11:17:39.0)
Thank you for reaching out to us. While this -K13 coating can be used outside of the specified range, the performance from lot-to-lot will vary. Even though this is the case, I have emailed you with some test data for the range in which you inquired.
Hyungyu Yu  (posted 2023-04-04 17:05:01.247)
Can you provide reflectance at 266nm? The provided reflectance data is only for near second harmonic wavelength. Thank you in advance!
cdolbashian  (posted 2023-04-13 10:46:32.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! We indeed can provide this information. I have reached out to you directly with the requested data.
Robert Bernier  (posted 2022-03-10 15:25:30.587)
I need to know the LIDT for a CW laser at 1070 nm. The LIDT has been given only for pulsed lasers.
cdolbashian  (posted 2022-03-25 12:05:05.0)
Thank you for reaching out to us Robert. Unfortunately, we do not have test data for this component for a CW beam. I have reached out to you directly to discuss a bit more about your laser, your application, and the feasibility of using this mirror.
user  (posted 2022-03-09 18:03:18.057)
Could you provide me the reflectivity data of the mirror NB1-K08 (and NB1-J08 if possible) @ 532 nm? We have a faint green light and we are happy if we can eliminate the green light using these mirrors.
jdelia  (posted 2022-03-10 03:18:34.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to send you the extended reflectance data for our NB1-K08 mirror. We unfortunately do not have any additional data on the obsolete NB1-J08.
Yaqing Zhang  (posted 2021-03-18 16:44:24.627)
Hi, could you please provide me with the raw data or graph of this mirror's transmission in the white light range (400-700 nm)? I am expecting this mirror has a high reflectance (>95%) for both 515 nm and 1030 nm wavelength, and has a high transmission (>80%) for white light (for example, 400-490 nm and 550 nm -700 nm), is this true? Thank you very much!
asundararaj  (posted 2021-03-22 08:35:39.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you with extended data that we have on the reflectivity of the -K13 coated mirrors in the visible range.
CHEN LEE  (posted 2020-09-22 04:36:49.797)
We want to separate wavelength from 1064nm、532nm、355nm. So If I use NB1-K08, How many is reflection of 1064nm and 532nm ? And If I use NB1-K12, How many is reflection of 1064nm and 355nm ?
YLohia  (posted 2020-09-23 04:04:03.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you with extended range reflectivity data for these mirrors. Please also note that we offer Nd:YAG Harmonic Beamsplitters here: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=7035
Anderson Hung  (posted 2020-03-25 16:40:21.697)
Dear Sir/Madam: I would like to know the substrate material of this product. Thank you very much!
YLohia  (posted 2020-03-25 10:59:44.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The substrate of NB07-K12 is made of Fused Silica.
Pawel Czuma  (posted 2020-02-22 04:38:19.493)
Dear Sir/Madam Could I use NB1-K04 beam with following laser beam parameters: Gaussian, 3mm diameter, 40uJ, 257nm, 150fs pulse duration, 50kHz repetition rate? Best Regards, Pawel Czuma
llamb  (posted 2020-02-25 02:45:34.0)
Hello Pawel, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately we do not have damage threshold test data for fs pulses, particularly at your fairly high rep rate. I have reached out to you directly to discuss your application further.
M. S. Mohamed  (posted 2019-11-27 14:30:00.98)
Can you please provide me with the raw data or graph for the reflectance of the NB1-K04 mirror in the wavelength range of 200-500 nm? Thanks.
llamb  (posted 2019-12-02 11:02:02.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you directly with this reflectance data.
Rafael Barros  (posted 2019-09-02 20:29:03.823)
Hello, could you please provide the plot of reflectance vs AOI for the NB1-K13 mirror? I read in the comments that performance at oblique incidence may vary between coating runs, but a sample graph or spreadsheet would be sufficient to have an idea. The AOI necessary for my experiment is of 70º. Thank you in advance!
YLohia  (posted 2019-09-04 03:32:50.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly with this data.
f.huber  (posted 2019-02-06 15:48:00.64)
We have a NdYAG Laser 1064nm with a Pilotlaser of wavelength (630 - 670). Is it possible to use the K13 Mirror (532 nm & 1064 nm Fundamental & 2nd Harmonic) in order to see the Pilotlaser? Is a graph in the wavelength range of the Pilotlaser available? Thank you very much
nbayconich  (posted 2019-02-07 05:02:36.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The -K13 will have significantly reduced reflectivity within 630-670nm but may be suitable to use with your pilot laser. I will reach out to you directly to share additional reflection plots for our -K13 coating to help determine whether or not this may be suitable for your application.
denhi.martinez  (posted 2017-08-21 09:54:28.927)
I am using the mirror NB1-K04 for reflect the 266nm wavelength, does this mirror also reflect part of 400nm? portion? , If not what it is doing with the 400nm, should have a special degree to increase the efficiency of reflection for the 266nm ? How much power can one put in the mirror? I also using DMLP550R, there is also a small reflection for the component from 266nm?, what this dichroic doing with 266nm, absorb?? transmitted?, How much power can one put in the mirror? Thanks, Ana
tfrisch  (posted 2017-09-07 10:25:46.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I would not expect out of band performance to be consistent from one lot to another, but I will reach out to you directly with any test data we may have taken. As for damage thresholds, both NB1-K04 and DMLP550R have testing for energy density rather than power. I will reach out to you about your source and what you might expect. However, DMLP550R will not be suitable so far out of its operating band.
cornelius.pieterse  (posted 2017-08-02 15:59:35.617)
What portion of 335 nm light with be reflected by the fourth harmonic mirrors (such as for the NB1-K04)? There is no data provided in the spreadsheet, so is it accurate to assume zero perfect reflectivity?
nbayconich  (posted 2017-08-10 10:39:40.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly with extended reflectivity data for our NB1-K04 mirrors.
rempel  (posted 2017-07-14 03:10:00.18)
We have NB1-K08 mirrors. What are the reflectivities at 1064 and 532 nm. Our AOI is 45 degrees. Best regards, Don Rempel
nbayconich  (posted 2017-07-25 12:54:12.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly with extended reflectivity data of our -K08 coating.
user  (posted 2017-06-01 16:09:58.487)
In your Damage Threshold write-up for Ref. [1], do you mean 1998 ?
tcampbell  (posted 2017-06-26 08:41:52.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for pointing out this typo. We have corrected the year to 1998. Feel free to contact us if you notice any more errors on our website.
mikael.malmstrom  (posted 2016-09-12 03:34:11.237)
Hi If you have, is it possible to get data on reflectivity at 1064 nm as a function of AOI?
tfrisch  (posted 2016-09-15 01:20:37.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While the reflectance as a function of AOI will have variation from one coating run to another, I can send you a sample of one run. I have contacted you directly.
kedves  (posted 2016-06-08 13:56:15.457)
Hello, is it possible to order laser line mirrors with the back surface polished instead of fine ground? The transmitted small fraction would be useful for triggering or energy monitoring purposes. Thanks
besembeson  (posted 2016-06-08 11:16:59.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes this is possible. I will contact you regarding providing this.
tomkieck  (posted 2016-05-24 13:56:52.653)
Hi, could you please provide us with graphs or numbers for the reflectivities of the *other* harmonics besides the one for which the mirror is specifically coated? We would like to know if an additional mirror is needed to remove the 1064 nm and 532 nm components of the laser or if the NB1-K08 already has <0.5% reflectivity for these lines. Best regards Tom Kieck
besembeson  (posted 2016-05-25 01:12:23.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: I will provide you with a representative data via email.
robert.roy  (posted 2016-02-18 12:36:26.167)
Hi there, we are using two NB1-K13 mirrors in our experiment however ar each point we seem to lose alot of laser power through each mirror around 30% loss per mirror, I am just wondering if theres anything we can do to improve this,
besembeson  (posted 2016-03-03 03:28:21.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: I don't expect you to see such losses when these are used according to specifications. I will follow-up with you.
raffaele.nolli.12  (posted 2015-06-04 11:48:03.94)
Hi, in our experiment we found out that NB1-K14 rotates the polarisation of our laser beam. Is it supposed to be right?
besembeson  (posted 2015-08-28 02:45:39.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: This is common with mirrors in general. Our UK division will followup with you for more details regarding your observations.
rlee  (posted 2014-03-17 10:50:16.587)
Could you quote me a mirror at 355nm 45 deg AOI with your toughest IBS coating to handle a Coherent AVIA 10 Laser. Minimum order would be for 10X. This would be a repeat buy. Would prefer 1.50" diameter X 4mm thk. on the mirror but could work with 1.0" if this is all that is available. Thank You
jlow  (posted 2014-03-18 11:43:54.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: I will contact you directly about quoting this. You can also e-mail us at techsupport@thorlabs.com to request a quote.
jana.raabe  (posted 2014-03-03 05:50:39.217)
Ladies and Gentlemen, I would like to ask if you can deliver a 2" Nd:YAG Line Laser mirror with dual wavelengths reflecting the second (532 nm) and fourth (266 nm) harmonic at 45°? Please feel free to send me an offer! Best regards, Jana Raabe
jlow  (posted 2014-03-04 08:37:07.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We will contact you directly regarding these mirrors.
sanikitchev  (posted 2013-11-20 13:36:55.223)
Hello, do you have graphs showing reflectivity of this mirror for AOI greater than 45 degrees and lambda = 1.064um? Thanks, Serguei Anikitchev
tcohen  (posted 2013-11-21 11:45:36.0)
Response from Tim at Thorlabs: Yes, I will email you to discuss your AOI and to provide further data.
walter  (posted 2013-07-09 17:46:51.593)
Recently, we often work with fiber lasers. These lasers become more and more popular for laser processing. They have wavelengths in the YAG-range but not quite exactly YAG: They can range from about 1050 to 1080nm (including line width). Manufacturers of scan lenses for fiber lasers often specify their AR-coatings for 1030-1090nm, which also includes disk lasers. As these lasers can have very high powers (up to kilowatts), I have been looking for a mirror with AOI=45° and a reflectivity >99.5% several times, now. So far I always excluded Thorlabs, because the p-pol reflectivity of the NB1-K14 goes rapidly down above 1064nm. I think a mirror that covers 1050-1080nm or even 1030-1090nm for AOI=0° and 45° with R>99.5% would be quite popular.
tcohen  (posted 2013-07-16 20:05:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! We are working on a complimentary series of mirrors and appreciate your feedback during our design.
tcohen  (posted 2012-07-17 13:55:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for sharing your new product idea! We have heard your request and have done some modeling to create a simulated coating. Right now our design team is working on introducing many new products, many of them customer inspired. We appreciate your feedback so that we can continue to introduce new products based directly on requests such as this.
cmccusk  (posted 2012-07-13 18:01:48.0)
Is it possible to get mirrors which will reflect both 355 and 532 nm laser output?
sharrell  (posted 2012-05-18 10:53:00.0)
Response from Sean at Thorlabs to peter.voelger: Thank you for your feedback! We have updated our webpage with the correct damage threshold values.
peter.voelger  (posted 2012-04-10 13:06:48.0)
For NB1-K04 the webpage gives 5J/cm^2 as damage threshold, the catalogue has 2J/cm^2 as maximum energy density (which is the damage threshold, as I understand it). Which one is correct?
bdada  (posted 2011-09-13 14:45:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: The correct data file is linked toward the bottom of the Overview tab "Please …download the Laser Line Mirror Reflectivity Data." The graphs on the website are correct but the graph in the Volume 20 catalog is incorrect and will be updated in our Volume 21 catalog coming out next month. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have further questions.
lundblad  (posted 2011-09-09 15:55:51.0)
I apologize, its still not clear to me which is the true reflectivity graph for NB1-K13. Could you provide a link with the correct graph?
bdada  (posted 2011-09-07 09:52:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for your feedback. We have updated a correct file for the NB1-K13 on our website.
lundblad  (posted 2011-09-06 12:44:31.0)
The reflectivity chart for nb1-k13 as displayed on this front page is totally different from the one in the catalog and in the spreadsheet- please correct!
Thorlabs  (posted 2010-10-14 16:48:44.0)
Response from Javier at Thorlabs to fengtao: I will contact you directly to troubleshoot your application.
fengtao  (posted 2010-10-14 13:25:34.0)
hello, we have bought some mirror (NB1-K12), Today I got them. But when I used it for experiment,I find that the laser cannt be reflect,most of the energy is leak from backside.I use it in 45 degree,and measur the energy at three point (1.the incident of laser;2.the backside of mirror;3.the reflect dirction of laser), the ratio of energy is 53:13:3. can you tell me why?

当社では、Nd:YAGレーザ用に最適化した光学素子を幅広くご用意しています。詳細は下記をご参照ください。

Nd:YAG Optics Selection
Dielectric MirrorsUltrafast Mirrors
Laser Line Mirrors, 1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nmRight-Angle Prism Mirrors, Nd:YAG Laser LinesCage Cube-Mounted Turning Prism MirrorsNd:Yag Ultrafast Mirrors
Laser Line Mirrors,
1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm
Right-Angle Prism Mirrors,
1064 nm, 532 nm
Cage Cube-Mounted Prism Mirrors,
1064 nm, 532 nm
Low GDD Ultrafast Mirrors,
1064 nm or 532 nm
BeamsplittersObjectives
Harmonic Beamsplitters, 1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nmHigh-Power Polarizing Beamsplitter Cubes, 1064 nm, 532 nmHigh Power Focusing Objectives, 1064 nm, 532 nm
Harmonic Beamsplitters,
1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm
High-Power Polarizing Beamsplitter Cubes, 1064 nm, 532 nm: Unmounted or MountedNon-Polarizing Plate Beamsplitters, 1064 nm, 532 nmHigh Power Focusing Objectives,
1064 nm, 532 nm
LensesFilters
UVFS Plano-Convex Lenses, 1064 nm, 532 nmAir-Spaced Doublets, 1064 nm, 532 nmLaser Line Filters, 1064 nmLaser Line Filters, 532 nm
UVFS Plano-Convex Lenses:
532 nm/1064 nm: Unmounted or Mounted
532 nm: Unmounted
1064 nm: Unmounted
Air-Spaced Doublets,
1064 nm, 532 nm
Laser Line Filters, 1064 nm:
Standard or Premium
Laser Line Filters, 532 nm:
Standard or Premium
Back to Top

Nd:YAGレーザーミラー、基本波

  • 波長範囲: 1047~1064 nm 
  • Ravg(SおよびP偏光): >99.5%
  • 0°~45°入射角(AOI)用の設計 
  • 損傷閾値
    • パルス: 25 J/cm2 @ 1064 nm、Ø0.552 mm、10 ns、10 Hz
    • CW: 20 kW/cm @ 1070 nm, Ø0.974 mm(値については「損傷閾値」タブ参照)
NB1-K14 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
このプロット図の網掛け部分は、左に示されている反射率が保証されている範囲を示しています。
NB1-K14 Reflectivity
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
このプロット図の網掛け部分は、左に示されている反射率が保証されている範囲を示しています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NB05-K14 Support Documentation
NB05-K14Ø1/2" Nd:YAG Mirror, 1047 - 1064 nm, 0° to 45° AOI
¥15,441
Today
NB07-K14 Support Documentation
NB07-K14Ø19 mm Nd:YAG Mirror, 1047 - 1064 nm, 0° to 45° AOI
¥19,366
Today
NB1-K14 Support Documentation
NB1-K14Ø1" Nd:YAG Mirror, 1047 - 1064 nm, 0° to 45° AOI
¥22,134
Today
NB2-K14 Support Documentation
NB2-K14Customer Inspired! Ø2" Nd:YAG Mirror, 1047 - 1064 nm, 0° to 45° AOI
¥37,590
7-10 Days
Back to Top

Nd:YAGレーザーミラー、基本波&第2高調波(2波長)

  • 波長: 532 nmおよび1064 nm 
  • R>98.0% @532 nm(S偏光ならびにP偏光において) 
  • R>99.0% @1064 nm(S偏光ならびにP偏光において)
  • 0°~45°の入射角(AOI)用に設計
  • 損傷閾値
    • 8 J/cm2 @ 532 nm、Ø0.491 mm、10 ns、10 Hz 
    • 5 J/cm2 @ 1064 nm、Ø1.010 mm、10 ns、10 Hz
NB1-K13 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
NB1-K13 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
NB1-K13 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
NB1-K13 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。



+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NB05-K13 Support Documentation
NB05-K13Ø1/2" Nd:YAG Mirror, 532 nm and 1064 nm, 0° to 45° AOI
¥15,441
7-10 Days
NB07-K13 Support Documentation
NB07-K13Ø19 mm Nd:YAG Mirror, 532 nm and 1064 nm, 0° to 45° AOI
¥19,366
7-10 Days
NB1-K13 Support Documentation
NB1-K13Ø1" Nd:YAG Mirror, 532 nm and 1064 nm, 0° to 45° AOI
¥22,134
Today
NB2-K13 Support Documentation
NB2-K13Customer Inspired! Ø2" Nd:YAG Mirror, 532 nm and 1064 nm, 0° to 45° AOI
¥37,590
7-10 Days
Back to Top

Nd:YAGレーザーミラー、第2高調波

  • 波長範囲: 524~532 nm 
  • S偏光: Ravg > 99.5%
  • P偏光: Ravg > 99.0%
  • 0°~45°入射角(AOI)用の設計
  • 損傷閾値
    • パルス: 8 J/cm2 @ 532 nm、Ø0.491 mm、10 ns、10 Hz 
    • CW: 550 W/cm @ 532 nm, Ø1.000 mm(値については「損傷閾値」タブ参照) 
NB1-K12 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
このプロット図の網掛け部分は、左に示されている反射率が保証されている範囲を示しています。 
NB1-K12 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
このプロット図の網掛け部分は、左に示されている反射率が保証されている範囲を示しています。 
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NB05-K12 Support Documentation
NB05-K12Ø1/2" Nd:YAG Mirror, 524 - 532 nm, 0° to 45° AOI
¥15,441
7-10 Days
NB07-K12 Support Documentation
NB07-K12Ø19 mm Nd:YAG Mirror, 524 - 532 nm, 0° to 45° AOI
¥19,366
Today
NB1-K12 Support Documentation
NB1-K12Ø1" Nd:YAG Mirror, 524 - 532 nm, 0° to 45° AOI
¥22,134
Today
NB2-K12 Support Documentation
NB2-K12Customer Inspired! Ø2" Nd:YAG Mirror, 524 - 532 nm, 0° to 45° AOI
¥37,590
7-10 Days
Back to Top

Nd:YAGレーザーミラー、第3高調波

  • 波長範囲: 349~355 nm
  • Ravg(SおよびP偏光): >99.5%
  • 0°~45°入射角(AOI)用の設計
  • 損傷閾値: 3.5 J/cm2 @ 355 nm、Ø0.350 mm、10 ns、10 Hz 
NB1-K08 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
このプロット図の網掛け部分は、左に示されている反射率が保証されている範囲を示しています。 
NB1-K08 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
このプロット図の網掛け部分は、左に示されている反射率が保証されている範囲を示しています。 
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NB05-K08 Support Documentation
NB05-K08Ø1/2" Nd:YAG Mirror, 349 - 355 nm, 0° to 45° AOI
¥15,441
7-10 Days
NB07-K08 Support Documentation
NB07-K08Ø19 mm Nd:YAG Mirror, 349 - 355 nm, 0° to 45° AOI
¥19,366
7-10 Days
NB1-K08 Support Documentation
NB1-K08Ø1" Nd:YAG Mirror, 349 - 355 nm, 0° to 45° AOI
¥22,134
Today
NB2-K08 Support Documentation
NB2-K08Customer Inspired! Ø2" Nd:YAG Mirror, 349 - 355 nm, 0° to 45° AOI
¥37,590
7-10 Days
Back to Top

Nd:YAGレーザーミラー、第4高調波

  • 波長範囲: 262~266 nm
  • Ravg(SおよびP偏光): >99.0%
  • 0°~45°入射角(AOI)用の設計
  • 損傷閾値: 2 J/cm2 @ 266 nm、Ø0.416 mm、10 ns、10 Hz
NB1-K04 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
このプロット図の網掛け部分は、左に示されている反射率が保証されている範囲を示しています。
NB1-K04 ReflectivityClick to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
このプロット図の網掛け部分は、左に示されている反射率が保証されている範囲を示しています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NB05-K04 Support Documentation
NB05-K04Ø1/2" Nd:YAG Mirror, 262 - 266 nm, 0° to 45° AOI
¥15,441
7-10 Days
NB07-K04 Support Documentation
NB07-K04Ø19 mm Nd:YAG Mirror, 262 - 266 nm, 0° to 45° AOI
¥19,366
7-10 Days
NB1-K04 Support Documentation
NB1-K04Ø1" Nd:YAG Mirror, 262 - 266 nm, 0° to 45° AOI
¥22,134
Today
NB2-K04 Support Documentation
NB2-K04Customer Inspired! Ø2" Nd:YAG Mirror, 262 - 266 nm, 0° to 45° AOI
¥37,590
7-10 Days