16 mmキューブマウント付き直角プリズムミラー
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/5049_BackPolishedMirrors_5.jpg)
- Metallic- or Dielectric-Coated Turning Prism Mirrors
- Premounted in 16 mm Cage Cubes
- Compatible with SM05 Lens Tubes, Ø1/2" Optical Posts,
and 16 mm Cage Systems
CCM5-G01
4-40 Tapped Holes Provide
Compatibility with Thorlabs’
16 mm Cage System
8-32-Tapped Hole Allows for 1/2" Post Mounting
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Click to Enlarge
SM05レンズチューブを取り付けたケージキューブCCM5-M01(/M)
特長
- 7種類のコーティングから選択
- 金属: UV域強化型アルミニウム、保護膜付きアルミニウム、保護膜付き銀、保護膜付き金
- 誘電体: E02(400~750 nm)、E03(750~1100 nm)またはK13 Nd:YAG(532 nmおよび1064 nm)
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)用レンズチューブと16 mm ケージシステムに対応
- 型番とコーティングタイプが筐体に刻印されているので識別が簡単
- ポスト取付け可能
こちらのケージキューブ付き直角プリズムミラーをお使いいただくことによって、16 mmケージシステムとSM05レンズチューブ製品から多様な光学系を構築することができます。 このマウント付き直角プリズムミラーはあらかじめ位置合わせされていて、90°±20 arcmin以内で反射ビームを出射し、試作、実験、製作にかかる時間を短縮することができます。 より高い確度やアライメントの柔軟性が求められる用途では、直角キネマティックミラーマウントをご検討ください。 直角プリズムミラーは、UV域強化アルミニウム、保護膜付きアルミニウム、保護膜付き銀、保護膜付き金、E02広帯域誘電体(400~750 nm)、E03広帯域誘電体(750~1100 nm)、または K13 Nd:YAG誘電体(532 nmおよび1064 nm)の7種類の反射コーティングからお選びいただけます。 ミラーの詳しい仕様については「仕様」タブをご参照ください。 反射率グラフやデータについては「グラフ」タブをご参照ください。
ミリ規格のキューブCCM5の底面にはM4タップ穴が付いています。入出力ポートには右の写真のようにSM05レンズチューブ対応のSM05ネジ切り加工が施されており、Ø4 mmケージロッドに対応する#4-40タップ穴も付いています(右および上の写真参照)。 マウント付きの反射ミラーは、ケージロッドとアダプタSRSCAを用いて他のケージキューブに接続することも可能です。
Item # | CCM5-F01(/M) | CCM5-G01(/M) | CCM5-P01(/M) | CCM5-M01(/M) | CCM5-E02(/M) | CCM5-E03(/M) | CCM5-K13(/M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted Prism Item # | MRA20-F01 | MRA20-G01 | MRA20-P01 | MRA20-M01 | MRA20-E02 | MRA20-E03 | MRA20-K13 |
Reflective Coating | UV-Enhanced Aluminum | Protected Aluminum | Protected Silver | Protected Gold | E02 Dielectric | E03 Dielectric | Nd:YAG Dielectric |
Reflectance for 0° to 45° AOI | Ravg > 90% (250 - 450 nm) | Ravg > 90% (450 nm - 2.0 μm) | Ravg > 97% (450 nm - 2 μm) Ravg > 95% (2 - 20 μm) | Ravg > 96% (800 nm - 20.0 μm) | Ravg > 99% (400 - 750 nm) | Ravg > 99% (750 - 1100 nm) | Rs and Rp: > 98% (532 nm) > 99% (1064 nm) |
金属コーティングミラー
Item # | CCM5-F01(/M) | CCM5-G01(/M) | CCM5-P01(/M) | CCM5-M01(/M) |
---|---|---|---|---|
Unmounted Prism Item # | MRA20-F01 | MRA20-G01 | MRA20-P01 | MRA20-M01 |
Reflective Coating | UV-Enhanced Aluminum | Protected Aluminum | Protected Silver | Protected Gold |
Reflectance (Wavelength Range) | Ravg > 90% (250 - 450 nm) | Ravg > 90% (450 nm - 2 μm) Ravg > 95% (2 - 20 μm) | Ravg > 97% (450 nm - 2 μm) Ravg > 95% (2 - 20 μm) | Ravg > 96% (800 nm - 20 μm) |
Ports | 2 Ports, Each with SM05 (0.535"-40) Threading and Four 4-40 Taps for Cage Rods | |||
Post Mounting | 8-32 (M4) Tapped Hole | |||
Mirror Substrate | N-BK7a | |||
Housing Material | Engraved Black Anodized Aluminum Housing | |||
Surface Flatness (@ 633 nm) | < λ/10 Over Clear Aperture (Peak to Valley) | |||
Clear Aperture | Ø12.5 mm | |||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||
Beam Path Deviation | 90° ± 20 arcmin |
誘電体コーティングミラー
Item # | CCM5-E02(/M) | CCM5-E03(/M) | CCM5-K13(/M) |
---|---|---|---|
Unmounted Prism Item # | MRA20-E02 | MRA20-E03 | MRA20-K13 |
Reflective Coating | E02 Dielectric | E03 Dielectric | Nd:YAG Dielectric |
Reflectance (Wavelength Range) | Ravg > 99% (400 - 750 nm) | Ravg > 99% (750 - 1100 nm) | Rs and Rp: > 98% (532 nm) > 99% (1064 nm) |
Ports | 2 Ports, Each with SM05 (0.535"-40) Threading and Four 4-40 Taps for Cage Rods | ||
Post Mounting | 8-32 (M4) Tapped Hole | ||
Mirror Substrate | N-BK7a | ||
Housing Material | Engraved Black Anodized Aluminum Housing | ||
Surface Flatness (@ 633 nm) | < λ/10 Over Clear Aperture (Peak to Valley) | ||
Clear Aperture | Ø12.5 mm | ||
Surface Quality | 10-5 Scratch-Dig | ||
Beam Path Deviation | 90° ± 20 arcmin |
グラフの網掛けの部分は、仕様の反射率が保証されている範囲を示しています。この帯域の外側は典型値であり、特に反射率が変動したり急勾配になっている範囲ではロット毎にバラつきがある場合がありますのでご注意ください。
UV域強化アルミコーティング(250~450 nm)
保護膜付きアルミコーティング(450 nm~20 µm)
保護膜付き銀コーティング(450 nm~20 µm)
保護膜付き金コーティング(800 nm~20 µm)
このプロット図は、典型的なコーティングロットでの当社の誘電体コーティング -E02(400~750 nm)と-E03(750~1100 nm)の反射率を示しています。各グラフの網掛けは、コーティングの反射率が高い範囲を示しています。ロットにはバラ ツキがあるため、この推奨スペクトル範囲は実際に光学素子が高い反射率を示す範囲よりも狭い可能性があります。このデータの解釈についてご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。複数の誘電体コーティングにかかるスペクトル範囲に対応するミラーが必要な場合は、金属ミラーをご検討ください。
-E02コーティング(400~750 nm)
-E02コーティング、入射角8°および45°の生データのエクセルシート
-E03コーティング(750~1100 nm)
-E03コーティング、入射角6°および45°の生データのエクセルシート
-K13コーティング(532 nm&1064 nm)
このプロット図は、典型的なコーティングロットでの当社のNd:YAG(532 nm&1064 nm)誘電体コーティングの反射率を示しています。ロット毎に広帯域における反射率にはバラツキがありますが、この光学素子は532 nmと1064 nmでは仕様の反射率が保証されています(「概要」タブ内の表をご参照ください)。このデータの解釈についてご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。
誘電体Nd:YAGレーザーラインコーティング、入射角8° (無偏光) および入射角45° (SおよびP偏光)の生データのエクセルシート
当社では、Nd:YAGレーザ用に最適化した光学素子を幅広くご用意しています。詳細は下記をご参照ください。
Nd:YAG Optics Selection | |||
---|---|---|---|
Dielectric Mirrors | Ultrafast Mirrors | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laser Line Mirrors, 1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm | Right-Angle Prism Mirrors, 1064 nm, 532 nm | Cage Cube-Mounted Prism Mirrors, 1064 nm, 532 nm | Low GDD Ultrafast Mirrors, 1064 nm or 532 nm |
Beamsplitters | Objectives | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Harmonic Beamsplitters, 1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm | High-Power Polarizing Beamsplitter Cubes, 1064 nm, 532 nm: Unmounted or Mounted | Non-Polarizing Plate Beamsplitters, 1064 nm, 532 nm | High Power Focusing Objectives, 1064 nm, 532 nm |
Lenses | Filters | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UVFS Plano-Convex Lenses: 532 nm/1064 nm: Unmounted or Mounted 532 nm: Unmounted 1064 nm: Unmounted | Air-Spaced Doublets, 1064 nm, 532 nm | Laser Line Filters, 1064 nm: Standard or Premium | Laser Line Filters, 532 nm: Standard or Premium |
Posted Comments: | |
Franklin Wei
 (posted 2021-06-22 17:26:50.05) Having an opposite-chirality version of these (with the 8-32 tap opposite from where it currently is) would add flexibility. YLohia
 (posted 2021-06-28 10:52:39.0) Thank you for your feedback. We will consider this feature in a future revision of this product. Aritz Lazcoz
 (posted 2019-12-09 10:26:42.523) The M4 tapped hole placed at the bottom of the CCM5 cubes has a critical drawback: instead of having a mechanical top, the hole directly reaches one of the surfaces of the Silver Turning Prism Mirror. We have screwed a long M4 screw till the end and it has produced an unintended rotation of the prealigned mirror, which has destroyed the factory precision of this piece. This is an expected use case that should be avoided by a proper design of the piece. llamb
 (posted 2019-12-10 09:52:09.0) Thank you for your feedback, and I apologize for the inconvenience with this product. I have added this product idea into our internal engineering forum for improvement. I have also reached out to you directly to assess if a return or replacement is needed. In general, we do not recommend threading a screw into the CCM5- series turning mirrors further than 0.235". cmar5964
 (posted 2016-07-15 17:40:39.563) From the step file it looks like the prism hypotenuse and thus reflecting surface is not actually the diagonal through the cube. Instead, I measure it to be offset by about 108 microns. This would mean that a beam entering centrally exits slightly off center. Is that actually the case or an artifact of the conversion from step to ipt that I have done? |