SM3ネジ付き変換アダプター


  • Integrate SM3-Threaded Components with Other Industry Standard Threads
  • Adapters Available with Either Internal or External SM3 Threads

SM3L10

SM3A1

SM1L10

SM3A1 Adapter
Connecting an SM3
Lens Tube to an
SM1 Lens Tube

SM3A2

External SM2 Threads
and Internal SM3 Threads

SM3T2

External SM3 Threads
with Locking Nuts

SM3A95

External M95 x 1.0 Threads
and Internal SM3 Threads,
60 mm Cage Compatible

Related Items


Please Wait
Interactive Selection Guide

SM3ネジ付き変換アダプタ

このページでは、当社のSM3ネジ付きのネジ変換アダプタの全製品をご紹介しています。アダプタは、内ネジおよび外ネジの両方が付いたタイプ、および外ネジもしくは内ネジが2つ付いたタイプをご用意しています。

SM3ネジ付き変換アダプタは、当社の光学部品用ネジ付きアダプタのラインナップの一部です。全ラインナップは、ネジ変換アダプタのセレクションガイドをご参照ください。

Adapters with Internal SM3 and External Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationExternal
Threads
Internal
Threads
SM3A1
info
Step Up/Down Lens Tube SizeSM1 (1.035"-40)SM3 (3.035"-40)
SM3A2
info
Step Up/Down Lens Tube SizeSM2 (2.035"-40)SM3 (3.035"-40)
SM3A95
info
Adapt M95 x 1.0 Components to SM3 Lens Tubes, 60 mm Cage CompatibleaM95 x 1.0SM3 (3.035"-40)
  • SM3レンズチューブは、60 mmケージシステム部品の内側には取り付けられませんので、ご注意ください。

Adapters with Internal SM3 and Internal Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationInternal ThreadsInternal Threads
SM3T1infoMate Two Externally Threaded SM3 Lens TubesSM3 (3.035"-40)SM3 (3.035"-40)
Adapters with External SM3 and External Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationExternal ThreadsExternal Threads
SM3T2
info
Mate Two Internally Threaded SM3 Lens TubesSM3 (3.035"-40)SM3 (3.035"-40)






Adapters with External SM3 and Internal Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationExternal ThreadsInternal Threads
SM3A3infoStep Up/Down Lens Tube SizeSM3 (3.035"-40)SM2 (2.035"-40)

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
dikkhairs  (posted 2014-09-17 17:54:11.71)
I several applications that I would like to use but I need a device
jlow  (posted 2014-09-25 09:37:30.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We will contact you directly to discuss about the requirements for your applications.
Back to Top

ネジ変換アダプタ、SM3外ネジ&標準規格の内ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM3A3 Support Documentation
SM3A3Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM3外ネジ&SM2内ネジ
¥4,843
Today
Back to Top

ネジ変換アダプタ、SM3内ネジ&標準規格の外ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM3A1 Support Documentation
SM3A1ネジ変換アダプタ、SM3内ネジ&SM1外ネジ
¥4,843
Today
SM3A2 Support Documentation
SM3A2ネジ変換アダプタ、SM3内ネジ&SM2外ネジ
¥4,843
Today
SM3A95 Support Documentation
SM3A95Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM3内ネジ&M95 x 1.0外ネジ、60 mmケージシステム対応
¥7,486
3 weeks
Back to Top

ネジ変換アダプタ、SM3外ネジ&標準規格の外ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM3T2 Support Documentation
SM3T2SM3カプラ、両側に外ネジ付き
¥6,186
Today
Back to Top

ネジ変換アダプタ、SM3内ネジ&標準規格の内ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM3T1 Support Documentation
SM3T1Customer Inspired! SM3カプラ、両側に内ネジ付き
¥4,598
3 weeks