キュベットホルダー、4光ポート付き


  • For Standard Macro and Micro Cuvettes
  • 4 Light Ports for Fiber and Free Space
  • Includes Filter Holder for Mounted Ø1" Filters

CVH100

Cuvette Sold Separately

CVH100-COL

SMA905 Fiber Adapter with Lens Mount,
Spacers, and Retaining Ring

Flexible Mounting Options

CVH100-CV

Cover for the CVH100

Related Items


Please Wait
optical axis of cuvette holder
2本の光軸(青色)はお互いに垂直で、且つ両方とも垂直取付軸(赤色)に対して直角に交差します。この位置関係では、ホルダの向きが変わってもアライメントは変わりません。位置関係に関しては「断面図と分解図」のタブでも詳しく図解してあります。

特長

  • 超マイクロ、マイクロ、マクロキュベットに対応
  • 寸法12.5 mm x 12.5 mm x 45 mm、Z方向ビーム高さ8.5 mmのキュベットに対応
  • SM1と30 mmケージと組合わせ可能
  • M6タップ穴でポストに取付け可能
  • 遮光カバーもご用意

キュベットホルダCVH100/Mは、標準マイクロおよびマクロのキュベット(石英セル)に対応した設計で、ファイバや自由空間用途でお使いいただけます。 この製品は12.5 mm x 12.5 mm x 45 mmのキュベットに対応します。4つのSM1規格対応光ポートが付いており、透過および蛍光測定用に2本の直交した光路があります。2本の光軸(右側画 像の青色の線)とポスト取付け用光軸(右側画像の赤色の線)には共通の交差する点があるので、自由空間用途で光軸に対するアライメントを維持しながらホルダの向きを変えることができます。

少量あるいはウィンドウキュベットをご購入いただく場合、「Z」寸法がしばしば指定されます。この「Z」 寸法はキュベットの底面からキュベットのサンプルチャンバーウィンドウの中心までの寸法です。CVH100/Mと付属のファイバーアダプタの設計では、 ビーム高さがキュベットの底面から上方向に8.5 mmとなっています(「仕様」タブ内に図があります)。

フィルターホルダ
キュベットホルダCVH100/Mには、フィルターホルダCVH100-FHが1つ含まれており、この中には厚さ7 mmまでのØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きフィルタを取り付けられます。これらのフィルタは通常、光の入射時あるいは出射時の波長アイソレーション用に用いられます。フィルターホルダの位置はキュベットといずれか1つのポートの間となります。追加のフィルターホルダCVH100-FHがあるとフィルタ交換を迅速に行えます。追加のフィルタは別途ご購入いただけます

ファイバーアダプタ
ホルダにはコリメート用SMA-SM1変換アダプタが付属するので、キュベットホルダをファイバーベースの光源、ディテクタ、分光器に直接接続できます。インターコネクト用にはマルチモードパッチケーブルをお勧めいたします。付属のコリメート用光学素子はB270ガラス製でコーテイングは施されていません。SM1エンドキャップも2つ付いているので、不使用時のポートをカバーして光学機器アセンブリに埃が入るのを防ぐことができます。

キュベットホルダのポート

Input light port
9 mm x 14 mm 溝穴付き入射ポート
Output light port
Ø12 mm丸穴付き出射ポート
2nd axis light port
2番目の光軸のØ9 mm丸穴付きポート

遮光カバー
光に敏感な用途向けには、キュベットホルダ用遮光カバーもご用意しております。このカバーは高さ50 mmまでのキュベットに対応します(ストッパならびにキュベットホルダに付いているフィルターホルダ含む)。

取り付け
キュベットホルダの4つすべてのポートには、当社の30 mmケージシステムに対応する#4-40タップ穴が4個、レンズチューブ、白色光源OSL2マウント付き高出力LED等の当社の製品が直接取り付けられるSM1ネジ規格の内ネジ付の穴が1つあります。CVH100/M は、キュベットホルダの下部にあるM6取付け穴でポストに取り付けることもできます。黒色陽極酸化アルミナコートが施されているので、 実験環境におけるマウントの腐食を防ぎます。

キュベット(石英セル)
当社では、キュベットホルダに使用できる合成石英ガラス製キュベットをご用意しています。当社のキュベットは、200 nm以上の光を透過し、3500 µL、1400 µL、700 µL、100 µLの試料向けにマクロ、マイクロ、超マイクロサイズをご用意しております。吸収分光法用途に側面の2つが研磨されたキュベット、信号がビーム経路に対し直角方向の出力光を検出する蛍光分光法用途に側面が4面研磨されたキュベットをご提供しています。

他のキュベットホルダ
他のインラインキュベットやフィルタのマウントについては、インラインマルチモードファイバーフィルターマウントのページをご参照ください。

CVH100 Filter Holder
Click to Enlarge

キュベットのZ軸(ベースの上の光軸高さ)
Item #CVH100CVH100/M
Compatible Cuvette Properties
Outer Cuvette Dimensions12.5 mm x 12.5 mm x 45 mm (0.49" x 0.49" x 1.77")
Cuvette TypesMacro and Micro Cuvettes with 10 mm (0.39") Light Path
Cuvette "Z" Dimension
(Optical Axis Height Above Cuvette Base)a
8.5 mm (0.33")
Window Sizes
Input (Main Optical Axis)9 mm x 14 mm (0.35" x 0.55")
Output (Main Optical Axis)Ø12 mm (0.47")
Side Ports (Secondary Optical Axis)Ø9 mm (Ø0.35")
Optical
In-Line Filter HolderbMounted Ø1" (Ø25.4 mm) Filters
Filter Thickness (Max)7 mm (0.28")
Fiber PortSMA (removable)
Collimator LensUncoated Glass, B270
Mounting
Main Optical AxisSunk SM1 Internal Thread (Optimized for Lens Tubes)
30 mm Cage System
Secondary Optical Axis
(90° to Main Axis)
SM1 Internal Thread
30 mm Cage System
Post Mount1/4"-20M6
General Specs
Material (Main Body / Collimator)Aluminum Black Anodized / Stainless Steel
Weight280 g (0.617 lbs)
Dimensions without Collimator (W x H x D)c44 mm x 42 mm x 49 mm (1.73" x 1.65" x 1.93")
Dimensions with Collimator (W x H x D)c44 mm x 42 mm x 60 mm (1.73" x 1.65" x 2.38")
  • 寸法は右記概略図参照
  • フィルタは別売り
  • フィルターホルダ付きの高さ: 50 mm

断面図

CVH100 Side View
Click to Enlarge

側面からの断面図で、機械軸(赤)と光軸(青)の位置の図解
CVH100 Top View
Click for Details

上面からの断面図で、システム中の光線追跡と想定される分光計測法用の信号の図解

分解図

CVH100 Exploded View
Click to Enlarge

CVH100(/M)の部品がどのように組み立てられているかを示した分解図(キュベットは別売り)


Posted Comments:
Taeho Shin  (posted 2022-11-22 11:20:07.24)
Hello, sir. I bought a CVH100 recently. A collimating lens of B270 is included in the adapter, but I couldn't find its spec. Please let me know about the spec of B270 such as working wavelengths. Thanks.
wskopalik  (posted 2022-11-22 04:43:35.0)
Thank you very much for your feedback! The lens is uncoated and made of B270. This is an optical crown glass which transmits light between 380 - 2100 nm. The lens shape is optimized for the visible spectral range. I will contact you directly to provide further assistance.
Fabio Rizzo  (posted 2022-04-07 11:28:13.74)
I would like to know if the CVH100-COL can be used in combination with cage plates, either CP33 or CP8T. Thanks
mdiekmann  (posted 2022-04-08 07:19:04.0)
Yes, this is possible. The external SM1 thread can be connected directly to the internal SM1 thread on the cage plates.
les.tack  (posted 2018-05-17 18:29:57.99)
Are any of the 4 port cuvette products offered with FC/PC input? This would be for my light source.
YLohia  (posted 2018-08-01 04:24:03.0)
Thank you for your inquiry. At the moment we can only offer the included collimator with SMA connector. You could connect a SM1FC fiber adapter directly to one of the cuvette holder ports. Alternatively, a custom collimator could be build using a fiber adapter, lens tube and plano-convex lens. In addition, the included collimator could be used with a FC/PC to SMA hybrid patch cable. https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5016
t.ding  (posted 2017-08-08 22:35:59.21)
If you can make it temperature controllable, I would rate it very useful. Is it possible if you can provide such a product? I think it be even more popular as it provides online monitoring of chemistry process where temperature control and stiring takes place.
mdiekmann  (posted 2017-08-16 09:55:16.0)
This is a response from Meike at Thorlabs: Thank you for your feedback! We might consider to release a temperature controlled version in the future, so we would be interested to learn more about your application. I will contact you directly to discuss this further.
messinat  (posted 2017-04-06 10:44:57.193)
I have a single photon counting module with an FC/APC fiber. Is it possible to get a CVH100-COL made with this fiber connection rather than SMA? Thanks, Troy
swick  (posted 2017-04-10 03:30:34.0)
This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry. At the time we do not offer CVH100-COL with FC/APC adapter. For using FC/APC fiber patch cables with cuvette holder CVH100 our standard collimators for FC/APC would be suitable. One of the ports with SM1 thread can be used for mounting. I will contact you directly for assistance.
jaime.de.sousa  (posted 2015-09-11 10:37:45.69)
Dear Throlabs team, I´m looking to set up an application using this cuvette holder CH. I have a 980 nm laser which ends at standard SMA conexion fiber with 0,22 NA , I want to connect it to the CH, and in 90 degrees measure fluorescence. I want a filter in the signal exit low pass 900 or 950nm to ensure source light does not reaches detector. Also, I want to collimate light both at entrance and exit to ensure optimal excitation and maximum signal. Last, I need a base to hold the system. I though on the following configuration but I need your help on this: CVH-100/M 2x CVH100-COL 2x LA 1074 2x SM1CP2M (I believe system comes with two by default) CVH100-FH (is it included in CH?) FESH0950 and or FESH0750 (stil have to verify, but are those compatible?) TR4 PH40/M BA1/M And last one optic fibers, round to slit since slit is the enter of spectrometer BFL200HS02 Will really appreciate your feedback. Best Regards,
shallwig  (posted 2015-09-11 07:06:16.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your interest in our products. We will contact you directly to discuss your application in detail.
jvigroux  (posted 2012-07-02 11:32:00.0)
A response from Julien at Thorlabs: Thank you for your positive feedback! We are more than happy to have been able to provide you with a product that can reduce the effort required to perform your measurement. This is what we strive for!
cbrideau  (posted 2012-06-29 20:33:15.0)
I just wanted to say how happy our lab has been with this product. We use it frequently for fluorescent dye characterization. The flexibility of the 4 ports has been a big help for coupling different light sources into the cube. Also, I've bought quite a few of those spare filter holders and they are proving very convenient!
bdada  (posted 2011-10-05 17:58:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you so much for your feedback! We will definitely keep it in mind as we continue expanding our product line of Microscopy products.
mmancini  (posted 2011-10-05 15:37:03.0)
I love this product and have recommended it to several people already. It's compact, flexible to meet my changing experimental needs, integrates wonderfully with my other optical components, and looks and acts more expensive than it sells for. Bravo.
jjurado  (posted 2011-07-18 11:03:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to damien.decourten: Thank you very much for contacting us. For this application, it may be recommendable to use an achromatic doublet lens to increase the collection efficiency, and to achieve a tighter focus spot onto the active area of the photodiode. The CVH100 features four SM1-threaded light ports, to which you can couple a lens tube for housing the lens, and an adapter for the photodiode. I will contact you directly to discuss the details of your application. Achromatic lenses: http://www.thorlabs.com/navigation.cfm?Guide_ID=12
damien.decourten  (posted 2011-07-13 15:03:37.0)
Hi, I bought this device that works great. But I need now to implement it with very low light intensity. I would like to use this device directly with a (preamplified) photodiode for 90° fluoreseence measurements. What are your recommandations using a colimating lens before the photodiode for collecting as much emitted light as possible and a cage system/lens tube for holding everything together? Thanks
jjurado  (posted 2011-03-29 17:43:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to cbrideau: Thank you very much for your feedback. We can certainly offer additional filter cartridges for this cuvette holder. I will contact you directly with a quotation.
cbrideau  (posted 2011-03-29 14:41:42.0)
I bought this device and it is working out quite well. Would I be able to get additional filter cartridges? The 1" filter holder works quite well, but when I need to change filters I would prefer to have them pre-mounted in additional cartridges. Can you offer the 1" filter holder as a separate item so I can buy more?
bdada  (posted 2011-03-08 12:06:00.0)
Response from Buki: Thank you for your feedback. The CCS series of USB spectrometers come with an SMA connectorized fiber that can be connected to the CVH100 cuvette holder via an SMA to SM1 fiber adapter included with the CVH100. Alternatively, you can connect the SMA connectorized fiber to the CVH100-COL, an SMA to SM1 adapter that lets you mount a lens of your choice. More information is available in the Overview section of this page: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=4982. Please contact TechSupport@thorlabs.com with additional questions you may have.
lmorgus  (posted 2011-03-07 14:29:00.0)
A response from Laurie at Thorlabs to the previous poster: Thank you for letting us know that one of the links on our website was broken. The box on our visual navigation system now links to the appropriate page. I apologize for the inconvenience of needing to find the product through a different search mechanism.
user  (posted 2011-03-07 13:35:59.0)
Link to this, from the 30-mm cage system page, is broken
user  (posted 2011-03-07 11:23:02.0)
How can the CVH100 be used with the USB spetrometer? Thanks!
Thorlabs  (posted 2010-07-30 13:54:35.0)
Response from Javier at Thorlabs to jhsu: Thank you for your feedback. We currently do not offer an FC version of the CVH100-COL. I will discus the development of this product with our design engineers, and keep you informed of the status.
jhsu  (posted 2010-07-29 23:59:50.0)
Dear Thorlabs: Its great to know that you release new product: Cuvette Holder with Four Light Ports. Can you also have the option of FC conenctor port. Thanks. Ray
Back to Top

キュベットホルダ、ファイバーアダプタ付き

キュベットホルダCVH100/Mには、交換可能なSMAファイバーアダプタとフィルターホルダCVH100‑FHがそれぞれ1つずつ付属しており、コンパクトな分光計測用途に適しています。 寸法が12.5 mm x 12.5 mm x 45 mmでZ方向の高さが8.5 mm(「仕様」タブ参照)のキュベットを保持する設計で、このキュベットホルダにはSM1規格の4つの光のサイドポートがあるので、当社のSM1シリーズのレンズチューブ製品と接続でき、遮光が必要な用途に適します。フィルタを迅速に交換したい場合は、追加のØ25.4 mm(Ø1インチ)フィルターホルダ(型番:CVH100-FH)も別売りでご購入いただけます。


キュベットホルダにはファイバーアダプタが付属しますが、このアダプタには固定式、取り外し不可、コーティング無しのB270ガラス製コリメート用光学素子(f=8 mm、NA=0.547)が付いており、SMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートするように設計されています。異なるレンズを使用する用途では、このファイバーアダプタではなく、ファイバーアダプタCVH100-COL(下記に掲載)をご使用ください。このファイバーアダプタにはマウント無しのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)平凸コリメートレンズを取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CVH100 Support Documentation
CVH100Customer Inspired! マイクロ&マクロキュベット用キュベットホルダ、SMAファイバーアダプタ付き(インチ規格)
¥83,977
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CVH100-FH Support Documentation
CVH100-FHCustomer Inspired! Ø25.4 mmマウント付きフィルターホルダ
¥9,238
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CVH100/M Support Documentation
CVH100/MCustomer Inspired! マイクロ&マクロキュベット用キュベットホルダ、SMAファイバーアダプタ付き(ミリ規格)
¥83,977
Today
Back to Top

レンズマウント付きSMA–SM1変換ファイバーアダプタ


Click to Enlarge
CVH100-COLにはレンズは付属しておりません
  • キュベットホルダCVH100/M用SMA905-SM1変換ファイバーアダプタ
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)平凸レンズをビーム路内に取り付けるSM05内ネジ
  • CVH100/Mのサイドポートに対応するSM1外ネジ
  • 長さ6.8 mmと9.6 mmのスペーサーリングと固定リングSM05RRが付属

レンズマウント付きSMA905–SM1変換ファイバーアダプタCVH100-COLは、マウント無しØ12.7 mm(1/2インチ)平凸レンズをコリメート用にビーム路内に取り付けます。 アダプタはCVH100/Mに付属するファイバーアダプタSMA905の代わりにご使用いただけます。特殊な設定(例えばコア径の大きいマルチモードファイバや、ARコーティング付きコリメートレンズが必要な場合)でファイバ結合の最適化にお使いください。

CVH100-COLには、6.8 mmおよび9.6 mmのスペーサーリングと、レンズを固定するための固定リングSM05RRが付属します。なおレンズは別途ご購入いただく必要があります。推奨するレンズについては下の表をご覧ください。固定リングの着脱を安全に行うために、スパナレンチSPW603またはSPW603Lを使用することをお勧めします。平凸レンズは平らな面をファイバ側に向けて取り付けてください(右の図をご覧ください)。

Lens Item #MaterialTransmitted WavelengthsSpacer
LA1074N-BK7350 nm - 2.0 μm6.8 mm
LA4647UV Fused Silica185 nm - 2.1 μm6.8 mm
LA5315CaF2180 nm - 8.0 μm6.8 mm
LA0506-EBaF23 - 5 μm9.6 mm
LA8126-ESi3 - 5 µm9.6 mm
LA7733-GZnSe8 - 12 µm9.6 mm
LA9015-FGe8 - 12 µm9.6 mm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CVH100-COL Support Documentation
CVH100-COLSMA-SM1ファイバーアダプタ、12.7 mmレンズマウント付き
¥15,054
Today
Back to Top

キュベットホルダーカバー

CVH100 Topper
Click to Enlarge
高さ50 mmまでのキュベットに対応
  • CVH100/M用の遮光カバー
  • ストッパを含めた高さが50 mmまでのキュベットに対応
  • ポリスチレン製

キュベットホルダーカバーCVH100-CVは、キュベットホルダCVH100/M用の遮光カバーです。このカバーは、キュベットホルダの上部から入り込む迷光や環境光からキュベットを保護するために使用します。このカバーは使用していないポートに取り付けられるネジ付きキャップSM1CP2と組み合わせて、遮光セットアップを作成できます。

このキュベットホルダはキャップやプラグ、CVH100/Mに付属するフィルターホルダなどを含めた高さが50 mmまでのキュベットに対応しています。高さ50 mmのキュベットを使用した場合、キュベットストッパとカバーの間に1 mmの隙間があります(右図参照)。

このカバーは上部のケージロッド用の穴にかからないため、キュベットホルダをケージシステムに取り付ける際の邪魔になりません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CVH100-CV Support Documentation
CVH100-CVキュベットホルダ CVH100(/M)用遮光カバー
¥2,833
Today