N-BK7 平凸レンズ、高出力用、Vコーティング:633 nm


  • Positive Focal Length and Near Best Form for Infinite Conjugate Applications
  • AR V-Coats: 633 nm
  • R < 0.25% at 633 nm

LA1509-633

(Ø1")

LA1074-633

(Ø1/2")

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Lens ShapePlano-Convex
Substrate MaterialN-BK7 (Grade A)a
Coating (V-Coat)633 nm
Diameters Available1/2" or 1"
Diameter Tolerance+0.00/-0.10 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality20-10 Scratch-Dig
Design Wavelength587.6 nm
Index of Refraction @ 633 nm1.515
Reflectance @ 633 nm<0.25% 
Surface Flatness
(Plano Side)
λ/2
Spherical Surface Powerb
(Convex Side)
3λ/2
Surface Irregularity
(Peak to Valley)
λ/4
Abbe #vd = 64.17
Centration≤3 arcmin
Clear Aperture>90% of Diameter
Focal Length Tolerance±1%
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「surface fit」とも表記されます。

特長

  • 材質:N-BK7 
  • AR Vコーティング:633 nm
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)の平凸球面単レンズ 

この平凸レンズはN-BK7ガラス製で、最大パルス出力10 J/cm2までの高出力HeNeレーザと使用できるよう、633 nmのレーザーラインVコーティングが施されています。N-BK7は、高品質の光学部品用にもっとも一般的に使われている光学ガラスです。UV溶融石英の利点(UVに対しての高い透過率や低い熱膨張係数)を必要としない場合に使用されています。

平凸面レンズは、多くの製品に用いられています。正の焦点距離と無限および有限共役用途に適したベストフォームに近い形状を持っています。 平凸面レンズは、コリメートビームを収束したり、点光源からの光をコリメートしたりするのにお使いいただけます。

球面収差を最小に抑えるためには、集光の際にはコリメート光源をレンズの曲面から入射する必要があります。また、コリメートする際には点光源を平坦な面に入射する必要があります。レンズの焦点距離は、簡単な厚レンズ公式、f= R/(n-1)を使って計算できます。ここで、n は屈折率で、Rはレンズ面の曲率半径です。これらのレンズはアッべ数64.17のN-BK7製です。この値は、分散の指標です。

Vコーティング: 
Vコーティングは、多層誘電体膜で構成される薄膜コーティングで、狭帯域の波長領域に対して理論上、反射を最小限に抑えます。 反射率は、狭い規定帯域を超えると急激に上がります。反射率特性がV字になることからVコーティングと呼ばれています(反射特性は「グラフ」タブご参照)。 広帯域ARコーティングに比較すると、誘電体Vコーティングは、より狭い狭帯域および入射角において高い反射率になります。

コーティング波長における平均反射率が0.25 %と極めて低いため、このレンズの透過率は非常に効率が高く、HeNeレーザ(633 nm)および複雑な光学システムへの使用に適しています。耐久性があり、10 J/cm2  (10 ns、10 Hz)まで耐えられるVコーティング付き球面単レンズは、特にハイパワー用途に適しています。 

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Other N-BK7 Plano-Convex V-Coats
780 nm
532 / 1064 nm
Quick Links to Other Spherical Singlets
平凸レンズ両凸レンズベストフォームレンズ平凹レンズ両凹レンズ正メニスカスレンズ負メニスカスレンズ

下図はN-BK7ガラス(RoHS準拠BK7ガラス)の透過率曲線です。この曲線は厚さ10 mmのコーティングされていないサンプルの全透過率を表しており、表面反射の影響も含んでいます。ここでご紹介しているN-BK7レンズに対しては、532/1064 nm、633 nm、780 nmのレーザーラインVコーティングをご用意しています。

N-BK7 Transmittance
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。


Vコーティング
Vコーティングは反射防止用の多層誘電体薄膜コーティングで、狭い波長帯で反射率が最小となるように設計されています。反射率が最小となる波長の両側では反射率が急速に増加し、下のグラフのようにV字形の反射率曲線になります。当社のVコーティングは、コーティング波長における1表面あたりの最小反射率として0.25%未満が得られ、また0〜20°の入射角(AOI)に対応するように設計されています。広帯域ARコーティングと比べると、Vコーティングは、特定の入射角で使用したとき、より狭い帯域幅でより低い反射率が得られます。

633 nm Vコーティングの反射率(AOI:0~20°)

右のグラフは左のグラフの青い網掛け部分を拡大したものです。

633 nm V-Coat Reflectance
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
633 nm V-Coat Reflectance
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。

その他のARコーティング
上記以外にも以下のようなVコーティング付きN-BK7平凸レンズをご用意しております。

また、下のグラフに示すような反射特性を有する広帯域誘電体ARコーティングが施されたN-BK7平凸レンズもご用意しています。こちらをクリックすると、N-BK7平凸レンズ用のコーティングのラインナップをご覧いただけます。

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings

N-BK7 Index of Refraction
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
レンズの公式では、波長に依存する平凸レンズの焦点距離を計算するために、ご希望の波長でN-BK7の屈折率を使用してください。

厚い球面レンズの焦点距離は、下の厚みのあるレンズ用の公式を使って計算できます。この例では、nl はレンズの屈折率、 R1 とR2 はそれぞれレンズ面1と2の曲率半径、d はレンズの中心の厚さです。

thick lens equation

平凸レンズの焦点距離の計算に厚いレンズの公式を使う場合、R1=∞、R2=-Rとなります。Rの前に付いているマイナス記号はレンズの公式を導く際に使用された決まりごとです。Rの値は下記の仕様表やレンズの図面に掲載されています。これらを代入すると、厚レンズの公式は下のようになります。

simple thick lens equation

直接上記のレンズの公式を使って計算されるレンズの焦点距離は、後側主点(H")と平凸レンズ球面側からコリメートしたビームを入射した時の焦点との距離です。厚いレンズの主点の位置は次の式で計算するコーティングができます。

principal plane equation oneおよびPrincipal plane equation two

しかし、厚いレンズの公式を平凸レンズの主点の位置の計算に使用する場合、H' はゼロに、H” は以下のように簡略化できます。

Principal plane two simple

平凸レンズの主点の位置を計算する時使います。fb はレンズの後側焦点距離で、しばしばレンズの作動距離(ワーキングディスタンス)とも呼ばれます。

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
mohamed.boudhib  (posted 2014-06-19 09:23:23.193)
I noticed that your V-Coated lenses (particularly AR 1064/532) are not produced at a diameter of 2". Is it just stock-out ?
jlow  (posted 2014-07-14 12:17:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We do not stock the Ø2" version for these lenses. We can custom make these for you. We will contact you directly regarding this.
nkaddy  (posted 2014-03-25 19:19:22.127)
I noticed that none of your V-coated lenses come pre-mounted, is there a reason for this?
cdaly  (posted 2014-03-25 03:40:33.0)
Response from Chris at Thorlabs: We do not stock a mounted version of these lenses because we have not seen a high demand for this. These lenses can easily be mounted in 1 inch lens tube, either SM1L03 or SM1L10 depending on the optic thickness. This would not have engraving of the part number however. If this is needed we can likely provide it as a custom. I will contact directly to discuss this further.
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)N-BK7平凸レンズ、Vコーティング:633 nm

Item #aDiameterFocal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA1540-6331/2"14.94+66.67.75.11.811.56Plano-Convex Lens Drawing
LA1074-6331/2"19.9+50.010.34.01.817.30
LA1304-6331/2"39.86+25.020.62.81.838.01
  • 推奨固定マウント:LMR05/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1540-633 Support Documentation
LA1540-633f = 15.0 mm, Ø1/2", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥5,046
3-5 weeks
LA1074-633 Support Documentation
LA1074-633f = 20.0 mm, Ø1/2", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥4,964
3-5 weeks
LA1304-633 Support Documentation
LA1304-633f = 40.0 mm, Ø1/2", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥4,637
3-5 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ) N-BK7平凸レンズ、Vコーティング:633 nm

Item #aDiameterFocal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA1805-6331"29.90+33.315.58.62.024.19Plano-Convex Lens Drawing
LA1131-6331"49.83+20.025.85.32.046.31
LA1608-6331"74.75+13.338.64.12.072.02
LA1509-6331"99.62+10.051.53.62.097.28
LA1433-6331"149.50+6.777.33.12.0149.50
LA1708-6331"199.32+5.0103.02.82.0197.49
LA1908-6331"498.34+2.0257.52.32.0496.81
LA1978-6331"747.51+1.3386.32.22.0746.06
LA1464-6331"996.68+1.0515.12.22.0995.26
  • 推奨固定マウント: LMR1/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1805-633 Support Documentation
LA1805-633f = 30.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥5,454
3-5 weeks
LA1131-633 Support Documentation
LA1131-633f = 50.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥5,210
3-5 weeks
LA1608-633 Support Documentation
LA1608-633f = 75.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥5,125
3-5 weeks
LA1509-633 Support Documentation
LA1509-633f = 100.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥5,006
3-5 weeks
LA1433-633 Support Documentation
LA1433-633f = 150.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥4,883
3-5 weeks
LA1708-633 Support Documentation
LA1708-633f = 200.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥4,883
3-5 weeks
LA1908-633 Support Documentation
LA1908-633f = 500.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥4,843
3-5 weeks
LA1978-633 Support Documentation
LA1978-633f = 750.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥4,843
3-5 weeks
LA1464-633 Support Documentation
LA1464-633f = 1000.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat
¥4,802
3-5 weeks