N-BK7平凸レンズ、マウント付き、ARコーティング:400~1100 nm


LA1131-AB-ML Lens
Mounted in a KB1P
Quick-Release Mount
(KB1P Mount Sold Separately)

  • Positive Focal Length for Infinite Conjugate Applications
  • Ø1/2", Ø1", Ø1.5", or Ø2" Optics in SM-Threaded Mounts

LA1256-AB-ML

(Ø2")

LA1027-AB-ML

(Ø1")

LA1289-AB-ML

(Ø1/2")

LA1289-AB-ML

(Ø1/2")

LA1385-AB-ML

(Ø1.5")

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Lens ShapePlano-Convex
Substrate MaterialN-BK7a
AR Coating Range400 nm - 1100 nm (-AB Coating)
Reflectance Over
AR Coating Range (AOI = 0°)
Ravg < 1.0%
Design Wavelength587.6 nm or 633 nmb
Index of Refraction 1.517 (@ 587.6 nm)
1.515 (@ 633 nm)
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Surface Flatnessc (Plano Side)λ/2
Spherical Surface Powerc,d
(Convex Side)
3λ/2
Surface Irregularityc (Peak to Valley)λ/4
Damage Thresholde@ 532 nm7.5 J/cm2
(10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm)
@ 1064 nm7.5 J/cm2
(10 ns, 10 Hz, Ø0.407 mm)
Abbe Numbervd = 64.17
Centration< 3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
Focal Length Tolerance±1%
  • リンクをクリックすると基板材料の仕様をご覧いただけます。
  • 各レンズの個別の仕様については下の表をご参照ください。
  • 633 nmにおいて
  • Spherical Surface Power(球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様に、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差を表します。この仕様は一般的に「Surface Fit」とも表記されます。
  • 反射防止(AR)コーティングにより制限されます。詳細は「損傷閾値」タブをご覧ください。
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • 材料:N-BK7
  • ARコーティング:400 mm~1100 nm
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(1.5インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)から選択可能
  • 焦点距離: 15 mm~2500 mm
  • SMシリーズ対応レンズセルに固定リングで取付け済み

こちらの平凸レンズは、RoHS準拠のN-BK7ガラスから製造されており、波長範囲400~1100 nmに渡り1面あたりの平均反射率が1.0%未満のARコーティングが施されています。N-BK7ガラスは通常、UV溶融石英の利点(UV域での優れた透過率や低い熱膨張率)を必要としない場合に選ばれています。これらØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38.1 mm(1.5インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズは、当社のSMネジ付きレンズチューブシリーズに装着できるように、それぞれSM05、SM1、SM1.5、SM2対応マウントに取付け済みです。レンズはSMネジ付き固定リングを使用してマウント内に固定されています。各マウントには型番、レンズ種類、焦点距離、レンズの曲面側を指す矢印、そしてARコーティング範囲が刻印されています。

こちらのレンズは、ほかの平凸レンズと同様、正の焦点距離を持ち、無限および有限共役比の用途に対して、ベストフォームに近い形状となります。レンズは、コリメート光を集光するか、点光源からの光をコリメートするために用いられます。球面収差を最小に抑えるためには、集光の際にはコリメート光源をレンズの曲面から入射する必要があります。また、コリメートする際には点光源を平坦な面に入射する必要があります。

レンズの焦点距離は、下記の厚レンズの公式で計算できます。

ここで、nは屈折率、Rはレンズ面の曲率半径です。詳細については「チュートリアル」のタブをご参照ください。

N-BK7 平凸レンズはコーティング無しの製品と、レンズの各表面からの反射光を減少させる5種類の反射防止コーティング(-A、 -AB、-B、-Cまたは-D)のうちのいずれかをコーティングした製品をご用意しております。このページでは、波長範囲400~1100 nm対応の-ABコーティング付きレンズをご紹介しています。ほかのARコーティング付きレンズは下のSelection Guide表のリンクからご覧いただけます。コーティングの情報については「グラフ」タブ内をご参照ください。

N-BK7 Plano-Convex Lens Selection Guide
Unmounted LensesMounted Lenses
UncoatedUncoated
-A Coating (350 - 700 nm)-A Coating (350 - 700 nm)
-AB Coating (400 - 1100 nm)-AB Coating (400 - 1100 nm)
-B Coating (650 - 1050 nm)-B Coating (650 - 1050 nm)
-C Coating (1050 - 1700 nm)-C Coating (1050 - 1700 nm)
-D Coating (1650 - 3000 nm)-

カスタムコーティングも承ります。お見積りについては、当社までお問い合わせください。 このARコーティングにN-BK7レンズキットはご利用いただけません。ご利用可能なキットについてはこちらをご覧ください。

Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus

N-BK7 Transmittance
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
この透過率曲線は、厚さ10 mmのコーティングされていないN-BK7サンプルの表面に、光を垂直入射して得られたものです。なお、この透過率には表面反射が含まれています。
A AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け領域は、最良の性能が得られる仕様の波長範囲400~1100 nmを示しています。

こちらのページのレンズは、コーティング無しタイプと、350~700 nm(-A)、400~1100 nm(-AB)、650~1050 nm(-B)、1050~1700 nm(-C)または1.65~3.0 µm(-D)の広帯域ARコーティング付きタイプからお選びいただけます(下表参照)。

こちらの高性能の多層ARコーティングの平均反射率は、仕様波長範囲において0.5%未満(1面あたり)です(ただしABならびにDコーティングでは1.0%未満)。また、入射角0°~30°(NA 0.5)において優れた性能を発揮します。30°よりも大きな入射角でご使用になる場合は、45°の入射角で最適化されたカスタムコーティングをお勧めします。このカスタムコーティングの有効入射角は25°~52°です。下のグラフは、当シリーズ製品の標準的なコーティングの波長特性を示しています。広帯域ARコーティングの典型的な吸収率は0.25%ですが、この反射率のグラフには反映されていません。

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings

N-BK7 Index of Refraction
基板データの詳細はこちらからご覧いただけます。
データをダウンロードするには、この画像をクリックします。 厚肉レンズの公式では、平凸レンズの波長に依存した焦点距離を計算するために、対象波長でのN-BK7の屈折率を使います。

厚い球面レンズの焦点距離は、下記の厚肉レンズの公式を使って計算できます。 この式において、nl はレンズの屈折率、R1およびR2は、それぞれ表面1および2の曲率半径、dはレンズの中心の厚さです。

thick lens equation

平凸レンズの焦点距離を計算するために厚肉レンズの公式を使う場合、R1=∞かつR2=-Rとします。ここで、Rの前に付いているマイナス記号はレンズの公式を導く際に使用された決まりごとです。Rの値は下記の仕様表やレンズの図面に掲載されています。 これらを代入すると厚レンズの公式は下のようになります。

simple thick lens equation

このレンズの焦点距離は、第2(後方)主面(H")と、平凸レンズの曲面に入射されたコリメート光の集光点までの距離です。 厚肉レンズの主面の位置は、次の公式で計算できます。

principal plane equation one および Principal plane equation two

しかし、厚レンズ方程式を平凸レンズ主面位置の計算に使用する場合、H' はゼロに、H" は下式に簡略化されます。

Principal plane two simple

fbはマウント無しレンズの後方焦点距離です。これは、しばしばレンズの作動距離とも呼ばれます。マウント付きレンズでは、作動距離はネジ付き筐体の背面から測定されます。

Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Suffix)
Damage Threshold
-AB7.5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm)
7.5 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.407 mm)

当社のABコーティング付きN-BK7レンズの損傷閾値データ

右の仕様は当社のABコーティング付きN-BK7レンズの測定値です。損傷閾値はレンズのサイズや焦点距離にかかわらず全てのABコーティング付きN-BK7レンズで同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø12.7mm(Ø1/2インチ) N-BK7平凸レンズ、マウント付き、ARコーティング: 400~1100 nm

Item #aOptic
Diameter
Focal LengthbDioptercRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal
Lengthd
Working
Distance
HousingReference
Drawing
LA1540-AB-MLe1/2"15.0 mm+66.77.7 mm5.1 mm1.8 mm11.6 mm8.8 mmSM05-Threaded
Mount
Plano-Convex Lens Drawing
LA1074-AB-MLf1/2"19.9 mm+50.310.3 mm4.0 mm1.8 mm17.3 mm14.6 mm
LA1560-AB-MLf1/2"25.0 mm+40.012.9 mm3.5 mm1.8 mm22.6 mm19.9 mm
LA1289-AB-MLe1/2"29.9 mm+33.415.5 mm3.2 mm1.8 mm27.8 mm25.0 mm
LA1304-AB-MLe1/2"39.9 mm+25.120.6 mm2.8 mm1.8 mm38.0 mm35.2 mm
LA1213-AB-MLf1/2"49.8 mm+20.125.8 mm2.6 mm1.8 mm48.1 mm45.3 mm
LA1207-AB-MLf1/2"100.0 mm+10.051.5 mm2.2 mm1.8 mm98.2 mm14.6 mm
  • マウントに刻印されている矢印は曲面側を示しています。
  • ±1%
  • 焦点距離をメートル単位で表した数値の逆数
  • マウント無しのレンズにおける仕様
  • 設計波長: 587.6 nm
  • 設計波長: 633 nm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1540-AB-ML Support Documentation
LA1540-AB-MLØ1/2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 15 mm, ARC: 400-1100 nm
¥6,214
7-10 Days
LA1074-AB-ML Support Documentation
LA1074-AB-MLØ1/2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 20 mm, ARC: 400-1100 nm
¥6,365
7-10 Days
LA1560-AB-ML Support Documentation
LA1560-AB-MLØ1/2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 25 mm, ARC: 400-1100 nm
¥6,365
7-10 Days
LA1289-AB-ML Support Documentation
LA1289-AB-MLØ1/2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 30 mm, ARC: 400-1100 nm
¥6,214
7-10 Days
LA1304-AB-ML Support Documentation
LA1304-AB-MLØ1/2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 40 mm, ARC: 400-1100 nm
¥6,365
7-10 Days
LA1213-AB-ML Support Documentation
LA1213-AB-MLØ1/2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 50 mm, ARC: 400-1100 nm
¥6,365
7-10 Days
LA1207-AB-ML Support Documentation
LA1207-AB-MLØ1/2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM05-Threaded Mount, f = 100 mm, ARC: 400-1100 nm
¥6,365
7-10 Days
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ) N-BK7平凸レンズ、マウント付き、ARコーティング: 400~1100 nm

Item #aOptic
Diameter
Focal LengthbDioptercRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal
Lengthd
Working
Distance
HousingReference
Drawing
LA1951-AB-MLe1"25.4 mm+39.413.1 mm11.7 mm1.8 mm17.6 mm13.8 mmSM1-Threaded
Mount
Plano-Convex Lens Drawing
LA1805-AB-MLe1"30.0 mm+33.315.5 mm8.6 mm2.0 mm24.2 mm20.4 mm
LA1027-AB-MLe1"34.9 mm+28.718.0 mm7.2 mm2.0 mm30.1 mm26.3 mm
LA1422-AB-MLe1"39.0 mm+25.620.6 mm6.4 mm2.0 mm35.7 mm31.9 mm
LA1131-AB-MLf1"49.8 mm+20.125.8 mm5.3 mm2.0 mm46.3 mm46.3 mm
LA1134-AB-MLe1"59.8 mm+16.730.9 mm4.7 mm2.0 mm56.7 mm52.9 mm
LA1608-AB-MLe1"75.0 mm+13.338.6 mm4.1 mm2.0 mm72.0 mm68.2 mm
LA1509-AB-MLe1"99.7 mm+10.051.5 mm3.6 mm2.0 mm97.3 mm93.5 mm
LA1986-AB-MLe1"125.0 mm+8.064.4 mm3.3 mm2.0 mm122.4 mm118.6 mm
LA1433-AB-MLe1"149.5 mm+6.777.3 mm3.1 mm2.0 mm147.5 mm143.7 mm
LA1229-AB-MLe1"174.4 mm+5.790.1 mm2.9 mm2.0 mm172.5 mm171.6 mm
LA1708-AB-MLe1"200.0 mm+5.0103.0 mm2.8 mm2.0 mm197.5 mm193.7 mm
LA1461-AB-MLe1"249.2 mm+4.0128.8 mm2.6 mm2.0 mm247.4 mm243.6 mm
LA1484-AB-MLe1"300.0 mm+3.3154.5 mm2.5 mm2.0 mm297.3 mm293.5 mm
LA1172-AB-MLf1"398.7 mm+2.5206.0 mm2.4 mm2.0 mm397.1 mm393.3 mm
LA1908-AB-MLe1"500.0 mm+2.0257.5 mm2.3 mm2.0 mm496.8 mm493.0 mm
LA1978-AB-MLe1"750.0 mm+1.3386.3 mm2.2 mm2.0 mm746.1 mm742.3 mm
LA1464-AB-MLe1"996.7 mm+1.0515.1 mm2.2 mm2.0 mm995.3 mm991.5 mm
LA1254-AB-MLe1"1500.0 mm+0.7775.2 mm2.0 mm2.1 mm1498.6 mm1494.8 mm
LA1258-AB-MLe1"2000.0 mm+0.51033.6 mm2.1 mm2.0 mm1998.6 mm1994.8 mm
LA1259-AB-MLe1"2500.0 mm+0.41292.0 mm2.0 mm2.1 mm2498.6 mm2496.2 mm
  • マウントに刻印されている矢印は曲面側を示しています。
  • ±1%
  • 焦点距離をメートル単位で表した数値の逆数
  • マウント無しのレンズにおける仕様
  • 設計波長: 587.6 nm
  • 設計波長: 633 nm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1951-AB-ML Support Documentation
LA1951-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 25.4 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
Today
LA1805-AB-ML Support Documentation
LA1805-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 30 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
Today
LA1027-AB-ML Support Documentation
LA1027-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 35 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1422-AB-ML Support Documentation
LA1422-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 40 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,606
7-10 Days
LA1131-AB-ML Support Documentation
LA1131-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 50 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
Today
LA1134-AB-ML Support Documentation
LA1134-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 60 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,757
7-10 Days
LA1608-AB-ML Support Documentation
LA1608-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 75 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
Today
LA1509-AB-ML Support Documentation
LA1509-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 100 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
Lead Time
LA1986-AB-ML Support Documentation
LA1986-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 125 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1433-AB-ML Support Documentation
LA1433-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 150 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
Today
LA1229-AB-ML Support Documentation
LA1229-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 175 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1708-AB-ML Support Documentation
LA1708-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 200 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1461-AB-ML Support Documentation
LA1461-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 250 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1484-AB-ML Support Documentation
LA1484-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 300 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
Today
LA1172-AB-ML Support Documentation
LA1172-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 400 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1908-AB-ML Support Documentation
LA1908-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 500 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1978-AB-ML Support Documentation
LA1978-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 750 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1464-AB-ML Support Documentation
LA1464-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 1000 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,606
7-10 Days
LA1254-AB-ML Support Documentation
LA1254-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 1500 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1258-AB-ML Support Documentation
LA1258-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 2000 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
LA1259-AB-ML Support Documentation
LA1259-AB-MLØ1" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1-Threaded Mount, f = 2500 mm, ARC: 400-1100 nm
¥7,154
7-10 Days
Back to Top

Ø38.1 mm(1.5インチ) N-BK7平凸レンズ、マウント付き、ARコーティング: 400~1100 nm

Item #aOptic
Diameter
Focal
Lengthb
DioptercRadius of
Curvature
Center
Thickness
Edge
Thickness
Back Focal
Lengthd
Working
Distance
HousingReference
Drawing
LA1385-AB-MLe1.5"50.0 mm+20.025.8 mm10.9 mm2.5 mm42.8 mm39.8 mmSM1.5-Threaded MountPlano-Convex Lens Drawing
LA1386-AB-MLe1.5"75.0 mm+13.338.8 mm7.5 mm2.5 mm70.1 mm67.1 mm
LA1387-AB-MLe1.5"100.0 mm+10.051.7 mm6.1 mm2.5 mm96.0 mm93.0 mm
LA1388-AB-MLe1.5"150.0 mm+6.777.5 mm4.9 mm2.5 mm146.8 mm143.8 mm
LA1389-AB-MLe1.5"200.0 mm+5.0103.4 mm4.3 mm2.5 mm197.2 mm194.2 mm
  • マウントに刻印されている矢印は曲面側を示しています。
  • ±1%
  • 焦点距離をメートル単位で表した数値の逆数
  • マウント無しのレンズにおける仕様
  • 設計波長: 587.6 nm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1385-AB-ML Support Documentation
LA1385-AB-MLØ1.5" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1.5-Threaded Mount, f = 50 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,909
7-10 Days
LA1386-AB-ML Support Documentation
LA1386-AB-MLØ1.5" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1.5-Threaded Mount, f = 75 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,909
7-10 Days
LA1387-AB-ML Support Documentation
LA1387-AB-MLØ1.5" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1.5-Threaded Mount, f = 100 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,909
7-10 Days
LA1388-AB-ML Support Documentation
LA1388-AB-MLØ1.5" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1.5-Threaded Mount, f = 150 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,909
7-10 Days
LA1389-AB-ML Support Documentation
LA1389-AB-MLØ1.5" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM1.5-Threaded Mount, f = 200 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,909
7-10 Days
Back to Top

Ø50.8 mm(Ø2インチ) N-BK7平凸レンズ、マウント付き、ARコーティング: 400~1100 nm

Item #aDiameterFocal LengthbDioptercRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessBack Focal
Lengthd
Working
Distance
HousingReference
Drawing
LA1401-AB-MLe2"59.8 mm+16.730.9 mm16.3 mm3.0 mm49.1 mm45.3 mmSM2-Threaded
Mount
Plano-Convex Lens Drawing
LA1145-AB-MLe2"74.8 mm+13.438.6 mm12.5 mm3.0 mm66.5 mm71.0 mm
LA1050-AB-MLe2"99.7 mm+10.051.5 mm9.7 mm3.0 mm93.3 mm89.5 mm
LA1384-AB-MLf2"124.6 mm+8.064.4 mm8.2 mm3.0 mm119.2 mm115.8 mm
LA1417-AB-MLf2"149.5 mm+6.777.3 mm7.3 mm3.0 mm144.7 mm141.4 mm
LA1399-AB-MLf2"174.4 mm+5.790.1 mm6.7 mm3.0 mm170.0 mm170.0 mm
LA1979-AB-MLf2"200.0 mm+5.0103.0 mm6.2 mm3.0 mm195.3 mm192.1 mm
LA1301-AB-MLe2"249.2 mm+4.0128.8 mm5.5 mm3.0 mm245.5 mm241.7 mm
LA1256-AB-MLf2"299.0 mm+3.3154.5 mm5.1 mm3.0 mm295.6 mm292.8 mm
LA1725-AB-MLf2"400.0 mm+2.5206.0 mm4.6 mm3.0 mm395.7 mm393.2 mm
LA1380-AB-MLf2"498.3 mm+2.0257.5 mm4.3 mm3.0 mm495.5 mm493.4 mm
LA1727-AB-MLf2"750.0 mm+1.3386.3 mm3.8 mm3.0 mm745.0 mm743.7 mm
LA1779-AB-MLf2"1000.0 mm+1.0515.1 mm3.6 mm3.0 mm994.3 mm993.8 mm
  • マウントに刻印されている矢印は曲面側を示しています。
  • ±1%
  • 焦点距離をメートル単位で表した数値の逆数
  • マウント無しのレンズにおける仕様
  • 設計波長: 587.6 nm
  • 設計波長: 633 nm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA1401-AB-ML Support Documentation
LA1401-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 60 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,393
7-10 Days
LA1145-AB-ML Support Documentation
LA1145-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 75 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,065
7-10 Days
LA1050-AB-ML Support Documentation
LA1050-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 100 mm, ARC: 400-1100 nm
¥10,598
7-10 Days
LA1384-AB-ML Support Documentation
LA1384-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 125 mm, ARC: 400-1100 nm
¥10,598
7-10 Days
LA1417-AB-ML Support Documentation
LA1417-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 150 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,920
7-10 Days
LA1399-AB-ML Support Documentation
LA1399-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 175 mm, ARC: 400-1100 nm
¥11,774
7-10 Days
LA1979-AB-ML Support Documentation
LA1979-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 200 mm, ARC: 400-1100 nm
¥10,738
7-10 Days
LA1301-AB-ML Support Documentation
LA1301-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 250 mm, ARC: 400-1100 nm
¥12,940
7-10 Days
LA1256-AB-ML Support Documentation
LA1256-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 300 mm, ARC: 400-1100 nm
¥10,598
7-10 Days
LA1725-AB-ML Support Documentation
LA1725-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 400 mm, ARC: 400-1100 nm
¥10,749
7-10 Days
LA1380-AB-ML Support Documentation
LA1380-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 500 mm, ARC: 400-1100 nm
¥10,598
7-10 Days
LA1727-AB-ML Support Documentation
LA1727-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 750 mm, ARC: 400-1100 nm
¥12,329
7-10 Days
LA1779-AB-ML Support Documentation
LA1779-AB-MLØ2" N-BK7 Plano-Convex Lens, SM2-Threaded Mount, f = 1000 mm, ARC: 400-1100 nm
¥12,329
7-10 Days