非球面コンデンサーレンズ、レンズ平面側に拡散板付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/5812_CondenserDiffuser_1.jpg)
- Combines Aspheric Condenser with Diffuser on the Plano Side of the Lens
- 600 Grit and 1500 Grit Versions Available
- Uncoated or AR Coated for 350 - 700 nm or 650 - 1050 nm
- Lenses with NA of 0.60
ACL5040U-DG15-A
(Ø50 mm)
ACL2520U-DG15
(Ø25 mm)
ACL5040U-DG6-B
(Ø50 mm)
Plano Surface of ACL5040U-DG15
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
General Specifications | |
---|---|
Substrate | B270 Optical Crown Glass |
Wavelength Range | Uncoated: 380 - 2100 nm A: 350 - 700 nm B: 650 - 1050 nm |
Reflectance Over AR Coating Range for Coated Optics (Avg., AOI = 0°) | Ravg < 0.5% |
Focal Length Tolerance | ±8% |
Design Wavelength | Visible |
Surface Quality (Asphere Side) | 80-50 Scratch-Dig |
Uncoated Transmission Graph (Click Here to Download Raw Data) | ![]() |
A Coating Reflectance Graph (Click Here to Download Raw Data) | ![]() |
B Coating Reflectance Graph (Click Here to Download Raw Data) | ![]() |
Diameter Tolerance | +0.0 mm / -0.5 mm |
Center Thickness Tolerance | ±0.3 mm |
Centration | < 30 arcmin |
Temperature (Max) | 250 °C (482 °F) |
![app shot](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LED_Collimator_Optic_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
拡散板機能のないコンデンサーレンズでLEDの光をコリメートした場合
![app shot](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Aspheric_Condenser_Diffuser_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
拡散板機能付きコンデンサーレンズによってLEDの光をコリメートした場合
特長
- コンデンサーレンズに拡散板機能を追加
- 直径:25 mmまたは50 mm
- グリット数は600または1500 で精密研磨仕上げ
- 焦点距離:20 mmまたは40 mm
- コーティング無し、もしくは非球面側に350~700 nmまたは650~1050 nmのARコーティング付きから選択可能
- 球面レンズより高いNAで少ない球面収差
この拡散板付き非球面コンデンサーレンズは、ランプやLEDなどの光源からの光を均一な照射パターンにコリメートするように設計されています。様々な用途に対応できるように2種類のサイズ(Ø25 mmおよびØ50 mm)をご用意しています。 このレンズの精密研磨仕上げは、600グリットまたは1500グリットからお選びいただけます。細かいグリット(粒度1500など)ほど拡散パターンは小さくなり、粗いグリット(粒度120など)ほど拡散パターンは大きくなります。この非球面コンデンサーレンズには、 380~2100 nmの波長で使用できるコーティング無しのモデル、そして350~700 nm(-Aコーティング)または650~1050 nm(-Bコーティング)に対応したARコーティング付きのモデルがあります。反射率のプロット図は右表をご参照ください。
高出力LEDのコリメートで得られる像は、光源の構造を映し出し、非常に不均一な光パターンとなります(右側、上の画像参照)。これは多くの用途では望まれない現象です。このレンズの平面側に拡散版を追加することで、光源は遠視野で均一な光パターンを実現します(右側、下の画像参照)。
この非球面レンズの非球面側の表面は精密成型されていて、平面側は600または1500グリットの粗さで研磨されています。精密研磨された拡散板は、砂で磨いたタイプと比較して表面の均一性が高いので、高性能です。
当社では、これらのレンズ用のマウントを数多くラインナップしています。これらのレンズを取り付ける際にスパナレンチ用に隙間を作るSM1、SM2ネジ付きの厚型固定リングもご用意しています(詳細は「レンズの取り付け」タブをご覧ください)。取り付け可能な種類のついては固定マウントおよびミラーマウントのガイドをご参照ください。
非球面レンズ設計の方程式
Item # Prefixa | ACL2520U | ACL5040U |
---|---|---|
R (mm) | 10.462 | 20.923 |
k | -0.6265 | -0.6405 |
A2 | 0 | 0 |
A4 | 1.5E-5 | 2.0E-6 |
A6 | 0 | 0 |
A8 | 0 | 0 |
A10 | 0 | 0 |
A12 | 0 | 0 |
S2b Radius (mm) | Plano | Plano |
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
cdolbashian
 (posted 2024-08-01 12:52:33.0) Thank you for contacting Thorlabs. Aspheric condenser lenses with diffusers are designed for collimating light from LED, 1500 grit has a small diffusion pattern but high transmittance, 600 grit has a larger diffuser pattern but low transmittance. You can select grit versions based on which parameter you value more in your experiment, diffusion pattern size or transmission intensity. Josh Philipson
 (posted 2022-02-23 08:38:56.3) Hi, Is there a Zemax file for ACL2520U-DG6 please? Thank you, Josh ksosnowski
 (posted 2022-02-25 06:55:57.0) Thanks for contacting Thorlabs. Unfortunately we do not have Zemax files for these lenses with diffusers attached, however we do have files for the base lens like ACL2520U-A. john.w.easton
 (posted 2018-12-13 12:44:38.303) Is the transmission curve shown for the 600 grit or 1500 grit diffuser? I am particularly interested in the transmission of 1500 grit at 725 nm (the ACL2520 lens specifically)
Thanks! mmcclure
 (posted 2019-04-01 03:47:45.0) Hello, thank you for contacting us. The transmission curve shown is for the 10 mm thick B270 substrate. These parts transmit well at 725 nm, but note the throughput will depend on the collection method you are using. tcohen
 (posted 2013-01-03 12:16:00.0) Response from Tim at Thorlabs to Stephan: We do not have Zemax models for these currently. We will take an empirical scan and model the surface to simulate the diffuser scatter onto the ACL2520 Zemax models. shenze
 (posted 2012-12-18 15:19:37.357) Hello, can you provide ZEMAX or TracePro data for ACL2520-DG6-A and ACL2520-DG15-A? Thank you in advance. Stephan tcohen
 (posted 2012-03-02 18:06:00.0) Response from Tim at Thorlabs to paul.lauria: Thank you for contacting us. I have sent you the data directly. paul.lauria
 (posted 2012-03-01 14:42:08.0) Hi, is there a Zemax file for a ACL2520-DG6-A? Thank you. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # Prefixa | Diameter (mm) | Focal Length (mm)b | Focal Shift (Raw Data) | f/#c | Clear Aperture (mm) | Back Focal Length (mm) | Numerical Aperture (NA)d | Center Thickness (mm) | Edge Thickness (mm) | Non-Aspheric Surface | Suggested Lens Mounts | Reference Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL2520U-DG6 | 25.0 | 20.1 | ![]() | 0.89 | > 22.5 | 12 | 0.60 | 12.0 | 2.8 | Plano | LH1(/M) | ![]() |
ACL5040U-DG6 | 50.0 | 40.0 | ![]() | 0.89 | > 45.0 | 26 | 0.60 | 21.0 | 2.6 | Plano | LH2(/M) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # Prefixa | Diameter (mm) | Focal Length (mm)b | Focal Shift (Raw Data) | f/#c | Clear Aperture (mm) | Back Focal Length (mm) | Numerical Aperture (NA)d | Center Thickness (mm) | Edge Thickness (mm) | Non-Aspheric Surface | Suggested Lens Mounts | Reference Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL2520U-DG15 | 25.0 | 20.1 | ![]() | 0.89 | > 22.5 | 12 | 0.60 | 12.0 | 2.8 | Plano | LH1(/M) | ![]() |
ACL5040U-DG15 | 50.0 | 40.0 | ![]() | 0.89 | > 45.0 | 26 | 0.60 | 21.0 | 2.6 | Plano | LH2(/M) |