非球面シリンドリカルレンズ


  • Cylindrical Lenses Designed to Minimize Aberrations
  • Focal Lengths Ranging from 8.00 mm to 40.00 mm
  • Two AR Coatings Available

AYL108-A

AYL5040-A

AYL3026-B

AYL2018-B

AYL2018-A

Mounted in a
KM100C Kinematic
Cylindrical Lens Mount

Related Items


Please Wait
General Specifications
Design Wavelength780 nm
AR Coating Range350 - 700 nm (-A Coating)
650 - 1050 nm (-B Coating)
Wavefront Error (RMS)< 0.5 µm
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Lens MaterialS-LAH64
Index of Refraction at 780 nm1.777
Abbe Number47.3
Precision Aspheric Lenses Selection Guide
Substrate MaterialNAMount
UV Fused Silica0.142 - 0.145Unmounted
0.142 - 0.145Mounted
0.65Unmounted
N-BK7 / S-LAH640.23 - 0.61Unmounted
0.23 - 0.55Mounted
Zinc Selenide0.22 - 0.67Unmounted
Acylindrical Lenses0.45 - 0.54Unmounted
Axicons-Unmounted
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。
Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • 収差を低減する非球面形状を有するシリンドリカルレンズ
  • 開口数:0.45~0.50
  • 350~700 nmまたは650~1050 nmに対応するARコーティング

当社の非球面シリンドリカルレンズは、非球面レンズの特長を持ったシリンドリカルレンズです。標準的なシリンドリカルレンズの1軸方向での集光の特長を持ちながら、収差を低減するという非球面の利点を併せ持った製品です。このページでご紹介しているレンズは、CNC研削および研磨機で成形されています。

正のシリンドリカルレンズは、1軸方向での拡大が必要な用途に適します。球面レンズでは、入射光に対して2軸方向で対称となる変化を与えますが、シリンドリカルレンズでは同様の変化が1軸方向でのみ起こります。ペアのシリンドリカルレンズを使用して、ビームをアナモルフィック形状にするのが典型的な用途の1つです。正シリンドリカルレンズをペアで使用することで、半導体レーザからの出射光をコリメートして円形にできます。その他に考えられるのは、単レンズで拡散光をディテクターアレイ上に集光する用途です。

なおこれらのシリンドリカルレンズは、収差を最低限に抑える目的で、真の円筒形とは若干異なる形状です。その結果、波面エラーは500 nm(RMS)となります。これらのレンズの材質は光学レンズS-LAH64です。この材質の特長は、色収差を最小化するために屈折率の高い低分散ガラスである点です。

当社の精密非球面レンズのラインナップは右の表のリンクからご覧いただけます。

取付けオプション
これらのレンズは当社のシリンドリカルレンズマウントのいずれかに取付けることができます。レンズごとの推奨されるマウントの種類については、「取付けオプション」タブをご参照ください。

S-LAH64 Internal Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
A AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、適切な性能を発揮する既定の波長範囲350~700 nmを示しています。
B AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、適切な性能を発揮する既定の波長範囲650~1050 nmを示しています。

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings

非球面シリンドリカルレンズの公式

  • 正の半径は、レンズの右側の曲率中心を示します。
  • 負の半径は、レンズの左側の曲率中心を示します。

Acylindrical Lens Equation

変数の定義
zSAG as a function of Y
RRadius of curvature
kConic constant
A44th order acylindric coefficient
A66th order acylindric coefficient
A88th order acylindric coefficient
A1010th order acylindric coefficient
A1212th order acylindric coefficient
A1414th order acylindric coefficient

非球面シリンドリカルレンズの係数

Item #RkA4A6A8A10A12A14
AYL1086.215-10.00018680241-2.8117704x10-7-1.1437438x10-8-6.5531277x10-118.2269606x10-131.0162473x10-14
AYL12107.769-10.000103142151-3.1487641x10-8-2.3956768x10-9-1.2553088x10-112.5966531x10-149.9276734x10-16
AYL15129.323-15.6701194x10-5-2.9695257x10-8-6.7147817x10-10-1.9589951x10-128.2834399x10-156.1793501x10-17
AYL181511.653-0.541-7.5260568x10-6-7.2065825x10-8-2.7040888x10-10-5.5002321x10-13--
AYL201813.984-11.6224686x10-5-5.2804848x10-9-3.9073587x10-11-4.128074x10-141.133365x10-162.5522566x10-19
AYL252015.538-11.1926075x10-5-2.9323497x10-9-1.8718889x10-11-1.7009961x10-143.5481542x10-176.5241296x10-20
AYL302620.199-15.1910079x10-6-1.0272627x10-9-3.1622293x10-127.6437337x10-17--
AYL453224.86-12.9712681x10-6-2.3853122x10-10-6.746461x10-13-3.7931531x10-163.8682268x10-19-
AYL504031.076-11.4665926x10-6-1.0295617x10-10-1.4533162x10-13-3.0797158x10-172.0313548x10-205.5700818x10-24

当社では、キネマティック式、固定式、ケージシステム対応タイプのシリンドリカルレンズ用マウントをご用意しています。 下表は、当社の非球面シリンドリカルレンズに対応した推奨マウントです。

Item #Kinematic MountFixed MountCage Compatible
AYL108KM100C or KM100CLCH1A or CH2BCYCP (30 mm) or CYLCP (60 mm)
AYL1210KM100C or KM100CLCH1A or CH2BCYCP (30 mm) or CYLCP (60 mm)
AYL1512KM100C or KM100CLCH1A or CH2BCYCP (30 mm) or CYLCP (60 mm)
AYL1815KM100C or KM100CLCH1A or CH2BCYLCP (60 mm)
AYL2018KM100C or KM100CLCH1A or CH2BCYLCP (60 mm)
AYL2520KM100C or KM100CLCH1A or CH2BCYLCP (60 mm)
AYL3026KM100C or KM100CLCH1A or CH2BCYLCP (60 mm)
AYL4532-CH2BCYLCP (60 mm)
AYL5040-CH2B-

Posted Comments:
信安 陳  (posted 2023-09-26 16:06:42.423)
詢 : 以下項目公差 1. 尺寸 2.中心厚度 3.邊緣厚度
cdolbashian  (posted 2023-10-02 04:55:46.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have contacted you directly to answer these dimensional-tolerance related inquiries.
201allenchiu  (posted 2018-05-24 01:42:04.357)
Dear Thorlabs, I wonder if your company can help us cut this lens into a 1 inch round version just like LJ1695RM. Thanks Best, Allen
YLohia  (posted 2018-06-20 01:28:08.0)
Hello Allen, thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you directly to discuss your requirements for this.
daniel.perezcalero  (posted 2013-03-08 06:59:17.547)
Dear Sir, We are interested in the acquisition of an 8.0 focal length acylinder from your company. The element of interest is the AYL108. Due to the special application of the system we would like to know if it is possible to acquire such product with two special features: 1- We would require the lens to be uncoated. Is that a possibility? 2- The dimensions of the component is 10mmx10mm. We are currently interested in a longer lens. In fact we would like to have a 25mmx10mm or even longer. Is it possible to have such component? Thank you very much and best regards, Daniel Perez Calero Optical designer TNO
tcohen  (posted 2013-03-14 14:06:00.0)
Response from Tim at Thorlabs to Daniel: Thank you for contacting us. We can supply many custom optics. I will get in contact with you directly to discuss your requirements.
Back to Top

非球面シリンドリカルレンズ、ARコーティング:350~700 nm

Item #aFocal
Lengthb
(mm)
Size
(L x H)
(mm)
Center
Thickness
(mm)
Edge
Thickness
(mm)
CAc
(Collimation)
(mm)
CA
(Focusing)
(mm)
Numerical
Aperture
Working
Distance
(mm)
Reference
Drawing
AYL108-A8.0010.0 x 10.03.030.99.0 x 9.09.0 x 8.10.496.3Acylindrical Lens Drawing
AYL1210-A10.0012.5 x 12.55.01.611.25 x 11.2511.25 x 9.40.497.2
AYL1512-A12.0015.0 x 15.05.01.813.5 x 13.513.5 x 11.90.499.2
AYL1815-A15.0018.0 x 18.06.02.316.5 x 16.516.5 x 14.60.4811.6
AYL2018-A18.0020.0 x 20.06.52.818.0 x 18.018.0 x 16.00.4514.3
AYL2520-A20.0025.0 x 25.07.52.222.5 x 22.522.5 x 20.40.4915.8
AYL3026-A26.0030.0 x 30.08.02.228.0 x 28.028.0 x 26.20.4721.5
AYL4532-A32.0045.0 x 45.013.02.141.0 x 41.041.0 x 38.00.5424.7
AYL5040-A40.0050.0 x 50.014.03.446.0 x 46.046.0 x 42.70.5032.1

a -Aおよび-Bコーティングでは同じ仕様です。
b 焦点距離(f)の公差:  ± 1%
c CA = 開口

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AYL108-A Support Documentation
AYL108-Af=8.00 mm, L=10.0 mm, H=10.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm
¥57,285
7-10 Days
AYL1210-A Support Documentation
AYL1210-Af=10.00 mm, L=12.5 mm, H=12.5 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm
¥66,237
Today
AYL1512-A Support Documentation
AYL1512-Af=12.00 mm, L=15.0 mm, H=15.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm
¥70,793
7-10 Days
AYL1815-A Support Documentation
AYL1815-Af=15.00 mm, L=18.0 mm, H=18.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm
¥76,979
7-10 Days
AYL2018-A Support Documentation
AYL2018-Af=18.00 mm, L=20.0 mm, H=20.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, ARCoating: 350-700 nm
¥81,374
Today
AYL2520-A Support Documentation
AYL2520-Af=20.00 mm, L=25.0 mm, H=25.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm
¥85,929
7-10 Days
AYL3026-A Support Documentation
AYL3026-Af=26.00 mm, L=30.0mm, H=30.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm
¥110,829
7-10 Days
AYL4532-A Support Documentation
AYL4532-Af=32.00 mm, L=45.0 mm, H=45.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm
¥152,981
7-10 Days
AYL5040-A Support Documentation
AYL5040-Af=40.00 mm, L=50.0 mm, H=50.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm
¥161,933
7-10 Days
Back to Top

非球面シリンドリカルレンズ、ARコーティング:650~1050 nm

Item #aFocal
Lengthb
(mm)
Size
(L x H)
(mm)
Center
Thickness
(mm)
Edge
Thickness
(mm)
CAc
(Collimation)
(mm)
CA
(Focusing)
(mm)
Numerical
Aperture
Working
Distance
(mm)
Reference
Drawing
AYL108-B8.0010.0 x 10.03.030.99.0 x 9.09.0 x 8.10.496.3Acylindrical Lens Drawing
AYL1210-B10.0012.5 x 12.55.01.611.25 x 11.2511.25 x 9.40.497.2
AYL1512-B12.0015.0 x 15.05.01.813.5 x 13.513.5 x 11.90.499.2
AYL1815-B15.0018.0 x 18.06.02.316.5 x 16.516.5 x 14.60.4811.6
AYL2018-B18.0020.0 x 20.06.52.818.0 x 18.018.0 x 16.00.4514.3
AYL2520-B20.0025.0 x 25.07.52.222.5 x 22.522.5 x 20.40.4915.8
AYL3026-B26.0030.0 x 30.08.02.228.0 x 28.028.0 x 26.20.4721.5
AYL4532-B32.0045.0 x 45.013.02.141.0 x 41.041.0 x 38.00.5424.7
AYL5040-B40.0050.0 x 50.014.03.446.0 x 46.046.0 x 42.70.5032.1

a -Aおよび-Bコーティングでは同じ仕様です。
b 焦点距離(f)の公差: ± 1%
c CA = 開口

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AYL108-B Support Documentation
AYL108-Bf=8.00 mm, L=10.0 mm, H=10.0mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥57,285
Today
AYL1210-B Support Documentation
AYL1210-Bf=10.00 mm, L=12.5 mm, H=12.5 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥66,237
7-10 Days
AYL1512-B Support Documentation
AYL1512-Bf=12.00 mm, L=15.0 mm, H=15.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥70,793
7-10 Days
AYL1815-B Support Documentation
AYL1815-Bf=15.00 mm, L=18.0 mm, H=18.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥76,979
7-10 Days
AYL2018-B Support Documentation
AYL2018-Bf=18.00 mm, L=20.0 mm, H=20.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥81,374
Today
AYL2520-B Support Documentation
AYL2520-Bf=20.00 mm, L=25.0 mm, H=25.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥85,929
7-10 Days
AYL3026-B Support Documentation
AYL3026-Bf=26.00 mm, L=30.0 mm, H=30.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥110,829
Today
AYL4532-B Support Documentation
AYL4532-Bf=32.0 mm, L=45.00 mm, H=45.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥152,981
Today
AYL5040-B Support Documentation
AYL5040-Bf=40.00 mm, L=50.0 mm, H=50.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm
¥161,933
7-10 Days