60 mmケージシステム用シリンドリカルレンズマウント
- Mount Cylindrical Lenses or Other Rectangular
Optics in 60 mm Cage Systems - Maximum Optic Height of 1.84" (46.8 mm)
- Engraved Graduations at 1 mm Spacings
CYLCP
Application Idea
Two Cylindrical Lenses
Oriented Perpendicular
to Each Other Correct
Astigmatism in an Image
Max Optic Height:
1.84" (46.8 mm)
Please Wait
Click for Details
シリンドリカルレンズマウントCYLCP(/M)の背面。この側面取付けのケージロッドは101.6 mmのロッド(型番ER4)と交換して最大光路高さを大きくすることができます。
特長
- 60 mmケージシステム用長方形光学素子用マウント
- 2本の手動位置調整アームは、高さ46.8 mmまでの光学素子をケージシステム内に保持
- 取り付けアームとケージプレートは、独立に動かすことが可能(右の動画参照)
- 1 mm間隔の目盛により偏心制御と再現性が向上
- SM2内ネジには、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブを取付け可能
- ポスト取り付け用のM4タップ穴
この60 mmケージシステム用シリンドリカルレンズマウントは、シリンドリカルレンズやその他の長方形光学素子を60 mmケージシステム内に水平または垂直設置できるよう設計されています。 レンズは2つのスライド式アームの間に取り付け可能です。ページ上部の写真のように、各アームは長さ68.6 mmのゴムパットで覆われており、レンズの平面側を押さえるへりが付いています。手動位置調整アームは、高さ4.0 mm~46.8 mmの光学素子を保持可能ですが、この範囲であればアームがケージシステム取り付けのためのロッド用貫通穴に干渉しません。付属の76.2 mmのケージロッドを別売りのさらに長いロッドと交換することで、より高さのある光学素子を保持することができます。ただし、このマウントは、アームや光学素子がロッド用貫通穴を塞いでしまうと、ケージシステム内で使用することができません。
各アームは、2つの#4-40止めネジ(セットスクリュ)を使用して側面取付けの76.2 mmケージロッド(型番ER3)に固定することができ、その際には、1.3 mm(0.05インチ)の六角レンチ(付属しません)が使用できます。 さらに2つの#4-40止めネジを使用して、ケージプレートをケージロッドに取り付けることができます。 ケージプレートとアームは独立して動かしたり固定したりすることが可能です。 したがって、アームを締めたままケージプレートを緩めると、ケージシステムの他の部分はそのままでレンズだけをケージロッドに対して水平に(つまり横方向に)動かすことができます。 また、アームをケージプレートの前面から背面に付け替えることもできます。
右の写真のように、ケージプレートには目盛が刻印されています。 刻印はプレートの両面に施されています。5 mmごとの長い目盛と、1 mmごとの短い目盛が、50 mmの長さまで付けられています。 取り付けられた光学素子を中央に配置できるように、長い目盛はプレートの中心線上に付けられています。 ページ上部に掲載されている使用例のように、シリンドリカル軸がアームと水平になれば、シリンドリカルレンズを中央に配置しやすくなります。
1.3 mm(0.05インチ)の六角レンチ(付属しません)により、使用可能な4つの#4‑40止めネジを用いてケージプレートを60 mmケージシステム内に組み込むことができます。 右の写真のように、中央の内孔にはSM2内ネジが付いており、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブに対応可能です。 また、Ø12 mmおよびØ12.7 mmポストに取り付けられるよう、プレートにはM4タップ穴も付いています。なお、アームを下げすぎると、付属のポストと下側のアームが接触する恐れがありますのでご注意ください。
当社では、あおり調整(チップ&チルト)が可能な長方形光学素子用キネマティックミラーマウントや、ゴムで覆われたアームの代わりにバネ式クリップを使用して光学素子を保持できる50 mm~50.8 mm角フィルタ用60 mmケージマウントもご用意しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |