ビーム変位用光学素子
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/5952_BeamDisplacement_5.jpg)
- Beam Displacement Modules for Wavelengths from 350 to 5000 nm
- Post-Mountable and FiberBench Versions Available
XYT-C
Post-Mountable Beam Displacement Module
HWXYT-A
FiberBench Beam Displacement Module
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Tweaker_Tilt_Angle_400_2.gif)
Click to Enlarge
UVFSおよびCaF2微調整モジュールのビーム変位量を入射角毎に算出
特長
- サブミクロン精度のビーム変位
- ポスト取付け型とFiberBench取付け型
- 5種類のARコーティング:
- A (350~700 nm)
- B (650~1050 nm)
- C (1050~1620 nm)
- D (1650~3000 nm)
- E (2000~5000 nm)
この微調整モジュールは、光学システム内でビームを変位させることができます。当社ではポスト取付け型のフリースペース用微調整モジュールと共に FiberBench取付け型の微調整モジュールをご提供しています。いずれの製品にもARコーティング付きの平行平面のプレートが付いています。これらのプレートには当社の標準的なA(350 ~ 700 nm)、B(650 ~ 1050 nm)、C(1050 ~ 1620 nm)、D (1650 ~ 3000 nm)、 またはE (2000 ~ 5000 nm) のARコーティングが施されています。仕様の波長範囲における平均反射率は、A、B、Cコーティングでは<0.5%、Dコーティングでは<1.0%、Eコーティングでは<1.25%となっています。 A、B、Cコーティング付きプレートはUV溶融石英(UVFS)製、DおよびEコーティング付きプレートはフッ化カルシウム(CaF2)製となっています。 5種類のコーティングの反射率特性は「グラフ」タブ内をご参照ください。
![Lateral Beam Displacement](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Beam_Displacement_Adjustable_D2-350.gif)
Click to Enlarge
ビームの水平変位量を求める式
![B AR Coating](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Standard_BBARC_B_Graph_400.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、最適な性能を発揮する既定の波長範囲650~1050 nmを示しています。領域以外の性能についてはロット毎に異なり、この範囲外での性能は保証されていません。
![A AR Coating](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Standard_BBARC_A_Graph_400.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、最適な性能を発揮する既定の波長範囲350~700 nmを示しています。領域以外の性能についてはロット毎に異なり、この範囲外での性能は保証されていません。
![B AR Coating](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiberbench_Tweakers_D_Coating_400.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、最適な性能を発揮する既定の波長範囲1.65~3.0 µmを示しています。領域以外の性能についてはロット毎に異なり、この範囲外での性能は保証されていません。
![C AR Coating](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Standard_BBARC_C_Graph_1620_400.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、最適な性能を発揮する既定の波長範囲1050~1620 nmを示しています。領域以外の性能についてはロット毎に異なり、この範囲外での性能は保証されていません。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け部分は、最適な性能を発揮する既定の波長範囲2.0~5.0 µmを示しています。領域以外の性能についてはロット毎に異なり、この範囲外での性能は保証されていません。
Posted Comments: | |
Wonjun Choi
 (posted 2021-12-27 22:53:03.543) I think the displacement versus angle graph in this beam displacement optics overview is wrong. I think the slope should gradually increase slightly. cdolbashian
 (posted 2022-01-05 05:07:29.0) Thank you for reaching out to us and finding this webpage error. We are in the process of correcting this, and it should be updated shortly. Thank you again for finding this error! david.szwer
 (posted 2016-06-20 15:12:09.19) We currently use microscope slides for beam displacement. Your plate would be better for us because it is more compact, and AR-coated. However, we need precise rotations around a vertical axis, rather than manual tweaking on a ball joint. Are these glass plates available by themselves, please, so that we can use our own rotation mounts? Either unmounted or mounted (e.g. epoxied to the top of a 1/2" post) would be good. besembeson
 (posted 2016-06-22 09:14:15.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We can provide this component to you. I will contact you. ori.henderson-sapir
 (posted 2013-05-07 08:19:33.53) It would make much more sense if it was mounted on an adapter plate for a horizontal kinematic mount.
this way, fine adjustment would not depend on the "dexterity of the user"
Sincerely
Ori cdaly
 (posted 2013-05-09 16:26:00.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. The design was intended to be easy to use and at a low cost to the customer. If more precision movement is necessary, I think the best solution would be to use a 1" window with our gimbal mount GMB1 for +/- 15 degrees of micrometer driven adjustment. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 50°調整コーンと3箇所の90°ポジション
- サブミクロン精度のフリースペースビームステアリング
- ポスト取付けおよび固定可能
- ARコーティング:
- A (350~700 nm)
- B (650~1050 nm)
- C (1050~1620 nm)
- 推奨の最大ビーム径: 4 mm
このポスト取付型光軸微調整モジュールは、ポスト用関節式マウントTRB1/Mに取り付けられた精密研磨されたARコーティング付き平行平板プレートとソケットアダプタから構成されます。 素子を自在に動かすことができるので、迅速かつ正確にビームを変位させることができます。50°調整コーンと3箇所の90°ポジションで固定が可能です。 また、10 µm単位でお好みの位置に手動調整できます。 底面のM4タップ穴を利用して Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストへ取付ける際は、放射状に配置された3つの固定ネジでボールとソケットを位置固定しますが、このネジは精密アライメントを行うためのテンションアジャスタの機能も果たしています。 固定時のビームのシフトは±2 µmとなります。 このモジュールは、水平および垂直方向へのフリースペースビームステアリングや、光システムの光軸ズレの補正に適しています。 モジュールには六角レンチが付属します。
ARコーティング付き平行平板プレートは、仕様の波長範囲において<0.5%の平均反射率となっています。 プレートのARコーティングは、当社の標準的なA(350~700 nm)、B(650~1050 nm)、C(1050~1620 nm)のいずれかが施されています。 5種類のコーティングの反射率は「グラフ」タブ内をご参照ください。光学素子へのARコーティングの性能は入射角が30°以上になると低下します。光学コーティング性能についての一般的な情報は光学コーティングのページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Beam_Displacement_FiberBench_D1-150.jpg)
- FiberBenchシステム内でのビームのステアリングまたはオフセット修正用
- サブミリメートルの精度で垂直および水平方向にビームを変位
- 5種類のARコーティングe:
- A (350 ~ 700 nm)
- B (650 ~ 1050 nm)
- C (1050 ~ 1620 nm)
- D (1650 ~ 3000 nm)
- E (2000 ~ 5000 nm)
- 0~20 dBの範囲を約0.5 dB刻みで可変減衰
FiberBenchシステム用のXY微調整モジュールは、精密研磨とARコーティングが施された平行平板プレートとそれを載せる磁性ボール、およびそれらを360°回転させるためのソケットから構成されています。このモジュールにより、ビームを光軸に対して平行に、迅速かつ正確に変位させることが可能になります。手先の器用さにもよりますが、約10 µm単位で数百µmにわたり光線位置を補正することが可能です。厚さ2.5 mmのプレートは、ほぼ全ての方向に回転させたり傾けたりすることができます。その結果、上の「概要」タブにあるように、ビームを光軸に対して平行に最大500 μm変位させることができます。ただし、光学素子のARコーティングの性能は入射角が30°以上になると低下します。 光学コーティングの性能に関する一般的な情報は「光学コーティング」のページをご覧ください。
Item # | AR Coating Range | Ravg over AR Coating Range | Substrate |
---|---|---|---|
HWXYT-A | 350 - 700 nm | <0.5% | UV Fused Silica |
HWXYT-B | 650 - 1050 nm | <0.5% | UV Fused Silica |
HWXYT-C | 1050 - 1620 nm | <0.5% | UV Fused Silica |
HWXYT-D | 1650 - 3000 nm | <1.0% | CaF2 |
HWXYT-E | 2000 - 5000 nm | <1.25% | CaF2 |