Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用ホルダー


  • Hold Ø1" (Ø25 mm) RS Pillar Posts
  • Flexure Design Provides Stability
  • Bottom-Located Tapped Hole or Pedestal Base

Rear Flexure
Locking Mechanism

RSH1.5

RSHT3

RSH4

RSHT2

RSHT1.5 Post Holder on a BA2 Base

Bottom-Located Tap

Pedestal Base

Related Items


Please Wait

上から見たØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用ホルダ。フレクシャーロック機構とリリーフカットが示されています。

特長

  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用フレクシャーロック機構付きポストホルダ(当社のØ25 mmポストに使用可能)
    • 底部に取付け用M6タップ穴
    • クランプフォークPF85BPF125BPF175Bが適用可能な台座ベース
  • 長さ: 38.1 mm(1.5インチ)、50.8 mm(2インチ)、76.2 mm(3インチ)、101.6 mm(4インチ)
  • ミリ規格とインチ規格をご用意

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用ホルダは、光学部品を取り付ける際に安定性と高さ調整機能が求められる用途に適しています。ポスト用ホルダは様々な長さでご提供している当社のステンレススチール製Ø25 mmポストにお使いいただける設計です。こちらのポストホルダは光学テーブルに直接ねじ込んで取り付けるピラーポストやクランプフォークで固定する台座付きポストと同じレベルの安定性が備わっています。長さのあるポストを使用する場合には、長めのポストホルダを使用することで優れた安定性が得られます。詳細な情報と様々な取付方法を比較した実験結果については「安定性」のタブをご覧ください。

ポストホルダはフレクシャ設計により、クランプ機構内のポストを支えています。クランプ機構はM4キャップスクリュと3 mm六角レンチで固定されます。固定された時には、方形の溝がポストと2本の線で接触し、クランプ力が最大となります。ポストホルダRSHTシリーズのベースの底面にはM6タップ穴の差し込み口があります。これによりBA2/Mなどの当社のポストホルダーベースがご使用いただけます。このポストホルダはポストが貫通しない設計になっており、ポストはテーブル表面から6.1 mm以上の位置に設置されることになります。一方でポストホルダRSHシリーズには台座が付いていて、クランプフォークPF85BPF125BまたはPF175Bを用いることによりブレッドボードや光学テーブルに簡単に固定することができます。こちらのポストホルダの中心の内孔はベースまで貫通しているため、Ø25 mmポストはポストホルダを通って光学テーブル表面に接触し、最も低いビーム高を得ることが可能です。

当社ではクランプフォークなしでØ25 mm~Ø25.4 mmポストを光学テーブルに取り付けるポスト用マウントもご用意しております。

Stability Test Setup
Click to Enlarge

安定性試験用装置

RSHシリーズフレクシャー機構付きポストホルダに取り付けられたØ1インチポストの安定性を、ブレッドボードに直接取り付けられたポストと、ブレッドボードにクランプで固定された台座付きポストの安定性と比較しました。実験には、ポストRS6をRSHシリーズポストホルダに保持し、ポストホルダをクランプフォークPF175でブレッドボードに固定しました。2インチ(50.8 mm)のモーメントアームがポストに取り付けられ、アームの先端に様々な荷重をかけました。モーメントアームへの荷重を変えながら、ポストのたわみをダイヤルインジケータで測定しました。実験はその後、ブレッドボードに直接取り付けられたポストと、クランプフォークでブレッドボードに固定された台座付きポストでも繰り返されました。結果は下のグラフでご覧いただけます。 

RSH Deflection
Click to Enlarge

実験結果:取付方法が異なるØ1インチポストに様々な荷重をかけた
ときのたわみ

この結果は、測定確度内でRSHシリーズのポストホルダがほかのポストの取付方法と同様に安定性があることを示しています。しかし、長さの短いポストホルダを長めのポストに使用する場合、安定性が低下する場合があります。安定性が低下しないよう、当社では長いポストには長いポストホルダの使用を推奨いたします。


Posted Comments:
Anton Ryzhov  (posted 2021-05-01 13:51:31.373)
What is the height (thickness) of the bottom? I don't see this measure in the drawing.
YLohia  (posted 2021-05-03 01:40:09.0)
Hello, the thickness of the bottom of the RSHTx series is 6.35 mm.
user  (posted 2020-01-29 19:04:41.303)
Are the metric post holders intended to have a looser fit with the pillar post, compared to the imperial post holders? For example RSHT2/M post holder (25.5mm ID) with RS50P4/M pillar post (25.0mm OD) has 0.5mm diametral clearance; while RSHT2 post holder (25.5mm ID) with RS2P8 pillar post (25.4mm OD) has only 0.1mm diametral clearance. Wondering if I should use the imperial series instead of the metric series if I want a closer fit.
llamb  (posted 2020-01-31 10:24:38.0)
Thank you for your feedback. Besides height and bottom tap differences, both metric and imperial post holders are manufactured in the same way to save on production costs, and would both work for clamping onto Ø25 mm and Ø1" posts. You are correct regarding clearances, so if there is no strict concern regarding overall height or mounting taps, then using imperial posts would indeed give you a tighter fit.
cvoth  (posted 2015-04-08 10:30:48.79)
I also agree. I need a tapped 1/4-20 hole on the bottom.
jlow  (posted 2015-04-14 10:24:01.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for the feedback. I have forwarded this request to the product engineer and we will look into this.
yan.jiang2  (posted 2015-01-14 17:09:25.27)
I agree with david.thompson. I also want to have an adjustable height 1" post. These would be great if there was a tapped 1/4-20 hole on the bottom.
cdaly  (posted 2015-01-20 03:27:35.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. We will look into the possibility of adding this feature to the post holders.
david.thompson  (posted 2014-06-25 15:50:19.343)
these post holders lack the 1/4-20 tap on the bottom that would enable them to be mounted to base plates. I just ordered one to support an optical isolator. I am disappointed because I would like to mount it to a base plate, so that if we move it around it will be more stable. Forks are great for tight places, but bad for balance when storing or temporarily moving things. I wish that this mount had both options. You buy these for stability. But if you risk something tipping over when it is untightened and bumped that's not a great tradeoff...THanks
cdaly  (posted 2014-08-06 05:16:32.0)
Response from Chris at Thorlabs: Would it be possible instead to use ether the BA2F(/M) or RB2(/M) clamp with your 1" diameter posts? These are generally pretty stable and can eliminate the need for the post holder and clamping fork all together if the post is reasonably close to the required height.
sharrell  (posted 2012-06-21 13:54:00.0)
Response from Sean at Thorlabs to Last Two Posters: Thank you for your feedback on our new Ø1" Post Holders! We have indeed updated the graph on the "Stability" Tab. The original version showed two sets of data using the new post holders: a 6" long post in a 2" long post holder, and a 6" long post in a 1.5" long post holder. We do not recommend using such a short post holder for this length of post, and it was our hope that this would be clear from the plot. Based on your comment, we decided to show only recommended mounting options in the plot. In addition, we are reviewing the text on this tab to be sure that the test parameters and the recommended mounting options are clear.
user  (posted 2012-06-21 13:16:42.0)
Much better now.
Saleau  (posted 2012-06-21 04:03:03.0)
Your deflection graph is strange. If I believe it then I should not buy this post holder since the usual mounting is better. Do you not wish to sell these?
Back to Top

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用ホルダ、タップ穴付き


Click to Enlarge

ポストホルダRSHT2(/M)を底面側から見た図
  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用フレクシャーロック機構付きポストホルダ
  • 底部に直接取付け用M6タップ穴
  • 長さ: 38 mm、50 mm、75 mm、100 mm

ポストホルダRSHTシリーズのベースの底面にはM6タップ穴の差し込み口があります。 このポストホルダは、BA2/Mなど当社の標準のポストホルダーベースとお使いいただけます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSHT1.5 Support Documentation
RSHT1.5Customer Inspired! Ø1インチポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、1/4”-20タップ穴付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
¥5,006
7-10 Days
RSHT2 Support Documentation
RSHT2Customer Inspired! Ø1インチポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
¥5,006
7-10 Days
RSHT3 Support Documentation
RSHT3Customer Inspired! Ø1インチポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
¥5,657
7-10 Days
RSHT4 Support Documentation
RSHT4Customer Inspired! Ø1インチポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ(インチ規格)
¥7,325
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSHT1.5/M Support Documentation
RSHT1.5/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、M6タップ穴付き、長さ38 mm(ミリ規格)
¥5,006
Today
RSHT2/M Support Documentation
RSHT2/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
¥5,006
Today
RSHT3/M Support Documentation
RSHT3/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
¥5,657
Today
RSHT4/M Support Documentation
RSHT4/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、M6タップ穴付き、長さ100 mm(ミリ規格)
¥7,325
Today
Back to Top

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用ホルダ、台座付き

  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポスト用フレクシャーロック機構付きポストホルダ
  • 台座はクランプフォークPF85BPF125BまたはPF175Bを使用(別売り、下記参照)
  • ポストはポストホルダを貫通して最も低いビーム高を得ることが可能
  • 長さ:38 mm、50 mm、75 mm、100 mm

ポストホルダRSHシリーズには台座が付いていて、クランプフォークPF85BPF125BまたはPF175B(別売り、下記参照)を用いることによりブレッドボードや光学テーブルに簡単に固定することができます。 ポストホルダの中心の内孔がベースまで貫通しているため、Ø25 mm~Ø25.4 mmポストはポストホルダを貫通することができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSH1.5 Support Documentation
RSH1.5Customer Inspired! Ø1インチポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、台座付き、長さ1.5インチ(インチ規格)
¥5,006
7-10 Days
RSH2 Support Documentation
RSH2Customer Inspired! Ø1インチポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、台座付き、長さ2インチ(インチ規格)
¥5,006
7-10 Days
RSH3 Support Documentation
RSH3Customer Inspired! Ø1インチポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、台座付き、長さ3インチ(インチ規格)
¥5,657
7-10 Days
RSH4 Support Documentation
RSH4Customer Inspired! Ø1インチポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、台座付き、長さ4インチ(インチ規格)
¥7,325
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSH1.5/M Support Documentation
RSH1.5/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、台座付き、長さ38 mm(ミリ規格)
¥5,006
Today
RSH2/M Support Documentation
RSH2/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、台座付き、長さ50 mm(ミリ規格)
¥5,006
Today
RSH3/M Support Documentation
RSH3/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、台座付き、長さ75 mm(ミリ規格)
¥5,657
Today
RSH4/M Support Documentation
RSH4/MCustomer Inspired! Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用ホルダ、フレクシャーロック機構、台座付き、長さ100 mm(ミリ規格)
¥7,325
Today
Back to Top

クランプフォーク

クランプフォークPF85B、PF125B、PF175Bは、高さ調整機能付きポストBLP01/Mをあらゆるブレッドボードや光学テーブルに取り付け可能にします。クランプフォークは、テーブルとの間に安定した3点接触を実現します。ポストアセンブリの位置決めが柔軟に行えるよう、当社では3種類のサイズをご用意しております。PF85Bのザグリ穴スロットの長さは21.6 mm、PF125Bは31.8 mm、PF175Bは53.8 mmです。

クランプフォークを過度に締めすぎると光学テーブルの表面が変形し、コンポーネントのミスアライメントやクランプフォークの不安定化の原因になりますのでご注意ください。

これらのクランプフォークは5個入りでもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PF85B Support Documentation
PF85Bクランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット21.6 mm(ミリ&インチ規格共用)
¥1,770
Today
PF85B-P5 Support Documentation
PF85B-P5クランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット21.6 mm、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥8,110
7-10 Days
PF125B Support Documentation
PF125Bクランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット31.8 mm(ミリ&インチ規格共用)
¥2,213
Today
PF125B-P5 Support Documentation
PF125B-P5クランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット31.8 mm、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥10,322
7-10 Days
PF175B Support Documentation
PF175BCustomer Inspired! クランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット53.8 mm(ミリ&インチ規格共用)
¥2,507
Today
PF175B-P5 Support Documentation
PF175B-P5Customer Inspired! クランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット53.8 mm、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥11,796
Today