Ø25 mmポスト用V字クランプ型マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14153_1inVMountClamp_2.jpg)
- Mounts can Hold Ø0.03" to Ø1.19" (Ø0.8 mm to Ø30.3 mm) Cylindrical Components
- Optional PM4(/M) Clamping Arm Increases Max Diameter to 1.88" (47.7 mm)
- Ideal for Mounting SM05 and SM1 Lens Tubes
- Adjustable Height Collar Also Available
C1012
±10° Manual Pitch Adjustment
Application Idea
A C1012 V-Mount Using the Included PM3 Clamping Arm to Secure a SM05L20C Ø1/2" Lens Tube
C1013
Kinematic with ±2.0° Pitch & Yaw
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Ø1" (Ø25.0 mm) Post Accessories |
---|
Construction Accessories |
V-Mounts |
Vertical Mounting Clamps |
Horizontal Mounting Bracket |
Ø25 mmポスト用V字クランプ型マウントは、円筒形コンポーネントを当社のØ25.0 mmポストに取付けられるように設計されています。ポストクランプ部は付属のハンドルでフレクシャークランプ機構を操作して固定します。V字クランプ型マウントではV溝に沿って2本の接触線が形成され、付属のクランプアームPM3/Mによって3番目の接触点が上部に作られます。
マウントC1012/MとC1013/Mは、付属のクランプアームPM3/Mを使用してØ0.8 mm~Ø30.8 mmの円筒形部品を保持できます。またクランプアームPM4/M(付属しておりません)を使用すると、Ø47.7 mmまでの円筒形部品を保持できます。マウントC1012/Mのピッチ角は±10°の範囲で粗調整が可能です。 キネマティックマウントC1013/Mには、±2°のピッチ&ヨー調整が可能な2つの調整ネジが付いています。
こちらのマウントにはポストに固定するための簡単脱着ハンドルが付いています。ハンドルにはM6 x 1.0ネジ付きスタッドが付いており、ハンドルを回転させるだけでネジが噛み合います。内部の機構により、スタッドを回転させずにハンドルの回転位置を調整することができます。同じ簡単脱着ハンドルは別途単体でもご用意しております(型番C10QR/M)。
高さ調整カラーRSHA/M(別売り、下記参照)も位置決めの制御に使用できます。RSHA/Mは、垂直方向に最大5.1 mmの調整が行えるアジャスタです。高さ調整リングの1回転あたりの移動量は0.64 mmで、Ø25.0 mmポストに取付けることができます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Hene Post Mounting V-Clamps](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/C1012_TappedHoles-300.gif)
Click to Enlarge
C1012(/M)の取付穴
- 付属のクランプアームPM3/Mで円筒形部品を固定
- 中央のクランプアームを使用した場合(右の図参照):Ø0.8 mm~Ø24.0 mmまで
- 外側に取り付けたクランプアームを使用した場合:Ø9.8 mm~Ø30.3 mmまで
- Ø28.1 mm~Ø47.7 mmの円筒形部品を保持するにはクランプアームPM4/M(別売り、下記参照)をご使用ください。
- 付属の簡単脱着ハンドルでØ25 mmポストに簡単装着
- ±10°のピッチ粗調整範囲
V字クランプ型マウントC1012/Mは円筒形部品をØ25 mmポストに取り付けるのにお使いいただけます。部品固定用にクランプアームPM3/Mが1個付属し、マウントの外側にある3つのM4 x 0.7ネジ穴の1つに取り付けることができます(右の図参照)。中央の取付穴に凹部があるため、クランプにより最小0.8 mmの部品を固定することができます。その両側にも2つの取付穴が付いており、これらのどちらかにPM3/Mを取り付けると、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブなどØ9.8 mm~Ø30.3 mmの部品をクランプに取り付けることができます。V字の反対側にはさらに2つのM4 x 0.7取付穴があり、クランプアームPM4/M(別売り、下記参照)を使用して、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ、HeNe レーザ、半導体レーザーモジュール、高倍率ズームレンズなどのØ47.7 mmまでの円筒形部品を保持することができます。
ピッチ角は、マウントをØ25.0 mmのフレクシャークランプの前面プレートに固定する3.0 mm六角固定ネジを2つ緩めることにより粗調整が可能となります。ネジをプレートのスロットに沿ってスライドさせることで、±10°までのピッチ調整ができます。クランプを任意の角度で固定するには、2つの固定ネジを締め付けます。
こちらのクランプには、ポストに固定するための簡単脱着ハンドルが付いています。ハンドルにはM6 x 1.0ネジ付きスタッドがあり、ハンドルを回転させるだけでポストに取り付けられます。内部の機構により、ハンドルの回転位置を調整することができます。
クランプアームと簡単脱着ハンドルは別途単体でもご用意しております(下記参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Hene Post Mounting V-Clamps](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/C1013_TappedHoles-300.gif)
Click to Enlarge
C1013(/M)の取付け穴
- 付属のクランプアームPM3/Mで円筒形部品を固定
- 中央のクランプアームを使用した場合(右の図参照):Ø0.8 mm~Ø24.0 mmまで
- 外側に取り付けたクランプアームを使用した場合:Ø9.8 mm~Ø30.3 mmまで
- Ø28.1 mm~Ø47.7 mmの円筒形部品を保持する場合は、クランプアームPM4/M(別売り、下記参照)をご使用ください。
- 付属の簡単脱着ハンドルでØ25 mmポストに簡単装着
- 調整ネジで±2°のピッチ&ヨー調整が可能
V字クランプ型マウントC1013/Mは円筒形部品をØ25 mmポストに取り付けるのにお使いいただけます。部品固定用にクランプアームPM3/Mが1個付属し、マウントの外側にある3つのM4 x 0.7ネジ穴の1つに取り付けることができます(右の図参照)。中央の取付穴に凹部があるため、クランプにより最小0.8 mmの部品を固定することができます。その両側にも2つの取付穴が付いており、これらのどちらかにPM3/Mを取り付けると、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブなどØ9.8 mm~Ø30.3 mmの部品をクランプに取り付けることができます。V字の反対側にはさらに2つのM4 x 0.7取付穴があり、クランプアームPM4/M(別売り、下記参照)を使用して、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ、HeNe レーザ、半導体レーザーモジュール、高倍率ズームレンズなどのØ47.7 mmまでの円筒形部品を保持することができます。
マウント側面にある2つのØ14.7 mmアジャスタにより±2°のピッチ&ヨー調整が可能です。各アジャスタの隣にある固定ネジ(2.0 mm六角)でアジャスタを固定し、偶発的な動きを防止することができます。
こちらのマウントには、ポストに固定するための簡単脱着ハンドルが付いています。ハンドルにはM6ネジ付きスタッドが付いており、ハンドルを回転させるだけでネジが嚙み合います。内部の機構により、スタッドを回転させずにハンドルの回転位置を調整することができます。
クランプアームと簡単脱着ハンドルは別途単体でもご用意しております(下記参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- V字型クランプとプラットフォームマウント用のクランプ力
- ポストの上部と下部にM4 x 0.7ネジ付き
- PM3/M:クランプ下の空間最大24.6 mm
- PM4/M:クランプ下の空間最大40.9 mm
当社のクランプアームPM3/MならびにPM4/Mは、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)と2.0 mmの六角レンチで、V字型クランプやプラットフォームマウントに部品や光学素子を固定します。PM3/Mのクランプアーム下の空間は最大24.6 mmで、ポストとナイロンチップ付き止ネジの間の距離は17.5 mmです。PM4/Mのクランプアーム下の空間は最大40.9 mmで、ポストとナイロンチップ付き止ネジの間の距離は29.3 mmです。
すべてのクランプアームはフレクシャ機構でポストに保持されますが、これらは2 mmのボール(六角)ドライバや六角レンチを使って固定されます。ポストにはトルクを加えてポストを締め付けるときに使用する貫通穴も付いています。詳細については上の画面をご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Handle Item # | Handle Length | Compatible Ø1" (Ø25.0 mm) Post Clamps | |
---|---|---|---|
Item # | Description | ||
C10QR(/M) | 1.44" (36.5 mm) | C1010(/M) | Mounting Clamps |
C1011(/M) C1045(/M) | Vertical Mounting Plates | ||
C1012(/M) | V-Clamp Mounts | ||
C1015(/M) C1019(/M) | Horizontal Mounting Platforms | ||
CH1030(/M) CH1060(/M) | Cage System Clamps |
- ポストクランプの取付位置変更を容易に行える簡単脱着ハンドル
- 長さ36.5 mm
- クランプの固定/固定解除に対する優れた操作性と使用感
- ハンドルは固定ネジを動かさずに回転可能
- M6 x 1.0ネジ
簡単脱着式ハンドルC10QR/Mを用いると、フレクシャー機構によるØ25.0 mmポスト用クランプを簡単にしっかりと固定できます。フレクシャー機構を用いた多くのポスト用クランプでは固定するのにキャップスクリュが用いられますが、その調整にはボール(六角)ドライバが必要です。取り付けた荷重によっては、ボールドライバを使用するのが困難な場合があり、ときには危険な場合さえあります。簡単脱着式ハンドルを用いると、クランプを締めたり緩めたりするトルク量を手で確実に調整できるため、この種の問題を軽減することができます。また、ボールドライバを必要とせずにクランプを素早く固定できるため、組立てや調整に要する時間も短縮できます。
ハンドルはポストクランプのM6固定ネジと簡単に交換することができ、長さ36.5 mmのハンドルを回転させると係合するM6 x 1.0ネジ付きスタッドが付いています。ハンドルを締め付けてクランプをポストに固定すると、内部のラチェット機構により、取り付けたスタッドを動かすのではなく、ハンドルの回転で調整ができます。ハンドルは、外側に引くだけで、取り付けたスタッドから自由になるので、ご希望の回転位置にハンドルを調整することができます。このためハンドルはどの位置からでも操作可能です。
対応するクランプについては簡単脱着ハンドルの製品ページをご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 移動量:1回転につき0.64 mm
- 垂直方向の調整範囲:5.1 mm
- 最大高さ:32.6 mm
- 最小高さ:27.6 mm
- 垂直方向の調整後は付属のスロット付きロッキングリングで固定可能
Ø25.0 mmポスト用高さ調整カラーRSHA/Mは、ポストに取り付けられたコンポーネントの高さ調整に便利です。高さ調整用のリングは操作が容易で、1回転につき高さ0.64 mmの微細な調整ができます。 このカラーの上に取り付けられたコンポーネントは、その高さを変えずに自由に回転することができます。
使用するときは、まずカラーをØ25.0 mmポストの上から取付け、任意の高さで固定します。カラーをポストに固定するときは、フレクシャークランプをM6キャップスクリュで締め付けます。カラーの上にオプトメカニクスを置き、高さ調整リングを回してオプトメカニクスの高さを調整します。調整後の高さは、付属のスロット付きロッキングリングを回してを固定できます。ロッキングリングにはスパナレンチSPW504に適合したスロットが4つ付いています。高さ調整時の摩耗防止用に、カラー上部にはナイロン製リングが付いています。