プレート型ビームスプリッター、25 mm x 36 mm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6265_Beamsplitters_4.jpg)
- Ideal for Reflected Light Microscopy
- Designed for Microscopy Filter Cubes
- Multiple Wavelength Ranges and Beamsplitting Ratios Available
BSW10R
50:50 for 400 - 700 nm
BSW23R
50:50 for 0.9 - 2.6 μm
BSX12R
10:90 for 1.2 - 1.6 μm
BSW11R Mounted in a
CM1-DCH Cage Cube
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Quick Links | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wavelength | Splitting Ratio | ||||
250 - 450 nm | 50:50 | ||||
350 - 1100 nm | 50:50 | ||||
400 - 700 nm | 10:90 | 30:70 | 50:50 | 70:30 | 90:10 |
600 - 1700 nm | 50:50 | ||||
700 - 1100 nm | 10:90 | 30:70 | 50:50 | 70:30 | 90:10 |
0.9 - 2.6 μm | 50:50 | ||||
1.0 - 6.0 µm | 50:50 | ||||
1.2 - 1.6 μm | 10:90 | 30:70 | 50:50 | 70:30 | 90:10 |
![Closeup of Engraving](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Plate_Beamsplitter_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ビームスプリッタ表面には型番が刻印されています。
特長
- 25 mm x 36 mmの長方形のプレート型ビームスプリッタ、当社の顕微鏡フィルターキューブ用に設計
- 250 nm~6.0 µm間で複数の波長範囲をご用意
- 波長範囲によっては、入射角= 45°に対して複数の分岐比(R:T)をご用意
- 厚さ1 mmの基板
反射照明観察法を実施する場合、ビームスプリッタは光源からの光を試料に向けると同時に、試料からの光を透過して像面に送ります。当社のプレート型ビームスプリッタは、UV、可視、近赤外(NIR)、そして中赤外(MIR)域の用途向けに様々な波長ならびに分岐比でご用意しております。
こちらでご紹介している長方形のビームスプリッタのサイズは25 mm x 36 mm x 1 mmで、表面には誘電体ビームスプリッターコーティングが施されています。ビームスプリッタの寸法は顕微鏡で一般的に使用されるダイクロイックミラーと同じなので、当社の顕微鏡フィルターキューブや長方形のフィルターホルダにも対応します。当社では、より広い波長範囲でご使用いただける円形のプレート型ビームスプリッタも豊富に取り揃えています。
プレート型ビームスプリッタの多くはUV溶融石英またはIR溶融石英の基板を使用しており、N-BK7ガラスよりも高い均一性と低い熱膨張率を備えています。さらに、UV溶融石英はUV域で優れた透過率を示し、レーザによって誘起される蛍光も実質的に存在しないため、UV域から近赤外域までの用途にお使いいただけます。なお、1.0~6.0 µmのビームスプリッタは、中赤外域において良好な性能を得るため、フッ化カルシウム(CaF2)製となっています。
また、ゴースト像発生を低減するため、各ビームスプリッタの裏面には、前面に施されているビームスプリッターコーティングと同じ波長範囲用のARコーティングが施されています。ビームスプリッタの裏面にARコーティングを施すと、前面を通って戻る反射光は、コーティングの有効な全波長範囲において平均1%以下に減少します。表面と裏面を区別するため、ビームスプリッタの表面には型番が刻印されています(上の写真参照)。
取付け方法
これらのビームスプリッタを顕微鏡用としてご使用になるお客様向けに、様々なフィルターキューブやマウントをご用意しております。 また、これらのビームスプリッタはキネマティックマウントKM2536に取付けることができます。このマウントは25 mm x 36 mmの長方形光学素子を最小の取付け負荷で固定できるように設計されています。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Plate_beamsplitter_A2-200.gif)
ビームスプリッタを透過する光の概略図。青い矢印は光源から放出された光で、赤い矢印は試料から反射あるいは放出された光です。
Beamsplitter Effect on Light Through a Microscope | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 10:90 | 30:70 | 50:50 | 70:30 | 90:10 |
Light Reflected onto Sample Planea | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% |
Light Transmitted onto Image Planea | 9% | 21% | 25% | 21% | 9% |
顕微鏡内でのビームの分岐
ビームスプリッタは入射ビームを反射ビームと透過ビームの2つに分離します。分岐比はビームが反射する割合と透過する割合を示します(反射:透過)。顕微鏡内でビームスプリッタは2つの用途に使用されます。1つは光源からの入射光を像面に向けて反射することで、もう1つは試料からの光を透過して像面に送ることです。そのため、ビームスプリッタは両方のビームに対して45°の位置に設置されます(右の図をご覧ください)。ビームスプリッタのほかに、通常直交した2つの直線偏光子を用いて不要な光によるノイズを低減させます(「概要」タブをご覧ください)。イメージングの要件によっては50:50の分岐比以外が望ましい場合もあります。
顕微鏡内でのビームスプリッタの機能をご理解いただくために、上の表では試料面に向けられる入射光の比率と、像面に向けられる入射光の比率を分岐比毎に計算しました。この分岐比の計算はビームスプリッタをお選びになる際の参考としてのみにご利用ください。完全な反射を想定しており、透過損失、試料の屈折率の影響、あるいは偏光素子による損失などは含まれておりません。また、分岐比も入射波長によって変化します。波長毎の反射率ならびに透過率データもご確認ください。
Posted Comments: | |
Yanan Ge
 (posted 2023-11-20 11:26:48.887) Can you cut it to a certain size? If possible, how long will the delivery time be? ksosnowski
 (posted 2023-12-04 06:01:56.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom products can be requested by emailing techsales@thorlabs.com or by using the red "Request Quote" button above. We will discuss the possibility of offering this customization directly. Kimi Huang
 (posted 2022-04-08 16:03:55.33) What is the Parallelism of BSW26R two surface? cdolbashian
 (posted 2022-04-13 11:25:01.0) Thank you for reaching out to us Kimi. The parallelism for the surfaces of the BSW26R is specced at <3 arcmin. Simon Yang
 (posted 2021-07-06 12:13:57.477) Hi :
We are interested in the product BSW26R,
there are some gaps in the specifications,
can you modify the gap
the BSW26R spec is 25 mm x 36 mm, t = 1 mm
What we need is Ø1" t = 1 mm
Simon YLohia
 (posted 2021-07-07 02:58:40.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom products can be requested by emailing techsales@thorlabs.com or by using the red "Request Quote" button above. We will discuss the possibility of offering this customization directly. user
 (posted 2021-03-28 03:34:27.36) Hi, I would like to combine two beams with a 50/50 beamsplitter because no dichroic mirror would work. Can the incident light enter surface 2 (not the beamsplitting surface) first and how much light would be reflected in this case? Thank you YLohia
 (posted 2021-03-30 10:53:03.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Yes, beamsplitters can be used for beam-combination applications. The reflectance will depend on the wavelength used. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | BSW20R | |
---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 50:50 | |
Coating on Surface 1a | 250 - 450 nm Beamsplitting Coating for 45° AOI | |
Coating on Surface 2 | 250 - 450 nm Antireflection Coating (Ravg <1%) | |
Size (L x H) | 36.0 mm x 25.0 mm | |
Thickness | 1.0 mm | |
Dimensional Tolerance | ±0.1 mm | |
Substrate | UV Fused Silica | |
Clear Aperture | >22.5 mm x 32.4 mm | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |
Transmitted Wavefront Error | λ/4 @ 633 nm Over the Clear Aperture | |
Overall Performance | Unpolarized Light | Tabs = 50 ± 12%, Rabs = 50 ± 12%, Tabs + Rabs > 99% |
Polarization Relationship | |Ts-Tp| <40%, and |Rs-Rp| <40% | |
Transmission Plot | ||
Reflectance Plot | ||
Raw Transmission and Reflectance Data | Raw Data |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | BSW26R | |
---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 50:50 | |
Coating on Surface 1a | 350 - 1100 nm Beamsplitting Coating for 45° AOI | |
Coating on Surface 2 | 350 - 1100 nm Antireflection Coating (Ravg < 2%) | |
Size (L x H) | 36.0 mm x 25.0 mm | |
Thickness | 1.0 mm | |
Dimensional Tolerance | ±0.1 mm | |
Substrate | UV Fused Silica | |
Clear Aperture | > 22.5 mm x 32.4 mm | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |
Transmitted Wavefront Error | λ/2 @ 633 nm Over the Clear Aperture | |
Overall Performance | Unpolarized Light | Tabs = 50 ± 12%, Rabs = 50 ± 12%, Tabs + Rabs > 99% |
Polarization Relationship | |Ts-Tp| < 40%, and |Rs-Rp| < 40% | |
Transmission Plot | ||
Reflectance Plot | ||
Raw Transmission and Reflectance Data | Raw Data |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | BSN10R | BSS10R | BSW10R | BST10R | BSX10R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 10:90 | 30:70 | 50:50 | 70:30 | 90:10 | |
Coating on Surface 1a | 400 - 700 nm Beamsplitting Coating for 45° AOI | |||||
Coating on Surface 2 | 400 - 700 nm Antireflection Coating (Ravg < 1%) | |||||
Size (L x H) | 36.0 mm x 25.0 mm | |||||
Thickness | 1.0 mm | |||||
Thickness Tolerance | ±0.1 mm | |||||
Substrate | Uv Fused Silica | |||||
Clear Aperture | > 22.5 mm x 32.4 mm | |||||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||||
Transmitted Wavefront Error | λ/4 @ 633 nm | |||||
Overall Performance | Unpolarized Light | Tabs = 90 ± 8% Rabs = 10 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 70 ± 8% Rabs = 30 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 50 ± 8% Rabs = 50 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 30 ± 8% Rabs = 70 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 10 ± 8% Rabs = 90 ± 8% Tabs+Rabs > 99% |
Polarization Relationship | |Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35% | |||||
Transmission Plot | ||||||
Reflectance Plot | ||||||
Raw Transmission and Reflectance Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | BSW29R | |
---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 50:50 | |
Coating on Surface 1a | 600 - 1700 nm Beamsplitting Coating for 45° AOI | |
Coating on Surface 2 | 600 - 1700 nm Antireflection Coating (Ravg < 1.5%) | |
Size (L x H) | 36.0 mm x 25.0 mm | |
Thickness | 1.0 mm | |
Dimensional Tolerance | ±0.1 mm | |
Substrate | UV Fused Silica | |
Clear Aperture | >22.5 mm x 32.4 mm | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |
Transmitted Wavefront Error | λ/2 @ 633 nm Over the Clear Aperture | |
Overall Performance | Unpolarized Light | Tabs = 50 ± 10%, Rabs = 50 ± 10%, Tabs + Rabs > 99% |
Polarization Relationship | |Ts-Tp| < 40%, and |Rs-Rp| < 40% | |
Transmission Plot | ||
Reflectance Plot | ||
Raw Transmission and Reflectance Data | Raw Data |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | BSN11R | BSS11R | BSW11R | BST11R | BSX11R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 10:90 | 30:70 | 50:50 | 70:30 | 90:10 | |
Coating on Surface 1a | 700 - 1100 nm Beamsplitting Coating for 45° AOI | |||||
Coating on Surface 2 | 700 - 1100 nm Antireflection Coating (Ravg < 1%) | |||||
Size (L x H) | 36.0 mm x 25.0 mm | |||||
Thickness | 1.0 mm | |||||
Thickness Tolerance | ±0.1 mm | |||||
Substrate | UV Fused Silica | |||||
Clear Aperture | > 22.5 mm x 32.4 mm | |||||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||||
Transmitted Wavefront Error | λ/4 @ 633 nm | |||||
Overall Performance | Unpolarized Light | Tabs = 90 ± 8% Rabs = 10 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 70 ± 8% Rabs = 30 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 50 ± 8% Rabs = 50 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 30 ± 8% Rabs = 70 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 10 ± 8% Rabs = 90 ± 8% Tabs+Rabs > 99% |
Polarization Relationship | |Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35% | |||||
Transmission Plot | ||||||
Reflectance Plot | ||||||
Raw Transmission and Reflectance Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | BSW23R | |
---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 50:50 | |
Coating on Surface 1a | 0.9 - 2.6 μm Beamsplitting Coating for 45° AOI | |
Coating on Surface 2 | 0.9 - 2.6 μm Antireflection Coating (Ravg < 1.5%) | |
Size (L x H) | 36.0 mm x 25.0 mm | |
Thickness | 1.0 mm | |
Dimensional Tolerance | ±0.1 mm | |
Substrate | IR Fused Silica | |
Clear Aperture | > 22.5 mm x 32.4 mm | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |
Transmitted Wavefront Error | λ/2 @ 633 nm Over the Clear Aperture | |
Overall Performance | Unpolarized Light | Tabs = 50 ± 10%, Rabs = 50 ± 10%, Tabs + Rabs > 99% |
Polarization Relationship | |Ts-Tp| < 40%, and |Rs-Rp| < 40% | |
Transmission Plot | ||
Reflectance Plot | ||
Raw Transmission and Reflectance Data | Raw Data |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | BSW511R | |
---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 50:50 | |
Coating on Surface 1 | 1 - 6 μm Beamsplitting Coating for 45° AOI | |
Coating on Surface 2 | None | |
Size (L x H) | 36.0 mm x 25.0 mm | |
Thickness | 1.0 mm | |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm | |
Substrate | Calcium Fluoride | |
Clear Aperture | >22.5 mm x 32.4 mm | |
Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig | |
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over the Clear Aperture | |
Overall Performance | Unpolarized Light | Tabs = 50 ± 20%, Rabs = 50 ± 20%, Tabs + Rabs > 95% |
Polarization Relationship | |Ts-Tp| < 35%, and |Rs-Rp| < 35% | |
Transmission Plot | ||
Reflectance Plot | ||
Raw Transmission and Reflectance Data | Raw Data |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | BSN12R | BSS12R | BSW12R | BST12R | BSX12R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Split Ratio (Reflected:Transmitted) | 10:90 | 30:70 | 50:50 | 70:30 | 90:10 | |
Coating on Surface 1a | 1.2 - 1.6 μm Beamsplitting Coating for 45° AOI | |||||
Coating on Surface 2 | 1.2 - 1.6 μm Antireflection Coating (Ravg < 1%) | |||||
Size (L x H) | 36.0 mm x 25.0 mm | |||||
Thickness | 1.0 mm | |||||
Thickness Tolerance | ±0.1 mm | |||||
Substrate | UV Fused Silica | |||||
Clear Aperture | > 22.5 mm x 32.4 mm | |||||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||||
Transmitted Wavefront Error | λ/4 @ 633 nm | |||||
Overall Performance | Unpolarized Light | Tabs = 90 ± 8% Rabs = 10 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 70±8% Rabs = 30±8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 50 ± 8% Rabs = 50 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 30 ± 8% Rabs = 70 ± 8% Tabs+Rabs > 99% | Tabs = 10 ± 8% Rabs = 90 ± 8% Tabs+Rabs > 99% |
Polarization Relationship | |Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35% | |Ts - Tp| < 15% and |Rs - Rp| < 15% | |Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35% | |||
Transmission Plot | ||||||
Reflectance Plot | ||||||
Raw Transmission and Reflectance Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data |