ソルボセイン除振シートおよび除振脚


  • Isolate Vibrations Created from Equipment and Acoustic Sources
  • Useful for Uneven Surfaces

Sorbothane
Sheets

SB12A

 1/8" (3.2 mm) Thick

SB12B

SB12C

 1/4" (6.4 mm) Thick

 1/2" (12.7 mm) Thick

Application Idea

AV4 Sorbothane Feet Supporting an Aluminum Breadboard

AV4

1/4"-20 Tapped
Vibration Absorbing Feet

Related Items


Please Wait

特長

当社のソルボセイン取付脚とソルボセインシートは、物理的振動や音響による振動の影響を大きく抑えることができます。ソルボセイン取付脚は、M6内ネジ付きまたは粘着式取付け面付きで、テスト装置のベースやブレッドボードに取り付けられます。多目的にお使いいただけるよう、厚みが3.2 mm、6.4 mm、または12.7 mmの305 mm x 305 mmのシートをご用意しております。シートは用途に合わせて、切り取って使うことができます。

適切なソルボセイン除振脚、シートの選択には、「除振脚セレクションガイド」ならびに「シート切断ガイド」をご参照ください。

適切なソルボセイン除振脚の選択

下記の例は、荷重、固有振動数などの特定の条件に合わせて適切なソルボセイン除振脚(丸型)がお選びいただける手順を詳しくご紹介しています。その下は当社の除振脚で得られる除振量を表したグラフです。特定の要件に関するご相談は、当社までお問い合わせください。

  • ブレッドボードの質量(mb):20 kg
  • マウント付き光学素子、ポスト、ネジ類、ステージの合計質量(me):4.5 kg
  • 除振脚数(n):4本
  • 固有振動数:Unknown

丸型のソルボセイン除振脚の除振性能グラフは(下記参照)、除振脚毎の荷重(m)をkg単位で表し、以下の計算式を用いて求めています。

上記数値で計算すると除振脚毎の荷重は6.1 kgです。この値を下の丸型除振脚の性能グラフから探しだします。除振脚毎の荷重が最大荷重を超えるソルボセイン脚は用途に適しません。固有振動数が不明のため、最小のカットオン周波数で効果的に除振する除振脚の使用をお勧めします。

こちらの例では、AV4/MまたはAV5/Mが条件を満たしています。Ø27 mmの除振脚AV4/Mは、低い周波数でより良い除振性能を発揮しますが、重さが推奨の耐荷重を超える恐れがあります。当社のØ38.1 mm除振脚AV5/Mは、低い周波数でAV4/Mよりも除振性能が低くなっていますが、耐荷重の範囲内に収まっているのでより適しているかもしれません。

ソルボセイン除振シートを選択される場合、「シート切断ガイド」のタブに記載したように適切なサイズに切断する必要があります。荷重6.1 kgの場合、厚さ12.7 mmのシートを38.1 mm x 12.7 mmに切断すると良い除振性能が得られます。


ソルボセイン除振脚性能グラフ

Sorbothane Feet Isolation
Click to Enlarge

上のグラフは、ソルボセイン除振脚AV3 1個あたりの除振効率を表しています。最大耐荷重2.7 kg以上で使用しないでください。これ以上の重さでは振動を減衰させるのではなく、増幅させてしまいます。
Sorbothane Feet Isolation
Click to Enlarge

上のグラフは、ソルボセイン除振脚AV4(/M) 1個あたりの除振効率を表しています。最大耐荷重6.4 kg以上で使用しないでください。これ以上の重さでは振動を減衰させるのではなく、増幅させてしまいます。
Sorbothane Feet Isolation
Click to Enlarge

上のグラフは、ソルボセイン除振脚AV5(/M) 1個あたりの除振効率を表しています。最大耐荷重15 kg以上で使用しないでください。これ以上の重さでは振動を減衰させるのではなく、増幅させてしまいます。
Sorbothane Feet Isolation
Click to Enlarge

上のグラフは、ソルボセイン除振脚AV6(/M) 1個あたりの除振効率を表しています。最大耐荷重22.7 kg以上で使用しないでください。これ以上の重さでは振動を減衰させるのではなく、増幅させてしまいます。
KeyDescription
N/ALoad too Large
>100 HzBetter Option is Available

ソルボセイン除振シート切断ガイド

表では除振する周波数毎に異なるソルボセイン除振シートの切断サイズが記載されています。表の数値は最小周波数です。つまり、特定のサイズまたは荷重の除振シートは、記載値以上の周波数を効果的に減衰することになります。オレンジ色の欄は、該当のサイズと荷重が使用不可であることを示しています。N/Aは耐荷重を超えていること、>100 Hzはほかにより良い選択肢があること(つまり、150 Hzの周波数を除振したい場合、50 Hzと記載がある除振シートのサイズの方が>100 Hzの記載のサイズよりも適していること)を意味しています。

1/2" Thick Sorbothane Sheet Cutting Guide
Dimensions
Width0.5"1.0"1.5"2.0"
Length0.5"1.0"1.5"2.0"2.5"3.0"3.5"4.0"4.5"5.0"1.0"1.5"2.0"1.5"2.0"

1/4" Thick Sorbothane Sheet Cutting Guide
Dimensions
Width0.5"1.0"
Length0.5"1.0"1.5"2.0"2.5"3.0"1.0"1.5"

1/8" Thick Sorbothane Sheet Cutting Guide
Dimensions
Width0.5"0.75"
Length0.5"0.75"1.0"1.25"1.5"0.75"1.0"

Posted Comments:
Dan Ray  (posted 2024-09-09 01:55:06.577)
Hi, In term of stability/performances, is it possible to add a sorbothane feet like the AV5/M on top of a P75/M post? I am looking for a way to isolate a system from vibrations, and your damped post are too tall for that.
spolineni  (posted 2024-09-12 07:36:20.0)
Thank you for contacting us. I will get in touch with you directly to discuss the details of your requirement and assist you further.
user  (posted 2024-03-24 15:37:34.95)
What would the isolation frequencies be if you stacked multiple SB12C sheets?
spolineni  (posted 2024-04-03 05:29:59.0)
Thank you for reaching out to us. As you are aware stacking the Sorbothane sheets can alter the efficiency of vibration isolation, this will depend on the number of sheets and the net load. Feel free to reach out to your local tech support for more information on your specific application needs.
peter newby  (posted 2022-08-02 15:59:33.963)
unable to order due to cost of shipping , why you do not keep even one sheet in the uk is beyond me , the cost of shipping is nearly as mush as the product ,
jdelia  (posted 2022-08-04 11:28:15.0)
Thank you for your feedback. We're sorry to hear you are unable to order this product due to the cost of shipping. We have limited warehousing and this product is made the US, not the UK. We can certainly put you in touch with our UK office to try and find a solution.
Lee Tagney  (posted 2020-03-23 19:48:47.747)
Do you have a Vibration Isolator like AV4 with threads at both ends?
cwright  (posted 2020-03-24 04:09:40.0)
Response from Charles at Thorlabs: Hello and thank you for your query. Unfortunately this is not something we can currently provide but we will make a note of this request and consider adding such an item to our range in the future.
rpicazof  (posted 2019-01-16 13:04:45.32)
Dear sir/ madam, My name is Román Picazo PhD student at the Helmholtz Institut Mainz in Mainz, Germany. I am not sure how to "read" the sorbothane Isolators sheets table for my application. I have a setup that weights ~40-50 kgs, and I would like to buy isolation sheets to protect against vibrations from the ground (I cannot use feet). My idea was to cut pieces and stick them to my breadbroad (600x900x50 mm), but I am not sure how many pieces, how large and where to put them, could you advice me on this? Thank you! PS: It would be extremely useful for the reader if the sheets table were in metric units as well.
bhallewell  (posted 2019-01-17 09:10:22.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. I'd recommend taking a look at the "Feet Selection Guide" tab which can also be applied to this table. A breadboard of this size you could estimate to be around 70kg. If you were to cut 4 separate sheets under the breadboard, with one sheet in each corner, the distributed load would be ~17.5kg per isolator. You would then check across the list at the lowest frequency that can be isolated at this load per isolator. Based on this you would want to consider 1/2" thick Sorbothane sheets cut into 0.5" x 2" strips isolating from frequencies of 25Hz-30Hz upwards.
rms344  (posted 2017-04-06 13:31:45.487)
Is the AV6 available with threaded studs on both ends?
jlow  (posted 2017-04-17 11:29:59.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We can provide many custom solutions to the Sorbothane feet. We will contact you directly about this.
user  (posted 2017-01-19 15:03:24.987)
Is this material electrically conductive or is will it act as an insulator?
tfrisch  (posted 2017-01-20 11:31:46.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't have any electrical specs for Sorbothane, it would behave as an insulator.
kri.tifr  (posted 2016-09-12 17:34:53.56)
Hi, I have a question regarding the sorbothane sheet cutting table. The length units are shown in inches. Should they be in ft instead? Thanks,...Raj
tcampbell  (posted 2016-09-13 09:01:04.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your question. The sheet cutting guide tables are correct. They are meant to serve as a guide for cutting our 12" x 12" Sorbothane sheets down to smaller sizes.
lixue.wu  (posted 2016-08-17 14:49:06.337)
I cannot find Sheet Selection Guide for SB12B. That tab is not there. Thanks. Lixue
mjburek  (posted 2015-07-28 12:37:55.17)
Is it possible to have sheets which come in 18"x18" squares as well? We have many laser heads mounted on 12"18" and 18"x18" breadboards and would like to have a continuous vibration isolation sheet underneath.
msoulby  (posted 2015-07-29 10:21:38.0)
Response from Mike at Thorlabs: It is possible to use several of the standard SB12C sheets to tile the area that you need to cover. This would be more cost effective than having a custom one off size manufactured.
Back to Top

ソルボセイン除振脚

Vibration Isolation Feet
Click to Enlarge

ブレッドボードMB12を支える4本の除振脚AV4
  • ベンチトップ型機器の除振向けに4つのサイズをご用意
  • 取り付けタイプ:
    • ブレッドボードに直接取り付け可能なM6タップ穴付き
    • タップ穴がない面に直接取り付けが可能な粘着式取付け面付き
  • 1セット4本入り
  • 耐荷重を増加するには脚の本数を追加してください

ソルボセイン取付け脚はベンチトップ型ブレッドボード用パッシブ除振脚で、ノイズのある機器を光学テーブルやブレッドボードから効果的に除振します。当社の空気式除振マウントとは違い、膨らませる必要はありません。

AV4/M、AV5/M、AV6/MにはM6内ネジ穴が付いており、4本のM6ネジが付属しています。一方AV3にはネジ穴がなく、付属の両面テープを使って機器やブレッドボードに取り付けます。各製品の耐荷重や寸法については下の表をご覧ください。除振脚を選ぶ際には、使用する荷重に対して減衰周波数の幅が最も大きい製品をお勧めします。適切な除振脚を選ぶ際の情報については「除振脚セレクションガイド」のタブをご覧ください。

なお脚の表面には、成形時のシリコンの残留物がある場合がございます。取り除くにはイソプロピルアルコールなどのアルコールベースの溶液で脚を拭いてください。 作業面をこの残留物から守るには、粘着式フェルトSB12Eをご使用ください(下記参照)。

Item #AV3AV4(/M)AV5(/M)AV6(/M)
Load Rangea
(Per Foot)
3 to 6 lbs
(1.4 to 2.7 kg)
3 to 14 lbs
(1.4 to 6.4 kg)
3 to 33 lbs
(1.4 to 15.0 kg)
3 to 50 lbs
(1.4 to 22.7 kg)
Isolator Efficiency
(Click to View)
Hardnessb70 Durometer70 Durometer70 Durometer70 Durometer
DimensionsØ0.71" x 1.00"
(Ø18.0 mm x 25.4 mm)
Ø1.06" x 1.00"
(Ø27.0 mm x 25.4 mm)
Ø1.50" x 1.00"
(Ø38.1 mm x 25.4 mm)
Ø1.77" x 1.00"
(Ø45.0 mm x 25.4 mm)
MountingDouble-Sided TapeInternal 1/4"-20 (M6) ThreadscInternal 1/4"-20 (M6) ThreadscInternal 1/4"-20 (M6) Threadsc
  • 4つの除振脚の荷重範囲は記載数値の4倍となります。
  • Shore "00" scaleを使用して測定。
  • M6の止めネジ(セットスクリュ)が4本付属します。
  • ネジ穴の深さは10.0 mmで、ハードストップは付いていません。ネジを10.0 mmよりも深くねじ込もうとすると、除振脚を損傷する場合があります。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AV4 Support Documentation
AV4ソルボセイン除振脚、Ø27.0mm、取付け用1/4"-20ネジ付き、4本入り(インチ規格)
¥3,662
In Stock Overseas
AV5 Support Documentation
AV5ソルボセイン除振脚、Ø38.1mm、取付け用1/4"-20内ネジ付き、4本入り(インチ規格)
¥4,352
In Stock Overseas
AV6 Support Documentation
AV6ソルボセイン除振脚、Ø45.0mm、取付け用1/4"-20内ネジ付き、4本入り(インチ規格)
¥5,006
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AV3 Support Documentation
AV3ソルボセイン除振脚、Ø18.0mm、粘着式取付け面付き、4本入り
¥2,995
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AV4/M Support Documentation
AV4/Mソルボセイン除振脚、Ø27.0mm、取付け用M6内ネジ付き、4本入り(ミリ規格)
¥3,662
Today
AV5/M Support Documentation
AV5/Mソルボセイン除振脚、Ø38.1mm、取付け用M6内ネジ付き、4本入り(ミリ規格)
¥4,352
Today
AV6/M Support Documentation
AV6/Mソルボセイン除振脚、Ø45.0mm、取付け用M6内ネジ付き、4本入り(ミリ規格)
¥5,006
In Stock Overseas
Back to Top

ソルボセインシート

  • 305 mm × 305 mmのシートサイズに3.2 mm厚、6.4 mm厚、またはØ12.7 mm厚
  • 切断や成形が簡単で様々な用途に使用可能
  • 硬度:70デュロメータ(Shore "00"の目盛を用いて測定)

この成形しやすいソルボセインシートは、機械による雑音や振動の影響を抑えるのに適しています。シートは3種類の厚さでご用意しております。シートをブレッドボードの下に1枚あるいは複数を積み重ねて置くことで、作業台の段差や振動による影響を抑えることができます。 重量がおよそ2.2 kgを超える場合は、6.4 mm厚(SB12B)もしくは12.7 mm厚(SB12C)のご使用をお勧めします。荷重に対する除振効率については、上の「シート切断ガイド」タブからご覧ください。

ソルボセインシートは様々な用途に合わせて切り取ることができます。 より低い硬度のソルボセインシートをお求めの場合は、当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SB12A Support Documentation
SB12Aソルボセインシート、305 mm×305 mm×3.2 mm、硬度70デュロメータ
¥4,352
Today
SB12B Support Documentation
SB12Bソルボセインシート、305 mm×305 mm×6.4 mm、硬度70デュロメータ
¥8,667
Today
SB12C Support Documentation
SB12Cソルボセインシート、305 mm×305 mm×12.7 mm、硬度70デュロメータ
¥17,411
Today
Back to Top

ソルボセイン除振シート用粘着シート

  • 305 mm x 305 mmの粘着シート
    • SB12D:半恒久的セットアップ用両面粘着シート
    • SB12E:片面粘着シート。裏面はフェルト付きで取付け面の傷防止
  • ソルボセイン除振シート(上記参照)に合わせたサイズ
  • ソルボセイン除振脚用のサイズに合わせて切断可能

こちらの粘着シートは当社のソルボセイン除振脚ならびにシート向けに設計されています。SB12Dは、両面が粘着シートになっており、ソルボセイン除振シートを取り外すことのない半恒久的用途に適しています。SB12Eは、片面が粘着シート、片面がフェルトになっていて、接地するテーブル表面に跡や傷がつくのを防ぎます。

シートはソルボセイン除振シート(305 mm x 305 mm)の下にぴったり合うサイズになっていますが、当社のソルボセイン除振脚に合わせて切断することも可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SB12D Support Documentation
SB12Dソルボセインシート用両面粘着シート、305 mm×305 mm
¥1,244
Today
SB12E Support Documentation
SB12Eソルボセインシート用片面粘着シート、305 mm×305 mm、裏面フェルト
¥1,244
Today