ブレッドボード用直角取付けアダプター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/10242_Breadboard_Right-Angle.jpg)
- Stably Mount Small or Large Components at 90°
- Slotted, Counterbored, and Tapped Holes Enable
Virtually Any Configuration - Fabricated from Black Anodized Aluminum
AP90RL
Large Right-Angle Bracket
AB90A
Right-Angle Bracket
VB01A
Vertical Bracket
AP90
Right-Angle Plate
Two AB90 Brackets Mounting an MB1218 Breadboard to an Optical Table
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
こちらのページでご紹介しているブラケットやプレートにより、当社のアルミニウム製ブレッドボードを光学テーブルに対し90°で取り付けられます。 取付けに適したブラケットまたはプレートについては、ブレッドボードのサイズとセットアップで決まります。例えば、AP90RL/Mは中央に支柱が必要で比較的大きいブレッドボードに適しており、VB01A/Mは外側に支柱が必要で比較的小さいブレッドボードに適しています。小型の直角ブラケットならびにプレートには小さいブレッドボードのみに取り付けることをお勧めします。
こちらの部品はすべてアルミニウム製の単体ブロックから加工されているので、高精密、高剛性を特長としております。各ブラケットとプレートの寸法は、下記の型番隣にある赤いアイコン()をクリックすると表示されるPDFに記載されています。取付けブラケットとプレートはキャップスクリュやボール(六角)ドライバを使用してアルミニウム製ブレッドボードに取り付けられます。
Posted Comments: | |
Roland D'Entremont
 (posted 2021-10-23 14:42:53.567) The model for VB01A/M has incorrect dimension between the center tapped hole and the clearance hole above it.
In other words the hole is not spaced at 12.5mm. It is 14.94. making the top M6 to bottom M6 tapped hole spaces at 102.41mm instead of 100mm. azandani
 (posted 2021-11-04 11:03:12.0) Hello Roland, thank you for contacting Thorlabs. Although the specific dimensions mentioned are not specified in the CAD file we provide, you are absolutely correct, the spacing between the center tapped hole and the clearance hole is indeed 14.94 mm. This makes the total distance between the first tapped M6 hole to the last M6 tapped hole 102.41 mm. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 大型のブレッドボードを90°の角度で取付け可能
- 単体アルミニウムの切り出し構造で優れた剛性
- 平坦度と垂直度は0.07 mm以内
- 152.4 mm(6インチ)、298.5 mm(11.75インチ)、457.2 mm(18インチ)のブラケットをご用意
- 各ブラケットは個別販売
こちらの垂直ブラケットは、当社のアルミニウム製ブレッドボードを光学テーブルに対して垂直に取り付けられるように設計されています。側面にはM6貫通穴とM6タップ穴が一定間隔で空いているので自由度の高い取付けが可能です。VB01A/Mには45°の側面に3つのM6タップ穴があり、更に取付けの選択肢が広がります。ブラケットは高さ152.4 mm(6インチ)、298.5 mm(11.75インチ)、457.2 mm(18インチ)をご用意しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![AP90RL Holding Breadboard](https://www.thorlabs.com/images/TabImages/Right-Angle_Bracket_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
円弧状スロットによって接続された2つのブラケットAP90RL(/M)
- 前面、側面、上面にタップ穴付きの高さ178 mmの大型サイズ
- 最大±50°の回転用に2つの円弧状のスロット
- 単体アルミニウムの切り出し構造で優れた剛性
- 平坦度と垂直度が0.05 mm以内
- 物理的寸法:127.0 mm x 86.4 mm x 177.8 mm(5.00" x 3.40" x 7.00")
高耐荷重の大型直角ブラケットAP90RL/Mは、当社の光学ブレッドボードを光学テーブルへ直角に取り付けるのに適しています。前面、側面、上面には多くのM6タップ穴と貫通穴があり、前面にはさらに2つの平行な長さ61 mmの貫通スロットがあります。ベースには2つのM6貫通スロットと5つの貫通穴、そしてブラケットを固定する前に最大±50°の連続回転ができるように2つのM6円弧状スロットも付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 堅牢な一体構造成形
- 背面の角度付きサポート構造によって取り付けられたオプトメカニクスを補強
- 平坦度と垂直度が0.05 mm以内
- 物理的寸法:
- AP90/M: 73.2 mm x 63.5 mm x 76.2 mm
- AP90L/M: 223.5 mm x 63.5 mm x 76.2 mm
直角プレートAP90/Mは、垂直に取り付ける必要がある頑丈な3次元光学系アセンブリを構築するのに適しています。このプレートには、光学テーブルの表面から90°の角度で4つのM6貫通スロット、7つのM6タップ穴、2つのM6ザグリ穴が付いています。また、ベースには光学テーブルへの取付け用に長さ34 mmの2つのM6貫通スロットと2つのM6ザグリ穴があります。
大型直角プレートAP90L/Mは、ブレッドボードを光学テーブルの表面に対して90°の角度で保持することが可能な頑丈なマウントです。このプレートには31のM6タップ穴と6つのM6ザグリ穴が光学テーブルの表面から90°の角度で付いています。また、ベースには、光学テーブルへの取付け用に3つのM6貫通スロットと6つのM6ザグリ穴があります。
他の90°取付けオプションとして、角度調整プレートAP180/Mの上部プレートをAP90/Mと同様の角度になるよう位置合わせしてお使いいただくことも可能です。また、当社では45°または30°/60°の取り付けプレートもご提供しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Product Image (Click to Enlarge) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Item # | AB90 | AB90A(/M) | AB90B(/M)a | AB90C(/M) |
Counterbored Mounting Slots | Two 1/4" (M6) Slots | Two 1/4" (M6) Slots | N/A | One 1/4" (M6) Slot |
Counterbored Mounting Holes | N/A | N/A | Two 1/4" (M6) Holes | N/A |
Tapped Holes | None | Six 1/4"-20 (M6) Holes per Side | Two 1/4"-20 (M6) Holes per Side | Three 1/4"-20 (M6) Holes on One Side |
Dimensions (L x W x H) [Click for Mechanical Drawing] | 2.00" x 1.50" x 2.00" (50.8 mm x 38.1 mm x 50.8 mm) | 2.00" x 1.50" x 2.00" (50.8 mm x 38.1 mm x 50.8 mm) | 2.00" x 0.75" x 2.00" (50.8 mm x 19.1 mm x 50.8 mm) | 2.00" x 0.75" x 2.00" (50.8 mm x 19.1 mm x 50.8 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 単体アルミニウム製による優れた剛性
- 背面の角度付きの支柱構造により補強
- 平行度、垂直度:0.05 mm以内
ミニシリーズ直角プレートMSAP90/Mは、直角プレートAP90/Mをベースにした設計で、当社のミニシリーズ部品で高剛性の3次元アセンブリを構築する際に適しています。光学テーブル表面から90°の位置にある面には、M3貫通スロットが4つ、M3タップ穴が7つ、そしてM3貫通穴が2つあり、それらを利用してブレッドボードを取り付けます。底部には長さが25.4 mmのM3貫通スロットが2つ、M3貫通穴が2つあり、これらを利用してミニシリーズブレッドボードに取り付けます。