アイリス、60 mmケージシステム用
- 60 mm Cage System Compatible Iris
- Continuously Variable Lever-Actuated Aperture
- Button Head Lever Allows Actuation while Iris is Installed
LCP50D
For 60 mm Cage Systems
Application Idea
LCP50D Iris in a Cage System with a KCB2C Right-Angle Kinematic Mount
Please Wait
ケージシステム用アイリスはケージシステム内で使用できるように設計されています。アイリスに付いている丸頭レバーが4本目のケージロッドに接触しないため、ケージシステム内で開口調整が行えます。
Click to Enlarge
丸頭レバーを使用して作動させるケージシステム用アイリスLCP50D。LCP50Dの開口は、Ø2.0 mm~Ø50.0 mmの範囲で調整可能です。
Item # | Cage System Standard | Aperture | Thickness |
---|---|---|---|
LCP50D | 60 mm | Ø2.0 mm to Ø50.0 mm | 0.40" (10.1 mm) |
特長
- 一体成型の60 mmケージシステム用アイリス
- 連続可変アイリス、開口Ø2.0 mm~Ø50.0 mm
- 厚さ10.1 mmの超薄型ケージプレート
- 黒アルマイト加工アルミニウム製筐体が反射を抑制
こちらのケージシステム対応レバー作動型の連続可変アイリスは、繰り返し滑らかに操作できる設計となっています。アイリスは、ケージシステム対応超薄型プレートに組み込まれており、ロックネジにより3本のケージロッドにはめ込みます(2.0 mm六角レンチ使用)。アイリス内のスチール製絞り羽根は、ケージシステム内で動作できるよう、4本目のケージロッドに接触しない丸頭レバーによって作動します(右の写真参照)。この大型のアイリスは60 mmケージシステム内で使用できる最大開口を有し、アイリスのみをケージプレートから取り外すことはできません。
当社ではこちらのページでご紹介している60 mmケージシステム用アイリスのほかにも30 mmケージシステム用アイリスをご用意しております。また、SM2ネジ付きケージプレートを使用すれば、60 mmケージシステム内でSMネジ付きリング作動型アイリスをお使いいただくことも可能です。なお、このケージシステム用アイリスは、同等のリング作動型アイリスよりも開口が大きく、薄型になっています。ケージシステム以外でのご使用には、ポスト付きアイリス、SMネジ付きレバー作動型アイリス、取付穴のないポスト無しアイリスをご用意しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |