アイリス、30 mmケージシステム用
- 30 mm Cage System Compatible Iris
- Continuously Variable Lever-Actuated Aperture
- Button Head Lever Allows Actuation while Iris is Installed
CP20D
For 30 mm Cage Systems
Application Idea
CP20D Iris in a Cage System with a KCB1C Right-Angle Kinematic Mount and a CP33 Cage Plate Holding an SM1L10 Lens Tube
Please Wait
当社の30 mmケージシステム用アイリスはケージシステム内で使用できるように設計されています。 アイリス開口を作動する丸頭レバーは4本目のケージロッドに接触しないため、開口調整がケージシステム内で行えます。
Click to Enlarge
丸頭レバーを使用して作動させるケージシステム用アイリスCP20D。 CP20Dの開口はØ0.8 mm~Ø20.0 mmまで調整可能です。
特長
- 一体成型の30 mmケージシステム用アイリス
- 連続可変アイリス: 開口Ø0.8 mm~Ø20.0 mm
- 厚さ7.0 mmの超薄型ケージプレート
- 黒アルマイト加工アルミニウム製筐体が反射を抑制
こちらのケージシステム対応レバー作動型の連続可変アイリスは、繰り返し滑らかに操作できる設計となっています。 アイリスは、ケージシステム対応超薄型プレートに組み込まれており、フレクシャ機構により3本のケージロッドにはめ込みます。フレクシャ機構の締め付けには2 mm六角レンチを使用します。 アイリスの絞り羽根は4本目のケージロッドに接触しない丸頭レバーによって作動します(右の写真参照)。よってケージシステム内での操作が可能です。 この大型のアイリスは30 mmケージシステム内で使用できる最大開口径を有し、アイリスのみをケージプレートから取り外すことはできません。
Item # | Cage System Standard | Aperture | Thickness |
---|---|---|---|
CP20D | 30 mm | Ø0.8 mm to Ø20.0 mm | 0.28" (7.0 mm) |
当社ではこちらのページでご紹介している30 mmケージシステム用アイリスのほかにも60 mmケージシステム用アイリスをご用意しております。 またSMシリーズリング作動型アイリスもSM1ネジ付きケージプレートを使用すれば30 mmケージシステム内でのご使用が可能です。 なお、このケージシステム用アイリスは、同等のリング作動型アイリスよりも開口が大きく、薄型になっています。 ケージシステム以外でのご使用には、ポスト付きアイリス、SMシリーズレバー作動型アイリスならびに取付け穴のないポスト無しアイリスをご用意しております。
Posted Comments: | |
adubra
 (posted 2016-02-11 14:46:23.633) Could you make it graded like SM1D12C?
Thanks!
Alf besembeson
 (posted 2016-03-03 11:47:48.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your suggestion. We will review this. In the mean time, a not so compact alternative will be the SM1D12C in a CP02 cage plate. |