Ø44.2 mm HeNeレーザーチューブ用クランプ、ポスト取付け可能
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9694_HeNeClamp_1.jpg)
- Accepts Ø1.74" Cylindrical Components
- Tube Clamp Allows Drop-In Functionality
- #8 (M4) Counterbore for Post Mounting
C174TC
Application Idea
Ø1.74" HeNe Laser Mounted on Ø1" Posts
Using C174TC Tube Clamps
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- Ø44.2 mm円筒形HeNeレーザまたはその他の円筒形部品用のドロップイン式チューブクランプ
- M4ザグリ穴で、M4タップ穴付きのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト、またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストに取り付け可能
チューブクランプC174TCは、当社のØ44.2 mm円筒形HeNeレーザまたはその他のØ44.2 mm円筒形部品用に設計されています。3点接触によりレーザを安定に取り付けられ、M4ザグリ穴でM4ネジ付き光学ポストに装着できます。 クランプは2.0 mm六角レンチを用いて固定用の脱落防止ネジで固定します。 当社ではHeNeレーザ用にキネマティックV字型マウントおよび60 mmケージステム用マウントもご用意しています。さらにØ15.0 mm~Ø83.0 mmに対応するチューブクランプもございます。
Insights:HeNeレーザの取付けに関するヒント
こちらのページでは下記について説明しています。
- HeNeレーザ:取扱いならびに取付けガイドライン
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
HeNeレーザ:取扱いならびに取付けガイドライン
![HeNe Laser Cross Section Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/HeNe_Cross_Section_Diagram_A1-540.gif)
Click to Enlarge
図1:HeNeレーザの外部筐体は、レーザ共振器の部品と機械的に結合しています。外部筐体への応力は、レーザ共振器部品のミスアライメントと、破損につながる可能性があり、出力ビーム(赤い矢印)の質とパワーに悪影響をおよぼし、最悪、レーザの故障につながる場合があります。
1. | 高反射光学素子 | 7. | アノード |
2. | ガス溜 | 8. | ガラス製内孔 |
3. | 外側の筐体 | 9. | |
4. | ガラス | 10. | ポッティングコンパウンド |
5. | ガラス-金属封止 | 11. | カソード |
6. | 出力光学素子 |
HeNeレーザは、損傷を防ぐために慎重な取扱いと取付けが必要です。
レーザ筐体には決して曲げ力を加えてはなりません。レーザの外部筐体への応力は、レーザ共振器内部品のミスアライメントや、損傷につながる場合があります。これにより下記に影響をおよぼす恐れがあります。
- 出力ビーム品質への影響
- 出力パワーの低下
- ビームポインティングへの影響
- マルチモード成分の誘因
工場では、HeNeレーザを輸送時の衝撃や振動から保護するための梱包が行われ、十分に保護されておりますが、HeNeレーザの損傷につながるような応力がかかってしまう可能性は、お客様が直接取り扱うときに最も高くなります。
HeNeレーザの最適な性能維持のため、落としたり、力づくで取付け具に挿入しないようにしてください。マウントへの取り付け、ケージ部品やリングアクセサリの使用による筐体の固定、輸送、保管時には十分にご注意ください。
HeNeレーザを丁寧に扱うことにより、長期にわたって最適な性能を得ることができます。
最終更新日:2019年12月4日
Posted Comments: | |
No Comments Posted |