HeNeレーザー用FiberPortならびにネジアダプター


  • SM05 (0.535"-40) and SM1 (1.035"-40) Thread Adapters
  • Adapters to Connect FiberPorts Directly to HeNe Lasers

Application Idea

A FiberPort
Connected to a Self-Contained
HeNe Laser with the HCL2 Adapter

HCL

HCL2

SM05AHN

SM1A32

Related Items


Please Wait

当社では、当社の標準(円筒形)そして電源内蔵型HeNeレーザ用のFiberPortならびにネジアダプタを各種ご用意しております。 また、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用V字型マウント円筒形レーザ用60 mmケージマウントもご用意しております。

Compatibility Guide
Laser BodyThorlabs' HeNe LasersCompatible Adapters
Self-ContainedHNLS008aSM1A32, HCL2
Standard (Cylindrical)HNL020a, HNL050a, HNL100a, HNL150a, HNL210a, HRS015BSM05AHN, HCL
  • 型番の頭にこのアルファベットが付く型番全てを含みます。

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø44.2 mm標準円筒形HeNeレーザ用SM05ネジアダプタ

SM05AHN Application
Click to Enlarge
アダプタSM05AHNによりHeNeレーザに取り付けられたSM05レンズチューブ
  • HeNeレーザ出力ポートにSM05外ネジを取り付け
  • レーザにある4つのM3(または#4-40)ボルト穴用の工業規格のパターンに取付け可能
  • 4つの#4-40キャップスクリュが付属

アダプタSM05AHNによってSM05ネジ付き部品を標準的なHeNeレーザ前部に直接取り付けることができます(下の概略図参照)。 工業規格である4つの#4-40またはM3のボルト穴パターンと合致する4つのザグリ穴が付いています。 このアダプタは、SM05レンズチューブでHeNeレーザの光路を覆う用途に適しています。

Standard Cylindrical HeNe Mechanical Drawing

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05AHN Support Documentation
SM05AHNCustomer Inspired! HeNeレーザ用アダプタ、SM05外ネジ付き
¥5,006
7-10 Days
Back to Top

Ø44.2 mm標準円筒形HeNeレーザ用FiberPortアダプタ

HCL Application
Click to Enlarge

アダプタHCLによりHeNeレーザに取付けられたFiberPort
取付けの詳細
  • 工業規格の4つのM3(または#4-40)ネジ用の穴によりレーザに取付け可能
  • 中心にCマウント用内ネジ
  • レーザへの取付け用にM3および#4-40キャップスクリュが付属
  • FiberPort取付け用に4つの#2-56ネジが付属

アダプタHCLを使用することで、FiberPortを標準的なHeNeレーザの前面に取り付けることができます(下の概略図参照)。アダプタには中心間隔25.4 mmの4つのネジ穴があり、HeNeレーザを取り付けるために必要なM3および#4-40キャップスクリュ4つと、さらにFiberPortを取り付けるためのキャップスクリュ4つが付属しています。 HCLの4つのレーザ取付け穴は、M3ネジ(Ø34.9 mm)、#4-40ネジ(Ø36 mm)に対応しています。 また、HCLにはいくつかのレーザに使用されているCマウントの内ネジも付いています。

円筒形レーザには、HCLに対応する焦点距離2.0 mmのPAF2-2A、または焦点距離4.6 mmのPAF2-5Aのご使用をお勧めいたします。詳細はFiberPortのページの「セレクションガイド 」タブをご参照ください。

Standard Cylindrical HeNe Mechanical Drawing

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HCL Support Documentation
HCLFiberPortアダプタ、ボルト4本付きHeNeレーザ用
¥4,761
Today
Back to Top

電源内蔵型HeNeレーザ用のSM05ならびにSM1ネジアダプタ

  • 5/8"-32外ネジにより当社の電源内蔵型HeNeレーザに取り付け可能
  • 前面はSM05内ネジ付き
  • 外部リングにはSM1外ネジ加工

アダプタSM1A32を使用することにより、SM05外ネジ付きまたはSM1内ネジ付きオプトメカニクス部品を電源内蔵型HeNeレーザHNLS008R-EC、またはHNLS008L-ECの出力開口部に取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1A32 Support Documentation
SM1A325/8"-32外ネジ-SM1外ネジ/SM05内ネジアダプタ
¥4,395
Today
Back to Top

電源内蔵型HeNeレーザ用FiberPortアダプタ

HCL2
Click to Enlarge

アダプタHCL2を使用して電源内蔵型HeNeレーザ
にFiberPortを取り付けた様子
  • 5/8"-32外ネジにより当社の電源内蔵型HeNeレーザに装着可能
  • 5/8"-32外ネジ
  • スリップ式のプレート設計によりFiberPortを粗調整

アダプタHCL2の5/8"-32外ネジにより、FiberPortカプラを当社の電源内蔵型HeNeレーザの開口部(5/8"-32内ネジ付き)に直接取り付けるか、他の5/8"-32タップ穴が切られた部分に取り付けることができます。スリップ式のプレート設計により、FiberPortを移動させ、結合効率が最大となる位置で固定できます。FiberPort用取付けネジが付属します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HCL2 Support Documentation
HCL2Customer Inspired! FiberPortアダプタ、電源内蔵型HeNeレーザ用
¥8,505
7-10 Days