Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用シェルフ
- Hinged Clamps for Easy Mounting
- Steel Breadboard Brackets and Component Trays
- Maximum Load Capacities from 20 kg (44 lbs) to 50 kg (110 lbs)
PSY321/S
Breadboard Bracket
(Post Not Included)
PSY223
956 mm (37.64") Long Shelf
PSY150/S
950 mm (37.40") Long Tray with Rack
(Posts Not Included)
PSY191/S
300 mm (11.81") Long Shelf
PSY320/S
300 mm x 300 mm
(11.81" x 11.81")
Component Tray
(Post Not Included)
Please Wait
Ø1.5" Post Accessories |
---|
Construction Accessories |
V-Mounts |
Mounting Plates |
Brackets / Platforms |
Mirror Mounts |
Shelving |
Monitor Mount |
Adapter for Breadboard Frames |
特長
- 工具や機器を保管するためのシェルフ
- アルミニウム製ブレッドボード取り付け用ブラケット
- 取り付け済みのアクセサリを取り外す必要なくØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付け可能
当社では、作業面の近くに機器や工具を配置するための様々なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用シェルフをご用意しております。 ヒンジクランプ(右の写真参照)をØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストのどの位置にも取り付けることができるため、既に取り付け済みのアクセサリを取り外す必要はありません。そのためモジュール式のシェルフを必要に応じて追加することができ、フルカスタム仕様の作業空間が構築可能です。
シェルフは幅300 mm~1256 mmでご用意しており、すべて耐性の高いメラミン化粧板付き中密度繊維板(MDF)製です。小さな工具や機器を保持するLinbins™収納付きスチールラックや部品用トレイもございます。スチール製のブレッドボードブラケットは300 mm x 300 mmまでのアルミニウム製ブレッドボードが取り付け可能です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Dimensions | |
---|---|
Item # | Shelf Dimensions |
PSY223 | 300 mm x 956 mm (11.81" x 37.64") Depth x Width |
PSY224 | 300 mm x 1256 mm (11.81" x 49.45") Depth x Width |
- 頑丈なメラミン化粧板付き中密度繊維板(MDF)構造
- 装着が容易なヒンジクランプ
- シェルフの奥行き:300 mm
- 最大耐荷重:50 kg
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(別売り)2本に取り付け
オーバーヘッドシェルフPSY223ならびにPSY224は、それぞれの長さが956 mmと1256 mmで、2本のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(別売り)に取り付けます。作業面上のお好みの高さまでシェルフをポストに沿ってスライドさせ、ヒンジクランプで固定します。
各シェルフにはヒンジクランプが2つ付いているので、既存のシェルフを取り外さずに、ポストの任意の位置に1人で簡単に設置することが可能です。設置の際は、まずクランプをポストに固定し、その後、シェルフを付属のM6ボルトでクランプに取り付けます。そして、位置や高さを調節してください。取り付けに関する詳細は、下記の赤いアイコンをクリックしてマニュアルをご覧ください。
当社のLEDストリップライトPSY240は、M6タップ穴を用いてシェルフの底面に取り付けることができます。
Dimensions | |
---|---|
Item # | Shelf Dimensions |
PSY150/S | 300 mm x 956 mm (11.81" x 37.64") Depth x Width |
PSY151/S | 300 mm x 1256 mm (11.81" x 49.45") Depth x Width |
- 頑丈なメラミン化粧板付き中密度繊維板(MDF)構造
- 機器を見やすく設置できる12°の傾斜付き
- 取り付けが簡単なヒンジクランプ
- シェルフの奥行き:300 mm
- 最大耐荷重:50 kg*
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(別売り)2本に取り付け
オーバーヘッドシェルフPSY150/SならびにPSY151/Sは、それぞれの長さが956 mmと1256 mmで、2本のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(別売り)に取り付けます。シェルフには右の写真のように、機器やアクセサリが見やすく、操作しやすく、収納しやすいように12°の傾斜がついています。 作業面上のお好みの高さまでシェルフをポストに沿ってスライドさせ、ヒンジクランプで固定します。1セット(2本)のポストに、シェルフは2枚まで取り付けることができます。
各シェルフにはヒンジクランプが2つ付いているので、既存のシェルフを取り外さずに、ポストの任意の位置に1人で簡単に設置することが可能です。設置の際は、まずクランプをポストに固定し、その後、シェルフを付属のM6ボルトでクランプに取り付けます。そのご必要に応じて位置や高さを調節してください。取り付けに関する詳細は、下記の赤いアイコン をクリックしてマニュアルをご覧ください。
当社のLEDストリップライトPSY240は、M6タップ穴を用いてシェルフの底面に取り付けることができます。
*注: 最大許容荷重の仕様値はシェルフにかかる下向きの荷重のことで、サポートバーの最大荷重に直接相当するものではありません。
Dimensions | |
---|---|
Item # | Storage Tray |
PSY155/S | 80.2 mm x 950 mm x 128.2 mm (3.16" x 37.40" x 29.39") Depth x Width x Height |
PSY156/S | 80.2 mm x 1250 mm x 128.2 mm (3.16" x 49.21" x 29.39") Depth x Width x Height |
Click to Enlarge
オーバーヘッド収納トレイは様々な実験器具(付属していません)の整理整頓に便利です。
- 頑丈な溶接スチール構造
- ポスト取り付けが簡単なヒンジクランプ
- 取り外し可能なツールキャディが付属
- プラスチック製収納箱が4個付属
- 奥行190 mm x 幅105 mm x 高さ75 mm
- 前縁の高さ:34 mm
- 最大許容荷重:50 kg
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(別売り)2本に取り付け
こちらの収納トレイはスチール製トレイと前面のスチール製ラックから構成されています。上のトレイには取り外し可能なツールキャディが付いており、トレイに沿って柔軟に設置できるため、工具や部品、アクセサリなどの整理整頓にご使用になれます。前向きについているラックは、右下の写真のように付属のプラスチック製収納箱4つを自由に配置できます。付属のクリップで固定を強化することが可能です。
収納トレイPSY155/SならびにPSY156/Sは、それぞれの長さが950 mmと1250 mmで、2本のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(別売り)に取り付けます。
各収納トレイには、右の写真のようにポストに取り付けるためのヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付属します。トレイをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。その後トレイを上方からクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで固定してください。この時、トレイを再配置したり高さを合わせることは可能です。取り付けに関する詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。
トレイの底部にはM6タップ穴が5つあり、LEDストリップライトPSY240等が取り付け可能です。
- 頑丈なメラミン化粧板付き中密度繊維板(MDF)構造
- サイズ:300 mm x 278 mmまたは300 mm x 500 mm
- 最大耐荷重:20 kg
- ポストを取り外すことなく設置が可能
こちらの機器用シェルフは上でご紹介しているオーバーヘッドシェルフよりも小さく、テーブルの上方にさまざまな物を置く際にご使用いただけます。サイズは300 mm x 278 mmと300 mm x 500 mmの2種類をご用意しており、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付けが可能です。
クランプがスプリット型のため(右の写真参照)、既に取付けてあるシェルフを取り外すことなく、シェルフを追加して取り付けられます。 さらにヒンジロッククランプPSY322も付属しますが、このロッククランプはブラケットの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りの自由な回転を可能にします。
Click to Enlarge
ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
- 頑丈なスチール製トレイ
- トレイ:300 mm x 300 mm
- 四方には高さ12.7 mmの縁あり
- 最大耐荷重:20 kg
- ヒンジクランプの使用により、設置済みのシェルフを取り外すことなくトレイを取り付け可能
- 取り外し可能なゴム製パッドが付属
部品用トレイPSY320/Sはネジ、六角レンチなどの工具ほか、様々な部品を作業面の近くに置くのに使用できます。四方を囲む高さ12.7 mmの縁により部品の落下を防止します。またトレイサイズは300 mm x 300 mmもあるため、多くの工具を載せることができます。各トレイにはØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(別売り)取付け用のヒンジクランプが付属します。クランプを用いることで、既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にトレイを設置できます。トレイにはヒンジロッククランプPSY322も付属しています。このロッククランプはトレイの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りの自由な回転を可能にしています。
- 頑丈なスチール製
- 最大300 mm x 300 mmのアルミニウム製ブレッドボードに対応
- 最大耐荷重:20 kg
- ヒンジクランプ使用により設置済みのシェルフを取り外すことなく設置が可能
ブレッドボード用ブラケットPSY321/Sは、ブレッドボード(別売り)をØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにしっかりと固定できるよう設計されています。ブラケットは、最大で300 mm x 300 mmのアルミニウム製ブレッドボードに対応します。最大耐荷重は20 kgです。トレイにはポストに取り付ける際のヒンジクランプが付属します。 この設計により既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にブラケットを設置できます。さらにヒンジロッククランプPSY322も付属しますが、このロッククランプはブラケットの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りの自由な回転を可能にします。
ブレッドボードは6つのM6キャップスクリュ(付属していません)を使用してブラケットに取り付けます。取り付けに関する詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。