アクセサリーアダプター、ブレッドボードフレーム用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14557_AccessoryAdapterforBboard_2.jpg)
- Mount ScienceDesk™ Accessories on Thorlabs' Breadboard Frames
- Fabricated from Laser Cut Steel Plate
- Easy Installation
Application Idea
The PWA120 Adapter allows ScienceDesk Accessories like our Ø1.5" Posts and PSY132 Keyboard Mount to be mounted on a Breadboard Frame.
PWA120
Adapter for Breadboard Frames
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Table Leg](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/PWA120_Frame_D1-450.gif)
PWA120は、PFR、PFP、PFH(上図掲載)シリーズのブレッドボード用フレームに
簡単に取り付けることができます。
特長
- 当社の全てのPFR、PFP、PFHシリーズのブレッドボード用フレームに取り付け可能
- 垂直方向の許容荷重:40 kg
- ブレッドボード用フレームにアクセサリをコンパクトに取り付け可能
- ブレッドボードを取り外さずに取り付け可能
ブレッドボードフレーム用アクセサリアダプタPWA120は取り付けが簡単で、M16貫通穴が3つ、M6貫通穴が4つあります(右図参照)。M16貫通穴は当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ取付け用ポストに対応しており、下記に記載の様々なワークステーション用アクセサリを取り付けることができます。M6貫通穴は、アルミニウム製ブレッドボードやØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストをブレッドボードフレームに直接取り付けられます。
シェルフ、取付けブラケット、収納トレイ
当社では、様々な種類のシェルフ、部品用トレイ、ブレッドボード用ブラケットをご用意しており、これらはアダプタPWA120に取り付けたØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ取付け用ポストにクランプできます。
PCワークステーションのアドオン
当社では、ブレッドボード用フレームでPCを使用するためのオプションとして、モニタ用ブラケットPSY121とキーボードホルダPSY132をご用意しています。モニタ用ブラケットの取り付け手順は簡単で、まず、アクセサリアダプタ外側のM16内孔に固定されたØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ用ポストに取り付けます。次に、キーボードホルダを、使用していないM16貫通穴に固定します。中央のM16内孔がすでに使用されている場合は、キーボードホルダとØ38 mm(Ø1.5インチ)アクセサリ用ポストをPWA120に一緒に取り付けることはできませんのでご注意ください。
Ø1.5" Post Accessories | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction Accessories | V-Mounts | ||||||
Mounting Plates | Brackets / Platforms | ||||||
Mirror Mounts | Shelving | ||||||
Monitor Mount | Adapter for Breadboard Frames |
ブレッドボード用フレームへの取り付け手順
付属のネジと六角レンチを使用して、アクセサリアダプタPWA120を当社の固定型、標準パッシブ型、高耐荷重パッシブ型のブレッドボードフレームに簡単に取り付けることができます。方向を変える必要がある場合は、アクセサリアダプタを90°回転させてください、テーブルフレームにアクセサリを取り付ける場合は、フレームの安定性に影響を与えないように、セットアップの重心をテーブルフレームの領域内に維持し、重さのある荷重は低い位置に設置するようにしてください。詳細な取り付け方法についてはマニュアルをご覧ください。マニュアルは下の型番横にある赤いアイコン()をクリックしてご覧いただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |