赤外域エアスペース型アクロマティック複レンズ、1.65~ 3.0 µm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/10203_AirSpacedDoubletsE_1.jpg)
- AR Coating for 1.65 - 3.0 µm
- Design Wavelengths at 1.65 µm, 2.3 µm, and 3.0 µm
- 1" Outer Diameter Aluminum Housing
ACA254-075-D
ACA254-300-D
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Design Wavelengths | 1.65 µm, 2.3 µm, and 3.0 µm |
Antireflection Coating | Ravg < 1.0% from 1.65 to 3.0 µm, 0° AOI |
Clear Aperture | >Ø20 mm |
Design RMS Wavefront Error | <λ/8 |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Focal Length Tolerance | ±1% at 2.3 µm |
Substrate | CaF2 and Infrasil 302 |
Housing Diameter | Ø1" (Ø25.4 mm) |
Housing Diameter Tolerance | +0"/-0.002" (+0 mm/-0.05 mm) |
Housing Length Tolerance | ±0.005" (±0.13 mm) |
特長
- エアスペース型の複レンズであるため単レンズよりも優れた収差性能
- 1.65~3.0 µm対応のARコーティング
- フッ化カルシウム(CaF2)とInfrasil 302の基板を組み合わせて使用
- 刻印付きØ25.4 mm(Ø1インチ)のアルミニウム製筐体
こちらのARコーティング付きエアスペース型アクロマティック複レンズは1.65~3.0 µmの範囲において優れた透過特性があります(透過率については下のグラフでご覧ください)。フッ化カルシウム(CaF2)基板ならびにInfrasil 302基板の2枚のARコーティング付きレンズが組み込まれています。
このページでご紹介しているアクロマティック複レンズは、1.65 µm、2.3 µmならびに3.0 µmの3種類の波長で設計しています。これら3種類の波長に最適化することにより、1.65~3.0 µmでの焦点距離の変化が最小限に抑えられるため、優れた軸上性能を発揮します。なお、光学接着剤は赤外光を吸収するため、こちらの複レンズはエアスペース型設計となっております。
当社の赤外域用アクロマティック複レンズは、Ø25.4 mm(1インチ)の刻印付き筐体にあらかじめマウントされているので、既存の光学系への組み込みが簡単です。各レンズには型番、ARコーティング範囲、焦点距離、点光源をコリメートする際の光伝播方向を示す矢印のほか、このレンズが無限共役比で使用できることを示す無限の印が刻印されています(発散性の点光源をレンズの平坦な側の焦点距離の位置に置くと、曲面側からの出射光線はコリメートされています)。
注:レンズを分解すると性能に影響を及ぼす恐れがありますので推奨しません。
![]() |
---|
下の型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
Air-Spaced Doublets Selection Guide | |
---|---|
UV (245 - 400 nm) | D (1.65 - 3 µm) |
Visible (350 - 700 nm) | E (3 - 5 µm) |
NIR (650 - 1050 nm) | E3 (7 - 12 µm) |
Laser-Line (532 & 1064 nm) |
Posted Comments: | |
John Flint
 (posted 2022-04-07 10:47:16.807) any idea on the power handling at 2 microns? Substrates should be good but the coatings will heat up, leading to a focal shift as a function of power. Thanks! cdolbashian
 (posted 2022-04-20 04:46:31.0) Thank you for reaching out to us John,
It is very likely that these coatings will absorb and transfer heat to the lens substrate itself, and subsequently cause some sort of thermal lensing. Unfortunately though, we do not have an estimate for the degree of index, and therefore focal length, shift for a 2um beam for a given power. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)