イメージング用顕微鏡対物レンズ、ドライタイプ
- Infinity-Corrected Microscope Objectives for UV, Visible, and NIR
- Designed for Use with Air between Objective and Sample or Cover Glass
- Magnifications Ranging from 1X to 100X
- Super Apochromat, Plan Achromat, Plan Apochromat VIS+, Plan Apochromat, and Plan Fluorite Designs
RMS4X
4X Plan Achromat
for Visible Wavelengths
TL1X-SAP
1X Super Apochromat
for 420 to 700 nm
N60X-PF
60X Plan Fluorite
for UV to NIR Wavelengths
MY10X-803
10X Plan Apochromat
for 480 to 1800 nm
LMUL-50X-UVB
50X Plan Achromat
for 240 to 360 nm
Please Wait
Objective Lens Selection Guide |
---|
Objectives |
Microscopy Objectives for Life Sciences, Dry Microscopy Objectives, Dry Microscopy Objectives, Oil Immersion Physiology Objectives, Water Dipping or Immersion Phase Contrast Objectives Long Working Distance Objectives Reflective Microscopy Objectives UV Focusing Objectives VIS and NIR Focusing Objectives |
Scan Lenses and Tube Lenses |
Scan Lenses F-Theta Scan Lenses Infinity-Corrected Tube Lenses |
Did You Know?
システムの倍率は、顕微鏡対物レンズ、チューブレンズ、接眼レンズなど、複数の光学素子の組みわせによって決まります。詳細は「倍率&視野」タブをご参照ください。
当社では、当社製のドライ対物レンズのほかに、Olympus、Nikon、Mitutoyo製のレンズもご提供しています。スーパーアポクロマート、プランアクロマート、プランアポクロマートVIS+、プランアポクロマート、プランフルオール(セミアポクロマート、あるいはプランフルオリートとも呼ばれます)の対物レンズをご用意しています。これらの対物レンズの違いについては、「対物レンズチュートリアル」のタブをご参照ください。
対物レンズは特定のメーカの顕微鏡にのみ対応している場合があり、ネジのピッチや径、鏡筒長の違いにより交換できないことがありますので、お選びの際にはご注意ください。各対物レンズの詳しい仕様については「仕様」タブをご覧ください。尚、各対物レンズの性能は、異なるメーカの部品やシステムと組み合わせた場合、刻印されている性能と異なる可能性がありますのでご注意ください。詳細は、「倍率&視野」タブをご参照ください。
当社のドライ対物レンズは顕微鏡からファイバーカップリングまでご利用いただくことができ、UVから近赤外までの波長域で目的に最適なレンズを選択できるようにラインナップをご用意しております。それぞれの対物レンズの推奨される用途については下記をご覧ください。
このページでご紹介している全ての対物レンズは、RMS、M25 x 0.75、M32 x 0.75の各ネジに対応するDIY Cerna®システム用対物レンズホルダやレボルバに取り付けてお使いいただけます。同焦点距離は、同焦点距離エクステンダを使用して整合させることができます。Olympus製顕微鏡用対物レンズは当社のファイバ入射システムに直接取り付けることができます。またポスト取付けも可能なRMSネジ付きケージプレートCP42/Mを用いて、当社の30 mmケージシステムに取り付けることもできます。RMSネジマウントHCS013を使用すると、多軸プラットフォームや移動ステージにも取り付けることができます。ただし、RMSネジマウントHCS013を取り付けるには、多軸プラットフォームや移動ステージの中心線に沿って3 mm幅のキー溝が必要です。
こちらの対物レンズを他のネジ規格でご使用の場合は、顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタをご覧ください。
Quick Links | ||||
---|---|---|---|---|
Manufacturer | Design Tube Lens Focal Length | Available Objective Classes | ||
Thorlabs | 200 mm | Super Apochromatic | Achromatic, Microspot®UV Focusing | Plan Apochromatic VIS+ |
Olympus | 180 mm | Plan Achromat | Plan Fluorite | |
Nikon | 200 mm | Plan Fluorite | ||
Mitutoyo | 200 mm | Plan Apochromat |
1X - 7.5X Objective Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnificationa | 1Xb | 2X | 4X | 5X | 7.5X | |||
Manufacturer | Thorlabs | Olympus | Nikon | Mitutoyo | ||||
Item # | TL1X-SAP | TL2X-SAP | TL4X-SAP | RMS4X | RMS4X-PF | N4X-PF | MY5X-822 | MY7X-807 |
Objective Class | Super Apochromatc | Plan Achromat | Plan Fluorite | Plan Apochromat | ||||
Numerical Aperture (NA) | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | |
Entrance Pupil Diameterd | 12 mm | 20 mm | 20 mm | 9.0 mm | 11.7 mm | 13 mm | 11.2 mm | |
Effective Focal Length (EFL) | 200 mm | 100 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 40 mm | 26.7 mm | |
Working Distance | 8.0 mm | 56.3 mm | 17.0 mm | 18.5 mm | 17 mm | 17.2 mm | 37.5 mm | 35.0 mm |
Resolutione | 11.2 μm | 3.4 μm | 1.7 μm | 3.4 μm | 2.6 μm | 2.6 μm | 2.4 μm | 1.6 μm |
Parfocal Length | 95.0 mm | 60.0 mm | 45.06 mm | 60 mm | 95 mm | |||
Design Tube Lens Focal Length | 200 mm | 180 mm | 200 mm | |||||
Coverglass Thickness | 0 - 5.0 mm | 0 - 0.17 mm | 0 mm | |||||
Diameter | 32.6 mm (Without Wave Plate) | 30.5 mm | 24.0 mm | 30.0 mm | 34.0 mm | |||
34.5 mm (With Wave Plate) | ||||||||
Length | 85.5 mm (Without Wave Plate) | 43.5 mm | 46.4 mm | 30.9 mm | 32.4 mm | 46.6 mm | 62.5 mm | 65.0 mm |
90.6 mm (With Wave Plate) | ||||||||
Threading | M25 x 0.75 | RMS | M25 x 0.75 | W26 x 0.706 | ||||
Threading Depth | 3.8 mm | 3.2 mm | 3.6 mm | 4.5 mm | 3.6 mm | 5.0 mm | ||
Wavelength Range | 420 - 700 nm | 350 - 700 nm | Visible | Visible to NIR | UV to NIR | 480 - 1800 nm | 436 - 656 nm | |
Antireflection Coating | Ravg < 0.5% (420 - 700 nm) | Ravg < 0.5% (350 - 700 nm) | Proprietary | |||||
Field of View | Ø22 mm | Ø11 mm | Ø5.5 mm | Ø6.625 mm | Ø6.25 mm | Ø4.8 mm | Ø3.2 mm | |
Optical Field Number | 22 | 26.5 | 25 | 24 | ||||
Coverslip Correction Collar | No |
10X - 15X Objective Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnificationa | 10X | 15X | ||||||
Manufacturer | Olympus | Nikon | Mitutoyo | Thorlabs | ||||
Item # | RMS10X | RMS10X-PF | N10X-PF | MY10X-823 | MY10X-803 | LMUL-10X-UVB | TL10X-2P | TL15X-2P |
Objective Class | Plan Achromat | Plan Fluorite | Plan Apochromat | Achromat | Super Apochromatb | Plan Apochromat VIS+b | ||
Numerical Aperture (NA) | 0.25 | 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.50 | 0.70 | |
Entrance Pupil Diameterc | 9.0 mm | 10.8 mm | 12 mm | 10.4 mm | 11.2 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 18.6 |
Effective Focal Length (EFL) | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 13.3 mm | ||||
Working Distance | 10.6 mm | 10 mm | 16 mm | 31 mm | 34 mm | 20.0 mm | 7.77 mm | 2.6 mmd |
Resolutione | 1.3 μm | 1.1 μm | 1.3 μm | 1.2 μm | 0.9 μm | 0.7 μm | 0.5 μm | |
Parfocal Length | 45.06 mm | 60 mm | 95 mm | 95.0 mm | 75.0 mm | |||
Design Tube Lens Focal Length | 180 mm | 200 mm | ||||||
Cover Glass Thickness | 0 - 0.17 mm | 0.17 | 0 mm | 0 mm | 0 - 2.6 mm | 0 - 2.8 mm | ||
Diameter | 24.0 mm | 30.0 mm | 34.0 mm | 34.0 mm | 40.6 mm | 38.1 mm | ||
Length | 38.8 mm | 39.4 mm | 48.7 mm | 68.5 mm | 66.0 mm | 80.0 mm | 90.4 mm | 76.9 mm |
Threading | RMS | M25 x 0.75 | W26 x 0.706 | W26 x 0.706 | M32 x 0.75 | |||
Threading Depth | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 3.2 mm | 4.5 mm | |||
Wavelength Range | Visible | Visible to NIR | UV to NIR | 480 - 1800 nm | 436 - 656 nm | 240 - 360 nm | 400 - 1300 nm | |
Antireflection Coating | Proprietary | < 1.5% per Surface (240 - 360 nm) | Rabs < 3% (400 - 450 nm) Rabs < 2%(450 - 1300 nm) @ 0° - 25° AOI | |||||
Field of View | Ø2.2 mm | Ø2.65 mm | Ø2.5 mm | Ø2.4 mm | Ø2.2 mm | Ø1.5 mm | ||
Optical Field Number | 22 | 26.5 | 25 | 24 | 22 | |||
Coverslip Correction Collar | No | Yes |
20X Objective Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Magnificationa | 20X | |||||
Manufacturer | Thorlabs | Olympus | Nikon | Mitutoyo | ||
Item # | LMUL-20X-UVB | RMS20X | RMS20X-PF | N20X-PF | MY20X-804 | MY20X-824 |
Objective Class | Achromat | Plan Achromat | Plan Fluorite | Plan Apochromat | ||
Numerical Aperture (NA) | 0.36 | 0.4 | 0.5 | 0.42 | 0.40 | |
Entrance Pupil Diameterb | 7.2 mm | 9.0 mm | 10 mm | 8.4 mm | 8.0 mm | |
Effective Focal Length (EFL) | 10 mm | 9 mm | 10 mm | |||
Working Distance | 15.3 mm | 1.2 mm | 2.1 mm | 20.0 mm | ||
Resolutionc | 0.6 μm | 0.8 μm | 0.7 μm | 0.8 μm | ||
Parfocal Length | 95.0 mm | 45.06 mm | 60 mm | 95.0 mm | ||
Design Tube Lens Focal Length | 200 mm | 180 mm | 200 mm | |||
Cover Glass Thickness | 0 mm | 0.17 mm | 0 mm | |||
Diameter | 34.0 mm | 24.0 mm | 26.0 mm | 28.0 mm | 34.0 mm | |
Length | 84.7 mm | 48.5 mm | 47.3 mm | 63.5 mm | 80.0 mm | |
Threading | W26 x 0.706 | RMS | M25 x 0.75 | W26 x 0.706 | ||
Threading Depth | 5.0 mm | 4.8 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | ||
Wavelength Range | 240 - 360 nm | Visible | Visible to NIR | UV to NIR | 436 - 656 nm | 480 - 1800 nm |
Antireflection Coating | < 1.5% per Surface (240 - 360 nm) | Proprietary | ||||
Field of View | Ø1.2 mm | Ø1.1 mm | Ø1.325 mm | Proprietary | Ø1.2 mm | |
Optical Field Number | 24 | 22 | 26.5 | Proprietary | 24 | |
Coverslip Correction Collar | No |
40X - 50X Objective Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnificationa | 40X | 50X | |||||
Manufacturer | Olympus | Nikon | Thorlabs | Mitutoyo | |||
Item # | RMS40X | RMS40X-PF | N40X-PF | LMUL-50X-UVB | HPA50XAB | MY50X-805 | MY50X-825 |
Objective Class | Plan Achromat | Plan Fluorite | Achromat | Plan Apochromat VIS+b | Plan Apochromat | ||
Numerical Aperture (NA) | 0.65 | 0.75 | 0.42 | 0.75 | 0.55 | 0.42 | |
Entrance Pupil Diameterc | 5.8 mm | 6.8 mm | 7.5 mm | 3.4 mm | 6.0 mm | 4.4 mm | 3.4 mm |
Effective Focal Length (EFL) | 4.5 mm | 5.0 mm | 4 mm | 4.0 mm | |||
Working Distance | 0.6 mm | 0.51 mm | 0.66 mm | 12.0 mm | 5.0 mm | 13.0 mm | 17.0 mm |
Resolutiond | 0.5 μm | 0.4 μm | 0.5 μm | 0.4 μm | 0.6 μm | 0.8 μm | |
Parfocal Length | 45.06 mm | 60 mm | 95.0 mm | 95 mm | |||
Design Tube Lens Focal Length | 180 mm | 200 mm | |||||
Cover Glass Thickness | 0.17 mm | 0 mm | |||||
Diameter | 24.0 mm | 26.0 mm | 30.0 mm | 34.0 mm | |||
Length | 48.8 mm | 48.9 mm | 59.1 mm | 88.0 mm | 95.0 mm | 87.0 mm | 82.4 mm |
Threading | RMS | M25 x 0.75 | W26 x 0.706 | ||||
Threading Depth | 4.5 mm | 5.1 mm | 5.0 mm | ||||
Wavelength Range | Visible | Visible to NIR | UV to NIR | 240 - 360 nm | 400 - 1100 nme | 436 - 656 nm | 480 - 1800 nm |
Antireflection Coating | Proprietary | < 1.5% per Surface (240 - 360 nm) | Ravg< 1.0% (400 - 1100 nm) | Proprietary | |||
Field of View | Ø0.55 mm | Ø0.663 mm | Ø0.625 mm | Ø0.48 mm | |||
Optical Field Number | 22 | 26.5 | 25 | 24 | |||
Coverslip Correction Collar | No |
60X - 100X Objective Specifications | |||
---|---|---|---|
Magnificationa | 60X | 100X | |
Manufacturer | Olympus | Nikon | Mitutoyo |
Item # | RMS60X-PFC | N60X-PF | MY100X-806 |
Objective Class | Plan Fluorite | Plan Apochromat | |
Numerical Aperture (NA) | 0.9 | 0.85 | 0.70 |
Entrance Pupil Diameterb | 5.4 mm | 5.7 mm | 2.8 mm |
Effective Focal Length (EFL) | 3.0 mm | 3.3 mm | 2.0 mm |
Working Distance | 0.2 mm | 0.31 - 0.4 mm | 6.0 mm |
Resolutionc | 0.4 μm | 0.5 μm | |
Parfocal Length | 45.06 mm | 60 mm | 95 mm |
Design Tube Lens Focal Length | 180 mm | 200 mm | 200 mm |
Cover Glass Thickness | 0.11 - 0.23 mm | 0 mm | |
Diameter | 31.0 mm | 31.4 mm | 34.0 mm |
Length | 49.4 mm | 65.0 mm | 94.0 mm |
Threading | RMS | M25 x 0.75 | W26 x 0.706 |
Threading Depth | 4.7 mm | 5.0 mm | |
Wavelength Range | Visible to NIR | UV to NIR | 436 - 656 nm |
Antireflection Coating | Proprietary | ||
Field of View | Ø0.44 mm | Ø0.42 mm | Ø0.24 mm |
Optical Field Number | 26.5 | 25 | 24 |
Coverslip Correction Collar | Yes | No |
Chromatic Aberration Correction per ISO Standard 19012-2 | ||
---|---|---|
Objective Class | Common Abbreviations | Axial Focal Shift Tolerancesa |
Achromat | ACH, ACHRO, ACHROMAT | |δC' - δF'| ≤ 2 x δob |
Semiapochromat (or Fluorite) | SEMIAPO, FL, FLU | |δC' - δF'| ≤ 2 x δob |δF' - δe| ≤ 2.5 x δob |δC' - δe| ≤ 2.5 x δob |
Apochromat | APO | |δC' - δF'| ≤ 2 x δob |δF' - δe| ≤ δob |δC' - δe| ≤ δob |
Super Apochromat | SAPO | See Footnote b |
Improved Visible Apochromat | VIS+ | See Footnotes b and c |
顕微鏡用対物レンズの各部名称
各部名称をクリックすると詳細をご覧いただけます。
上の顕微鏡用対物レンズは1例です。アスタリスク(*)で示されている機構はすべての対物レンズに備わっているわけではありません。必要性や用途に応じて、追加されたり、位置が変更されたり、あるいは削除されたりしています。
対物レンズのチュートリアル
このチュートリアルでは対物レンズの様々な機構や表示、およびそれらが示す対物レンズの性能について説明します。
対物レンズの種類と収差補正
対物レンズは一般にその種類によって分類されています。対物レンズの種類によって、対物レンズがどのようにイメージング収差を補正するかが簡単に分かります。 対物レンズの種類によって示される収差補正には、像面湾曲と色収差の2つがあります。
像面湾曲(またはペッツヴァルの湾曲)は、対物レンズの焦点面が球面状に湾曲している状態を表します。この収差があるレンズでは、像面の中心に焦点を合わせると四隅が焦点から外れてしまうため、ワイドフィールド観察やレーザ走査などが困難になります。種類が「Plan」から始まる対物レンズの場合は、その焦点面が平面になるように補正されています。
また結像に際して色収差が生じる場合があり、そのときには1点から放射された光は波長により分散して1点に焦点を結びません。対物レンズによっては、性能と設計の複雑性の間でバランスをとるために、有限数のターゲット波長においてそれらの収差を補正するものがあります。
5種類の一般的な対物レンズを右表に示します。このうち3種類のみがISO 19012-2: Microscopes -- Designation of Microscope Objectives -- Chromatic Correctionで定義されています。より良い性能を表すために、当社ではISO規格には無い2つの種類を追加しています。
浸漬方法
詳細についてはそれぞれの対物レンズの画像をクリックしてご覧ください。
対物レンズは、イメージングのための光が透過する媒質によって分類することができます。ドライ対物レンズは空気中で使用しますが、液浸(DippingまたはImmersion)対物レンズは対物レンズと試料の間に液体を介在させて使用するように設計されています。
用語解説 | |
---|---|
後方焦点距離と無限遠補正 | 後方焦点距離は、中間結像面の位置を定義します。最新の対物レンズではこの面が無限遠の位置に置かれ(無限遠補正と呼ばれる)、そのようなレンズには(∞)が記されています。無限遠補正対物レンズは、対物レンズと接眼レンズの間にチューブレンズを挿入して使用するように設計されています。顕微鏡システムの互換性向上に加えて、このような無限遠補正された空間が対物レンズとチューブレンズの間にあることで、ほかのモジュール(ビームスプリッタ、フィルタ、同焦点距離エクステンダなど)を光路内に配置することが可能になります。 なお、旧型の対物レンズや特殊なタイプの対物レンズは、有限の後方焦点距離で設計されている場合があります。当初、有限の後方焦点距離の対物レンズは、顕微鏡の接眼レンズに直接対応するように作られていました。 |
入射瞳径(EP) | 入射瞳径(EP)は有効口径とも呼ばれ、対物レンズを適切に機能させるために使用すべき適切なビーム径に対応します。 EP = 2 × NA × Effective Focal Length (入射瞳径 = 2 × 開口数(NA) × 有効焦点距離) |
視野数と視野 | 視野数は、物体空間の視野の直径(mm単位)に対物レンズの倍率を乗じた値です。 Field Number = Field of View Diameter × Magnification(視野数= 視野直径 × 倍率) |
倍率 | 対物レンズの倍率(M)はチューブレンズの焦点距離(L)を対物レンズの焦点距離(F)で割った値です。有効焦点距離はEFLと略記されることがあります。 M = L / EFL . システムの総合倍率は、対物レンズの倍率に接眼レンズまたはカメラチューブの倍率を乗じて得られます。顕微鏡用対物レンズ筐体に示されている倍率は、その対物レンズに対応する焦点距離のチューブレンズと組み合わせてお使いになる場合にのみ正しい値です。対物レンズには、倍率を示す色のリングが付いています。これは比較的どのメーカでも共通しています。詳細は上の「顕微鏡用対物レンズの各部名称」をご覧ください。 |
開口数(NA) | 開口数は、対物レンズの最大受光角を表す無次元量です。一般的には下の式で表されます。 NA = ni × sinθa ここでθaは対物レンズの最大受光角度の1/2(半角)、niは媒質の屈折率です。典型的な媒質は空気ですが、水や油などほかの物質の場合もあります。 |
作動距離 | 作動距離(WD)は対物レンズの設計に依存しており、対物レンズの前面から試料の上部(カバーガラスを使用しない場合)まで、またはカバーガラスの上部までの距離を表します。対物レンズに刻印されているカバーガラスの厚さの仕様値により、カバーガラスを使用すべきかどうかが分かります。 |
カメラで画像を表示する場合、システム倍率は対物レンズの倍率とカメラチューブの倍率の積です。三眼鏡筒で画像を表示する時のシステム倍率は、対物レンズの倍率と接眼レンズの倍率の積です。
Manufacturer | Tube Lens Focal Length |
---|---|
Leica | f = 200 mm |
Mitutoyo | f = 200 mm |
Nikon | f = 200 mm |
Olympus | f = 180 mm |
Thorlabs | f = 200 mm |
Zeiss | f = 165 mm |
倍率と試料領域の計算方法
倍率
システムの倍率はシステム内の各光学素子の倍率の積で求めます。倍率のある光学素子には右図の通り、対物レンズ、カメラチューブ、そして三眼鏡筒の接眼レンズが含まれます。なお、各製品仕様に記載されている倍率は通常、すべて同じメーカの光学素子を使用した時のみ有効であることにご留意ください。同じメーカの光学素子を使用していない場合、システムの倍率は下記の通り、まず対物レンズの有効倍率を求めたあと算出する必要があります。
下記の例をお手持ちの顕微鏡に応用する場合には、上のMagnification and FOV Calculator(赤いボタンをクリック)をダウンロードしてご使用ください。こちらの計算用エクセルファイルはマクロを使用したスプレッドシートになっています。計算を行う際はマクロを有効にする必要があります。マクロを有効にするには、ファイルを開いて、上部にある黄色いメッセージバー上の「編集を有効にする」ボタンをクリックしてください。
例1:カメラの倍率
試料をカメラでイメージングする場合、イメージは対物レンズとカメラチューブによって拡大されます。倍率が20倍のNikon製対物レンズと倍率が0.75倍のNikon製カメラチューブを使用している場合、カメラの倍率は20倍 × 0.75倍 = 15倍となります。
例2:三眼鏡筒の倍率
三眼鏡筒を通して試料をイメージングする場合、イメージは対物レンズの倍率と三眼鏡筒内の接眼レンズによって拡大されます。倍率が20倍のNikon製対物レンズと接眼レンズの倍率が10倍のNikon製三眼鏡筒を使用している場合、接眼レンズでの倍率は20倍 × 10倍 = 200倍となります。なお、右図のように接眼レンズでの像はカメラチューブを通りません。
メーカが異なる対物レンズと顕微鏡を使用する場合
倍率は根源的な値ではなく、特定のチューブレンズの焦点距離を推定して計算し、導き出す値です。右の表のように各顕微鏡メーカはチューブレンズに様々な焦点距離を設定しています。そのため異なるメーカの光学素子を組み合わせる場合、システムの倍率を算出するには対物レンズの有効倍率を計算する必要があります。
対物レンズの有効倍率は式1で求められます。
(Eq. 1) |
ここでDesign Magnificationは対物レンズに印字されている倍率、fTube Lens in Microscopeは使用する顕微鏡内のチューブレンズの焦点距離、fDesign Tube Lens of ObjectiveはDesign Magnificationを算出するために対物レンズのメーカが使用したチューブレンズの焦点距離です。焦点距離は右表に記載されています。
Leica、Mitutoyo、Nikonならびに当社ではチューブレンズの焦点距離は同じです。これらのメーカの光学素子を組み合わせた場合、倍率の変換は必要ありません。対物レンズの有効倍率が算出されたら、上記のようにシステムの倍率が計算できます。
例3:三眼鏡筒の倍率(異なるメーカを使用)
三眼鏡筒を通して試料をイメージングする場合、イメージは対物レンズの倍率と三眼鏡筒内の接眼レンズによって拡大されます。この例では倍率が20倍のOlympus製対物レンズと接眼レンズの倍率が10倍のNikon製三眼鏡筒を使用します。
式1と右の表によりNikon製顕微鏡内のOlympus製対物レンズの有効倍率を下記の通り計算しました。
Olympus製対物レンズの有効倍率は22.2倍で、三眼鏡筒の接眼レンズの倍率は10倍なので、接眼レンズでの倍率は、22.2倍 × 10倍 = 222倍となります。
カメラでイメージングする試料領域
試料をカメラでイメージングする場合、試料領域の寸法はカメラセンサの寸法とシステム倍率を使用して下の式2で求められます。
(Eq. 2) |
カメラセンサの寸法はメーカが提供しています。またシステム倍率は対物レンズの倍率とカメラチューブの倍率の積です(例1をご参照ください)。必要に応じ、対物レンズの倍率を例3のように調整します。
倍率が高くなればなるほど分解能も向上しますが、視野は狭くなります。倍率と視野の関係性については右の図でご覧いただけます。
例4:試料領域
当社のサイエンティフィックカメラ1501M-USB(旧製品)内のカメラセンサの寸法は8.98 mm × 6.71 mmです。このカメラを例1のNikon製対物レンズと三眼鏡筒に使用した場合、システム倍率は15倍となります。イメージングの領域は下記の通りになります。
試料領域例
下のマウス腎臓の画像はすべて同じ対物レンズとカメラを使用して取得しました。ただし、カメラチューブのみ違う製品を使用しています。左から右の画像にいくにつれカメラチューブの倍率が下がっていますが、視野が広くなる分、細部も小さくなり見にくくなることが分かります。
分解能のチュートリアル
多くのイメージングにおいて、対物レンズの分解能は重要なパラメータです。このチュートリアルでは、対物レンズの分解能を定義するために使用されるさまざまな約束事について説明します。当社のサイトに掲載しているすべてのイメージング用対物レンズには、レイリー分解能の理論値を示しています。ここに示すそれ以外の基準に基づく記述方法は、情報提供の目的で提示しています。
分解能
対物レンズの分解能は、物体の近接した構造を識別する性能を表します。これは多くの場合、2つの点光源で構成される物体を想定し、これらの2つの点光源を分解できる最小間隔を求めることによって理論的に定量化します。点光源をイメージングしてみると、単体の明るい点となることはなく、回折の影響を受けて幅の広い強度プロファイルとして現れます。このプロファイルはエアリーディスクとして知られ、強度の高い中央のピークと、それを囲む強度の低いリングから構成されます。そのため、2つの互いに近接する点光源から生成されるイメージは、2つの重なり合うエアリーディスクプロファイルから構成されることになります。したがって、対物レンズの分解能は2つのプロファイルを一意的に識別できる最小間隔によって決めることができます。どのような状態であれば2つのプロファイルが分解されたとするのかという点について、基本的な基準はありません。しかし、実際に使用されている基準は幾つかあります。顕微鏡イメージングの分野で最も一般的に使用されている基準としては、レイリーの基準とアッベの基準の2つがあります。その他の基準としては、天文学の分野でより一般的に用いられているスパローの基準があります。
レイリーの基準
レイリーの基準では、一方の強度プロファイルの最初の極小値の位置が、もう一方の強度プロファイルの最大値の位置と一致したときに、2つの重なり合うエアリーディスクプロファイルが分解されたとします[1]。エアリーディスクの最初の強度の極小値は、中心の最大値から半径1.22λf/Dの位置に生じることを示すことができます。ここで、λは光の波長、fは対物レンズの焦点距離、Dは入射瞳の直径です。したがって、開口数(NA = 0.5*D/f)を用いて、レイリー分解能は次の式で表されます。
rR = 0.61λ/NA
レイリー分解能に等しい距離だけ離れた2つのエアリーディスクの理想的なイメージを左下に示します。光源はインコヒーレント光源であると仮定しています。この図の2つの最大値を通る水平な線に沿って、その強度分布をグラフ化すると右側の図が得られます。この強度プロファイルの図における垂直の点線により、一方のエアリーディスクの最大値の位置と、もう一方のエアリーディスクの最初の極小値の位置が一致していることが分かります。2つの最大値の間には極小値があり、それにより2つの白いピークの間には灰色の領域が現れています。
左:2つの点光源がレイリー分解能によって分離されたとき、それらは分解されたとみなします。2つの白いピークの間に灰色の領域がはっきりと見えます。
上:垂直の点線により、一方の強度プロファイルの最大値の位置が、もう一方の強度プロファイルの最初の極小値の位置と一致していることが分かります。
当社では、ウェブサイトに掲載しているすべてのイメージング用対物レンズについて、そのレイリー分解能の理論値を個別の製品説明ページでご提示しています。
アッベの基準
アッベの理論では、画像形成を回折の二重プロセスとして表現します[2]。そのフレームワークでは、2つの構造が距離dだけ離れているとき、それらを分解するには少なくとも0次と1次の両方の回折光が対物レンズの開口部を通過する必要があるとします。1次回折光はsin(θ1) = λ/dで表される角度θ1の方向に現れるため、分解可能な最小の物体間距離、すなわち対物レンズの分解能はd = λ/n*sin(α)で与えられます。ここで、αは対物レンズの半開口角、係数nはイメージング媒体の屈折率です。この結果は、実際の限界に対して2倍の過大評価をしています。理由は、0次光とともに対物レンズを通過しなければならない1次光は少なくとも1つあればよいわけですが、ここでは両方の1次光を通過させているためです。上記の結果を2で除し、さらに開口数の定義(NA = n*sin(α))を使用することで、有名なアッベの分解能限界が得られます。
rA = 0.5λ/NA
下の画像は、アッベの分解能限界で分離された2つのエアリーディスクを表しています。レイリー限界と比較して、原点における強度の減少を識別するのは大分困難になります。右側の強度分布図を見ると、中心の強度の減少はわずか2%です。
左:アッベの分解能限界によって分離された2つの点光源 最大値と中央の極小値の間のコントラストは観察可能ではありますが、レイリー限界と比較するとはるかに弱くなっています。
上:このグラフでは2つの最大値の間に小さな強度の減少が見られます。
スパローの基準
2つの点光源の間の距離がレイリーまたはアッベの分解能基準に対応する場合、重ね合わせられた強度プロファイルにおける2つの最大値の間の原点に極小値が見えます。そういった意味では、これらの評価基準では2つの点光源を分解することができています。しかし、点光源間の距離がアッベの分解能限界を超えてさらに小さくなると、2つの独立した最大値は1つの中央の最大値に一体化され、2つの光源からの寄与を個々に分解することができなくなります。スパローの基準では、中央の極小値が中央の最大値に変化したときに分解能限界に達したとします。
スパローの分解能限界では、重ね合わせられた強度プロファイルの中心は平坦になります。これは、位置に関する微分係数が原点でゼロになることを意味します。しかし、原点でのこの1次微分係数は、重ね合わせられた強度プロファイルの極小値または最大値であるため、常にゼロです(厳密に言えば、これは2つの光源の強度が等しい場合にのみ当てはまります)。従って、原点の強度が極小値から最大値に変化するときにスパローの分解能限界に到達したことになるため、このときに2次微分係数の符号が正から負に変化する必要があります。このようにスパローの基準は2次微分係数に課される条件となり、2次微分係数がゼロのときに分解能限界に到達することになります[3]。 この条件を2つのエアリーディスクが重ね合わせられた強度プロファイルに適用すると、スパロー分解能が次のように得られます。
rS = 0.47λ/NA
左下の画像は、スパローの分解能限界の距離に置かれた2つのエアリーディスクのイメージを示しています。上記のように2つのピークの間では強度が一定であり、原点での強度のくぼみはありません。右側のグラフでは、原点付近で強度が一定であることを確認できます。
左:スパローの分解能限界によって分離された2つのエアリーディスクのプロファイル レイリーやアッベの限界とは異なり、原点で強度は減少しません。
上:スパローの分解能限界では、重ね合わせられた強度分布は原点付近で一定になります。ここではスケールが1に規格化されています。
参考文献
[1] Eugene Hecht, "Optics," 4th Ed., Addison-Wesley (2002)
[2] S.G. Lipson, H. Lipson, and D.S. Tannhauser, "Optical Physics," 3rd Ed., Cambridge University Press (1995)
[3] C.M. Sparrow, "On Spectroscopic Resolving Power," Astrophys. J. 44, 76-87 (1916)
Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-07-05 19:58:33.233) Dear staff,
I want to know the damage threshold of RMS40X - 40X Olympus Plan Achromat Objective, 0.65 NA, 0.6 mm WD . thank you.
form jin jdelia
 (posted 2024-07-09 09:35:50.0) Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not have a damage threshold for these objectives. However, as a guideline, Olympus recommends limiting the input power to <20 mW for focused light and <100 mW for collimated light. ILIYA SHOFMAN
 (posted 2023-12-13 03:14:11.6) Hello,
I'm curious to know what the focal length shift would be for the RMS20X objective with respect to wavelength.
I understand the objective is a plan achromat, so it is corrected for chromatic aberration at two wavelengths. What about the "in-between" wavelengths?
Thank you!
Iliya Shofman. cdolbashian
 (posted 2023-12-15 10:04:41.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. Unfortunately we are not privy to proprietary engineering and test data from Olympus. As you mentioned, achromatic design does indeed tend toward the two extrema wavelengths and is less controlled, but still certainly optimized, at the intermediate wavelengths. If you have the opportunity, I would recommend contacting the manufacturer of these objectives and request such information. Tianling Niu
 (posted 2023-10-30 14:43:23.63) Can you include the transmission curve? Also, there's no zemax file for this objective lenses. ksosnowski
 (posted 2023-11-02 11:51:46.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. Unfortunately, Nikon does not provide transmission curves or Zemax files for their optics. It is possible they may be more receptive if you contact them directly as the actual end-user in the application however they have historically not shared this sort of info with Thorlabs. robert lammert
 (posted 2023-03-30 16:06:31.41) We just ordered a RMS4X and the Parfocal distance was stated as 45mm, however, we measure near 60mm. We have other Olympus objectives on this same microscope with 45mm Parafocal distances and they are 45mm. Are there several versions of this same lens, and we got the wrong one?
Rob Lammert
VP R&D
Laser Operations cdolbashian
 (posted 2023-04-03 02:29:06.0) Thank you for reaching out with this inquiry. I have contacted you directly to figure out this apparent discrepancy. David Kallweit
 (posted 2023-03-17 08:58:12.227) Dear customer support,
i would like to use the RMS10X - 10X Olympus Plan Achromat Objective, 0.25 NA, 10.6 mm WD and the RMS20X - 20X Olympus Plan Achromat Objective, 0.4 NA, 1.2 mm WD in an optical simulation. But therfor I need to know the specs / configuation of all surfaces within the objective so that I can model that in my simulation software.
Would it be possible to get access to that information?
Thank you,
David jdelia
 (posted 2023-03-20 10:42:29.0) Thank you for contacting Thorlabs. This is an Olympus objective, and as such we do not have any information about their simulation files. I have reached out to you directly to discuss whether there is any additional information we may be able to provide. user
 (posted 2022-10-12 08:31:03.36) Is this Olympus p/n 1-U2B223? cdolbashian
 (posted 2022-10-14 03:50:35.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have reached out to you to discuss the similarities of these two components. Naamah Levin
 (posted 2021-12-23 07:12:55.927) Hi,
I would like to know if possible to get a zemax file of this objective (in a format of a black box) to see the ray trace and evaluate different optical elements which would be added to the optical system. YLohia
 (posted 2021-12-23 10:24:13.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. These RMS60X-PFC objective lens is made by Olympus and, unfortunately, they do not offer Zemax (or other ray tracing) files. Michele Cotrufo
 (posted 2021-11-15 12:04:36.017) Can you provide the transmission level of the objectives N20X-PF and RMS20X-PF at 1550nm ?
Also, do you have the transmission spectra of the objective RMS20X in the visible? YLohia
 (posted 2021-11-23 02:04:22.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly with more information about these objectives made by Olympus. user
 (posted 2021-08-09 09:17:32.58) What solvents do you suggest for cleaning the entrance lens of an objective? YLohia
 (posted 2021-08-27 02:51:13.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We don't have a blanket recommendation for cleaning objective. That being said, Isopropyl alcohol should work fine for our (Thorlabs brand) objectives, but for third-party objectives, we suggest contacting them directly. Is there a part in particular you are looking at? user
 (posted 2021-03-20 15:35:20.147) Could you please tell me what's the back Focal Length and back work length of the RMS20X objective? Many thanks, Gao asundararaj
 (posted 2021-03-26 08:09:30.0) Thank you for contacting Thorlabs. The RMS20X is an Olympus objective and all of the specifications provided for the objective can be found in the the data sheet linked here - https://www.olympus-lifescience.com/en/.pdf/en/pdf-export/objectives/?0[DIRECTORY::DirFrontend][itemId]=511706555 Obi-wan Kenobi
 (posted 2021-02-27 19:32:43.037) Hi,
Could you please tell me what's the refractive index of the RMS20X objective?
Many thanks,
Jerry YLohia
 (posted 2021-03-05 10:00:54.0) Hello Jerry, this objective is manufactured by Olympus and, unfortunately, they don't share refractive index information (since it is considered proprietary) with us. Ludo Angot
 (posted 2020-09-16 04:38:41.34) Hello, the schematic of your TTL200 recommends a given distance between the objective lens entrance pupil plane and the tube lens. Could you please provide the location of the pupil plane for your TL2X-SAP and TL4X-SAP lenses (for example specified as the distance from the flange)? I'm not sure if the zemax file provides this information but I don't have this software. The pupil distance will also be useful to use these lenses with other tube lenses and to draw more realistic optical diagrams. Thanks! YLohia
 (posted 2020-09-28 08:35:51.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The pupil on the TL4X and the TL2X are both the first lens surface, so roughly on the flange shoulder. The distance required between the objective and tube lens is not a hard requirement. For example, our TTL200-A can have a pupil distance of 70-140 mm without vignetting or aberrations. user
 (posted 2019-09-29 20:38:24.053) Hi, I just buy RMS20X for expanding the laser beam (632nm, HeNe Laser). The strange interference fringes (curved and light) happen after passing through the objective lens! I use the camera to observe and when I move the camera the fringes also change. Before enter the objective lens are just laser source and two mirrors. So could you tell me the reason? Thanks. YLohia
 (posted 2019-10-01 09:54:02.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Based on our direct troubleshooting, it has been determined that the interference fringes were being caused by the etalon effect from the thin protective (removable) window on your camera. Please also note that your 6.8mm input diameter beam needs to be carefully aligned to the center of the relatively small (7.2mm) entrance aperture of the RMS20X to prevent other beam defects. r07941046
 (posted 2018-12-24 22:47:26.263) Are RMS60X-PFC and N60X-PF suitable for 1550 nm wavelength? Thank you. nbayconich
 (posted 2018-12-26 01:08:54.0) Thank you for contacting Thorlabs. Transmission at 1550nm will be relatively low for both objectives and may not be suitable. Since not all of our vendors provide transmission plots to share I will reach out to you directly to discuss the ideal working range for these products. deokkihong
 (posted 2018-07-30 22:48:15.767) Hi, I want to analyse a system including objective lens with opitics program like 'Code five' or 'Zemax' .
Is there any supplement data of RMS10X and RMS20X for 'Geometric optics program'? YLohia
 (posted 2018-07-31 09:56:33.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. These two objective lenses are made by Olympus and, unfortunately, they do not offer Zemax (or other ray tracing) files. marc.miousset
 (posted 2018-04-02 08:40:00.973) Hi,
Please, I need mount RSM10X, on SMIL1 or other, and they trhead, does'n work.
What ring works in the catalog Thorlabs.
Thanks
Have nice day
Marc YLohia
 (posted 2018-04-03 03:27:06.0) Hello Marc, thank you for leaving feedback on our website. I wasn't able to find anything in our catalog with the part number SMIL1 -- are you referring to SM1L10? If that is the case, you can use the SM1A3 or SM1A3TS adapters to mate the RMS10X to any of our internally SM1-threaded components (for e.g., SM1L10). vinithamr
 (posted 2017-06-12 19:56:18.133) hello, I want to couple free space laser beam of diameter 1mm into optical fiber P1-780PM-FC(NA 0.12). How to choose the objective lens for that especially NA and EFL. Pls help. tfrisch
 (posted 2017-06-26 02:38:06.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you about both geometric approximations for fiber coupling as well as equations needed to match the diffraction limited spot size to the mode field diameter. In the latter, I will need to know the wavelength of the source. libaikui
 (posted 2017-02-10 17:19:50.68) Can the objectives be used in magnetic field ~1T? Is there any effect on the position of the spot, transmission, etc? tfrisch
 (posted 2017-02-16 11:49:16.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We don't have a way to test these objectives under various magnetic fields, but I will reach out to you directly about your application. naveedullah1984
 (posted 2016-10-07 10:54:40.953) How can I calculate the spot size for an objective lens. I am using a collimated 635 nm Laser light. jlow
 (posted 2016-10-07 04:42:44.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The focused spot size is going to be dependent on the input beam diameter and how Gaussian your input beam is. For a Gaussian beam (M^2=1), you can use the diffraction limited spot size formula (4*λ*f)/(pi*input beam size) to estimate the spot size. egorglad
 (posted 2016-09-27 07:33:55.527) Hello. Please need help. I need datashet on a RMS20X. I need data such as dispersion of lens, lenses type, Coating of lens. It's need for calculate my optical systen. jlow
 (posted 2016-09-29 04:17:21.0) Response from Jeremy at Thorlabs: I will contact you directly about this. user
 (posted 2016-09-26 16:52:05.52) Question to tfrisch Posted Date:2016-09-01:
In overview tab, you mention "They are designed to have high transmission, particularly at UV wavelengths"
give us a hint on how we should understand the description? tcampbell
 (posted 2016-10-12 08:48:43.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. These objectives have high transmission in the near UV, visible, and near IR wavelength ranges. We have updated the web to be more clear about this. user
 (posted 2016-08-26 18:46:41.743) Hello,
I am looking for a microscope objective to perform spatial filtering. This will be used in conjunction with a 325nm laser. The Nikon N40X-PF, infinity corrected seems to be a suitable option as it is designed for UV applications but I cannot find its transmittance at my wavelength of interest.
thank you tfrisch
 (posted 2016-09-01 10:23:07.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, Nikon has not shared transmission data with us. We do give UV transmission curves for our Microspot Objectives here:
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=3271&tabname=Graphs stefano.minardi
 (posted 2016-02-23 14:48:52.153) Dear Sirs,
I'm planning to use the objective RMS40X to focus a 10W CW laser beam at a wavelength of 1550 nm. Is the damage threshold of the objective high enough for this application?
Thank you and best regards
Stefano Minardi besembeson
 (posted 2016-03-08 01:46:43.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: 10W is too high for these objectives. Olympus recommends limiting the power to under 100mW for collimated light. user
 (posted 2015-12-17 11:43:32.007) Hello, does any one have experience placing these objectives into a cryostat (LN2, 77 K)? besembeson
 (posted 2015-12-18 11:58:31.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't have test data on these objectives under such conditions at this time. I will check if Olympus and Nikon can provide this feedback. gtn75
 (posted 2015-11-19 19:52:07.67) I want to know where are the principal planes of this objective. besembeson
 (posted 2015-11-20 02:25:21.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: The effective focal length is 20mm, and the working distance of course is 16mm. Nikon doesn't provide the back focal length of the objective. jesmondhong
 (posted 2015-03-25 00:12:16.623) The working distance of the infinity corrected objective is the distance from the sample to the lens. what about the focal length? Is the focal length measured from the lens as well? besembeson
 (posted 2015-04-21 07:07:29.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Not really. The working distance is from the surface of the objective. The focal length is from a lens position inside the objective housing, useful for magnification, spacing constraints and numerical aperture calculations. user
 (posted 2015-03-09 15:02:07.91) Hello, I am interested in the Olympus RMS4X but I need additional information on the field of view, is it possible to get it ?
Do you have the Zemax "black-box" design for this objective ?
Thank you in advance.
Olivier besembeson
 (posted 2015-03-26 01:14:17.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Olympus doesn't provide such models for these objectives and we don't have a black box design. If there is any specific property you are interested in for this objective, let me know. c.j.lee
 (posted 2015-03-06 11:35:50.093) Hi,
We are making a Raman microscope using the Olympus objectives (4x and 10x). For quite some time, we were trying to eliminate what appeared to be a large spurious signal. On changing the objectives from the ones we purchased to a Leica objective from an old microscope, suddenly, the signal noise reduced substantially. Our conclusion was that the objectives (including the Leica) are emitting autoflourescence.
Do you have any recommended objectives for Raman spectroscopy? Ones that are known to use pure fused silica, rather than doped glasses? besembeson
 (posted 2015-03-25 05:04:35.0) Autofluorescence is possible depending on the excitation wavelengths in your application. The RMS4X and RMS10X have low NA, which may not be suitable for Raman applications, where collection efficiency, spatial resolution and depth of focus all become important. Optimal design is a reflective objective which eliminates all chromatic aberrations with excellent spatial resolution in a broad spectral range. You may consider one of our series of Schwarzschild designed reflective objectives, such as the LMM-40X-UVV which can be found at the following link: http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=6933. simon.stehle
 (posted 2015-02-13 13:51:44.64) Dear Sir or Madam,
we intend to use your "RMS20x" to focus the Laser Light (532 nm, cw).
Can you give a statement about the maximum Power acceptable for the RMS20X?
Thanks, Simon. besembeson
 (posted 2015-02-26 09:57:38.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't have a maximum acceptable power level but Olympus recommends limiting the power input to <100mW for collimated light and <20mW for focused light. matthias.beck
 (posted 2014-05-20 09:35:51.07) Dear Sir/Madam, i would like to ask for further specifications with regard to the microscope objective lense 20X Olympus Plan Achromat Objective, 0.4 NA, 1.2 mm WD.
It is written, that the transmission is in the visible range. What kind of glass is the lense made of and how long is the glass. (I am interested in the dispersion added to a short laser pulse). Further, how far does the transmission range reach with regard to upper and lower end of the visible wavelength range, i.e. is the lense suitable for a wavelength range 500 nm - 1400 nm, or will there be severe cutoff in the IR range.
I would appreciat if you could send me some specs / data.
Regards,
M. Beck besembeson
 (posted 2014-05-21 04:41:48.0) A response from Bweh Esembeson at Thorlabs USA. Thanks for contacting us. The RMS20X is manufactured by Olympus and at this time, we have limited information about detail specifications. For example we know that the transmission at 834nm is about 67% but we don't have data about the transmission up to 1400nm or the thickness of the lenses. You may consider contacting Olympus for more detail information. I hope this helps and let me know please if I can further assist you. bill.wilson
 (posted 2014-05-11 19:48:32.7) At UWA have many microscopes - Nikon, Leica and Olympus, looking for optics for a variety of purposes. Very painful being treated as new buyer each time you go on line. I know what I want. Open your catalogue for experienced microscopists. We are the people who know what we want and will be spending money. You will not snare a new buyer on-line. My staff would be sacked if they fell for online tricks! besembeson
 (posted 2014-05-15 09:21:50.0) Response from Bweh E at Thorlabs: Thanks for contacting Thorlabs.
We have all of our products online and our prices are posted. If there is a system that you are interested in and you would like to receive more information or pricing, please feel free to contact me directly and I can assist you in this.
We recently started a special catalog for Life Science researchers. This is can be found at the following link, including our V21 catalog: http://www.thorlabs.com/support.cfm?section=7&viewTab=4&catalogGroup=LS
Let me know if there are any questions. If you need someone to call you to discuss your interests further, provide me with a phone number and a convenient time to call and I will do that for you. samavial
 (posted 2014-03-25 21:18:49.553) Which is (or how could I calculate it) the maximun possible entrance NA for the RMS40X if I use a condenser lens before it (focaliced at the WD)? And, which lens would fix the best for that if my light (colimated) beam has a diameter of about 8mm?
Thanks.
Sara. besembeson
 (posted 2014-03-27 04:35:55.0) Response from Bweh E at Thorlabs: Thanks for contacting Thorlabs. The numerical aperture of this objective is 0.65 and the working distance is 0.6mm. So it is best to use a condenser with a matching or smaller numerical aperture to get most signal through the objective. I will send you separate email about your application to discuss the second part of your question. basili
 (posted 2014-01-28 06:49:57.283) I would like know the beam spot size from achromatic objective RMS4X, when 3.6mm collimated beam is injected to it a 638nm wavelength. Or which exactly formula that can be applied to calculate beam spot size generated by RMS4X? jlow
 (posted 2014-01-28 08:09:15.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The RMS4X is diffraction limited at 638nm so you can use the diffraction limited spot size calculation to estimate the focused spot size. Focused spot size = (4*wavelength*focal length)/(pi*input beam diameter). This assumes a well collimated round Gaussian beam. dlaminiphumla.p
 (posted 2013-10-11 02:14:43.87) what is the attenuation (power loss in dB) of the RMS4X tcohen
 (posted 2013-10-14 11:44:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Because it’s a multi-lens system, the losses from the AR coated optics will compound to make the attenuation more wavelength dependent than a single lens with a BBAR coating. A sample transmission plot shows 80% at 400nm, rising to >95% at 500-700nm and back down to 80% at ~850nm. I’ll contact you to discuss your particular wavelengths and provide a sample curve. basili
 (posted 2013-06-24 07:11:22.883) Would you please let me know the effective focal length of RMS4X achromatic objective. sharrell
 (posted 2013-06-24 10:25:00.0) Response from Sean at Thorlabs: Thank you for using our feedback tool. The effective focal length of the RMS4X objective is 45 mm. This specification and others may be found by clicking on the Specs tab on the page. I’ll look to see how we might make this information more prominent. tcohen
 (posted 2012-06-21 15:54:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your interest in our objectives! We currently do not have operating temperature specs for these objectives. I will contact you to find out which objective you are interested in data for so that we may provide more information. elizabethdoesphysics
 (posted 2012-06-19 13:34:42.0) Are there specs stating the operable temperature range for these objectives? We are considering heating a sample and viewing it with an objective. However, the objective may get hot during the process (it takes about 1.5 days at a temperature of about 50 to 60 degrees C). Would these microscope objectives tolerate such use? bdada
 (posted 2012-01-23 09:56:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for using our feedback forum. An objective with 10, 20, 40X, etc and no Focal Length designation will typically have an EFL equal to the "Tube Length" divided by the magnification. Typical tube length is 200mm so for a 10X objective the EFL is 200/10 = 20mm EFL. This is the approximate EFL and NOT the working distance. Working distance for a 10X objective would be somewhere around 15mm.
There are other common tube lengths but the more common ones are 200mm and 160mm. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions. david.szwer
 (posted 2012-01-20 13:09:43.0) Dear ThorLabs,
I am considering buying one of the infinity-corrected microscope objectives for use as an output collimator for an optical fibre. The output beam radius is very important, and I can calculate it using the fibre's numerical aperture, and the objective's effective focal length.
However, I can't find details of the effective focal lengths for these objectives. Is there another way to calculate the beam size using the information you give?
Best regards,
David. jjurado
 (posted 2011-03-18 10:35:00.0) Response from Javier at Thorlabs to Lehmann: Thank you for contacting us with your request. The entrance aperture for these microscope objectives can be calculated using the following formula:
EA = 2 * EFL * tan [arcsin(NA)].
So, for an objective like the RMS4X, the entrance aperture is 9.1 mm.
I will contact you directly for further support. Lehmann
 (posted 2011-03-17 13:05:06.0) I have a question about these microscope objectives. I need to focus a laser to a certain spot size. The given values for the NA is based, I assume, that one fills the input lens. In order to calculate the effective NA for an input TEM00 beam, I must know the input size corresponding to the limiting aperture, but I do not see this listed. Perhaps this the effective focal length times the listed NA. Please pass along information that will allow me to calculate the focal spot size from the wavelength and input beam diameter, assuming a TEM00 beam. Thorlabs
 (posted 2010-07-27 17:55:26.0) Response from Javier at Thorlabs to kearly500: Thank you for your feedback. We do not have concise values for the damage threshold of these lenses. However, as a guideline, Olympus recommends limiting the power input to <20mW for focused light and <100mW for collimated light. kearly500
 (posted 2010-07-27 11:40:40.0) Hi, Im wondering what the damage threshold is for the RMS40X. Were using it to fiber couple a 2W solid state laser at 532 nm, and I wanted to know if we need to attenuate beforehand. Adam
 (posted 2010-04-15 09:32:19.0) A response from Adam at Thorlabs to Albert: While it is possible to use the RMS threaded objectives with the DCC1645C, I think we need more information about your application before we confirm. We would need to know information about your object size and distance. I will email you directly to get this information. On a side note, to connect the RMS threaded objective to the DCC1645C, one would need to use a SM1A3(SM1 to RMS threaded adapater), and a SM1A9(SM1 to C-mount threaded adapter). albert
 (posted 2010-04-15 06:14:07.0) Dear Sirs,
We are going to develop a digital microscopic imaging system by using your DCC1645C, MAX203, BSC102 and objective lens(RMS Series). I would like to know if it is possible to install RMS lens to DCC1645C and get the microscopic image.
If the answer is not, how we can integrate such kind of imaging systm by using your existing products.
Look forward to getting your advice ASAP.
Albert Lin
Unique Instruments Co., Ltd.
6F., No.15, Lane 12, Xingzhong Rd., Nangang District, Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.)
Web: www.unii.com.tw
email: albert@unii.com.tw
Tel:+886-2-2654-6101
Fax:+886-2-2654-6102 Adam
 (posted 2010-03-24 11:35:49.0) A response from Adam at Thorlabs: At this time, Olympus does not provide us with information on the focal shift of these lenses. Since we cannot get this information from Olympus, we cannot provide concrete numbers. The RMS40X is designed more for red and blue wavelengths, so the shift from 650-750nm will be slightly larger than that of a typical objective, 3-4um. The focal shift of the C340TME-B lens is 20um over the range of 650-750nm. I noticed that an email address was not provided. If you have further questions, please feel free to respond to the feedback or send an email to techsupport@thorlabs.com. user
 (posted 2010-03-23 11:23:28.0) I am interested in the typical focal shift around 650-750nm. In addition I would like to know the maximum diffraction limited range around 700nm.
I am thinking about this objective or the C340TME-B lens, to collect light from a point like ligth source in the above mentionned wavelength regime.
Thanks klee
 (posted 2009-10-19 18:26:23.0) A response from Ken at Thorlabs to plouis: These objectives are primarily designed for blue and red region. However, they still have about 83% transmittance at 800nm so they should work. plouis
 (posted 2009-10-19 16:45:10.0) I would like to know if it possible to use these lenses for coupling 830 nm light (photons from SPDC) into SM (and MM) fibers using your fiber launch system. technicalmarketing
 (posted 2009-03-22 08:33:38.0) Response to jbao from Inge at Thorlabs: These microscope objectives can be mounted to our lens tubes using an SM1A3 adapter. jbao
 (posted 2009-03-21 17:07:00.0) do you have tube lens for these objectives? technicalmarketing
 (posted 2008-02-07 09:14:45.0) In response to dutertes inquiry, we have contacted our optics department. Unfortunately, Olympus does not provide us with transmission curves for their objectives. I apologize that we cannot be of more help to you. Perhaps Olympus would be willing to provide that information if you contacted then directly. duterte
 (posted 2008-02-05 04:40:14.0) Could you please tell me what are the transmissions for the infinity-corrected microscope objectives UIS2 :
- 4X Microscope Objective, 18.5 mm WD
- 10X Microscope Objective, 10.6 mm WD
- 20X Microscope Objective, 0.4 NA, 1.2 mm WD
- 40X Microscope Objective, 0.65 NA, 0.6 mm WD
At 1064 nm and if it’s possible at 1550 nm.
With best regards,
Charles DUTERTE technicalmarketing
 (posted 2007-10-25 15:12:01.0) We are currently in the process of updating this page to inlcude new items. A link to microscopy tools will appear in the family image shortly. acable
 (posted 2007-10-25 14:32:36.0) It would be nice to link the Microscopy Tools section to this product page. |
Protective Accessories | |
---|---|
Objective | Objective Case |
TL1X-SAP | Lid: OC2M25 Canister: OC24 |
TL2X-SAP | Lid: OC2M25 Canister: OC22 |
TL4X-SAP | |
TL10X-2P | Lid: OC2M32 Canister: OC24 |
TL15X-2P |
Click to Enlarge
対物レンズTL1X-SAPには取り外し可能な波長板が付属しており、これを対物レンズの筒の先に磁石で取り付けることができます。この筒先端の白いマークと波長板の黒い点は、波長板を回転させるときのガイドになります。
- 可視(VIS)スペクトル域における色収差を補正する無限遠補正のアポクロマート設計
- イメージングやレーザ光の集光に適した製品
- M25 x 0.75またはM32 x 0.75のネジ付き
- 焦点距離200 mmのチューブレンズ用に設計
- 詳細はこちらの製品紹介ページをご覧ください。
当社では、倍率が1倍、2倍、4倍または10倍のスーパーアポクロマート対物レンズ、および可視域での性能を向上させた倍率15倍のプランアポクロマート対物レンズをご用意しています。これらの対物レンズは、広い視野全体にわたり、軸上色収差を補正するとともに、ビネットも生じないように設計されています。各対物レンズは焦点距離200 mmのチューブレンズと組み合わせて使用するように設計されており、透過率を向上させるために光学素子にはARコーティングが施されています。これらの対物レンズについての詳細は、下の青いInfoアイコン()をクリックするかこちらの製品情報ページをご覧ください。
顕微鏡用スーパーアポクロマート対物レンズTL10X-2P S
倍率1倍のテレセントリック対物レンズはマシンビジョン用に適しており、落射照明系で付属の取り外し可能な磁石付き波長板を使用すると、後方反射が抑制されてコントラストが向上します(右の写真参照)。倍率2倍および4倍の低倍率対物レンズのNAはそれぞれ0.10と0.20で、いずれもワイドフィールドイメージングに適しています。倍率10倍および15倍の対物レンズは2光子イメージング用に設計されており、1300 nmまで優れた透過特性を有します。 これらの倍率10倍および15倍の対物レンズには補正環が付いており、水溶液や厚いカバーガラスを通してイメージングを行う際に生じる球面収差を、水浸や油浸を行わずに補正できます。対物レンズTL15X-2Pは、再現性を向上させるために、補正環の位置を固定するロック機構が付いています。
すべての対物レンズは対物レンズ用ケース(蓋と容器)に入れて発送いたします。各対物レンズに対応する交換用ケースについては右上の表をご覧ください。対物レンズの筐体には、製品型番、倍率、NA、波長範囲、作動距離が刻印されています。これらの筐体は焦点距離200 mmのチューブレンズ用に設計されています。対物レンズTL1X-SAP、TL2X-SAP、TL4X-SAPにはM25 x 0.75外ネジが付いており、TL10X-2P、TL15X-2PにはM32 x 0.75外ネジが付いています。これらの対物レンズを他のネジ規格の製品に使用する場合は、顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタをご覧ください。
各対物レンズの同焦点距離は、TL1X-SAP、TL2X-SAPおよびTL10X-2Pでは95 mm、TL4X-SAPでは60 mm、TL15X-2Pでは75 mmです(詳細は「仕様」タブをご覧ください)。これらを並べて使用できるように、当社では同焦点距離エクステンダをご用意しています。例えば同焦点距離エクステンダPLE351を使用すると、TL4X-SAPの同焦点距離を60 mmから95 mmに伸ばすことができます。
- ARコーティング:240~360 nm
- レーザ集光、UVイメージングなどの用途に適しています。
- 回折限界性能
- 焦点距離が200 mmのチューブレンズ用に設計
- 倍率:10、20、50倍
当社のMicroSpot対物レンズは、軸上焦点シフトを小さくしつつ、長い作動距離を得ることができます。光学設計はUV波長範囲用に最適化されています。有効径全体にわたり回折限界性能が保証されています。これらの対物レンズはレーザ切断、手術用レーザの集光、分光などの用途に適しています。これらはまた、狭帯域のUVレーザを照射して取得する明視野イメージングのような、レーザ走査やマイクロイメージングの用途にも使用することができます。対物レンズは個別に対物レンズ用ケース(蓋OC2M26と容器OC24)に入れて発送いたします。
各対物レンズには分類、倍率、開口数、「0」(カバーガラス無しで試料をイメージングする設計であること示す)、および視野数が刻印されています。これらの定義については「対物レンズチュートリアル」をご覧ください。
当社ではこれらの対物レンズにカスタム仕様のARコーティングを施すことも可能ですので、ご希望があれば当社までお問い合わせください。オプションとしてはブロードバンドNUV(325 nm~500 nm)、デュアルバンド(266と532 nm)、およびレーザーライン (248 nm、266 nm、355 nm、532 nm)がございます。また、UV域のほか、可視域(VIS)や近赤外域(NIR)のレーザ集光用にご使用いただけるMicroSpot対物レンズもご用意しております。
Item # | Wavelength Range | Ma | WD | EFL | NA | EPb | Resolutionc | Typical Transmission | OFN | PFL | Cover Glass Thickness | AR Coating Reflectanced | Pulsed Damage Threshold | Objective Threading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMUL-10X-UVB | 240 - 360 nm | 10X | 20.0 mm | 20 mm | 0.25 | 10.0 mm | 0.9 µm | Raw Data | 24 | 95.0 mm | 0 mm | (240 - 360 nm) | 5.0 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 20 Hz, Ø0.342 mm) | W26 x 0.706; 5 mm Depth |
LMUL-20X-UVB | 20X | 15.3 mm | 10 mm | 0.36 | 7.2 mm | 0.6 µm | Raw Data | |||||||
LMUL-50X-UVB | 50X | 12.0 mm | 4 mm | 0.42 | 3.4 mm | 0.5 µm | Raw Data |
- 400~1100 nm用ARコーティング付き
- 436~850 nmで軸上色収差補正
- レーザ光の集光、明視野・暗視野・蛍光顕微鏡、2光子イメージングなどに適した製品
- 焦点距離が200 mmのチューブレンズ用に設計
- 倍率:50倍
当社の400~1100 nm用の高分解能プランアポクロマート可視域強化型(APO VIS+)顕微鏡用対物レンズは、ビネットを生じさせずに視野全体にわたって軸上色収差を補正します。一般的なアポクロマート対物レンズでは通常436 nm(g-line)~656 nm(C-line)で軸上色収差が補正されるのに対し、当社のPLAN APO VIS+対物レンズでは補正される波長範囲が436 nm(g-line)~850 nmに拡大されます。この対物レンズは焦点距離200 mmのチューブレンズ用に設計されており、使用されている光学素子には400 nm ~1100 nmで透過率を向上させるためのARコーティングが施されています。対物レンズについての詳細は、下の青いInfoアイコン()をクリックしてご覧ください。倍率が50倍の対物レンズは、その開口数(NA)が0.75と大きいため、レーザ光の集光、明視野・暗視野・蛍光顕微鏡、2光子イメージングなどの高分解能を求められる用途に適しています。対物レンズが入ったケースを紛失あるいは破損した場合のために、当社では交換用のケースを別途ご用意しております(型番 OC2M26およびOC24)。
こちらの対物レンズには分類、倍率、開口数、「0」(カバーガラス無しで試料をイメージングする設計であること示す)、および視野数が刻印されています。これらの定義については「対物レンズのチュートリアル」タブをご覧ください。
- 無限遠補正されたプランアクロマート設計
- イメージングやレーザ光の集光に適した製品
- RMSネジ規格
- 焦点距離180 mmのチューブレンズ用に設計
- 同焦点距離45.06 mm
無限遠補正された可視域用顕微鏡対物レンズとして、4倍、10倍、20倍、40倍の倍率をご用意しています。高い開口数(NA)と大きな倍率を持つため、レーザ光の集光やコリメートに適しています。これらのOlympus製の対物レンズは、可視域全体にわたって回折限界の性能であることが要求されるイメージング用途への使用に最適です。また、光を回折限界のスポットサイズに集光することが可能なため、単色や広帯域の光を導波路やファイバに高効率でカップリングさせる用途にも使用できます。こちらでご紹介している対物レンズは明視野顕微鏡にお使いいただけます。また、RMS10X、RMS20X、RMS40Xは暗視野顕微鏡でも優れた性能を発揮します。
プランアクロマートレンズは平坦な視野を持ち、可視域内の2つの異なる波長に対して収差が補正されるよう設計されています。これによって、球面収差と色収差が補正され、視野の平坦度がより実現されます。これらのアクロマート対物レンズには超広帯域ARコーティングが施されており、標準のRMSネジが付いています。こちらの対物レンズを他のネジ規格でご使用の場合は、顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタのページをご覧ください。
Item # | Wavelength Range | Ma | WD | EFL | NA | EPb | Resolutionc | OFN | PFL | Cover Glass Thickness | Performance Graphs | AR Coating Reflectance | Pulsed Damage Threshold | Objective Threading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS4X | Visible | 4X | 18.5 mm | 45 mm | 0.10 | 9 mm | 3.4 µm | 22 | 45.06 mm | 0 - 0.17 mm | Proprietary | Proprietary | - | RMS; 4.5 mm Depth |
RMS10X | 10X | 10.6 mm | 18 mm | 0.25 | 9 mm | 1.3 µm | ||||||||
RMS20X | 20X | 1.2 mm | 9 mm | 0.4 | 7.2 mm | 0.8 µm | 0.17 mm | RMS; 4.8 mm Depth | ||||||
RMS40X | 40X | 0.6 mm | 4.5 mm | 0.65 | 5.9 mm | 0.5 µm | 0.17 mm | RMS; 4.5 mm Depth |
*価格について - こちらの製品は新設研究室サポートプログラムをはじめとするすべてのお値引きの対象外となります。予めご了承ください。
- 無限補正されたプランフルオール設計
- イメージングやレーザ光の集光に適した製品
- RMSネジ規格
- 焦点距離180 mmのチューブレンズ用
- 同焦点距離45.06 mm
無限遠補正された可視~近赤外域用顕微鏡対物レンズとして、4倍、10倍、20倍、40倍、60倍をご用意しています。プランフルオール対物レンズは、プランセミアポクロマートまたはプランフルオリートとも呼ばれますが、4色に対して補正されています。この対物レンズはカラー顕微鏡写真撮影に使用されると効果的です。RMS60X-PFCには、カバーガラス用の補正機能が付いています。回転式補正カラー(リング)を使用して対物レンズの光学素子間の距離を変えることによって、0.11 mm~0.23 mmの間でカバーガラスの厚さの誤差を補正することができます。
こちらでご紹介している対物レンズは明視野顕微鏡にお使いいただけます。また、RMS10X-PF、RMS20X-PF、RMS40-PF、RMS60X-PFCはDIC顕微鏡でも優れた性能を発揮します。こちらの対物レンズは標準のRMSネジ規格です。こちらの対物レンズを他のネジ規格でご使用の場合は、顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタのページをご覧ください。
Item # | Wavelength Range | Ma | WD | EFL | NA | EPb | Resolutionc | OFN | PFL | Cover Glass Thickness | Performance Graphs | AR Coating Reflectance | Pulsed Damage Threshold | Objective Threading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS4X-PF | Visible to NIR | 4X | 17 mm | 45 mm | 0.13 | 11.7 mm | 2.6 µm | 26.5 | 45.06 mm | 0 - 0.17 mm | Proprietary | Proprietary | - | RMS; 4.5 mm Depth |
RMS10X-PF | 10X | 10 mm | 18 mm | 0.3 | 10.8 mm | 1.1 µm | 0 - 0.17 mm | |||||||
RMS20X-PF | 20X | 2.1 mm | 9 mm | 0.5 | 9 mm | 0.7 µm | 0.17 mm | |||||||
RMS40X-PF | 40X | 0.51 mm | 4.5 mm | 0.75 | 6.8 mm | 0.4 µm | 0.17 mm | |||||||
RMS60X-PFC | 60X | 0.2 mm | 3 mm | 0.9 | 5.4 mm | 0.4 µm | 0.11 - 0.23 mmd | RMS; 4.7 mm Depth |
*価格について - こちらの製品は新設研究室サポートプログラムをはじめとするすべてのお値引きの対象外となります。予めご了承ください。
- 無限補正されたプランフルオール設計
- イメージングやレーザ光の集光に適した製品
- M25 x 0.75ネジ付き
- 焦点距離200 mmのチューブレンズ用
- 同焦点距離60 mm
Nikon製のプランフルオール(プランフルオリート)対物レンズは、4倍、10倍、20倍、40倍、60倍の倍率をご用意しています。この対物レンズはUV域~近赤外域の波長範囲で透過率が高く、視野に渡って平坦な画像が得られる設計です。多目的にご使用可能で、明視野顕微鏡、蛍光顕微鏡、および偏光に敏感な観察用途にお使いいただけます。また、N10X-PF、N20X-PF、N40X-PF、N60X-PFは暗視野顕微鏡およびDIC顕微鏡にも適しています。
各対物レンズは焦点距離が200 mmのチューブレンズ用に設計されており、当社のDIY Cerna® Systemsシステムシステムに取付け可能です。M25 x 0.75を使用しています。こちらの対物レンズを異なるネジ規格の製品と組み合わせてご使用になる場合は、顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタのページをご覧ください。
尚、こちらの対物レンズは-18 °C~60 °Cでのご使用向けに設計されており、極端な温度環境での使用はお勧めいたしません。
Item # | Wavelength Range | Ma | WD | EFL | NA | EPb | Resolutionc | OFN | PFL | Cover Glass Thickness | Performance Graphs | AR Coating Reflectance | Pulsed Damage Threshold | Objective Threading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4X-PF | UV to NIR | 4X | 17.2 mm | 50 mm | 0.13 | 13 mm | 2.6 µm | Not Available | 60 mm | 0 - 0.17 mm | Proprietary | Proprietary | - | M25 x 0.75; 3.6 mm Depth |
N10X-PF | 10X | 16 mm | 20 mm | 0.3 | 12 mm | 1.1 µm | 25 | 0.17 mm | M25 x 0.75; 5 mm Depth | |||||
N20X-PF | 20X | 2.1 mm | 10 mm | 0.50 | 10 mm | 0.7 µm | Not Available | 0.17 mm | ||||||
N40X-PF | 40X | 0.66 mm | 5 mm | 0.75 | 7.5 mm | 0.4 µm | 25 | 0.17 mm | M25 x 0.75; 5.1 mm Depth | |||||
N60X-PF | 60X | 0.31 - 0.4 mm | 3.3 mm | 0.85 | 5.7 mm | 0.4 µm | 25 | 0.11 - 0.23 mmd | M25 x 0.75; 5 mm Depth |
*価格について - こちらの製品は新設研究室サポートプログラムをはじめとするすべてのお値引きの対象外となります。予めご了承ください。
- 大きな作動距離
- 無限遠補正されたプランアクロマート設計
- W26 x 0.706ネジ
- 焦点距離200 mmのチューブレンズ用に設計
- 同焦点距離95 mm
当社では、倍率が7.5X、10X、20X、50X、100倍のMitutoyo製プランアポクロマート対物レンズをご用意しています。これらの対物レンズは、436 nm~656 nmまたは480 nm~1800 nmの動作波長域でフラットな焦点面が得られ、色収差も補正されています。作動距離が長いためレンズ面と物体との間に広いスペースが確保でき、マシンビジョン用として適しています。各対物レンズには分類、倍率、開口数、「0」(カバーガラス無しで試料をイメージングする設計であることを示す)、表記された倍率が得られるチューブレンズの焦点距離が刻印されています。これらの定義については「対物レンズチュートリアル」をご覧ください。対物レンズの発送時に付属していた容器を紛失や破損した場合、対物レンズ用ケース(型番OC2M26およびOC24)を交換品としてお求めいただくことができます。
これらの対物レンズにはW26 x 0.706外ネジ加工が施されています。他のネジ規格でご使用の場合は、顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタのページをご覧ください。これらの対物レンズには、カバーガラスの厚さに応じて補正を調整する機能は付いていないため、カバースリップ無しでご使用ください。